D8

中型推土机 D8

Tier 4 / Stage V

请求报价 查找代理商

主要技术规格

发动机型号
Cat C15
Cat C15
净功率
363 hp
271 kW
工作重量
87083 lb
39500 kg

概述

性能出色,享誉全球

Cat® 新一代 D8 推土机以出色的性能享誉全球,能够满足您的期望,并借助新一代技术带来更多优势。全自动 4 档变速箱助您轻松实现高效作业,无需管理档位切换。技术功能齐全,业内一流,各项功能无缝协作,帮助您充分利用设备投资。D5-D8 采用了通用的界面和控制装置,让您可以轻松操作不同规格的机器。

优点

事半功倍。

D5-D8 推土机采用通用的驾驶室、控制装置和界面,并配有易用的标准辅助功能,打造出可实现高效操作的环境。

借助 Cat 技术提升生产率

辅助功能可减少操作员的操控输入,而带有 3D 硬件的 Cat Grade 和远程控制预装选件等工厂提供的选件,让您可以更轻松地采用先进技术。

增强的安全性和维修保养

机器配有多种摄像头选件,用于确保作业现场的安全,同时 30 分钟驾驶室拆卸和读/写远程故障排除功能可减少停机时间。

产品技术规格适用产品 D8

发动机型号 Cat C15 Cat C15
净功率 363 hp 271 kW
净功率 - ISO 9249/SAE J1349 363 hp 271 kW
净功率 - ISO 9249(DIN) 368 mhp 368 mhp
版本号 22A 22A
排放 美国 EPA Tier 4 Final/欧盟 Stage V/日本 2014/韩国 Tier 5/中国非道路国四标准 美国 EPA Tier 4 Final/欧盟 Stage V/日本 2014/韩国 Tier 5/中国非道路国四标准
注(1) 净功率(2,050 rpm)标称净功率是指发动机配备风扇、空气滤清器、清洁排放模块和交流发电机时在发动机飞轮处提供的功率。标称功率按照制造时生效的指定标准进行测试。 净功率(2,050 rpm)标称净功率是指发动机配备风扇、空气滤清器、清洁排放模块和交流发电机时在发动机飞轮处提供的功率。标称功率按照制造时生效的指定标准进行测试。
注(2) Cat 柴油发动机需要使用 ULSD(Ultra Low Sulfur Diesel,超低硫柴油,含硫量不超过 15 ppm)或 ULSD 与以下低碳密度燃油的混合物:最高为 20% 的生物柴油 FAME(Fatty Acid Methyl Ester,脂肪酸甲酯)*、 最高为 100% 的可再生柴油、HVO(Hydrotreated Vegetable Oil,加氢植物油)和 GTL(Gas-to-liquid,天然气合成油)燃料。有关成功应用,请参阅指南。有关详细信息,请咨询当地 Cat 代理商或 “Caterpillar 机器油液建议”(SEBU6250)。*无后处理设备的发动机可以使用高达 100% 的混合生物柴油(如需使用高于 20% 的混合生物柴油,请咨询 Cat 代理商)。 Cat 柴油发动机需要使用 ULSD(Ultra Low Sulfur Diesel,超低硫柴油,含硫量不超过 15 ppm)或 ULSD 与以下低碳密度燃油的混合物:最高为 20% 的生物柴油 FAME(Fatty Acid Methyl Ester,脂肪酸甲酯)*、 最高为 100% 的可再生柴油、HVO(Hydrotreated Vegetable Oil,加氢植物油)和 GTL(Gas-to-liquid,天然气合成油)燃料。有关成功应用,请参阅指南。有关详细信息,请咨询当地 Cat 代理商或 “Caterpillar 机器油液建议”(SEBU6250)。*无后处理设备的发动机可以使用高达 100% 的混合生物柴油(如需使用高于 20% 的混合生物柴油,请咨询 Cat 代理商)。
工作重量 87083 lb 39500 kg
动力传动系 全自动 4 档变速箱,带有锁止离合器(LUC)扭矩分配器 全自动 4 档变速箱,带有锁止离合器(LUC)扭矩分配器
燃油箱 165.6 gal(US) 627 l
DEF 箱 8.7 gal(US) 33 l
工作重量 87083 lb 39500 kg
对地压力 13 psi 89.7 kPa
标准履带板宽度 24 in 610 mm
铲刀 半通用型(SU) 半通用型(SU)
铲刀容量 13.47 yd³ 10.3 m³
工作重量 83963 lb 38085 kg
对地压力 7.9 psi 54.6 kPa
标准履带板宽度 38 in 965 mm
铲刀 LGP 半通用型(SU) LGP 半通用型(SU)
铲刀容量 12.9 yd³ 9.9 m³
工作重量 87964 lb 39900 kg
对地压力 12.1 psi 83.7 kPa
标准履带板宽度 26 in 660 mm
铲刀 半通用型(SU)垃圾填埋 半通用型(SU)垃圾填埋
铲刀容量 27.7 yd³ 21.2 m³
工作重量 91591 lb 41545 kg
对地压力 8.6 psi 59.6 kPa
标准履带板宽度 38 in 965 mm
铲刀 半通用型(SU)垃圾填埋 半通用型(SU)垃圾填埋
铲刀容量 27.7 yd³ 21.2 m³
可循环性 98% 98%
空调 该机器上的空调系统包含氟化温室气体制冷剂 R134a(全球增温潜势 = 1430)。该系统含有 1.36 kg 的制冷剂,相当于 1.946 公吨二氧化碳。 该机器上的空调系统包含氟化温室气体制冷剂 R134a(全球增温潜势 = 1430)。该系统含有 1.36 kg 的制冷剂,相当于 1.946 公吨二氧化碳。

D8 标配设备

  • 标准和选用设备可能不同。有关详细信息,请咨询 Cat 代理商。

动力传动系

  • Cat C15 发动机
  • 全自动 4 档变速箱,带有锁止离合器(LUC)扭矩分配器
  • 空对空后冷器(ATAAC)
  • 长效冷却液
  • 柴油机尾气处理液(DEF)系统 - 电子加注指示器,加热管路/油箱
  • 差速转向
  • 带电子保养指示器的发动机空气滤清器
  • 发动机空气预滤器,带排尘装置
  • 发动机怠速停机
  • 双级减速终传动 - 标准或 LGP
  • 油水分离器
  • 电动燃油注油泵
  • 按需运转的液压风扇
  • 自动反转风扇
  • 散热器,铝条板,带防碎屑芯
  • 高性能单平面冷却系统
  • 自动乙醚辅助起动装置

Cat 技术

  • Cat 斜坡指示
  • 带 ARO 功能套件的 Cat Assist
  • 第三方坡度控制预留装置驾驶室
  • 与 Trimble、Topcon 和 Leica 提供的信号发射器和基站兼容
  • 能够安装 Trimble、Topcon 和 Leica 提供的 3D 坡度系统
  • Product Link™ – 蜂窝
  • 远程刷新/故障排除
  • Caterpillar 履带磨损传感器
  • 机器安全系统 - 密码
  • 远程控制预装选件

操作员环境

  • 完全重新设计的驾驶室,集成了 ROPS 和 FOPS,单层车门玻璃,滑动式车窗,配备 Cat 高级驾驶室过滤系统
  • 254 mm(10 in)全彩液晶触摸显示屏
  • 高清后视摄像头,有备用线路
  • 显示屏中的关键机器功能
  • 操作员 ID/带安全功能的操作员 ID
  • 布面座椅,带机械调节腰垫支撑
  • 可前后及垂直调节的扶手
  • 电液压机具和转向控制装置
  • 操纵手柄控制装置 - ARO
  • 减速踏板
  • 新鲜空气滤清器
  • 驾驶室安装的模块化 HVAC 系统,带自动反转风扇。自动温度和鼓风机控制,带分布式管道。
  • 后视镜
  • 76 mm(3 in)回缩安全带
  • 杯架
  • 仪表板脚垫
  • 娱乐用无线电装置,带蓝牙和麦克风
  • 饭盒存放区域
  • 雨刮器
  • USB 和辅助端口
  • 操作员就位开关

防护装置和护网

  • 底部护罩 - 标准

电气系统

  • 6 个 LED 灯
  • 出入照明装置,带关闭定时器
  • 倒车警报
  • 转换器:15A,12V 输出
  • 前进警告喇叭

液压系统

  • 负载感应液压系统
  • 独立的转向和机具泵
  • 推土机倾斜液压装置 - 单倾斜
  • 带护罩的铲刀液压软管
  • 电子启用式快速下降阀
  • 后液压裂土器和绞盘预留装置

蓄电池、起动装置、交流发电机和冷却液

  • 150 A 交流发电机
  • 24 V 起动装置
  • 发动机冷却液,–37°C(–35°F)
  • 四个免维护 12 V 蓄电池(900 cca)(24 V 系统)

推臂

  • 标准

底盘系统

  • 标准或低对地压力(LGP)底盘系统
  • 重负荷型,配有正销固定销式(PPR,Positive Pin Retention)底盘系统 - 44 节履带,密封且自润滑,单抓地齿履带板
  • 悬挂式底盘系统
  • 托链轮
  • 液压履带调节器
  • 永久性润滑履带和支重轮
  • 中等强度作业履带板
  • 履带导轨
  • 可更换的链轮轮辋零件
  • 8 个支重轮的管状履带支重轮架(托链轮预留装置)
  • 两件式主连杆

维修和保养

  • 30 分钟即可完成驾驶室拆卸
  • 集中设置的远程安装测压口
  • 环保排放口
  • 延长的维修周期(发动机 500 小时,动力传动系 1000 小时)
  • 地面维修中心(远程电气断路开关、辅助停机开关、工时计、跨接起动装置)
  • 重负荷多孔散热器门,铰接式百叶窗
  • 机罩下方工作灯
  • 可拆卸发动机外壳,多孔铰接式
  • S·O·S 取样口
  • 铲架

D8 选装设备

  • 标准和选用设备可能不同。有关详细信息,请咨询 Cat 代理商

动力传动系

  • 极限作业制动器
  • 发动机空气预滤器,带滤网和排尘装置
  • 发动机,带隔热罩
  • 双级减速终传动 - 极地废料处理用
  • 快速换油系统
  • 隔音装置
  • 起动辅助装置,缸套水加热器(110V 或 220V)

Cat 技术

  • Cat Grade 3D 预留装置,带 Assist 功能套件(仅限硬件)
  • 带 Assist 功能套件的 Cat Grade 3D
  • Product Link™ – 双模式
  • 坡度连接
  • 坡度校正无线电
  • 机器安全系统 - 蓝牙
  • Cat Command for Dozing

操作员环境

  • 多碎屑环境用驾驶室,经过全面重新设计,集成了 ROPS 和 FOPS,采用抗冲击聚碳酸酯车门,实心侧窗用于改进密封性,电动预滤器配合 Cat 高级驾驶室过滤系统,用于改进性能并延长滤清器使用寿命
  • 驾驶室玻璃,最高能够耐受 40 psi
  • 豪华型真皮加热/通风座椅,带电子调节腰垫支撑
  • 电动新鲜空气滤清器预滤器
  • 通信无线电预留装置
  • 适合较矮操作员的底板和踏板
  • 安全锤
  • 车窗遮阳窗帘

底盘系统

  • 重负荷型长效(HDXL,Heavy Duty Extended Life)底盘系统,配有正销固定销式(PPR,Positive Pin Retention)- 44 节履带,密封且自润滑,单抓地齿履带板
  • 废物处理底盘系统
  • 极地底盘系统
  • 极限强度作业履带板

铲刀

  • 半通用型(SU)
  • 通用
  • 垃圾处理/填埋
  • 角铲
  • 岩石护罩/耐磨板
  • 推板
  • FirstCut 铲刃(半通用铲刀)

推臂

  • 极限

液压系统

  • 推土机倾斜液压装置 – 双倾斜

电气系统

  • 高级灯 – 12 LED
  • 警告标志灯

蓄电池、起动装置、交流发电机和冷却液

  • 150 A 导管式交流发电机
  • 极地发动机冷却液,–51°C(–60°F)

维修和保养

  • 快速加油
  • 高速换油
  • 重负荷散热器门,用于多废料和木屑的应用
  • 快速检修驾驶室地板

工装

  • 多齿杆裂土器,配有 CapSure 裂土器齿尖和齿杆保护装置
  • 单齿杆裂土器,配有 CapSure 裂土器齿尖和齿杆保护装置
  • 拔销器(单齿杆)
  • 后部冲击箱,带冲击杆
  • 后部冲击杆
  • 绞盘,PV140
  • 后部配重
  • 牵引杆

防护装置和护网

  • 底部护罩 - 重负荷,动力式,密封
  • 驾驶室后部护网 - 固定式或铰接式
  • 驾驶室侧面护网 - 铰接
  • 燃油箱护罩
  • HVAC 护罩
  • 灯护罩
  • 冲击杆,前侧悬挂式
  • 清扫套件

兼容技术和服务

利用 Caterpillar 互联数据和安全原则,提高效率、生产率和业务利润。

  • Cat Product Link

    Cat® Product Link™ 能够帮助您以无线方式连接到您的设备,为您提供关于机器或设备机群工作状况的重要信息。您可通过在线 Web 应用程序查看位置、工时、燃油用量、生产率、闲置时间和诊断代码,从而根据实际情况做出及时决策,以最大程度地提高效率,提升生产率,并降低设备机群的拥有和运营成本。支持卫星或蜂窝连接。

  • Cat 远程故障排除

    Cat 代理商可通过远程故障排除功能在机器运行期间执行测试操作。发现问题后,技师将在第一时间使用正确的零件和工具进行维修,帮您节省时间和金钱。远程故障排除功能可缩短维护时间,实现机器运行效率最大化。

  • Cat 远程刷新

    Cat 代理商可通过远程刷新功能向您发送警报,提醒您更新机器上的软件。您无需等待代理商的技师前来,即可在作业现场直接部署这些更新,从而最大限度地缩短停机时间。远程刷新功能可缩短维护时间,实现资产运行效率最大化。

1 - 8 / 9 Items 项
上一个 下一步

Cat® Product Link™ 能够帮助您以无线方式连接到您的设备,为您提供关于机器或设备机群工作状况的重要信息。您可通过在线 Web 应用程序查看位置、工时、燃油用量、生产率、闲置时间和诊断代码,从而根据实际情况做出及时决策,以最大程度地提高效率,提升生产率,并降低设备机群的拥有和运营成本。支持卫星或蜂窝连接。

探索技术

Cat 代理商可通过远程故障排除功能在机器运行期间执行测试操作。发现问题后,技师将在第一时间使用正确的零件和工具进行维修,帮您节省时间和金钱。远程故障排除功能可缩短维护时间,实现机器运行效率最大化。

探索技术

Cat 代理商可通过远程刷新功能向您发送警报,提醒您更新机器上的软件。您无需等待代理商的技师前来,即可在作业现场直接部署这些更新,从而最大限度地缩短停机时间。远程刷新功能可缩短维护时间,实现资产运行效率最大化。

探索技术

了解 D8 与常用比较产品相比如何。

媒体库

D8 推土机

D8 推土机正在工作

D8 推土机底盘系统

D8 推土机裂土

D8 推土机正在工作

D8 推土机
D8 推土机正在工作
D8 推土机底盘系统
D8 推土机裂土
D8 推土机正在工作
Cat 推土机产品系列

Cat 推土机产品系列

可扩展的推土机技术

可扩展的推土机技术

Cat 推土机产品系列
可扩展的推土机技术