824

Tekerlekli Dozerler 824

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Motor Modeli
Cat® C15
Cat® C15
Çalışma Ağırlığı – Düz Bıçak (Tier 4 Final/Stage V)
74966 lb
34004 kg
Net Güç - SAE J1349:2011
405 hp
302 kW

Görüntüleme

HAREKETLİ. ÇEVİK. ÇOK YÖNLÜ.

Cat® tekerlekli dozerler, paletli dozerin gücünü tekerlekli bir makinenin hareket kabiliyetiyle birleştirerek yüzey madenciliği temizliğinden kömür istiflemeye, yol bakımından ıslah çalışmalarına kadar çeşitli uygulamalarda düşük işletme maliyetleriyle yüksek üretim sağlamaya yardımcı olur.

Avantajları

BAKIMDA İYİLEŞTİRME

Düzenli bakımı kabinin içinde bulunan kolay kullanılan kumandalarla daha rahat hale getirin.

EK GÜVENLİK

Güvenli ve kolay günlük bakım için gruplanmış, zemin seviyesinde motor ve makine kumandaları.

ARTIRILMIŞ OPERATÖR KONFORU

Ferah kabin ve titreşim seviyesi düşük ve az zahmet gerektiren kumandalar operatörlerin gün boyu daha üretken olmasına yardımcı olur.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 824

Motor Modeli Cat® C15 Cat® C15
Net Güç - SAE J1349:2011 405 hp 302 kW
Azami Devir 1800 dev/dak. 1800 dev/dak.
Net Güç - ISO 9249:2007 405 hp 302 kW
Motor Gücü - ISO 14396:2002 426 hp 318 kW
Brüt Güç - SAE J1995:2014 434 hp 324 kW
En Yüksek Net Tork (1.300 dev/dk.) 1479 lbf·ft 2005 N·m
Tork Artışı 33% 33%
Güç Kaybı Olmadan Azami Rakım (U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage V) 9298 ft 2834 m
Güç Kaybı Olmadan Azami Rakım (U.S. EPA Tier 3/EU Stage IIIA) 9098 ft 2773 m
İç Çap 5.4 inç 137.2 mm
Strok 6.7 inç 171.4 mm
Silindir Hacmi 927.6 in³ 15.2 l
Yüksek Rölanti Devri 2300 dev/dak. 2300 dev/dak.
Düşük Rölanti Devri 800 dev/dak. 800 dev/dak.
Not (1) Bildirilen net güç; fan, hava filtresi, temiz emisyon modülü ve alternatörle donatılan bir motor için volanda bulunan güçtür. Bildirilen net güç; fan, hava filtresi, temiz emisyon modülü ve alternatörle donatılan bir motor için volanda bulunan güçtür.
Not (2) İki farklı motor emisyon konfigürasyonu mevcuttur. Biri U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V, Korea Stage V ve Japan 2014 emisyon standartlarını karşılar. Diğeri U.S. EPA Tier 3 ve EU Stage IIIA eş değeri Brazil MAR-1 emisyon standartlarını karşılar. İki farklı motor emisyon konfigürasyonu mevcuttur. Biri U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V, Korea Stage V ve Japan 2014 emisyon standartlarını karşılar. Diğeri U.S. EPA Tier 3 ve EU Stage IIIA eş değeri Brazil MAR-1 emisyon standartlarını karşılar.
Çalışma Ağırlığı – Düz Bıçak (Tier 4 Final/Stage V) 74966 lb 34004 kg
Şanzıman Tipi Cat planet tipi - powershift - ECPC Cat planet tipi - powershift - ECPC
İleri - 1 3.8 mil/sa. 6.1 km/sa.
İleri - 2 6.9 mil/sa. 11.1 km/sa.
İleri - 3 12.2 mil/sa. 19.6 km/sa.
İleri - 4 21.6 mil/sa. 34.8 km/sa.
Geri - 1 4.3 mil/sa. 7 km/sa.
Geri - 2 7.8 mil/sa. 12.6 km/sa.
Geri - 3 13.9 mil/sa. 22.4 km/sa.
Geri - 4 24.7 mil/sa. 39.7 km/sa.
1.800 dev/dk.da Pompa Akışı 30.9 gal/dk. 117 l/dk.
Ana Tahliye Basıncı 3771 psi 26000 kPa
Maksimum Besleme Basıncı 3495 psi 24100 kPa
Çift Yönlü Silindirler - Kaldırma, İç Çap ve Hareket 120 mm × 1.070 mm (4,7 inç × 42,1 inç) 120 mm × 1.070 mm (4,7 inç × 42,1 inç)
Silindir, Çift Etkili - Yatırma ve Devirme, İç Çap ve Strok 140 mm × 230 mm (5,5 inç × 9,1 inç) 140 mm × 230 mm (5,5 inç × 9,1 inç)
Direksiyon Sistemi - Devre Pilot kumandalı, yüke duyarlı Pilot kumandalı, yüke duyarlı
İç Çap 4.5 inç 114.3 mm
Strok 22.7 inç 576 mm
Direksiyon Sistemi - Pompa Değişken silindir hacimli piston Değişken silindir hacimli piston
1.800 dev/dk.da Maksimum Akış 44.9 gal/dk. 170 l/dk.
Emniyet Valfi Ayarı - Direksiyon 3481 psi 24000 kPa
Araç Artikülasyon Açısı 86° 86°
Soğutma Sistemi 30.6 gal (ABD) 116 l
Motor Karteri 9 gal (ABD) 34 l
Şanzıman 17.4 gal (ABD) 66 l
Yakıt Deposu 206.6 gal (ABD) 782 l
Dizel Egzoz Sıvısı Deposu (Yalnızca Tier 4 Final/Stage V için) 8.5 gal (ABD) 32 l
Diferansiyel - Nihai Tahrikler - Ön 26.4 gal (ABD) 100 l
Diferansiyel - Nihai Tahrikler - Arka 29.1 gal (ABD) 110 l
Sadece Hidrolik Deposu 35.4 gal (ABD) 134 l
Hidrolik Sistem - Ekipman/Direksiyon 56.5 gal (ABD) 214 l
Not (1) Tüm Nonroad Tier 4 Final, EU Stage V ve Japan 2014 (Tier 4 Final) dizel motorların şunları kullanması gerekir: – 15 ppm (mg/kg) veya daha az kükürt içeren ultra düşük kükürtlü dizel (ULSD) yakıtlar. – Cat motorlar, sera gazlarını azaltan aşağıdaki yenilenebilir, alternatif ve biyodizel* yakıtlarla uyumludur***: • B20'ye kadar biyodizel (FAME)** • %100'e kadar HVO ve GTL yenilenebilir yakıtlar – Cat DEO-ULS™ veya Cat ECF-3, API CJ-4 ve ACEA E9 teknik özelliklerini karşılayan yağlar gereklidir. – ISO 22241-1:2006'da tanımlanan tüm gereksinimleri karşılayan dizel egzoz sıvısı (DEF). * Başarılı bir uygulama için kılavuzlara bakın. Ayrıntılar için lütfen Cat temsilcinize danışın veya "Caterpillar Makine Sıvıları Önerileri" (SEBU6250) bölümüne bakın. ** Atık arıtma cihazları olan motorlar, B20'ye kadar kullanabilir. Atık arıtma cihazları bulunmayan motorlar, B100'e kadar daha yüksek karışımları kullanabilir. *** Düşük karbon yoğunluğuna sahip yakıtlardan kaynaklanan egzoz borusu sera gazı emisyonları, geleneksel yakıtlardan kaynaklananlarla temelde aynıdır. Tüm Nonroad Tier 4 Final, EU Stage V ve Japan 2014 (Tier 4 Final) dizel motorların şunları kullanması gerekir: – 15 ppm (mg/kg) veya daha az kükürt içeren ultra düşük kükürtlü dizel (ULSD) yakıtlar. – Cat motorlar, sera gazlarını azaltan aşağıdaki yenilenebilir, alternatif ve biyodizel* yakıtlarla uyumludur***: • B20'ye kadar biyodizel (FAME)** • %100'e kadar HVO ve GTL yenilenebilir yakıtlar – Cat DEO-ULS™ veya Cat ECF-3, API CJ-4 ve ACEA E9 teknik özelliklerini karşılayan yağlar gereklidir. – ISO 22241-1:2006'da tanımlanan tüm gereksinimleri karşılayan dizel egzoz sıvısı (DEF). * Başarılı bir uygulama için kılavuzlara bakın. Ayrıntılar için lütfen Cat temsilcinize danışın veya "Caterpillar Makine Sıvıları Önerileri" (SEBU6250) bölümüne bakın. ** Atık arıtma cihazları olan motorlar, B20'ye kadar kullanabilir. Atık arıtma cihazları bulunmayan motorlar, B100'e kadar daha yüksek karışımları kullanabilir. *** Düşük karbon yoğunluğuna sahip yakıtlardan kaynaklanan egzoz borusu sera gazı emisyonları, geleneksel yakıtlardan kaynaklananlarla temelde aynıdır.
Klima Bu makinedeki klima sisteminde florlu bir sera gazı olan R134a veya R1234yf soğutucu kullanılmıştır. Gazı belirlemek için etikete veya talimat kılavuzuna bakın. - R134a (Küresel Isınma Potansiyeli = 1.430) ile donatılmışsa sistem 2,0 kg soğutucu içerir. Bu soğutucunun CO2 eş değeri ise 2,86 metrik tondur (3,15 ton). Bu makinedeki klima sisteminde florlu bir sera gazı olan R134a veya R1234yf soğutucu kullanılmıştır. Gazı belirlemek için etikete veya talimat kılavuzuna bakın. - R134a (Küresel Isınma Potansiyeli = 1.430) ile donatılmışsa sistem 2,0 kg soğutucu içerir. Bu soğutucunun CO2 eş değeri ise 2,86 metrik tondur (3,15 ton).
Ön Planet – Sabit Planet – Sabit
Arka Planet Tipi – Salınımlı Planet Tipi – Salınımlı
Salınım Açısı ±11° ±11°
Park Freni Tambur ve pabuç, yayla uygulanan, hidrolik ile serbest bırakılan Tambur ve pabuç, yayla uygulanan, hidrolik ile serbest bırakılan
Frenler Çok diskli yağlı (muhafazalı) 4 WHL Çok diskli yağlı (muhafazalı) 4 WHL
Operatör Ses Basıncı Seviyesi (ISO 6396:2008) 73 dB(A) 73 dB(A)
Makine Ses Gücü Seviyesi (ISO 6395:2008) 113 dB(A) 113 dB(A)
Operatör Ses Basıncı Seviyesi (ISO 6396:2008)* 72 dB(A) 72 dB(A)
Makine Ses Gücü Seviyesi (ISO 6395:2008)** 110 dB(A) 110 dB(A)
Not (1) * Avrupa Birliği ülkelerindeki ve "AB Direktifleri" ile "BK Direktifleri"ni kabul eden ülkelerdeki makineler için * Avrupa Birliği ülkelerindeki ve "AB Direktifleri" ile "BK Direktifleri"ni kabul eden ülkelerdeki makineler için
Not (2) ** "2005/88/EC" ile değiştirilen Avrupa Birliği Direktifi "2000/14/EC" ve BK Gürültü Yönetmeliği 2001 No. 1701 ** "2005/88/EC" ile değiştirilen Avrupa Birliği Direktifi "2000/14/EC" ve BK Gürültü Yönetmeliği 2001 No. 1701
Not (3) Makine ses gücü seviyesi ISO 6395:2008'e göre ölçülmüştür. Ölçüm, maksimum motor soğutma fanı devrinin %70'indeyken gerçekleştirilmiştir. Makine ses gücü seviyesi ISO 6395:2008'e göre ölçülmüştür. Ölçüm, maksimum motor soğutma fanı devrinin %70'indeyken gerçekleştirilmiştir.
Not (4) Operatör ses basıncı seviyesi ISO 6396:2008'e göre ölçülmüştür. Ölçüm, maksimum motor soğutma fanı devrinin %70'indeyken gerçekleştirilmiştir. Operatör ses basıncı seviyesi ISO 6396:2008'e göre ölçülmüştür. Ölçüm, maksimum motor soğutma fanı devrinin %70'indeyken gerçekleştirilmiştir.
Not (5) Ses Performansı - Tier 3 / Stage III - Yalıtım Ses Performansı - Tier 3 / Stage III - Yalıtım
Operatör Ses Basıncı Seviyesi (ISO 6396:2008) 73 dB(A) 73 dB(A)
Makine Ses Gücü Seviyesi (ISO 6395:2008) 113 dB(A) 113 dB(A)
Operatör Ses Basıncı Seviyesi (ISO 6396:2008)* 72 dB(A) 72 dB(A)
Makine Ses Gücü Seviyesi (ISO 6395:2008)** 110 dB(A) 110 dB(A)
Not (1) * Avrupa Birliği ülkelerindeki ve "AB Direktifleri" ile "BK Direktifleri"ni kabul eden ülkelerdeki makineler için * Avrupa Birliği ülkelerindeki ve "AB Direktifleri" ile "BK Direktifleri"ni kabul eden ülkelerdeki makineler için
Not (2) ** "2005/88/EC" ile değiştirilen Avrupa Birliği Direktifi "2000/14/EC" ve BK Gürültü Yönetmeliği 2001 No. 1701 ** "2005/88/EC" ile değiştirilen Avrupa Birliği Direktifi "2000/14/EC" ve BK Gürültü Yönetmeliği 2001 No. 1701
Not (3) Makine ses gücü seviyesi ISO 6395:2008'e göre ölçülmüştür. Ölçüm, maksimum motor soğutma fanı devrinin %70'indeyken gerçekleştirilmiştir. Makine ses gücü seviyesi ISO 6395:2008'e göre ölçülmüştür. Ölçüm, maksimum motor soğutma fanı devrinin %70'indeyken gerçekleştirilmiştir.
Not (4) Operatör ses basıncı seviyesi ISO 6396:2008'e göre ölçülmüştür. Ölçüm, maksimum motor soğutma fanı devrinin %70'indeyken gerçekleştirilmiştir. Operatör ses basıncı seviyesi ISO 6396:2008'e göre ölçülmüştür. Ölçüm, maksimum motor soğutma fanı devrinin %70'indeyken gerçekleştirilmiştir.
Not (5) Ses Performansı - Tier 3 / Stage III - Yalıtım Ses Performansı - Tier 3 / Stage III - Yalıtım
İkaz Işığının Üstüne Kadar Yükseklik 14.5 ft 4422 mm
Egzoz Grubunun Üstüne Kadar Yükseklik 14.2 ft 4332 mm
Yükseklik - Kaputun Üst Kısmı 10.5 ft 3204 mm
Tampon - Yerden Yükseklik 2.8 ft 852 mm
Ön Aksın Orta Çizgisinden Çeki Topuzuna 6.1 ft 1850 mm
Dingil Mesafesi 12.1 ft 3700 mm
Uzunluk - Bıçak Zemindeyken - Düz Bıçak 27.6 ft 8422 mm
Yerden Muyluya Yükseklik 1.45 ft 441.4 mm
Yükseklik - Kabinin Üstüne Kadar 13.5 ft 4100 mm
Koruma Rayları Üzerindeki Genişlik 10.94 ft 3336 mm
Yerden Yükseklik 1.8 ft 534.4 mm
Kapasite 6.6 yd³ 5 m³
Uç Parçalar Üzerindeki Genişlik 177.4 inç 4507 mm
Yükseklik 48.4 inç 1230 mm
Kazı Derinliği 17.6 inç 448 mm
Yerden Yükseklik 41.6 inç 1057 mm
Maksimum Yatırma 45.9 inç 1167 mm
Dönüş Yarıçapı – Bıçağın Dış Köşesi 23.7 ft 7227 mm
Dönüş Yarıçapı – Bıçağın İç Köşesi 10.15 ft 3093 mm
Kapasite 6.6 yd³ 5 m³
Uç Parçalar Üzerindeki Genişlik 177.4 inç 4507 mm
Yükseklik 48.4 inç 1230 mm
Kazı Derinliği 17.6 inç 448 mm
Yerden Yükseklik 41.6 inç 1057 mm
Maksimum Yatırma 45.9 inç 1167 mm
Dönüş Yarıçapı – Bıçağın Dış Köşesi 23.2 ft 7099 mm
Dönüş Yarıçapı – Bıçağın İç Köşesi 10.2 in³ 3120 mm
Kapasite 10 yd³ 7.7 m³
Uç Parçalar Üzerindeki Genişlik 174.1 inç 4421 mm
Yükseklik 61.1 inç 1551 mm
Kazı Derinliği 18.8 inç 477 mm
Yerden Yükseklik 42 inç 1068 mm
Maksimum Yatırma 44.1 inç 1120 mm
Dönüş Yarıçapı – Bıçağın Dış Köşesi 23.8 ft 7260 mm
Dönüş Yarıçapı – Bıçağın İç Köşesi 10.8 ft 3313 mm
Kapasite 10 yd³ 7.7 m³
Uç Parçalar Üzerindeki Genişlik 171.3 inç 4352 mm
Yükseklik 53.1 inç 1350 mm
Kazı Derinliği 18.1 inç 461 mm
Yerden Yükseklik 41.4 inç 1051 mm
Maksimum Yatırma 44.6 inç 1132 mm
Dönüş Yarıçapı – Bıçağın Dış Köşesi 23.9 ft 7299 mm
Dönüş Yarıçapı – Bıçağın İç Köşesi 11.3 ft 3468 mm
Kapasite 21.2 yd³ 16.2 m³
Uç Parçalar Üzerindeki Genişlik 189 inç 4798 mm
Yükseklik 68.7 inç 1745 mm
Kazı Derinliği 18.6 inç 472 mm
Yerden Yükseklik 42.2 inç 1072 mm
Maksimum Yatırma 48.9 inç 1242 mm
Dönüş Yarıçapı – Bıçağın Dış Köşesi 24.9 ft 7590 mm
Dönüş Yarıçapı – Bıçağın İç Köşesi 11.4 ft 3496 mm
Kapasite 10.6 yd³ 8.1 m³
Uç Parçalar Üzerindeki Genişlik 171.6 inç 4357 mm
Yükseklik 53.1 inç 1350 mm
Kazı Derinliği 18.1 inç 461 mm
Yerden Yükseklik 41.4 inç 1051 mm
Maksimum Yatırma 44.6 inç 1132 mm
Dönüş Yarıçapı – Bıçağın Dış Köşesi 23.9 ft 7296 mm
Dönüş Yarıçapı – Bıçağın İç Köşesi 11.4 ft 3475 mm

824 Standart Donanımlar

NOT

  • Standart ve opsiyonel ekipman değişiklik gösterebilir. Ayrıntılar için Cat temsilcinize danışın.

GÜVENLİK

  • Kamera, arka görüş
  • Alarm, geri vites
  • Anahtarlı uyarı lambası (LED çakar)
  • Erişim basamağı aydınlatması
  • Cat Detect: Nesne Algılama (hazır)
  • İç ayna (panoramik)
  • Dikiz aynaları (dış)
  • 76 mm (3 inç) genişliğinde hatırlatıcılı geri çekilebilir emniyet kemeri
  • Kilitleme özellikli Direksiyon ve Şanzımana Entegre Kontrol (STIC™) sistemi
  • Acil durum platformu çıkışı
  • Sol ve sağ arka erişim basamağı
  • Süpürgelik mesafesi

VERİMLİLİK

  • Hidrolik tahrik fanı

GÜÇ AKTARMA SİSTEMİ

  • Havadan havaya son soğutucu
  • Otomatik vites
  • Frenler, tam hidrolik, kapalı, yağlı çok diskli servis frenleri
  • Cat Temiz Emisyon Modülü (Tier 4 Final/Stage V)
  • Elektrohidrolik park freni
  • Elektronik Kavrama Basınç Kontrolü (ECPC)
  • Cat C15 Motor, Tier 4 Final/Stage V emisyon standartlarını karşılar veya U.S. EPA Tier 3/EU Stage IIIA emisyon standartlarına eş değer emisyon yayar
  • Yakıt besleme pompası (elektrikli)
  • Yakıttan havaya soğutucu
  • Entegre fren sistemi
  • Susturucu (kaput altı) (Tier 3/Stage IIIA)
  • Radyatör, Alüminyum Modüler (AMR)
  • Ayrı soğutma sistemi
  • Tek Kavramalı Vites Değiştirme (SCSS)
  • Gaz kilidi
  • Kilitlemeli Kavramalı (LUC) tork konvertörü
  • Şanzıman, planet tipi, hız aralığı kontrollü (4 ileri/4 geri)

SOĞUK İKLİM

  • Otomatik (eterli) marş desteğini
  • Önceden karıştırılmış %50 konsantrasyonlu, uzun ömürlü antifriz (–34 °C/–29 °F)

ELEKTRİK SİSTEMİ

  • Alternatör, 150 amper
  • Bakım gerektirmeyen aküler (4 – 1.000 CCA)
  • Elektrik sistemi, 24 V
  • Aydınlatma sistemi, halojen (ön ve arka)
  • Sinyal lambaları (arka)
  • Marş motoru, elektrikli (ağır hizmet)

OPERATÖR ORTAMI

  • Radyo, CB (hazır)
  • Cep telefonu veya dizüstü bilgisayar bağlantısı için 12 V güç portu
  • Klima
  • Ses yalıtımlı ve basınçlı kabin; dahili dört direkli devrilme koruma yapısı / düşen nesnelere karşı koruyucu yapı (ROPS/ FOPS); anten, hoparlör, konvertör (12 volt 10/15 amp) ve güç portu bulunan eğlence amaçlı radyo
  • Kabin kapısı, kayar cam (sol taraf)
  • Palto ve kask askıları
  • Elektro-hidrolik yatırma ve devirme kumandaları
  • Parmak ucuyla vites değiştirme kumandaları
  • Yukarı katlanır kolçak
  • Isıtma cihazı ve buğu çözücü
  • Elektrikli korna
  • Ekipman hidrolik kilidi
  • Gösterim, göstergeler: – Dizel egzoz sıvısı (DEF) seviyesi (U.S. EPA Tier 4 Final/Stage V) – Motor soğutma sıvısı sıcaklığı – Yakıt seviyesi – Hidrolik yağı sıcaklığı – Hız göstergesi/takometre – Tork konvertörü sıcaklığı
  • Gösterim, uyarı göstergeleri: – Üç kategorili işlem uyarı sistemi – Fren yağı basıncı – Düşük voltajlı elektrik sistemi – Motor arıza alarmı ve uyarı lambası – Park freni durumu
  • Kabin ön filtresi, elektrikli
  • Lamba, kabin (tavan)
  • Yemek kutusu ve içecek tutucular
  • Cebri hava ısıtma ve soğutma, iki yönlü uyluk ayarı, elektrikli bel ve sırt desteği ayarı, sürüş sertliği ayarı, dinamik uç sönümleme ve deri kaplamalı premium plus koltuk
  • Güneşlik, ön
  • Kauçuk monteli, lamine, renkli cam
  • Şanzıman vitesi (gösterge)
  • Hayati Bilgi Yönetim Sistemi (VIMS™): – Grafik bilgi ekranı – Harici veri portu – Özelleştirilebilir operatör profilleri
  • Islak kol silecekler/yıkayıcılar (ön ve arka): – Aralıklı silecekler (ön ve arka)

DİĞER

  • Tahrik şaftı koruması
  • Karter ve güç aktarma sistemi korumaları
  • Nakliye için katlanır egzoz grubu
  • 782 L (207 gal) yakıt deposu
  • Çeki topuzu, pimli çeki demiri
  • Hortumlar, Cat XT™
  • Hidrolik, motor ve şanzıman yağ soğutucuları
  • Tahribat koruma kapak kilitleri
  • Ventüri grubu

SERVİS

  • Zemin seviyesinde motor kapatma anahtarı
  • Zemin seviyesinde kilitlenebilir ana bağlantı kesme anahtarı
  • Yardımcı marş prizi
  • Kapılar, servis erişimi (kilitleme)
  • Motor, radyatör, şanzıman, hidrolik deposu için ekolojik tahliye sistemi
  • Motor karteri, CJ-4 yağ ile 500 saatlik değiştirme aralığı
  • Motor ön filtresi
  • Yangın söndürmeye hazır
  • Yağ değiştirme sistemi, yüksek hızlı
  • Yağ numunesi alma valfleri
  • Product Link™
  • Kaput altı aydınlatma
  • Tüm hidrolik filtreleme sistemi

824 İsteğe Bağlı Donanımlar

NOT

  • Standart ve opsiyonel ekipman değişiklik gösterebilir. Ayrıntılar için Cat temsilcinize danışın.

OPERATÖR ORTAMI

  • Radyo, AM/FM/AUX/USB/Bluetooth®

DİĞER

  • Arka ağırlık, ön

SES

  • Ses yalıtımı

ELEKTRİK SİSTEMİ

  • Aydınlatma sistemi, LED

SERVİS

  • Lastik Basıncı İzleme Sistemi
  • Çift kademeli motor ön filtresi

SOĞUK İKLİM

  • Isıtma cihazı, motor soğutma sıvısı, 120 V
  • Isıtma cihazı, motor soğutma sıvısı, 240 V
  • Antifriz, –50° C (–58° F)
  • Arktik hidrolik yağı
  • Aynalar, ısıtmalı

GÜÇ AKTARMA SİSTEMİ

  • Dönmeyen arka aks

Uyumlu Teknoloji ve Hizmetler

Verimi ve üretkenliği artırmak, işletmenizin daha kârlı olmasını sağlamak için Caterpillar bağlantılı veri ve güvenlik ilkelerinden yararlanın.

  • Cat Inspect

    Cat® Inspect, mobil cihazınızdan ekipman verilerine erişmenizi sağlar. Bu kullanımı kolay uygulama, denetim verilerini almanızı sağlat ve diğer Cat veri sistemlerinizle entegredir, böylece filonuzu yakından takip edebilirsiniz. Her yıl bir milyondan fazla denetim tamamlanarak, ekipman sahiplerine kolaylık ve hesap verebilirlik sağlanır.

  • Cat Product Link

    Cat Product Link™, ekipmanınıza kablosuz olarak bağlanarak makine veya filonuzun nasıl çalıştığı hakkında değerli bilgiler sağlar. Verimliliği en üst düzeye çıkarmanız, üretkenliği artırmanız ve filonuzun edinim ve çalıştırma maliyetlerini azaltmanız için konum, saat, yakıt kullanımı, verimlilik, rölanti süresi ve tanılama kodları çevrimiçi web uygulamalarından sunulur; böylece zamanında ve gerçeğe dayanan kararlar verebilirsiniz. Uydu veya hücresel bağlantı ile kullanılabilir.

  • Cat Remote Flash

    Remote Flash, Cat temsilcinizden makinenizdeki yazılımı güncellemenizi isteyen bir uyarı gönderir. Çalışmama süresini en aza indirmek için güncellemeler, temsilci teknisyeninin gelmesini beklemek zorunda kalmadan, iş sahasındayken dağıtılabilir. Remote Flash bakım süresini azaltır ve makinenizi maksimum verimlilikle çalışır durumda tutar.

  • VisionLink®

    VisionLink®, filo boyutu veya ekipman üreticisinden bağımsız olarak performansı en üst düzeye çıkarmak için temel bilgilerle filo yönetimine dair tahminleri ortadan kaldıran bulut tabanlı bir yazılım uygulamasıdır. Ekipman verilerinin tamamını, masaüstünüze veya mobil cihazınıza sorunsuz bir şekilde ve uygun bir merkezi çözümden alarak her seferinde bilinçli kararlar verin.

1 - 8 / 9 Items Öğe
Geri İleri

Cat® Inspect, mobil cihazınızdan ekipman verilerine erişmenizi sağlar. Bu kullanımı kolay uygulama, denetim verilerini almanızı sağlat ve diğer Cat veri sistemlerinizle entegredir, böylece filonuzu yakından takip edebilirsiniz. Her yıl bir milyondan fazla denetim tamamlanarak, ekipman sahiplerine kolaylık ve hesap verebilirlik sağlanır.

Teknolojiyi Keşfedin

Cat Product Link™, ekipmanınıza kablosuz olarak bağlanarak makine veya filonuzun nasıl çalıştığı hakkında değerli bilgiler sağlar. Verimliliği en üst düzeye çıkarmanız, üretkenliği artırmanız ve filonuzun edinim ve çalıştırma maliyetlerini azaltmanız için konum, saat, yakıt kullanımı, verimlilik, rölanti süresi ve tanılama kodları çevrimiçi web uygulamalarından sunulur; böylece zamanında ve gerçeğe dayanan kararlar verebilirsiniz. Uydu veya hücresel bağlantı ile kullanılabilir.

Teknolojiyi Keşfedin

Remote Flash, Cat temsilcinizden makinenizdeki yazılımı güncellemenizi isteyen bir uyarı gönderir. Çalışmama süresini en aza indirmek için güncellemeler, temsilci teknisyeninin gelmesini beklemek zorunda kalmadan, iş sahasındayken dağıtılabilir. Remote Flash bakım süresini azaltır ve makinenizi maksimum verimlilikle çalışır durumda tutar.

Teknolojiyi Keşfedin

VisionLink®, filo boyutu veya ekipman üreticisinden bağımsız olarak performansı en üst düzeye çıkarmak için temel bilgilerle filo yönetimine dair tahminleri ortadan kaldıran bulut tabanlı bir yazılım uygulamasıdır. Ekipman verilerinin tamamını, masaüstünüze veya mobil cihazınıza sorunsuz bir şekilde ve uygun bir merkezi çözümden alarak her seferinde bilinçli kararlar verin.

Teknolojiyi Keşfedin

824 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR

Medya Galerisi

824 Tekerlekli Dozer

824 Tekerlekli Dozer

824 Tekerlekli Dozer

824 Tekerlekli Dozer

824 Tekerlekli Dozer

824 Tekerlekli Dozer
824 Tekerlekli Dozer
824 Tekerlekli Dozer
824 Tekerlekli Dozer
824 Tekerlekli Dozer