D8

Orta Boy Dozerler D8

Tier 4 / Stage V

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Motor Modeli
Cat C15
Cat C15
Güç - Net
363 hp
271 kW
Çalışma Ağırlığı
87083 lb
39500 kg

Görüntüleme

ÜNLÜ PERFORMANS

Cat® Yeni Nesil D8 dozer, yeni nesil teknolojinin sağladığı avantajlarla birlikte beklediğiniz ünlü Cat performansını sunar. Tam otomatik, 4 vitesli şanzıman, vites geçişlerini yönetmek zorunda kalmadan verimli çalışmayı kolaylaştırır. Sektördeki en geniş teknoloji özellikleri yelpazesi, sorunsuz bir şekilde birlikte çalışarak ekipman yatırımınızdan en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olur. D5'ten D8'e kadar ortak olan arayüz ve kontroller, farklı boyutta makinelerin kullanımını kolaylaştırır.

Avantajları

Daha Fazla İş. Daha Az Efor.

D5-D8 arası dozerlerde ortak olan kabin, kumandalar ve arayüzün yanı sıra kullanım kolaylığı sağlayan standart yardımcılar verimli bir çalışma ortamı yaratır.

Cat Teknolojisi ile Üretkenlik

Assist özellikleri operatör girdilerini azaltırken, 3D özellikli Cat Grade donanımı veya Uzaktan Kumandaya Hazır gibi fabrika çıkışlı seçenekler teknolojilerin uygulanmasını kolaylaştırır.

Gelişmiş Güvenlik ve Servis

Makineniz için çeşitli kamera seçenekleriyle sahanızı güvende tutun ve 30 dakikalık kabin çıkarma ve Read/Write Remote Troubleshoot ile kesinti süresini azaltın.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: D8

Motor Modeli Cat C15 Cat C15
Güç - Net 363 hp 271 kW
Net Güç - ISO 9249/SAE J1349 363 hp 271 kW
Net Güç - ISO 9249 (DIN) 368 mhp 368 mhp
Üretim Numarası 22A 22A
Emisyonlar U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage V/Japan 2014/Korea Tier 5/China Nonroad Stage IV U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage V/Japan 2014/Korea Tier 5/China Nonroad Stage IV
Not (1) 2,050 dev/dk'da net güç. Bildirilen net güç; fan, hava filtresi, temiz emisyon modülü ve alternatörle donatılan bir motor için volanda bulunan güçtür. Bildirilen güç, üretim zamanında yürürlükte olan, belirtilen standarda göre test edilir. 2,050 dev/dk'da net güç. Bildirilen net güç; fan, hava filtresi, temiz emisyon modülü ve alternatörle donatılan bir motor için volanda bulunan güçtür. Bildirilen güç, üretim zamanında yürürlükte olan, belirtilen standarda göre test edilir.
Not (2) Cat dizel motorların ULSD (15 ppm veya daha az kükürt içeren ultra düşük kükürtlü dizel yakıt) veya en fazla aşağıdaki oranlarda ULSD karıştırılmış olan düşük karbon yoğunluklu yakıtları kullanması gerekir: %20 biyodizel FAME (yağ asidi metil ester) ** veya %100 yenilenebilir dizel, HVO (hidrojene edilmiş bitkisel yağ) ve GTL (gazdan sıvıya) yakıtlar. Başarılı bir uygulama için yönergelere bakın. Ayrıntılar için lütfen Cat temsilcinize danışın veya "Caterpillar Makine Sıvıları Önerileri" (SEBU6250) bölümüne bakın. ** Atık arıtma cihazları bulunmayan motorlar, daha yüksek karışımlar, %100'e kadar biyodizel kullanabilir (%20 biyodizelden daha yüksek karışımlar kullanmak için Cat temsilcinize danışın). Cat dizel motorların ULSD (15 ppm veya daha az kükürt içeren ultra düşük kükürtlü dizel yakıt) veya en fazla aşağıdaki oranlarda ULSD karıştırılmış olan düşük karbon yoğunluklu yakıtları kullanması gerekir: %20 biyodizel FAME (yağ asidi metil ester) ** veya %100 yenilenebilir dizel, HVO (hidrojene edilmiş bitkisel yağ) ve GTL (gazdan sıvıya) yakıtlar. Başarılı bir uygulama için yönergelere bakın. Ayrıntılar için lütfen Cat temsilcinize danışın veya "Caterpillar Makine Sıvıları Önerileri" (SEBU6250) bölümüne bakın. ** Atık arıtma cihazları bulunmayan motorlar, daha yüksek karışımlar, %100'e kadar biyodizel kullanabilir (%20 biyodizelden daha yüksek karışımlar kullanmak için Cat temsilcinize danışın).
Çalışma Ağırlığı 87083 lb 39500 kg
Güç Aktarma Sistemi Kilit Kavramalı (LUC) tork bölücülü Tam Otomatik 4 Vites Kilit Kavramalı (LUC) tork bölücülü Tam Otomatik 4 Vites
Yakıt Deposu 165.6 gal (ABD) 627 l
DEF Deposu 8.7 gal (ABD) 33 l
Çalışma Ağırlığı 87083 lb 39500 kg
Zemin Basıncı 13 psi 89.7 kPa
Standart Pabuç Genişliği 24 inç 610 mm
Bıçak Yarı Evrensel (SU) Yarı Evrensel (SU)
Bıçak Kapasitesi 13.47 yd³ 10.3 m³
Çalışma Ağırlığı 83963 lb 38085 kg
Zemin Basıncı 7.9 psi 54.6 kPa
Standart Pabuç Genişliği 38 inç 965 mm
Bıçak LGP Yarı Evrensel (SU) LGP Yarı Evrensel (SU)
Bıçak Kapasitesi 12.9 yd³ 9.9 m³
Çalışma Ağırlığı 87964 lb 39900 kg
Zemin Basıncı 12.1 psi 83.7 kPa
Standart Pabuç Genişliği 26 inç 660 mm
Bıçak Yarı Evrensel (SU) Katı Atık Yarı Evrensel (SU) Katı Atık
Bıçak Kapasitesi 27.7 yd³ 21.2 m³
Çalışma Ağırlığı 91591 lb 41545 kg
Zemin Basıncı 8.6 psi 59.6 kPa
Standart Pabuç Genişliği 38 inç 965 mm
Bıçak Yarı Evrensel (SU) Katı Atık Yarı Evrensel (SU) Katı Atık
Bıçak Kapasitesi 27.7 yd³ 21.2 m³
Geri Dönüştürülebilirlik 98% 98%
Klima Bu makinedeki klima sisteminde florlu bir sera gazı olan R134a soğutucu kullanılmıştır (Küresel Isınma Potansiyeli = 1.430). Sistemde 1,36 kg soğutucu bulunur ve bu 1,946 metrik ton CO2 ile eş değerdir. Bu makinedeki klima sisteminde florlu bir sera gazı olan R134a soğutucu kullanılmıştır (Küresel Isınma Potansiyeli = 1.430). Sistemde 1,36 kg soğutucu bulunur ve bu 1,946 metrik ton CO2 ile eş değerdir.

D8 Standart Donanımlar

NOT

  • Standart ve opsiyonel ekipman değişiklik gösterebilir. Ayrıntılar için Cat temsilcinize danışın.

Güç Aktarma Sistemi

  • Cat C15 motor
  • Kilit Kavramalı (LUC) tork bölücülü tam otomatik 4 vitesli şanzıman
  • Son soğutucu, havadan havaya son soğutucu (ATAAC)
  • Uzun ömürlü soğutucu sıvı
  • Dizel Egzoz Sıvısı (DEF) sistemi - elektronik dolum göstergesi, ısıtmalı hatlar/depo
  • Diferansiyel direksiyon
  • Elektronik servis göstergeli motor hava filtresi
  • Toz atıcılı motor hava ön filtresi
  • Rölantideyken motor kapatma
  • Nihai Tahrikler, çift redüksiyon - Standart veya LGP
  • Yakıt/su ayırıcısı
  • Yakıt besleme pompası, elektrikli
  • Fan, hidrolik talep
  • Fan, otomatik ters dönebilen
  • Radyatör, döküntülere dayanıklı petekli alüminyum çubuk plaka
  • Yüksek performanslı tek düzlemli soğutma sistemi
  • Marş Desteği, otomatik eter

Cat Teknolojisi

  • Cat Slope Indicate
  • ARO özellikli Cat Assist Paketi
  • Üçüncü Taraf Grade Control İçin Hazır Kabin
  • Trimble, Topcon ve Leica'dan radyolar ve baz istasyonlarıyla uyumluluk
  • Trimble, Topcon ve Leica'dan 3D grade sistemlerini yükleyebilme
  • Product Link™ – Hücresel
  • Remote Flash/Troubleshoot
  • Caterpillar Palet Aşınma Sensörü
  • Makine Güvenliği - Parola
  • Uzaktan Kumandaya Hazır

Operatör Ortamı

  • Entegre ROPS ve FOPS, tek panel kapı camı, sürgülü pencereler, Cat Gelişmiş Kabin Filtreleme ile tamamen yeniden tasarlanmış kabin
  • Tam renkli 254 mm (10 inç) sıvı kristal dokunmatik ekran
  • Geri vites hatlarına sahip Yüksek Çözünürlüklü arka görüş kamerası
  • Ekran içi temel makine özellikleri
  • Operatör Kimliği/Güvenlikli Operatör Kimliği
  • Mekanik ayarlanabilir bel destekli kumaş koltuk
  • Ön-arka ve dikey olarak ayarlanabilen kolçaklar
  • Elektrohidrolik ekipman ve direksiyon kontrolleri
  • Kumanda kolu kontrolü - ARO
  • Yavaşlatma pedalı
  • Temiz hava filtresi
  • Otomatik ters dönebilen fanları olan, kabine monte modüler HVAC sistemi. Dağıtılmış kanallar ile otomatik sıcaklık ve üfleyici kontrolü.
  • Dikiz aynası
  • Geri çekilebilir 76 mm (3 inç) emniyet kemeri
  • Bardak tutucular
  • Bölme ayak pedleri
  • Bluetooth ve mikrofonlu eğlence amaçlı radyo
  • Yemek kutusu depolama
  • Silecekler
  • USB ve AUX Portları
  • Operatör algılama anahtarı

Koruma ve Siperler

  • Alt korumalar - standart

Elektrik

  • Lambalar - 6 LED
  • Kapatma zamanlayıcılı erişim/çıkış lambaları
  • Geri vites alarmı
  • Konvertör: 15 Amp, 12 V çıkışlar
  • Ön uyarı kornası

Hidrolik Sistem

  • Yüke duyarlı hidrolik
  • Bağımsız direksiyon ve ekipman pompaları
  • Dozer yatırma hidrolikleri - tek yatırmalı
  • Korumalı bıçak hidrolik hortumları
  • Elektronik olarak devreye giren hızlı indirme valfi
  • Arka hidrolikler, riper ve vince uygun

Aküler, Marş Motorları, Alternatörler ve Soğutucu Sıvı

  • 150 Amp alternatör
  • 24 Volt marş motoru
  • Motor soğutma sıvısı, –37 °C (–35 °F)
  • Dört adet bakım gerektirmeyen 12 volt akü (900 cca) (24 volt sistem)

İtme Kolları

  • Standart

Alt Takım

  • Standart veya Düşük Zemin Basıncına (LGP) sahip alt takım
  • Pozitif Pim Tutuşlu (PPR) alt takımlı Ağır Hizmet Tipi - 44 bölümlü palet, sızdırmaz ve yağlanmış, tek tırnaklı pabuçlar
  • Süspansiyon tipi alt takım
  • Taşıyıcı silindirler
  • Hidrolik palet ayarlayıcıları
  • Kullanım ömrü boyunca yağlanmış palet ve silindir
  • Orta seviye hizmet tipi palet pabuçları
  • Palet kılavuzu
  • Zincir dişlisi jant segmentleri, değiştirilebilir
  • 8 silindirli boru biçiminde palet silindir şasisi (taşıyıcı silindire uygun)
  • İki parçalı ana bağlantılar

Servis ve Bakım

  • 30 dakikada kabin sökme
  • Merkezi, uzaktan bağlantılı basınç tapaları
  • Ekoloji tahliyeleri
  • Uzatılmış servis aralıkları (500 saat motor, 1.000 saat güç aktarma sistemi)
  • Zemin seviyesinde servis merkezi (uzaktan elektrikli bağlantı kesme, yardımcı kapatma anahtarı, saat ölçer ve aktarmayla çalıştırma)
  • Ağır hizmet tipi gözenekli radyatör kapakları, panjurlu ve menteşeli
  • Kaput altı çalışma lambası
  • Çıkarılabilir motor bölmeleri, gözenekli ve menteşeli
  • S·O·S numune alma portları
  • Şovel tutucu

D8 İsteğe Bağlı Donanımlar

Not

  • Standart ve opsiyonel ekipman değişiklik gösterebilir. Ayrıntılar için Cat temsilcinize danışın

Güç Aktarma Sistemi

  • Frenler, Yoğun Hizmet Tipi
  • Siperli ve toz atıcılı motor hava ön filtresi
  • Isı izolatörlü motor
  • Nihai Tahrikler, çift redüksiyon - Arktik, Atık
  • Yağ değiştirme sistemi, yüksek hızlı
  • Ses Yalıtımı
  • Marş Desteği, blok suyu ısıtma cihazı (110 V veya 220 V)

Cat Teknolojisi

  • Assist özellikli Cat Grade 3D Hazır Paketi (Yalnızca Donanım)
  • Assist özellikli Cat Grade 3D Paketi
  • Product Link™ – Çift Mod
  • Grade Bağlanabilirliği
  • Grade Corrections Radyo
  • Makine Güvenliği - Bluetooth
  • Cat Command for Dozing

Operatör Ortamı

  • Entegre ROPS ve FOPS ile tamamen yeniden tasarlanmış, döküntüye karşı korumalı kabin, darbeye dayanıklı polikarbonat kapılar, daha iyi sızdırmazlık için sağlam yan camlar, daha iyi performans ve filtre ömrü için Cat Gelişmiş Kabin Filtreleme ile tahrikli ön filtre
  • Kabin camı 40 psi'ye kadar dayanıklıdır
  • Elektronik ayarlanabilir bel destekli lüks deri ısıtmalı/havalandırmalı koltuk
  • Tahrikli temiz hava filtresi ön filtresi
  • İletişim telsizi uyumlu
  • Daha kısa operatörler için zemin plakası ve pedallar
  • Acil Durum Çekici
  • Cam güneşlikleri

Alt Takım

  • PPR alt takımlı Ağır Hizmet Tipi Uzun Ömürlü (HDXL) - 44 bölümlü palet, sızdırmaz ve yağlanmış, tek tırnaklı pabuçlar
  • Atık alt takımı
  • Arktik alt takım
  • Yoğun hizmet tipi palet pabuçları

Bıçaklar

  • Yarı Evrensel (SU)
  • Evrensel
  • Atık/Çöp
  • Açılı Bıçak
  • Kaya Koruması/Aşınma Plakası
  • İtme Plakası
  • FirstCut kesici kenarlar (SU bıçaklar)

İtme Kolları

  • Yoğun Hizmet

Hidrolik Sistem

  • Dozer yatırma hidrolikleri - çift yatırmalı

Elektrik

  • Premium lambalar - 12 LED
  • İkaz ışığı

Aküler, Marş Motorları, Alternatörler ve Soğutucu Sıvı

  • 150 amper kanallı alternatör
  • Arktik motor soğutma sıvısı, –51 °C (–60 °F)

Servis ve Bakım

  • Hızlı yakıt doldurma
  • Yüksek hızda yağ değişimi
  • Atık ve talaş uygulamaları için ağır hizmet tipi radyatör kapakları
  • Kabin zeminine hızlı erişim

Ataşmanlar

  • CapSure riper uçları ve uç koruyuculu çok uçlu riper
  • CapSure riper ucu ve uç koruyuculu tek uçlu riper
  • Pim çekici (tek uçlu)
  • Kilit çubuklu arka kilit kutusu
  • Arka kilit çubuğu
  • Vinç, PV140
  • Arka ağırlık
  • Çeki Demiri

Koruma ve Siperler

  • Alt korumalar - ağır hizmet tipi, tahrikli, sızdırmaz
  • Kabin arka siperi - sabit veya menteşeli
  • Kabin yan siperleri - menteşeli
  • Yakıt Deposu korumaları
  • HVAC koruması
  • Işık korumaları
  • Kilit çubukları, ön, süspansiyonlu
  • Süpürücü paketi

Uyumlu Teknoloji ve Hizmetler

Verimi ve üretkenliği artırmak, işletmenizin daha kârlı olmasını sağlamak için Caterpillar bağlantılı veri ve güvenlik ilkelerinden yararlanın.

  • Cat Product Link

    Cat Product Link™, ekipmanınıza kablosuz olarak bağlanarak makine veya filonuzun nasıl çalıştığı hakkında değerli bilgiler sağlar. Verimliliği en üst düzeye çıkarmanız, üretkenliği artırmanız ve filonuzun edinim ve çalıştırma maliyetlerini azaltmanız için konum, saat, yakıt kullanımı, verimlilik, rölanti süresi ve tanılama kodları çevrimiçi web uygulamalarından sunulur; böylece zamanında ve gerçeğe dayanan kararlar verebilirsiniz. Uydu veya hücresel bağlantı ile kullanılabilir.

  • Cat Remote Flash

    Remote Flash, Cat temsilcinizden makinenizdeki yazılımı güncellemenizi isteyen bir uyarı gönderir. Çalışmama süresini en aza indirmek için güncellemeler, temsilci teknisyeninin gelmesini beklemek zorunda kalmadan, iş sahasındayken dağıtılabilir. Remote Flash bakım süresini azaltır ve makinenizi maksimum verimlilikle çalışır durumda tutar.

  • Cat Remote Troubleshooting

    Remote Troubleshoot, Cat temsilcinizin testi makine çalışırken çalıştırmasına olanak tanır. Sorun tespit edildikten sonra, bir teknisyen doğru parça ve aletlerle sorunu ilk seferde düzeltebilir; zamandan ve paradan tasarruf edilir. Remote Troubleshoot bakım süresini azaltır ve makinenizi maksimum verimlilikle çalışır durumda tutar.

  • VisionLink®

    VisionLink®, filo boyutu veya ekipman üreticisinden bağımsız olarak performansı en üst düzeye çıkarmak için temel bilgilerle filo yönetimine dair tahminleri ortadan kaldıran bulut tabanlı bir yazılım uygulamasıdır. Ekipman verilerinin tamamını, masaüstünüze veya mobil cihazınıza sorunsuz bir şekilde ve uygun bir merkezi çözümden alarak her seferinde bilinçli kararlar verin.

1 - 8 / 9 Items Öğe
Geri İleri

Cat Product Link™, ekipmanınıza kablosuz olarak bağlanarak makine veya filonuzun nasıl çalıştığı hakkında değerli bilgiler sağlar. Verimliliği en üst düzeye çıkarmanız, üretkenliği artırmanız ve filonuzun edinim ve çalıştırma maliyetlerini azaltmanız için konum, saat, yakıt kullanımı, verimlilik, rölanti süresi ve tanılama kodları çevrimiçi web uygulamalarından sunulur; böylece zamanında ve gerçeğe dayanan kararlar verebilirsiniz. Uydu veya hücresel bağlantı ile kullanılabilir.

Teknolojiyi Keşfedin

Remote Flash, Cat temsilcinizden makinenizdeki yazılımı güncellemenizi isteyen bir uyarı gönderir. Çalışmama süresini en aza indirmek için güncellemeler, temsilci teknisyeninin gelmesini beklemek zorunda kalmadan, iş sahasındayken dağıtılabilir. Remote Flash bakım süresini azaltır ve makinenizi maksimum verimlilikle çalışır durumda tutar.

Teknolojiyi Keşfedin

Remote Troubleshoot, Cat temsilcinizin testi makine çalışırken çalıştırmasına olanak tanır. Sorun tespit edildikten sonra, bir teknisyen doğru parça ve aletlerle sorunu ilk seferde düzeltebilir; zamandan ve paradan tasarruf edilir. Remote Troubleshoot bakım süresini azaltır ve makinenizi maksimum verimlilikle çalışır durumda tutar.

Teknolojiyi Keşfedin

VisionLink®, filo boyutu veya ekipman üreticisinden bağımsız olarak performansı en üst düzeye çıkarmak için temel bilgilerle filo yönetimine dair tahminleri ortadan kaldıran bulut tabanlı bir yazılım uygulamasıdır. Ekipman verilerinin tamamını, masaüstünüze veya mobil cihazınıza sorunsuz bir şekilde ve uygun bir merkezi çözümden alarak her seferinde bilinçli kararlar verin.

Teknolojiyi Keşfedin
  • Dozerler için 3D özellikli Cat GRADE

    Dozerler için 3D özellikli Cat GRADE, tesviye verimliliğini, hassasiyetini ve üretkenliği artırmanıza yardımcı olan, fabrikada entegre edilmiş bir tesviye kontrol sistemidir. Sistem hem hassas tesviye, hem de üretim amaçlı dozer işlemleri uygulamalarında bıçak hareketini otomatikleştirerek manuel operatör girişlerini %80 gibi yüksek bir oranda azaltır.

1 - 8 / 9 Items Öğe
Geri İleri

Dozerler için 3D özellikli Cat GRADE, tesviye verimliliğini, hassasiyetini ve üretkenliği artırmanıza yardımcı olan, fabrikada entegre edilmiş bir tesviye kontrol sistemidir. Sistem hem hassas tesviye, hem de üretim amaçlı dozer işlemleri uygulamalarında bıçak hareketini otomatikleştirerek manuel operatör girişlerini %80 gibi yüksek bir oranda azaltır.

Teknolojiyi Keşfedin

D8 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Medya Galerisi

D8 Dozer

D8 Dozer Çalışması

D8 Dozer alt takımı

D8 Dozer riperleme

D8 Dozer Çalışması

D8 Dozer
D8 Dozer Çalışması
D8 Dozer alt takımı
D8 Dozer riperleme
D8 Dozer Çalışması
Cat Dozer Serisi

Cat Dozer Serisi

Ölçeklenebilir Dozer Teknolojisi

Ölçeklenebilir Dozer Teknolojisi

Cat Dozer Serisi
Ölçeklenebilir Dozer Teknolojisi