D7

Orta Boy Dozerler D7

Tier 4 / Stage V

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Motor Modeli
Cat C9.3B
Cat C9.3B
Güç - Net
265 hp
197 kW
Çalışma Ağırlığı
65644 lb
29776 kg

Görüntüleme

ÜRETKENLİĞİNİZİ ARTIRIN


Cat® D7 dozer daha yüksek üretkenlik ve yüksek tahrikli alt takım değeri sunar. Tam otomatik 4 vitesli şanzıman, verimli çalıştırmayı kolaylaştırır. Endüstrinin en geniş çeşitlilikteki teknoloji özellikleri, ekipman yatırımınızın karşılığını en fazlasıyla almanıza yardımcı olmak için çalışır.

Avantajları

Yüksek Tahrik

Yükseltilmiş zincir dişlisi performansı ve değerinin yanı sıra daha ağır şasi ve yapılar, daha fazla dayanıklılık ve daha düşük edinim maliyeti sunar.

Üst Sınır 8% Kadar Daha Fazla Malzeme Taşıma

Daha fazla ağırlık ve beygir gücü, daha büyük bıçaklar ve tam otomatik 4 vitesli şanzıman, malzemeyi daha kısa sürede taşımanıza yardımcı olur.

Üst Sınır 50% Cat Teknolojisi ile Daha Fazla Üretkenlik

Grade ve Assist teknolojisinin özellikleri, üretkenliği artırmaya ve çeşitli beceri seviyelerindeki operatörlerin çalışmalarını kolaylaştırmaya yardımcı olur.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: D7

Motor Modeli Cat C9.3B Cat C9.3B
Güç - Net 265 hp 197 kW
Net Güç - Azami - ISO 9249/SAE J1349 265 hp 197 kW
Net Güç (Azami) - ISO 9249 (DIN) 268 mhp 268 mhp
Emisyonlar U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage V/Japan 2014/Korea Tier 5/China Nonroad Stage IV U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage V/Japan 2014/Korea Tier 5/China Nonroad Stage IV
Not (1) 2.200 dev/dak'da net güç. Bildirilen net güç; fan, hava filtresi, temiz emisyon modülü ve alternatörle donatılan bir motor için volanda bulunan güçtür. Bildirilen güç, üretim zamanında yürürlükte olan, belirtilen standarda göre test edilir. 2.200 dev/dak'da net güç. Bildirilen net güç; fan, hava filtresi, temiz emisyon modülü ve alternatörle donatılan bir motor için volanda bulunan güçtür. Bildirilen güç, üretim zamanında yürürlükte olan, belirtilen standarda göre test edilir.
Not (2) Cat dizel motorların ULSD (15 ppm veya daha az kükürt içeren ultra düşük kükürtlü dizel yakıt) veya en fazla aşağıdaki oranlarda ULSD karıştırılmış olan düşük karbon yoğunluklu yakıtları kullanması gerekir: %20 biyodizel FAME (yağ asidi metil ester) ** veya %100 yenilenebilir dizel, HVO (hidrojene edilmiş bitkisel yağ) ve GTL (gazdan sıvıya) yakıtlar. Başarılı bir uygulama için yönergelere bakın. Ayrıntılar için lütfen Cat temsilcinize danışın veya "Caterpillar Makine Sıvıları Önerileri" (SEBU6250) bölümüne bakın. ** Atık arıtma cihazları bulunmayan motorlar, daha yüksek karışımlar, %100'e kadar biyodizel kullanabilir (%20 biyodizelden daha yüksek karışımlar kullanmak için Cat temsilcinize danışın). Cat dizel motorların ULSD (15 ppm veya daha az kükürt içeren ultra düşük kükürtlü dizel yakıt) veya en fazla aşağıdaki oranlarda ULSD karıştırılmış olan düşük karbon yoğunluklu yakıtları kullanması gerekir: %20 biyodizel FAME (yağ asidi metil ester) ** veya %100 yenilenebilir dizel, HVO (hidrojene edilmiş bitkisel yağ) ve GTL (gazdan sıvıya) yakıtlar. Başarılı bir uygulama için yönergelere bakın. Ayrıntılar için lütfen Cat temsilcinize danışın veya "Caterpillar Makine Sıvıları Önerileri" (SEBU6250) bölümüne bakın. ** Atık arıtma cihazları bulunmayan motorlar, daha yüksek karışımlar, %100'e kadar biyodizel kullanabilir (%20 biyodizelden daha yüksek karışımlar kullanmak için Cat temsilcinize danışın).
Not (3) Temel makine teknik özellikleri aşağıda verilmiştir. Konfigürasyona göre tüm teknik özellik ve boyutlar, bıçak ve palet pabucu seçenekleri ve daha fazlası için lütfen ürün indirme bölümünü ziyaret ederek konu hakkındaki tüm bilgilerin yer aldığı Teknik Özellikler belgesini inceleyin. Temel makine teknik özellikleri aşağıda verilmiştir. Konfigürasyona göre tüm teknik özellik ve boyutlar, bıçak ve palet pabucu seçenekleri ve daha fazlası için lütfen ürün indirme bölümünü ziyaret ederek konu hakkındaki tüm bilgilerin yer aldığı Teknik Özellikler belgesini inceleyin.
Not (4) Makine Üretim Numarası 17A Makine Üretim Numarası 17A
Çalışma Ağırlığı 65644 lb 29776 kg
Not (1) Standart SU çalışma ağırlığı üç şanklı bir riper içerir. Diğer bir deyişle, çalışma ağırlığına 2.993 kg/6.596 lbs eklenmiştir. LGP S çalışma ağırlığı (çeki çubuğuyla) Standart SU çalışma ağırlığı üç şanklı bir riper içerir. Diğer bir deyişle, çalışma ağırlığına 2.993 kg/6.596 lbs eklenmiştir. LGP S çalışma ağırlığı (çeki çubuğuyla)
Güç Aktarma Sistemi Tam Otomatik 4 Vitesli Tam Otomatik 4 Vitesli
Yakıt Deposu 123 gal (ABD) 465 l
DEF Deposu 12 gal (ABD) 44 l
Çalışma Ağırlığı 65644 lb 29776 kg
Zemin Basıncı 10 psi 72 kPa
Standart Pabuç Genişliği 24 inç 610 mm
Bıçak Yarı Evrensel (SU) Yarı Evrensel (SU)
Bıçak Kapasitesi 10 yd³ 7 m³
Çalışma Ağırlığı 63220 lb 28677 kg
Zemin Basıncı 6 psi 43 kPa
Standart Pabuç Genişliği 36 inç 915 mm
Bıçak Düz (S) Düz (S)
Bıçak Kapasitesi 8 yd³ 6 m³
Çalışma Ağırlığı 62035 lb 28140 kg
Zemin Basıncı 10 psi 68 kPa
Standart Pabuç Genişliği 24 inç 610 mm
Bıçak Evrensel Katı Atık (U) Evrensel Katı Atık (U)
Bıçak Kapasitesi 22 yd³ 17 m³
Geri Dönüştürülebilirlik 98% 98%
Klima Bu makinedeki klima sisteminde florlu bir sera gazı olan R134a soğutucu kullanılmıştır (Küresel Isınma Potansiyeli = 1.430). Sistemde 1,36 kg soğutucu bulunur ve bu 1,946 metrik ton CO2 ile eşdeğerdir. Bu makinedeki klima sisteminde florlu bir sera gazı olan R134a soğutucu kullanılmıştır (Küresel Isınma Potansiyeli = 1.430). Sistemde 1,36 kg soğutucu bulunur ve bu 1,946 metrik ton CO2 ile eşdeğerdir.
Not (2) Konfigürasyonlar ve özellikler bölgeye göre değişiklik gösterebilir. Bölgenizde bulunup bulunmadığını Cat temsilcinizden öğrenebilirsiniz. Konfigürasyonlar ve özellikler bölgeye göre değişiklik gösterebilir. Bölgenizde bulunup bulunmadığını Cat temsilcinizden öğrenebilirsiniz.

D7 Standart Donanımlar

NOT

  • Standart ve opsiyonel ekipman değişiklik gösterebilir. Ayrıntılar için Cat temsilcinize danışın.

Güç Aktarma Sistemi

  • Cat C9.3B dizel motor
  • Tam otomatik 4 vitesli şanzıman
  • 3 planetli çift redüksiyonlu nihai tahrik mekanizmaları
  • Elektrikli yakıt besleme pompası

Operatör Ortamı

  • Entegre Devrilme Koruma Yapısı (IROPS) ile tamamen yeniden tasarlanan ses yalıtımlı kabin
  • Tam renkli 254 mm (10 inç) sıvı kristal dokunmatik ekran
  • Entegre geri görüş kamerası
  • Kumaş koltuk
  • Ayarlanabilir operatör kontrolleri/kolçakları
  • Elektrohidrolik ekipman ve direksiyon kontrolleri
  • Kabine monte modüler HVAC sistemi
  • Ek depolama alanları
  • Lambalar - 6 LED

Cat Teknolojisi

  • Eğim Göstergesi
  • Product Link, Hücresel
  • Grade Control İçin Hazır Kabin
  • Uzaktan Kumandaya Hazır
  • Remote Flash/Uzaktan Sorun Giderme
  • Operatör Kimliği
  • Makine Güvenliği - Parola
  • Trimble, Topcon ve Leica'dan radyolar ve baz istasyonlarıyla uyumluluk
  • Trimble, Topcon ve Leica'dan 3D grade sistemlerini yükleyebilme

Alt Takım

  • Ağır Hizmet Tipi (DuraLink özellikli HDXL)
  • Yeniden tasarlanmış paletli silindir çerçevesi

Hidrolik Sistem

  • Bağımsız direksiyon ve ekipman pompası
  • Yüke duyarlı hidrolik

Servis ve Bakım

  • 30 dakikada kabin sökme
  • Ekoloji tahliyeleri
  • Hızlı yakıt doldurma özellikli
  • Yangın söndürücü bağlama imkanı
  • Zemin seviyesi servis noktası
  • Hidrolik tahrikli, ters devirli fan
  • Şovel tutucu
  • Kaput altı çalışma lambası

D7 İsteğe Bağlı Donanımlar

NOT

  • Standart ve opsiyonel ekipman değişiklik gösterebilir. Ayrıntılar için Cat temsilcinize danışın.

Operatör Ortamı

  • Lüks deri ısıtmalı/havalandırmalı koltuk
  • İletişim telsizi uyumlu
  • Premium lambalar - 12 LED
  • Entegre uyarı ışıkları
  • Çİtf panelli/polikarbonat pencereli Özel Uygulama Kabini

Cat Teknolojisi

  • Assist Özellikli ARO Paketi: Ataşmana Hazır Seçenek (ARO), Slope Assist, Steer Assist, Sabit Bıçak, Bıçak Yük Monitörü, Çekiş Kontrolü, AutoCarry dahildir
  • Assist Özellikli Grade 3D Paketi: Tam renkli 10 inç (254 mm) dokunmatik tesviye ekranı, Steer Assist 3D, Grade alıcıları ve antenleri, Grade Yazılımı Etkinleştirilmiş Ataşmanı (SEA), Assist özellikli ARO paketi özellikleri dahildir
  • Product Link, Çift Hücresel/Uydu
  • Grade Bağlanabilirliği
  • Makine Güvenliği - Bluetooth
  • Cat Command for Dozing

Bıçaklar

  • Açılı bıçak
  • Yarı Evrensel
  • Düz bıçak
  • Evrensel
  • Atık/Çöp
  • FirstCut kesici kenarlar (SU bıçaklar)

Alt Takım

  • Orta Seviyede Kullanım veya Yoğun Kullanım tipi palet pabuçları
  • Atık veya Soğuk Hava alt takımı

Servis ve Bakım

  • Yüksek Hızda Yağ Değişimi
  • Kabin zeminine hızlı erişim

Ataşmanlar

  • Arka Ağırlıklar
  • Çeki Demiri
  • Çok uçlu riper
  • Arka cam - menteşeli veya sabit
  • Yan ekranlar
  • Kilit çubuğu kutusu
  • Süpürme
  • Atık ve Ormancılık İçin Özel Paketler

Uyumlu Teknoloji ve Hizmetler

Verimi ve üretkenliği artırmak, işletmenizin daha kârlı olmasını sağlamak için Caterpillar bağlantılı veri ve güvenlik ilkelerinden yararlanın.

  • Dozerler için Cat Slope Assist

    Dozerler için Slope Assist™ özellikli Cat® Grade, tüm dozerleme işlerinin daha hızlı ve daha kolay tamamlanmasını sağlar. Sistem daha az deneyimli bir operatörle bile daha iyi yüzey kalitesi için bıçak çapraz eğimini ve/veya ana inişi korur.

  • Dozerler İçin Cat Steer Assist

    Dozerler için Cat® Steer Assist, çalıştırmayı kolaylaştırmaya yardımcı olmak için çok sayıda direksiyon işlevini otomatikleştirir. Daha az çabayla üretkenliği artırın ve sonuç olarak daha fazla verimlilik ve daha az operatör yorgunluğu elde edin. ​

1 - 8 / 9 Items Öğe
Geri İleri

Dozerler için Slope Assist™ özellikli Cat® Grade, tüm dozerleme işlerinin daha hızlı ve daha kolay tamamlanmasını sağlar. Sistem daha az deneyimli bir operatörle bile daha iyi yüzey kalitesi için bıçak çapraz eğimini ve/veya ana inişi korur.

Teknolojiyi Keşfedin

Dozerler için Cat® Steer Assist, çalıştırmayı kolaylaştırmaya yardımcı olmak için çok sayıda direksiyon işlevini otomatikleştirir. Daha az çabayla üretkenliği artırın ve sonuç olarak daha fazla verimlilik ve daha az operatör yorgunluğu elde edin. ​

Teknolojiyi Keşfedin
  • Cat Inspect

    Cat® Inspect, mobil cihazınızdan ekipman verilerine erişmenizi sağlar. Bu kullanımı kolay uygulama, denetim verilerini almanızı sağlat ve diğer Cat veri sistemlerinizle entegredir, böylece filonuzu yakından takip edebilirsiniz. Her yıl bir milyondan fazla denetim tamamlanarak, ekipman sahiplerine kolaylık ve hesap verebilirlik sağlanır.

  • Cat Product Link

    Cat Product Link™, ekipmanınıza kablosuz olarak bağlanarak makine veya filonuzun nasıl çalıştığı hakkında değerli bilgiler sağlar. Verimliliği en üst düzeye çıkarmanız, üretkenliği artırmanız ve filonuzun edinim ve çalıştırma maliyetlerini azaltmanız için konum, saat, yakıt kullanımı, verimlilik, rölanti süresi ve tanılama kodları çevrimiçi web uygulamalarından sunulur; böylece zamanında ve gerçeğe dayanan kararlar verebilirsiniz. Uydu veya hücresel bağlantı ile kullanılabilir.

  • Cat Remote Flash

    Remote Flash, Cat temsilcinizden makinenizdeki yazılımı güncellemenizi isteyen bir uyarı gönderir. Çalışmama süresini en aza indirmek için güncellemeler, temsilci teknisyeninin gelmesini beklemek zorunda kalmadan, iş sahasındayken dağıtılabilir. Remote Flash bakım süresini azaltır ve makinenizi maksimum verimlilikle çalışır durumda tutar.

  • Cat Remote Troubleshooting

    Remote Troubleshoot, Cat temsilcinizin testi makine çalışırken çalıştırmasına olanak tanır. Sorun tespit edildikten sonra, bir teknisyen doğru parça ve aletlerle sorunu ilk seferde düzeltebilir; zamandan ve paradan tasarruf edilir. Remote Troubleshoot bakım süresini azaltır ve makinenizi maksimum verimlilikle çalışır durumda tutar.

  • VisionLink®

    VisionLink®, filo boyutu veya ekipman üreticisinden bağımsız olarak performansı en üst düzeye çıkarmak için temel bilgilerle filo yönetimine dair tahminleri ortadan kaldıran bulut tabanlı bir yazılım uygulamasıdır. Ekipman verilerinin tamamını, masaüstünüze veya mobil cihazınıza sorunsuz bir şekilde ve uygun bir merkezi çözümden alarak her seferinde bilinçli kararlar verin.

1 - 8 / 9 Items Öğe
Geri İleri

Cat® Inspect, mobil cihazınızdan ekipman verilerine erişmenizi sağlar. Bu kullanımı kolay uygulama, denetim verilerini almanızı sağlat ve diğer Cat veri sistemlerinizle entegredir, böylece filonuzu yakından takip edebilirsiniz. Her yıl bir milyondan fazla denetim tamamlanarak, ekipman sahiplerine kolaylık ve hesap verebilirlik sağlanır.

Teknolojiyi Keşfedin

Cat Product Link™, ekipmanınıza kablosuz olarak bağlanarak makine veya filonuzun nasıl çalıştığı hakkında değerli bilgiler sağlar. Verimliliği en üst düzeye çıkarmanız, üretkenliği artırmanız ve filonuzun edinim ve çalıştırma maliyetlerini azaltmanız için konum, saat, yakıt kullanımı, verimlilik, rölanti süresi ve tanılama kodları çevrimiçi web uygulamalarından sunulur; böylece zamanında ve gerçeğe dayanan kararlar verebilirsiniz. Uydu veya hücresel bağlantı ile kullanılabilir.

Teknolojiyi Keşfedin

Remote Flash, Cat temsilcinizden makinenizdeki yazılımı güncellemenizi isteyen bir uyarı gönderir. Çalışmama süresini en aza indirmek için güncellemeler, temsilci teknisyeninin gelmesini beklemek zorunda kalmadan, iş sahasındayken dağıtılabilir. Remote Flash bakım süresini azaltır ve makinenizi maksimum verimlilikle çalışır durumda tutar.

Teknolojiyi Keşfedin

Remote Troubleshoot, Cat temsilcinizin testi makine çalışırken çalıştırmasına olanak tanır. Sorun tespit edildikten sonra, bir teknisyen doğru parça ve aletlerle sorunu ilk seferde düzeltebilir; zamandan ve paradan tasarruf edilir. Remote Troubleshoot bakım süresini azaltır ve makinenizi maksimum verimlilikle çalışır durumda tutar.

Teknolojiyi Keşfedin

VisionLink®, filo boyutu veya ekipman üreticisinden bağımsız olarak performansı en üst düzeye çıkarmak için temel bilgilerle filo yönetimine dair tahminleri ortadan kaldıran bulut tabanlı bir yazılım uygulamasıdır. Ekipman verilerinin tamamını, masaüstünüze veya mobil cihazınıza sorunsuz bir şekilde ve uygun bir merkezi çözümden alarak her seferinde bilinçli kararlar verin.

Teknolojiyi Keşfedin
  • Dozerler için 3D özellikli Cat GRADE

    Dozerler için 3D özellikli Cat GRADE, tesviye verimliliğini, hassasiyetini ve üretkenliği artırmanıza yardımcı olan, fabrikada entegre edilmiş bir tesviye kontrol sistemidir. Sistem hem hassas tesviye, hem de üretim amaçlı dozer işlemleri uygulamalarında bıçak hareketini otomatikleştirerek manuel operatör girişlerini %80 gibi yüksek bir oranda azaltır.

1 - 8 / 9 Items Öğe
Geri İleri

Dozerler için 3D özellikli Cat GRADE, tesviye verimliliğini, hassasiyetini ve üretkenliği artırmanıza yardımcı olan, fabrikada entegre edilmiş bir tesviye kontrol sistemidir. Sistem hem hassas tesviye, hem de üretim amaçlı dozer işlemleri uygulamalarında bıçak hareketini otomatikleştirerek manuel operatör girişlerini %80 gibi yüksek bir oranda azaltır.

Teknolojiyi Keşfedin

D7 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR

Medya Galerisi

D7 Dozer

D7 Yükseltilmiş Paletli Buldozer

D7 Dozer Kayaları İtiyor

D7 Dozer Petrol Kuyusu Alanında Tesviye Yapıyor

D7 Dozer Eğimde GPS Kullanıyor

D7 Dozer Kazı İçin Dengelenmiştir

D7 Dozer Bıçağı Kontrol Etmek İçin Slope Assist'i Kullanıyor

D7 Dozer Çakıllı Kumu İtiyor

D7 Dozer
D7 Yükseltilmiş Paletli Buldozer
D7 Dozer Kayaları İtiyor
D7 Dozer Petrol Kuyusu Alanında Tesviye Yapıyor
D7 Dozer Eğimde GPS Kullanıyor
D7 Dozer Kazı İçin Dengelenmiştir
D7 Dozer Bıçağı Kontrol Etmek İçin Slope Assist'i Kullanıyor
D7 Dozer Çakıllı Kumu İtiyor

Cat D7 Dozerle Üretkenliğinizi Artırın

İtme Gücü: Cat D7, Cat D7R'den Daha Güçlü

Cat D7 Dozeri Keşfedin

Yarış: Cat D7 ile D7R Karşılaşması

Cat D7 Dozer Çöp İşi de Yapar

Cat D7 Dozer Büyük Kayalarla Çalışıyor

Cat D7 Dozer İtme Gücü

Cat D7 Dozer Taş Ocağında Riperleme Yapıyor

Operatörün Gözünden: Cat D7 Dozer

Cat D7 Dozer GRADE Teknolojisi

Cat D7 Dozerle Üretkenliğinizi Artırın
İtme Gücü: Cat D7, Cat D7R'den Daha Güçlü
Cat D7 Dozeri Keşfedin
Yarış: Cat D7 ile D7R Karşılaşması
Cat D7 Dozer Çöp İşi de Yapar
Cat D7 Dozer Büyük Kayalarla Çalışıyor
Cat D7 Dozer İtme Gücü
Cat D7 Dozer Taş Ocağında Riperleme Yapıyor
Operatörün Gözünden: Cat D7 Dozer
Cat D7 Dozer GRADE Teknolojisi

360 View
360 View
360 View
360 View
360 View
360 View
Cat Dozer Model Çizgisi

Cat Dozer Model Çizgisi

Cat Dozer Model Çizgisi

D7 modelinin harika özelliklerini ve avantajlarını keşfetmek için etkileşimli sanal ürün turuna çıkın.

D7 Turunu Başlat
close