Motor
Motor Modeli | Cat C32B Cat C32B |
Brüt Güç | 907 hp 676 kW |
Emisyonlar (U.S. EPA Tier 4 Final): Brüt Güç - SAE J1995 | 900 hp 671 kW |
Emisyonlar (U.S. EPA Tier 4 Final): Net Güç ISO - 9249 | 814 hp 607 kW |
Emisyonlar (Tier 2 Eşdeğeri): Brüt Güç - SAE J1995 | 907 hp 676 kW |
Emisyonlar (Tier 2 Eşdeğeri): Net Güç ISO - 9249 | 823 hp 614 kW |
Azami Devir | 1750 dev/dak. 1750 dev/dak. |
İç Çap | 5.7 inç 145 mm |
Strok | 6.4 inç 162 mm |
Silindir Hacmi | 1958 in² 32.1 l |
Maksimum Tork - 1.200 dev/dk. | 3139 lb/ft 4242 N·m |
Tork Artışı | 30 % 30 % |
Not (1) | Bildirilen net güç; fan, hava filtresi, susturucu ve alternatörle donatılan bir motor için volanda bulunan güçtür. Bildirilen net güç; fan, hava filtresi, susturucu ve alternatörle donatılan bir motor için volanda bulunan güçtür. |
Not (2) | Net tork artışı SAE J139 standartlarını karşılar. Net tork artışı SAE J139 standartlarını karşılar. |
Not (3) | 3.050 m (10.000 ft) rakıma kadar motor değerinin düşürülmesi gerekli değildir. 3.050 m (10.000 ft) rakıma kadar motor değerinin düşürülmesi gerekli değildir. |