D5

Orta Boy Dozerler D5

Tier 4 / Stage V

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Motor Modeli
Cat C7.1
Cat C7.1
Güç - Net
170 hp
127 kW
Çalışma Ağırlığı
42263 lb
19170 kg

Görüntüleme

PERFORMANS VE TEKNOLOJİ

Cat D5; üstün performans, tam otomatik bir şanzıman ve dozerinizden en iyi şekilde yararlanabilmeniz için en geniş teknoloji seçenek yelpazesi ile tanınmış D6N modelinin yerini almaktadır. Çevik olduğu ve hemen tepki verdiği için dozer işleri ve ince tesviye için kullanılabilir.

Avantajları

Sınıfında En İyi Performans

Çeviktir, çabuk tepki verir ve tam otomatik bir şanzıman sayesinde sorunsuz hızlandığından manevra kabiliyeti yüksektir; çevrim sürelerini kısaltır ve uzun vadeli dayanıklılık sunar. Kabin görüş imkanı, konfor ve üretkenlik açısından standartları belirlemektedir.

Üst Sınır 50% Kadar Daha Fazla Üretkenlik

Grade ve Assist teknolojisinin özellikleri, üretkenliği artırmaya ve çeşitli beceri seviyelerindeki operatörlerin çalışmalarını kolaylaştırmaya yardımcı olur.

Çalışmak İçin Daha Fazla Güç

İşi bitirmek için daha fazla güç ve ilave performans ile D6N'i geçer. Daha güçlü yapılar daha fazla dayanıklılık ve daha uzun çalışma süreleri sağlarken amaca yönelik üretilen itme kolu da daha ağır işleri üstlenmenize yardımcı olur.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: D5

Motor Modeli Cat C7.1 Cat C7.1
Güç - Net 170 hp 127 kW
Net Güç - Azami - ISO 9249/SAE J1349 170 hp 127 kW
Net Güç (Azami) - ISO 9249 (DIN) 172 mhp 172 mhp
Emisyonlar U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage V/Japan 2014 (Tier 4 Final)/Korea Tier 5 U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage V/Japan 2014 (Tier 4 Final)/Korea Tier 5
Not (1) 1.770 dev/dak. azami beygir gücü. Bildirilen net güç; fan, hava filtresi, temiz emisyon modülü ve alternatörle donatılan bir motor için volanda bulunan güçtür. Bildirilen güç, üretim zamanında yürürlükte olan, belirtilen standarda göre test edilir. 1.770 dev/dak. azami beygir gücü. Bildirilen net güç; fan, hava filtresi, temiz emisyon modülü ve alternatörle donatılan bir motor için volanda bulunan güçtür. Bildirilen güç, üretim zamanında yürürlükte olan, belirtilen standarda göre test edilir.
Not (2) Cat dizel motorların ULSD (15 ppm veya daha az kükürt içeren ultra düşük kükürtlü dizel yakıt) veya en fazla aşağıdaki oranlarda ULSD karıştırılmış olan düşük karbon yoğunluklu yakıtları kullanması gerekir: %20 biyodizel FAME (yağ asidi metil ester) ** veya %100 yenilenebilir dizel, HVO (hidrojene edilmiş bitkisel yağ) ve GTL (gazdan sıvıya) yakıtlar. Başarılı bir uygulama için yönergelere bakın. Ayrıntılar için lütfen Cat temsilcinize danışın veya "Caterpillar Makine Sıvıları Önerileri" (SEBU6250) bölümüne bakın. ** Atık arıtma cihazları bulunmayan motorlar, %30'a kadar biyodizel olmak üzere daha yüksek karışımlar kullanabilir. Cat dizel motorların ULSD (15 ppm veya daha az kükürt içeren ultra düşük kükürtlü dizel yakıt) veya en fazla aşağıdaki oranlarda ULSD karıştırılmış olan düşük karbon yoğunluklu yakıtları kullanması gerekir: %20 biyodizel FAME (yağ asidi metil ester) ** veya %100 yenilenebilir dizel, HVO (hidrojene edilmiş bitkisel yağ) ve GTL (gazdan sıvıya) yakıtlar. Başarılı bir uygulama için yönergelere bakın. Ayrıntılar için lütfen Cat temsilcinize danışın veya "Caterpillar Makine Sıvıları Önerileri" (SEBU6250) bölümüne bakın. ** Atık arıtma cihazları bulunmayan motorlar, %30'a kadar biyodizel olmak üzere daha yüksek karışımlar kullanabilir.
Not (3) Temel makine teknik özellikleri aşağıda verilmiştir. Konfigürasyona göre tüm teknik özellik ve boyutlar, bıçak ve palet pabucu seçenekleri ve daha fazlası için lütfen ürün indirme bölümünü ziyaret ederek konu hakkındaki tüm bilgilerin yer aldığı Teknik Özellikler belgesini inceleyin. Temel makine teknik özellikleri aşağıda verilmiştir. Konfigürasyona göre tüm teknik özellik ve boyutlar, bıçak ve palet pabucu seçenekleri ve daha fazlası için lütfen ürün indirme bölümünü ziyaret ederek konu hakkındaki tüm bilgilerin yer aldığı Teknik Özellikler belgesini inceleyin.
Not (4) Makine Üretim Numarası 17B Makine Üretim Numarası 17B
Çalışma Ağırlığı 42263 lb 19170 kg
Güç Aktarma Sistemi Tam Otomatik 3 Vitesli Tam Otomatik 3 Vitesli
Yakıt Deposu 83.2 gal (ABD) 315 l
DEF Deposu 4.2 gal (ABD) 16 l
Çalışma Ağırlığı 37875 lb 17180 kg
Zemin Basıncı 6.9 psi 47.6 kPa
Standart Pabuç Genişliği 24 inç 610 mm
Bıçak VPAT VPAT
Bıçak Kapasitesi 4.6 yd³ 3.5 m³
Çalışma Ağırlığı 42263 lb 19170 kg
Zemin Basıncı 4.7 psi 32.6 kPa
Standart Pabuç Genişliği 33 inç 840 mm
Bıçak LGP VPAT LGP VPAT
Bıçak Kapasitesi 5.5 yd³ 4 m³
Çalışma Ağırlığı 39198 lb 17780 kg
Zemin Basıncı 6 psi 41.4 kPa
Standart Pabuç Genişliği 24 inç 610 mm
Bıçak VPAT VPAT
Bıçak Kapasitesi 4.6 yd³ 3.5 m³
Çalışma Ağırlığı 38228 lb 17340 kg
Zemin Basıncı 7 psi 48.2 kPa
Standart Pabuç Genişliği 24 inç 610 mm
Bıçak Yarı Evrensel (SU) Yarı Evrensel (SU)
Bıçak Kapasitesi 5.6 yd³ 4.3 m³
Geri Dönüştürülebilirlik 97% 97%
Klima Bu makinedeki klima sisteminde florlu bir sera gazı olan R134a soğutucu kullanılmıştır (Küresel Isınma Potansiyeli = 1.430). Sistemde 1,36 kg soğutucu bulunur ve bu 1,946 metrik ton CO2 ile eşdeğerdir. Bu makinedeki klima sisteminde florlu bir sera gazı olan R134a soğutucu kullanılmıştır (Küresel Isınma Potansiyeli = 1.430). Sistemde 1,36 kg soğutucu bulunur ve bu 1,946 metrik ton CO2 ile eşdeğerdir.
Not (1) Konfigürasyonlar ve özellikler bölgeye göre değişiklik gösterebilir. Bölgenizde bulunup bulunmadığını Cat temsilcinizden öğrenebilirsiniz. Konfigürasyonlar ve özellikler bölgeye göre değişiklik gösterebilir. Bölgenizde bulunup bulunmadığını Cat temsilcinizden öğrenebilirsiniz.

D5 Standart Donanımlar

NOT

  • Standart ve opsiyonel ekipman değişiklik gösterebilir. Ayrıntılar için Cat temsilcinize danışın.

Güç Aktarma Sistemi

  • Cat C7.1 dizel motor
  • Tam otomatik 3 vitesli şanzıman
  • Sınırsız zemin hızı ayarlaması

Operatör Ortamı

  • Entegre Devrilme Koruma Yapısı (IROPS) ile tamamen yeniden tasarlanan ses yalıtımlı kabin
  • Tam renkli 254 mm dokunmatik ekran
  • Entegre geri görüş kamerası
  • Ayarlanabilir operatör kontrolleri/kolçaklarına sahip premium kabin
  • Kabine monte modüler HVAC sistemi
  • Ek depolama alanları
  • Elektrohidrolik ekipman ve direksiyon kontrolleri
  • Kumaş koltuk
  • Lambalar: 6 LED

Cat Teknolojisi

  • Eğim Göstergesi
  • Product Link, Hücresel
  • Grade Control İçin Hazır Kabin
  • Uzaktan Kumandaya Hazır
  • Remote Flash/Uzaktan Sorun Giderme
  • Operatör Kimliği
  • Makine Güvenliği - Parola
  • Trimble, Topcon ve Leica'dan radyolar ve baz istasyonlarıyla uyumluluk
  • Trimble, Topcon ve Leica'dan 3D grade sistemlerini yükleyebilme

Bıçaklar

  • VPAT
  • Yarı Evrensel

Alt Takım

  • Ağır Hizmet Tipi (DuraLink özellikli HDXL) veya Cat Abrasion
  • Yeniden tasarlanmış paletli silindir çerçevesi
  • Orta Seviyede Kullanım veya Yoğun Kullanım tipi palet pabuçları

Servis ve Bakım

  • 30 dakikada kabin sökme
  • Ekoloji tahliyeleri
  • Zemin seviyesi servis noktası
  • Hidrolik fan
  • Arka erişim merdiveni
  • Şovel tutucu

Ataşmanlar

  • Çeki Demiri

D5 İsteğe Bağlı Donanımlar

NOT

  • Standart ve opsiyonel ekipman değişiklik gösterebilir. Ayrıntılar için Cat temsilcinize danışın.

Operatör Ortamı

  • Lüks deri ısıtmalı/havalandırmalı koltuk
  • Premium lambalar: 12 LED
  • Entegre uyarı ışıkları
  • İletişim telsizi uyumlu

Cat Teknolojisi

  • Assist Özellikli ARO Paketi: Ataşmana Hazır Seçenek (ARO), Slope Assist, Steer Assist, Sabit Bıçak, Bıçak Yük Monitörü, Çekiş Kontrolü, AutoCarry dahildir
  • Assist Özellikli Grade 3D Paketi: Tam renkli 10 inç (254 mm) dokunmatik tesviye ekranı, Steer Assist 3D, Grade alıcıları ve antenleri, Grade Yazılımı Etkinleştirilmiş Ataşmanı (SEA), Assist özellikli ARO paketi özellikleri dahildir
  • Product Link Çift Hücresel/Uydu
  • Grade Bağlanabilirliği
  • Makine Güvenliği - Bluetooth
  • Cat Command for Dozing

Bıçaklar

  • Katlanır VPAT
  • Atık/Çöp

Servis ve Bakım

  • Hızlı yakıt pompası

Hidrolik Sistem

  • Bağımsız direksiyon ve ekipman pompaları
  • Yüke duyarlı hidrolik

Ataşmanlar

  • Ripere uygun arka hidrolik sistem
  • Vinç için hazır arka hidrolik sistem
  • Düz veya kıvrık uçlu riper
  • Vinç
  • Yan ekranlar
  • Arka cam: menteşeli veya sabit
  • Süpürme
  • İnce Tesviye paketi
  • Ormancılık ve Atık için özel paketler
  • Yangın Dozeri konfigürasyonu

Not

  • Tüm özellikler her bölgede bulunmayabilir. Belirli bir ürünün bölgenizde bulunup bulunmadığını lütfen yerel Cat temsilcinize sorun.

Uyumlu Teknoloji ve Hizmetler

Verimi ve üretkenliği artırmak, işletmenizin daha kârlı olmasını sağlamak için Caterpillar bağlantılı veri ve güvenlik ilkelerinden yararlanın.

  • Dozerler için Cat Slope Assist

    Dozerler için Slope Assist™ özellikli Cat® Grade, tüm dozerleme işlerinin daha hızlı ve daha kolay tamamlanmasını sağlar. Sistem daha az deneyimli bir operatörle bile daha iyi yüzey kalitesi için bıçak çapraz eğimini ve/veya ana inişi korur.

  • Dozerler İçin Cat Steer Assist

    Dozerler için Cat® Steer Assist, çalıştırmayı kolaylaştırmaya yardımcı olmak için çok sayıda direksiyon işlevini otomatikleştirir. Daha az çabayla üretkenliği artırın ve sonuç olarak daha fazla verimlilik ve daha az operatör yorgunluğu elde edin. ​

1 - 8 / 9 Items Öğe
Geri İleri

Dozerler için Slope Assist™ özellikli Cat® Grade, tüm dozerleme işlerinin daha hızlı ve daha kolay tamamlanmasını sağlar. Sistem daha az deneyimli bir operatörle bile daha iyi yüzey kalitesi için bıçak çapraz eğimini ve/veya ana inişi korur.

Teknolojiyi Keşfedin

Dozerler için Cat® Steer Assist, çalıştırmayı kolaylaştırmaya yardımcı olmak için çok sayıda direksiyon işlevini otomatikleştirir. Daha az çabayla üretkenliği artırın ve sonuç olarak daha fazla verimlilik ve daha az operatör yorgunluğu elde edin. ​

Teknolojiyi Keşfedin
  • Cat Inspect

    Cat® Inspect, mobil cihazınızdan ekipman verilerine erişmenizi sağlar. Bu kullanımı kolay uygulama, denetim verilerini almanızı sağlat ve diğer Cat veri sistemlerinizle entegredir, böylece filonuzu yakından takip edebilirsiniz. Her yıl bir milyondan fazla denetim tamamlanarak, ekipman sahiplerine kolaylık ve hesap verebilirlik sağlanır.

  • Cat Product Link

    Cat Product Link™, ekipmanınıza kablosuz olarak bağlanarak makine veya filonuzun nasıl çalıştığı hakkında değerli bilgiler sağlar. Verimliliği en üst düzeye çıkarmanız, üretkenliği artırmanız ve filonuzun edinim ve çalıştırma maliyetlerini azaltmanız için konum, saat, yakıt kullanımı, verimlilik, rölanti süresi ve tanılama kodları çevrimiçi web uygulamalarından sunulur; böylece zamanında ve gerçeğe dayanan kararlar verebilirsiniz. Uydu veya hücresel bağlantı ile kullanılabilir.

  • Cat Remote Flash

    Remote Flash, Cat temsilcinizden makinenizdeki yazılımı güncellemenizi isteyen bir uyarı gönderir. Çalışmama süresini en aza indirmek için güncellemeler, temsilci teknisyeninin gelmesini beklemek zorunda kalmadan, iş sahasındayken dağıtılabilir. Remote Flash bakım süresini azaltır ve makinenizi maksimum verimlilikle çalışır durumda tutar.

  • Cat Remote Troubleshooting

    Remote Troubleshoot, Cat temsilcinizin testi makine çalışırken çalıştırmasına olanak tanır. Sorun tespit edildikten sonra, bir teknisyen doğru parça ve aletlerle sorunu ilk seferde düzeltebilir; zamandan ve paradan tasarruf edilir. Remote Troubleshoot bakım süresini azaltır ve makinenizi maksimum verimlilikle çalışır durumda tutar.

  • VisionLink®

    VisionLink®, filo boyutu veya ekipman üreticisinden bağımsız olarak performansı en üst düzeye çıkarmak için temel bilgilerle filo yönetimine dair tahminleri ortadan kaldıran bulut tabanlı bir yazılım uygulamasıdır. Ekipman verilerinin tamamını, masaüstünüze veya mobil cihazınıza sorunsuz bir şekilde ve uygun bir merkezi çözümden alarak her seferinde bilinçli kararlar verin.

1 - 8 / 9 Items Öğe
Geri İleri

Cat® Inspect, mobil cihazınızdan ekipman verilerine erişmenizi sağlar. Bu kullanımı kolay uygulama, denetim verilerini almanızı sağlat ve diğer Cat veri sistemlerinizle entegredir, böylece filonuzu yakından takip edebilirsiniz. Her yıl bir milyondan fazla denetim tamamlanarak, ekipman sahiplerine kolaylık ve hesap verebilirlik sağlanır.

Teknolojiyi Keşfedin

Cat Product Link™, ekipmanınıza kablosuz olarak bağlanarak makine veya filonuzun nasıl çalıştığı hakkında değerli bilgiler sağlar. Verimliliği en üst düzeye çıkarmanız, üretkenliği artırmanız ve filonuzun edinim ve çalıştırma maliyetlerini azaltmanız için konum, saat, yakıt kullanımı, verimlilik, rölanti süresi ve tanılama kodları çevrimiçi web uygulamalarından sunulur; böylece zamanında ve gerçeğe dayanan kararlar verebilirsiniz. Uydu veya hücresel bağlantı ile kullanılabilir.

Teknolojiyi Keşfedin

Remote Flash, Cat temsilcinizden makinenizdeki yazılımı güncellemenizi isteyen bir uyarı gönderir. Çalışmama süresini en aza indirmek için güncellemeler, temsilci teknisyeninin gelmesini beklemek zorunda kalmadan, iş sahasındayken dağıtılabilir. Remote Flash bakım süresini azaltır ve makinenizi maksimum verimlilikle çalışır durumda tutar.

Teknolojiyi Keşfedin

Remote Troubleshoot, Cat temsilcinizin testi makine çalışırken çalıştırmasına olanak tanır. Sorun tespit edildikten sonra, bir teknisyen doğru parça ve aletlerle sorunu ilk seferde düzeltebilir; zamandan ve paradan tasarruf edilir. Remote Troubleshoot bakım süresini azaltır ve makinenizi maksimum verimlilikle çalışır durumda tutar.

Teknolojiyi Keşfedin

VisionLink®, filo boyutu veya ekipman üreticisinden bağımsız olarak performansı en üst düzeye çıkarmak için temel bilgilerle filo yönetimine dair tahminleri ortadan kaldıran bulut tabanlı bir yazılım uygulamasıdır. Ekipman verilerinin tamamını, masaüstünüze veya mobil cihazınıza sorunsuz bir şekilde ve uygun bir merkezi çözümden alarak her seferinde bilinçli kararlar verin.

Teknolojiyi Keşfedin
  • Dozerler için 3D özellikli Cat GRADE

    Dozerler için 3D özellikli Cat GRADE, tesviye verimliliğini, hassasiyetini ve üretkenliği artırmanıza yardımcı olan, fabrikada entegre edilmiş bir tesviye kontrol sistemidir. Sistem hem hassas tesviye, hem de üretim amaçlı dozer işlemleri uygulamalarında bıçak hareketini otomatikleştirerek manuel operatör girişlerini %80 gibi yüksek bir oranda azaltır.

1 - 8 / 9 Items Öğe
Geri İleri

Dozerler için 3D özellikli Cat GRADE, tesviye verimliliğini, hassasiyetini ve üretkenliği artırmanıza yardımcı olan, fabrikada entegre edilmiş bir tesviye kontrol sistemidir. Sistem hem hassas tesviye, hem de üretim amaçlı dozer işlemleri uygulamalarında bıçak hareketini otomatikleştirerek manuel operatör girişlerini %80 gibi yüksek bir oranda azaltır.

Teknolojiyi Keşfedin

D5 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR

Medya Galerisi

D5 Dozer LGP VPAT

D5 Dozer Çakılda Tesviye Yaparken

D5 Dozer Eğimde Çalışırken

D5 Dozer Son Tesviyede

D5 Dozer Eğimde Tesviye Yaparken

D5 Dozer Yol Yapımında

Amaca Yönelik Üretilen SU bıçaklı D5 Buldozer

D5 Buldozer işe erken başlar

D5 Dozerin Geniş Kabini

D5 Dozer Yukarı İterken

D5 Dozer LGP VPAT
D5 Dozer Çakılda Tesviye Yaparken
D5 Dozer Eğimde Çalışırken
D5 Dozer Son Tesviyede
D5 Dozer Eğimde Tesviye Yaparken
D5 Dozer Yol Yapımında
Amaca Yönelik Üretilen SU bıçaklı D5 Buldozer
D5 Buldozer işe erken başlar
D5 Dozerin Geniş Kabini
D5 Dozer Yukarı İterken

Cat D5: Bir Dozerde İhtiyacınız Olandan Daha Fazlası

Cat D5 Dozer Yönlendirme ve Çeviklik

Cat D5 Dozer Kolay Servis Erişimi

D5 Dozer VPAT Bıçak Hareket Aralığı

Cat D5: Bir Dozerde İhtiyacınız Olandan Daha Fazlası
Cat D5 Dozer Yönlendirme ve Çeviklik
Cat D5 Dozer Kolay Servis Erişimi
D5 Dozer VPAT Bıçak Hareket Aralığı

360 View
360 View
360 View
360 View
360 View
Cat Dozer Model Çizgisi

Cat Dozer Model Çizgisi

Cat Dozer Model Çizgisi