Motor - U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage V
Motor Modeli | Cat® C27 Cat® C27 |
Motor Gücü - Net SAE J1349/ISO 9249** - İleri | 602 hp 449 kW |
Motor Gücü - Brüt SAE J1995* - İleri | 631 hp 471 kW |
Motor Gücü - Brüt SAE J1995* - Geri | 766 hp 571 kW |
Motor Gücü - ISO 14396* - İleri | 620 hp 462 kW |
Motor Gücü - ISO 14396* - Geri | 754 hp 563 kW |
Motor Gücü - Net SAE J1349/ISO 9249** - Geri | 756 hp 564 kW |
Silindir Hacmi | 1648 in³ 27 l |
Strok | 6 inç 152 mm |
İç çap | 5.4 inç 137 mm |
Emisyonlar | U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage V U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage V |
Not (1) | *Tüm fan kayıpları hariçtir. *Tüm fan kayıpları hariçtir. |
Not (2) | Tüm motor güç değerleri 1,800 dev/dak. için geçerlidir Tüm motor güç değerleri 1,800 dev/dak. için geçerlidir |
Not (3) | Tierc 2 eşdeğeri güç (ileri viteslerde) 4.480 m'de (14.700 fit) rakıma bağlı olarak düşmeye başlar. Tierc 2 eşdeğeri güç (ileri viteslerde) 4.480 m'de (14.700 fit) rakıma bağlı olarak düşmeye başlar. |
Not (4) | Tier 4/EU Stage eşdeğeri güç (ileri viteslerde) 4.420 m'de (14.500 fit) rakıma bağlı olarak düşmeye başlar. Tier 4/EU Stage eşdeğeri güç (ileri viteslerde) 4.420 m'de (14.500 fit) rakıma bağlı olarak düşmeye başlar. |
Not (5) | **Bildirilen net güç; hava filtresi, susturucu, alternatör, fan ve gereken motor emisyonları kontrolleriyle donatılmış bir motor için 25 °C ortam sıcaklığında volanda bulunan güçtür. **Bildirilen net güç; hava filtresi, susturucu, alternatör, fan ve gereken motor emisyonları kontrolleriyle donatılmış bir motor için 25 °C ortam sıcaklığında volanda bulunan güçtür. |