Stüdyo Çekimi

Testereler SW460, 80 mm (3 inç)

Teklif Talep Et Fiyat İçin Tıklayın

Önemli Özellikler

Maksimum Kesme Derinliği
23.6 inç
600 mm
Çark Genişliği
3.1 inç
80 mm
Ağırlık
3174.7 lb
1440 kg

Görüntüleme

Asfalt yama kesme, yol genişletme birleştirme kesimleri ve altyapı kanalları açma işlemleri için idealdir.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: SW460, 80 mm (3 inç)

Maksimum Kesme Derinliği 23.6 inç 600 mm
Çark Genişliği 3.1 inç 80 mm
Ağırlık 3174.7 lb 1440 kg
Toplam Genişlik 65.2 inç 1655 mm
Toplam Yükseklik 69.5 inç 1765 mm
Uzunluk 95.2 inç 2417 mm
Gerekli Hidrolik XHP / XE XHP / XE
Optimum Hidrolik Akış 136-150 l/dk. (36-40 gal/dk.) 136-150 l/dk. (36-40 gal/dk.)
Optimum Hidrolik Basıncı 250-280 bar (3.630-4.000 psi) 250-280 bar (3.630-4.000 psi)
Motor Hacmi 102.9 in³/devir 1686 cm³/devir
Maksimum Basınçtaki Çark Torku 5538.4 lb/ft 7509 N·m
Maksimum Akıştaki Çark Hızı 89 DEV/DAK 89 DEV/DAK
Maksimum Akıştaki Uç Hızı 1410.8 ft/min 430 m/min
Konik Uçlar - Çark Başına 70 70
Standart Uç Tipi Asfalt Asfalt
Opsiyonel Uç Tipi Genel Amaçlı Genel Amaçlı
Yana Kaydırma Hareketi 21.7 inç 550 mm
Kanal Temizleme Cihazı Hayır Hayır
Tahrik Yöntemi Doğrudan Tahrik Doğrudan Tahrik
Arayüz Tipi Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici

SW460, 80 mm (3 inç) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.
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
360 View