Stüdyo Çekimi

Testereler SW480, 250 mm (10 inç)

Teklif Talep Et Fiyat İçin Tıklayın

Önemli Özellikler

Maksimum Kesme Derinliği
31.5 inç
800 mm
Çark Genişliği
9.8 inç
250 mm
Ağırlık
3196.7 lb
1450 kg

Görüntüleme

Asfalt yama kesme, yol genişletme birleştirme kesimleri ve altyapı kanalları açma işlemleri için idealdir.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: SW480, 250 mm (10 inç)

Maksimum Kesme Derinliği 31.5 inç 800 mm
Çark Genişliği 9.8 inç 250 mm
Ağırlık 3196.7 lb 1450 kg
Toplam Genişlik 65.2 inç 1655 mm
Toplam Yükseklik 73.2 inç 1860 mm
Uzunluk 102.4 inç 2600 mm
Gerekli Hidrolik Yüksek Akışlı XHP / XE Yüksek Akışlı XHP / XE
Optimum Hidrolik Akış 136-150 l/dk. (36-40 gal/dk.) 136-150 l/dk. (36-40 gal/dk.)
Optimum Hidrolik Basıncı 250-280 bar (3.630-4.000 psi) 250-280 bar (3.630-4.000 psi)
Motor Hacmi 102.9 in³/devir 1686 cm³/devir
Maksimum Basınçtaki Çark Torku 5538.4 lb/ft 7509 N·m
Maksimum Akıştaki Çark Hızı 89 DEV/DAK 89 DEV/DAK
Maksimum Akıştaki Uç Hızı 1456.7 ft/min 444 m/min
Konik Uçlar - Çark Başına 72 72
Standart Uç Tipi Asfalt Asfalt
Opsiyonel Uç Tipi Genel Amaçlı Genel Amaçlı
Yana Kaydırma Hareketi 21.7 inç 550 mm
Kanal Temizleme Cihazı Hayır Hayır
Tahrik Yöntemi Doğrudan Tahrik Doğrudan Tahrik
Arayüz Tipi Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici

SW480, 250 mm (10 inç) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.
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
360 View