Stüdyo Çekimi

Yandan Boşaltmalı Kovalar 0,96 m3 (1,25 yd3), IT Ataşman Değiştirici

Teklif Talep Et Fiyat İçin Tıklayın

Önemli Özellikler

Kapasite
1.25 yd³
0.96 m³
Ağırlık
2223.8 lb
1008.7 kg
Boşaltma Açısı
60 derece
60 derece

Görüntüleme

Çok çeşitli uygulama ve malzemelerde yükleme, taşıma, tesviye, doldurma ve boşaltma işlemleri için tasarlanmıştır.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 0,96 m3 (1,25 yd3), IT Ataşman Değiştirici

Kapasite 1.25 yd³ 0.96 m³
Ağırlık 2223.8 lb 1008.7 kg
Boşaltma Açısı 60 derece 60 derece
Toplam Genişlik 109.1 inç 2770 mm
Toplam Uzunluk 45.4 inç 1154 mm
Toplam Yükseklik 39.2 inç 995 mm
Boşaltma Tarafı Sol Sol
Hızlı Bağlantı Tipi Çevirmeli Çevirmeli
Arayüz Tipi IT Ataşman Değiştirici IT Ataşman Değiştirici
Gerekli Hidrolik Ön Yardımcı Ön Yardımcı