Stüdyo Çekimi

Genel Amaçlı Kovalar 1,0 m3 (1,25 yd3) Pimli

Teklif Talep Et Fiyat İçin Tıklayın

Önemli Özellikler

Genişlik
89.1 inç
2262 mm
Yükseklik
33.2 inç
843.2 mm
Ağırlık
965 lb
437.7 kg

Görüntüleme

Yükleme, taşıma, boşaltma ve genel temizlik işlemlerini gerçekleştirin.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 1,0 m3 (1,25 yd3) Pimli

Genişlik 89.1 inç 2262 mm
Yükseklik 33.2 inç 843.2 mm
Ağırlık 965 lb 437.7 kg
Uzunluk 38 inç 964.5 mm
Kapasite 1.26 yd³ 0.96 m³
Taban Kenarı Kalınlığı 0.8 inç 20 mm
Arayüz Tipi Pimli Pimli

1,0 m3 (1,25 yd3) Pimli ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.