Stüdyo Çekimi

Genel Amaçlı Kovalar 1,3 m3 (1,7 yd3) Pimli

Teklif Talep Et Fiyat İçin Tıklayın

Önemli Özellikler

Genişlik
95.8 inç
2434 mm
Yükseklik
39.3 inç
997 mm
Ağırlık
1011.9 lb
459 kg

Görüntüleme

Yükleme, taşıma, boşaltma ve genel temizlik işlemlerini gerçekleştirin.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 1,3 m3 (1,7 yd3) Pimli

Genişlik 95.8 inç 2434 mm
Yükseklik 39.3 inç 997 mm
Ağırlık 1011.9 lb 459 kg
Uzunluk 37.1 inç 942 mm
Kapasite 1.7 yd³ 1.3 m³
Taban Kenarı Kalınlığı 0.8 inç 20 mm
Arayüz Tipi Pimli Pimli

1,3 m3 (1,7 yd3) Pimli ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.