Stüdyo Çekimi

Çok Amaçlı Kovalar 1,1 m3 (1,4 yd3) Pimli

Teklif Talep Et Fiyat İçin Tıklayın

Önemli Özellikler

Genişlik
95.5 inç
2425 mm
Yükseklik
56.8 inç
1443 mm
Ağırlık
2002.9 lb
908.5 kg

Görüntüleme

Yeniden taşıma, kelepçeleme, dozajlama, düzeltme, tesviye ve boşaltma işlemleri için mükemmel çok yönlülük.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 1,1 m3 (1,4 yd3) Pimli

Genişlik 95.5 inç 2425 mm
Yükseklik 56.8 inç 1443 mm
Ağırlık 2002.9 lb 908.5 kg
Uzunluk 35.4 inç 900 mm
Kapasite 1.4 yd³ 1.1 m³
Taban Kenarı Kalınlığı 0.8 inç 20 mm
Çene Açıklığı 23.7 inç 602 mm
Kavrayıcı Açısı 76 derece 76 derece
Arayüz Tipi Pimli Pimli

1,1 m3 (1,4 yd3) Pimli ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.