Stüdyo Çekimi

Çok Amaçlı Kovalar 1.03 m3 (1,35 yd3) Pimli

Teklif Talep Et Fiyat İçin Tıklayın

Önemli Özellikler

Genişlik
94.7 inç
2406 mm
Yükseklik
38.3 inç
973 mm
Ağırlık
1474.9 lb
669 kg

Görüntüleme

Yeniden taşıma, kelepçeleme, dozajlama, düzeltme, tesviye ve boşaltma işlemleri için mükemmel çok yönlülük.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 1.03 m3 (1,35 yd3) Pimli

Genişlik 94.7 inç 2406 mm
Yükseklik 38.3 inç 973 mm
Ağırlık 1474.9 lb 669 kg
Uzunluk 34.4 inç 875 mm
Kapasite 1.35 yd³ 1.03 m³
Taban Kenarı Kalınlığı 0.8 inç 20 mm
Kesici Kenar Kalınlığı 0.7 inç 19 mm
Çene Açıklığı 35.5 inç 902 mm
Kavrayıcı Açısı 86 derece 86 derece
Arayüz Tipi Pimli Pimli

1.03 m3 (1,35 yd3) Pimli ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.