Stüdyo Çekimi

Çok Amaçlı Kovalar 1,3 m3 (1,7 yd3), IT Ataşman Değiştirici

Teklif Talep Et Fiyat İçin Tıklayın

Önemli Özellikler

Genişlik
95.8 inç
2434 mm
Yükseklik
39.2 inç
996 mm
Ağırlık
1787.9 lb
811 kg

Görüntüleme

Yeniden taşıma, kelepçeleme, dozajlama, düzeltme, tesviye ve boşaltma işlemleri için mükemmel çok yönlülük.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 1,3 m3 (1,7 yd3), IT Ataşman Değiştirici

Genişlik 95.8 inç 2434 mm
Yükseklik 39.2 inç 996 mm
Ağırlık 1787.9 lb 811 kg
Uzunluk 39.5 inç 1003 mm
Kapasite 1.7 yd³ 1.3 m³
Taban Kenarı Kalınlığı 0.8 inç 20 mm
Kesici Kenar Kalınlığı 0.7 inç 19 mm
Çene Açıklığı 42.7 inç 1085 mm
Kavrayıcı Açısı 83 derece 83 derece
Arayüz Tipi IT Ataşman Değiştirici IT Ataşman Değiştirici

1,3 m3 (1,7 yd3), IT Ataşman Değiştirici ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.