Пустому шасси для самосвала Cat 785 присвоен более высокий сертификационный рейтинг на конструкцию ROPS (для бульдозеров), необходимый для специальных машин, включая автоцистерны, буксировочные бульдозеры, смазочные машины и автозаправщики.

Пустые шасси для внедорожных самосвалов Пустое шасси 785

Найти дилера

Ключевые характеристики

Масса пустого шасси LRC без подъемника
184582 фунты
83725 кг
ROPS (для бульдозеров)
231485 фунты
105000 кг
Номинальная вместимость водяного бака
30000 галл. (США)
113500 л

Обзор

Заказное исполнение для определенных областей применения.

В сотрудничестве с дилерами Cat® и производителями оригинального оборудования (OEM) компания Caterpillar предлагает машины и системы в неполной комплектации для специальных областей применения. Самосвалы с пустым шасси можно заказать с подъемными цилиндрами или без них, при этом большинство предлагаемых продуктов идентичны моделям самосвалов. Варианты с пустым шасси позволяют приобретать комплексные решения у дилеров Cat с дополнительными услугами и поддержкой.

Этим моделям присвоены более высокие сертификационные рейтинги на конструкцию ROPS (для тягачей), необходимые для специальных машин, включая автоцистерны, буксировочные тягачи, смазочные машины/автозаправщики. Такие машины в неполной комплектации используются в строительстве, разрушительных работах, обработке отходов, погрузочно-разгрузочных и карьерных работах, а также в горнодобывающей промышленности.

Характеристики продукции Пустое шасси 785

Модель двигателя Cat® 3512E Cat® 3512E
Полная мощность согласно SAE J1995 1600 л. с. 1193 кВт
Номинальная полезная мощность — SAE J1349 1509 л. с. 1125 кВт
Диаметр цилиндра 6.7 дюймы 3573 дюймов³
Ход поршня 8.5 дюймы 215 мм
Рабочий объем 3573 дюймов³ 58.56 л
Номинальная частота вращения двигателя 1650 об/мин 1650 об/мин
Примечание Указанная полезная мощность представляет собой мощность на маховике двигателя, оборудованного воздухозаборником, системой выпуска отработавших газов и генератором. U.S. EPA Tier 4 Final и EU Stage V доступны для соответствующих рынков. Указанная полезная мощность представляет собой мощность на маховике двигателя, оборудованного воздухозаборником, системой выпуска отработавших газов и генератором. U.S. EPA Tier 4 Final и EU Stage V доступны для соответствующих рынков.
Масса пустого шасси LRC без подъемника 184582 фунты 83725 кг
Масса пустого шасси LRC с подъемником 188766 фунты 85623 кг
Полная масса машины LRC (целевая) без подъемника 550000 фунты 249476 кг
Полная масса машины LRC (целевая) с подъемником 550000 фунты 249476 кг
Масса пустого шасси HRC без подъемника 187068 фунты 84853 кг
Масса пустого шасси HRC с подъемником 191253 фунты 86751 кг
Полная масса машины HRC (целевая) без подъемника 550000 фунты 249476 кг
Полная масса машины HRC (целевая) с подъемником 550000 фунты 249476 кг
Примечание Модель LRC предлагается для стран с менее жестким регулированием. Модель HRC предлагается для стран с более жестким регулированием. U.S. EPA Tier 4 Final и EU Stage V доступны для соответствующих рынков. Модель LRC предлагается для стран с менее жестким регулированием. Модель HRC предлагается для стран с более жестким регулированием. U.S. EPA Tier 4 Final и EU Stage V доступны для соответствующих рынков.
Номинальная вместимость водяного бака 30000 галл. (США) 113500 л
ROPS (для бульдозеров) 231485 фунты 105000 кг
1-я передача переднего хода 7.5 миля/ч 12.1 км/ч
2-я передача переднего хода 10.2 миля/ч 16.3 км/ч
3-я передача переднего хода 13.8 миля/ч 22.2 км/ч
4-я передача переднего хода 18.6 миля/ч 29.9 км/ч
5-я передача переднего хода 25.2 миля/ч 40.6 км/ч
6-я передача переднего хода 34 миля/ч 54.8 км/ч
Задний ход 6.8 миля/ч 11 км/ч
Площадь поверхности тормозов — передние тормоза 9487 дюйм² 61270 см²
Площадь поверхности тормозов — задние тормоза 13908 дюйм² 89728 см²
Объем топливного бака 410 галл. (США) 1552 л
Система охлаждения 100 галл. (США) 379 л
Картер двигателя 54 галл. (США) 204 л
Дифференциал — конечные передачи 139 галл. (США) 527 л
Система рулевого управления, включая бак 45 галл. (США) 170 л
Гидробак подъемника кузова и тормозной системы 135 галл. (США) 511 л
Система тормозов и подъема кузова 160 галл. (США) 606 л
Маслосборник гидротрансформатора и коробки передач 46 галл. (США) 175 л
Соответствие системы рулевого управления стандартам ISO 5010:2007 ISO 5010:2007
Угол поворота 36 ° 36 °
Диаметр поворота 97.75 дюймы 29.8 м

Пустое шасси 785 Стандартное оборудование

Для получения более подробной информации о модели 785 WTR с пустым шасси обратитесь к дилеру компании Caterpillar OEM Solutions по адресу oem_solutions@cat.com.

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

  • Электрическая система 24 В, малообслуживаемые аккумуляторные батареи (2), 93 А·ч
  • Аварийная сигнализация, резервная
  • Бесщеточный генератор, 225 А
  • Силовой распределительный щит, доступный с уровня земли: порт Ethernet системы VIMS™ и индикатор VIMS; выключатели блокировки запуска двигателя, коробки передач и "массы" аккумулятора
  • Розетка для запуска двигателя от внешнего источника питания или зарядки аккумуляторной батареи
  • Светодиодные индикаторы полезной нагрузки
  • Система светодиодного освещения: фонари заднего хода и аварийной сигнализации; фонари подсветки бордюра, правый (один), левый (один); указатели поворота (передние и задние); освещение моторного отсека; передние фары с переключателем дальнего и ближнего света фар; освещение лестницы и площадки для технического обслуживания; стоп-сигнал и задние фонари

ЖИДКОСТИ

  • Охлаждающая жидкость с увеличенным сроком службы, –35 °С (–30 °F)

РАБОЧЕЕ МЕСТО ОПЕРАТОРА

  • USB-порт зарядки на 5 В
  • Разъем вспомогательного питания 12В
  • Подстаканники
  • Диагностический разъем COM3 и Ethernet
  • Функция отсроченного останова двигателя
  • Потолочные фонари с автоматическим включением при открывании двери и лампы для чтения карты
  • Комплект для подключения радиоприемника: динамики, дополнительная антенна (AM/FM/WB/спутниковое радио), крепления для радио и блок питания 12 В
  • Возможность установки системы пожаротушения
  • Напольный коврик, многокомпонентный и сменный
  • Панель датчиков и индикаторов: критические температуры масла и охлаждающей жидкости; уровень топлива и DEF (если применимо); индикаторы неисправности системы двигателя, тормозов и коробки передач; максимальная скорость машины, выбираемая оператором с помощью поворотного переключателя; спидометр, тахометр
  • Зеркала заднего вида с обогревом, справа и слева
  • Подъемник, управление кузовом
  • Интерактивный сенсорный дисплей отображения информации о транспортном средстве: дневной/ночной режим, звуковой сигнал, дисплей с четырьмя указателями
  • Сиденья оператора и инструктора с пневматической подвеской
  • Окно со стороны двери водителя с электростеклоподъемником
  • Подготовка к установке аксессуаров клиента
  • Надежный запуск с помощью кнопки
  • Складной передний противосолнечный козырек
  • Герметизированная кабина с конструкцией ROPS и шумоизоляцией
  • Лестница и проход для доступа, 600 мм (24 дюйма)
  • Регулируемое телескопическое рулевое колесо с наклоном
  • Пополнение бачка омывающей жидкости ветрового стекла конденсатом из системы кондиционирования
  • Места для хранения инвентаря оператора
  • Трехточечный ремень безопасности для сиденья оператора
  • Стеклоочиститель ветрового стекла, управление прерывистым режимом работы / омыватель
  • Блочная система кондиционирования воздуха с гидравлическим приводом и автоматической регулировкой температуры
  • Сиденье оператора с вентиляцией

СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА

  • Силовая передача под шины 33R51 со стандартными ободьями
  • Двигатель Cat 3512E: автоматическое управление тепловым режимом двигателя и DEF (если применимо); автоматическое управление холостым ходом при низком напряжении; воздухоочиститель с предварительным очистителем (два); турбонаддув (четыре) с последовательным воздухо-воздушным охладителем; топливная система с механическими насосами-форсунками с электронным управлением (MEUI™-A); автоматическая защита стартера; автоматическая система облегчения пуска двигателя с впрыском эфира
  • Гидравлическая тормозная система: автоматическое управление замедлителем (ARC), регулируемый и автоматический; мотор разблокировки тормозов (буксировка); защита двигателя от превышения оборотов; материал тормозных дисков с увеличенным сроком службы; система помощи при старте на подъеме или противооткатная стратегия; многодисковые (передние и задние) с масляным охлаждением — рабочий, замедляющий, стояночный, вспомогательный; стояночный тормоз интегрирован с селектором передач
  • Трансмиссия:– Шестиступенчатая автоматическая коробка передач с переключением под нагрузкой и электронной системой управления давлением в муфтах ECPC– Стратегии электронного управления повышенной производительностью (APECS)– Блокировка включения заднего хода при подъеме кузова самосвала– Блокировка переключения передач при поднятом кузове– Блокировка понижения передачи или блокировка включения передачи заднего хода– Управление оборотами двигателя при переключении передач с изменением направления движения– Усовершенствованная система контроля сцепления– Программируемое ограничение высшей передачи– Датчик уровня масла– Система, предотвращающая включение нейтральной передачи при движении накатом– Выключатель, блокирующий включение стартера при включенной передаче– Гидротрансформатор с муфтой блокировки– Система непрерывной смазки или фильтрации масла заднего моста
  • Пневматический стартер турбинного типа с воздушным баллоном, воздушным звуковым сигналом и автоматической системой смазки

ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

  • Быстроразъемное соединение для принудительной разгрузки от внешнего управления
  • Вспомогательное гнездо "определяемого пользователем останова"
  • Устройство быстрого подключения вспомогательной системы рулевого управления (для буксировки)
  • eOMM
  • Система быстрой заправки топливом и система дистанционной заправки жидкостью DEF
  • Защита для вращающихся компонентов
  • Система помощи при старте на подъеме
  • Гидравлические фильтры, 1000 часов
  • Удаленное обновление ПО и устранение неисправностей
  • Вспомогательная система рулевого управления (автоматическая)
  • Такелажные точки
  • Передние буксировочные крюки и палец заднего сцепного устройства
  • Смотровые стекла для контроля уровня гидравлического масла
  • S•O•Отверстия для отбора проб по программе S·O·S℠
  • Система обработки основной информации (VIMS)

Передовые технологии Cat

  • Кибербезопасность
  • Встроенная система обнаружения объектов с сенсорным экраном
  • Система контроля грузоподъемности шин 2 (TPMS 2)
  • Система Product Link Elite™

Пустое шасси 785 Дополнительное оборудование

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

  • Вспомогательные задние фонари рабочего освещения, с левой стороны (один)
  • Цифровой дисплей полезной нагрузки
  • Система светодиодного освещения: пакет дополнительного освещения, вспомогательная система VIMS, задняя часть кузова, сиденье и стояночный тормоз
  • Звуковой сигнал в мастерской

ЖИДКОСТИ

  • Охлаждающая жидкость с увеличенным сроком службы, –50 °С (–58 °F)

РАБОЧЕЕ МЕСТО ОПЕРАТОРА

  • Аварийный останов
  • Кабина Deluxe: усовершенствованная система фильтрации салона; платформа и поручни для доступа в заднюю кабину; переднее сиденье с подогревом, охлаждением и вентиляцией; правое боковое окно с электроприводом; подвесное сиденье для сопровождающего; поддон для хранения вещей

СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА

  • Без воздушного пуска — электростартер с аккумуляторами емкостью 93 А·ч (4 шт.), электрическим звуковым сигналом и автоматической системой смазки
  • Гидравлическая тормозная система: усовершенствованное наземное управление с антиблокировочной системой тормозов (ABS) и динамическим контролем устойчивости (DSC)
  • Привод вентилятора с переменной скоростью
  • Коробка передач: система предварительной смазки двигателя; система непрерывной смазки или фильтрации заднего моста с охладителем

ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

  • Топливный бак объемом 2560 л (676 галл.) (не Tier 4)
  • Приспособление для буксировки, устанавливаемое на бампер — набор центрального штифта
  • Оборудование для холодного запуска (нагреватели блока цилиндров)
  • Радиосвязь Ar — Minestar™
  • Огнетушитель, ручной
  • Пятисекционная защита картера
  • Подогреватель топлива, водоотделитель топливной системы
  • Грязезащитный щиток топливного бака
  • Индикатор, износ тормозных колодок
  • Доступная с уровня земли единая точка замены рабочих жидкостей, гидравлического масла и охлаждающей жидкости
  • Счетчик пробега на ступице, км
  • Лестница доступа в кабину с приводом
  • Диффузор для обода
  • Стопорные башмаки под колеса
  • Беспроводные средства Electronic Technician (ET)
  • Защита при работе на высоте

Передовые технологии Cat

  • Круиз-контроль
  • Камера кругового обзора на 360 градусов
  • Двойной режим сотовой/спутниковой связи 4G
  • Комплект средств связи (включает беспроводной идентификатор оператора, bluetooth-ключ FOB для запуска)
  • Комплект системы безопасности водителя (DSS) 4.0
  • Minestar GPS
  • Группа связи Minestar (включает Minestar Fleet, Aux и Truck Spotting)
  • Система обновления масла двигателя (ОРС) (не относятся к Tier 4)
  • Система контроля и анализа дорожных условий (RAC)

Узнайте результаты сравнения Пустое шасси 785 с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Внедорожный самосвал 785 с пустым шасси

Автоцистерна

Смазочная машина/автозаправщик

Внедорожный самосвал 785 с пустым шасси
Автоцистерна
Смазочная машина/автозаправщик