793D

Карьерные самосвалы 793D

Найти дилера

Ключевые характеристики

Номинальная полезная нагрузка
256 т (США)
232 т
Номинальная полная эксплуатационная масса машины
846240 фунты
383848 кг
Полная мощность согласно SAE J1995
2415 л. с.
1801 кВт

Обзор

Надежная машина для горнодобывающей промышленности

Карьерный самосвал Cat® 793 был представлен более трех десятилетий назад. С тех пор каждая модель продолжает обеспечивать превосходную скорость на склонах, лучшую в своем классе полезную нагрузку и долгий срок службы. Все эти качества сделали его одним из самых популярных самосвалов в горнодобывающей промышленности. Модель 793D не стала исключением. Модель 793D обеспечивает высокую мощность и производительность, лучшую в своем классе массу без груза, что оптимизирует полезную нагрузку, а также более длительный срок службы для увеличения количества часов работы, более низкие затраты и возможности восстановления в рамках нескольких капитальных ремонтов. Доступно пять конфигураций модели 793D, благодаря чему она отлично подходит для широкого спектра областей применения. Машина перемещает больше груза за каждый проход, каждый цикл и каждую смену. А также она обеспечивает повышение результатов работы самого важного карьера в мире:

Преимущества

Высокопроизводительный двигатель Cat® 3516E

Идеальный баланс мощности, повышенной долговечности и топливной экономичности с заводской подготовкой для установки DGB

Повышение производительности на 20% благодаря автоматизации

Полностью интегрированное проверенное заводское предложение, уже обеспечившее безопасную перевозку более 5 миллиардов тонн материала

Универсальность и проверенная производительность

Благодаря высокой полезной нагрузке, отличной скорости на склонах, тормозам на всех четырех колесах и улучшенному удобству обслуживания

Характеристики продукции 793D

Полная мощность согласно SAE J1995 2415 л. с. 1801 кВт
Модель двигателя Cat® 3516B HD Cat® 3516B HD
Полезная мощность согласно SAE J1349 2337 л. с. 1743 кВт
Номинальная частота вращения 1750 об/мин 1750 об/мин
Соответствие нормам по выбросам в соответствии со стандартом Агентства по охране окружающей среды США Tier 1 в соответствии со стандартом Агентства по охране окружающей среды США Tier 1
Диаметр цилиндра 6.7 дюймы 170 мм
Ход поршня 8.5 дюймы 215 мм
Рабочий объем 4760 дюймов³ 78 л
Примечание (2) Указанная полезная мощность представляет собой мощность на маховике двигателя, оборудованного воздухозаборником, выхлопной системой и генератором. Указанная полезная мощность представляет собой мощность на маховике двигателя, оборудованного воздухозаборником, выхлопной системой и генератором.
Примечание (1) Двигатель 3516E в настоящее время предлагается в качестве опционального оборудования. Двигатель 3516E в настоящее время предлагается в качестве опционального оборудования.
Номинальная полезная нагрузка 256 т (США) 232 т
Номинальная полная эксплуатационная масса машины 846240 фунты 383848 кг
Масса шасси 268929 фунты 121984 кг
Масса кузова 67682 фунты 30700 кг
Примечание (1) Для получения информации о максимальной нагрузке на шины обратитесь к производителю шин Для получения информации о максимальной нагрузке на шины обратитесь к производителю шин
Примечание (2) Масса шасси включает полную заправку топливом и эксплуатационными жидкостями, стандартное и обязательное навесное оборудование, подъемный механизм, узел крепления кузова, ободья и шины. Масса шасси включает полную заправку топливом и эксплуатационными жидкостями, стандартное и обязательное навесное оборудование, подъемный механизм, узел крепления кузова, ободья и шины.
Диапазон массы кузова 21 795–54 431 кг / 48 050–120 000 фунтов 21 795–54 431 кг / 48 050–120 000 фунтов
Передний мост — без груза 46 % 46 %
Задний мост — без груза 54 % 54 %
Передний мост — с грузом 33 % 33 %
Задний мост — с грузом 67 % 67 %
Примечание Оптимальное сочетание распределения масс и кузова Cat. Оптимальное сочетание распределения масс и кузова Cat.
Тип Двухступенчатый планетарный редуктор с отклоняющимися в вертикальной плоскости мостами. Двухступенчатый планетарный редуктор с отклоняющимися в вертикальной плоскости мостами.
Передаточное отношение главной передачи 1:08:01 1:08:01
Передаточное отношение планетарной ступени 16:01 16:01
Общее передаточное отношение 28.8:1 28.8:1
1-я передача переднего хода 7.3 миля/ч 11.8 км/ч
2-я передача переднего хода 9.9 миля/ч 15.9 км/ч
3-я передача переднего хода 13.4 миля/ч 21.5 км/ч
4-я передача переднего хода 18.1 миля/ч 29 км/ч
5-я передача переднего хода 24.5 миля/ч 39.4 км/ч
6-я передача переднего хода 33.7 миля/ч 54.3 км/ч
Задний ход 6.8 миля/ч 10.9 км/ч
Максимальная скорость с грузом 33.7 миля/ч 54.3 км/ч
Стандартные шины 40.00 R57 40.00 R57
Ободья 29дюймов на 57дюймов 29дюймов на 57дюймов
Примечание (1) Дополнительно доступны быстросъемные ободья (QCR) и колесные узлы с повышенным ресурсом (XLWS). Дополнительно доступны быстросъемные ободья (QCR) и колесные узлы с повышенным ресурсом (XLWS).
Примечание (2) Чтобы сделать правильный выбор шин с учетом показателей тонно-км/ч (тонно-мили/ч), компания Caterpillar рекомендует принимать в расчет все условия работы и проконсультироваться с производителем шин Чтобы сделать правильный выбор шин с учетом показателей тонно-км/ч (тонно-мили/ч), компания Caterpillar рекомендует принимать в расчет все условия работы и проконсультироваться с производителем шин
Рабочие тормоза На четыре колеса, маслоохлаждаемые дисковые, с гидравлическим приводом На четыре колеса, маслоохлаждаемые дисковые, с гидравлическим приводом
Площадь поверхности передних маслоохлаждаемых многодисковых тормозов 13921 дюйм² 89817 см²
Площадь поверхности задних маслоохлаждаемых многодисковых тормозов 20847 дюйм² 34500 см²
Стандарты Техническое обслуживание и вторичное: ISO 3450:2011 Техническое обслуживание и вторичное: ISO 3450:2011
Стояночный тормоз На четыре колеса, многодисковые, с пружинным включением и гидравлическим отключением На четыре колеса, многодисковые, с пружинным включением и гидравлическим отключением
Погрузочный тормоз Задние рабочие тормоза Задние рабочие тормоза
С "шапкой" с уклоном 2:1 по SAE* 162–191м³ (212–250ярдов³) 162–191м³ (212–250ярдов³)
Примечание (1) Обратитесь к местному дилеру Cat для получения рекомендаций по подбору кузовов для самосвалов. Обратитесь к местному дилеру Cat для получения рекомендаций по подбору кузовов для самосвалов.
Геометрическая 112,6–151м³ (147–197,5ярда³) 112,6–151м³ (147–197,5ярда³)
Тип Сдвоенные двухступенчатые гидроцилиндры с демпфирующим клапаном. Сдвоенные двухступенчатые гидроцилиндры с демпфирующим клапаном.
Подача насоса — высокая частота вращения холостого хода 224 галлонов/мин 846 л/мин
Уставка предохранительного клапана — подъем 2955 фунтов на кв. дюйм 20370 кПа
Время подъема кузова — высокая частота вращения холостого хода 20.25 с 20.25 с
Время опускания кузова — плавающий режим 19.26 с 19.26 с
Принудительное опускание кузова — высокая частота вращения холостого хода 17.51 с 17.51 с
Тип Независимые азотные/пневмогидравлические цилиндры, крепление "штифт-к-штифту", двухсрезные серьги в нижней и верхней части Независимые азотные/пневмогидравлические цилиндры, крепление "штифт-к-штифту", двухсрезные серьги в нижней и верхней части
Рабочий ход поршня цилиндра — передняя подвеска 5.2 дюймы 130.5 мм
Рабочий ход поршня цилиндра — задняя подвеска 4.2 дюймы 105.5 мм
Задний мост — качание +/- 4.9º +/- 4.9º
Топливный бак — стандартный 1150 галлонов (США) 4354 л
Опциональный топливный бак 1300 галлонов (США) 4922 л
Система охлаждения 257 галлонов (США) 973 л
Картер двигателя 70 галлонов (США) 265 л
Передние колеса — каждое 6 галлонов (США) 22 л
Система рулевого управления, включая бак 90 галлонов (США) 341 л
Система подъема кузова и тормозная система (в том числе бачок) 363 галлонов (США) 1375 л
Система гидротрансформатора/коробки передач (с том числе маслосборник) 50 галлонов (США) 189 л
Маслосборник гидротрансформатора и коробки передач 27 галлонов (США) 102 л
Бачок системы рулевого управления 60 галлонов (США) 227 л
Дифференциалы 220 галлонов (США) 832 л
Гидробак подъемника кузова и тормозной системы 203 галлонов (США) 769 л
Каждый бортовой редуктор 30 галлонов (США) 114 л
Маслосборник гидротрансформатора. 27 галлонов (США) 102 л
Кондиционирование воздуха (Хладагент HFC — 134А) 35100БТЕ/ч (Хладагент HFC — 134А) 35100БТЕ/ч
Нагреватель / оттаиватель 43930 БТЕ/ч 43930 БТЕ/ч
Соответствие конструкции ROPS стандартам (2) Кабина с ROPS (конструкция защиты при опрокидывании), предлагаемая Caterpillar, соответствует требованиям стандарта ISO 3471:2008 и ISO 13459:2012 Кабина с ROPS (конструкция защиты при опрокидывании), предлагаемая Caterpillar, соответствует требованиям стандарта ISO 3471:2008 и ISO 13459:2012
Стандарты FOPS FOPS (конструкция защиты от падающих предметов) соответствует требованиям стандарта ISO 3449:2005, уровень II для FOPS и ISO13459:2012, уровень II. FOPS (конструкция защиты от падающих предметов) соответствует требованиям стандарта ISO 3449:2005, уровень II для FOPS и ISO13459:2012, уровень II.
Соответствие конструкции ROPS стандартам (1) Уровень звукового давления, воздействующий на оператора, измеренный в ходе рабочего цикла по методике, регламентируемой стандартом ANSI/SAE J1166 MAY90, составляет 76дБ (А). Уровень звукового давления, воздействующий на оператора, измеренный в ходе рабочего цикла по методике, регламентируемой стандартом ANSI/SAE J1166 MAY90, составляет 76дБ (А).
Угол поворота 36 ° 36 °
Диаметр поворота — передние колеса 93.2 фут 28.42 м
Соответствие системы рулевого управления стандартам ISO 5010:1992 ISO 5010:1992
Высота до верха конструкции ROPS 18.33 фут 5584 мм
Габаритная длина 44.58 фут 13589 мм
Колесная база 19.42 фут 5905 мм
Задний мост – задний край кузова 13.92 фут 3997 мм
Дорожный просвет 3.3 фут 1005 мм
Разгрузочный габарит 5.33 фут 1631 мм
Высота погрузки — без груза 20.33 фут 6189 мм
Габаритная высота при поднятом кузове 45 фут 13714 мм
Ширина по осевым линиям передних колес 18.5 фут 5610 мм
Просвет под защитным кожухом двигателя 4 фут 1294 мм
Ширина кузова с козырьком 28.2 фут 8592 мм
Внешняя ширина кузова по стенкам 23.92 фут 8007 мм
Внутренняя ширина кузова 26.33 фут 7300 мм
Высота по переднему козырьку 24.2 фут 7375 мм
Задний мост – Дорожный просвет 3.33 фут 1128 мм
Колея между центральными линиями задних пар колес 16.25 фут 4963 мм
Ширина по задним колесам 24.92 фут 7605 мм
Общая длина кузова 42.17 фут 12862 мм
Длина внутренней части кузова 25.3 фут 7712 мм
Максимальная глубина внутренней части кузова 7.64 фут 2330 мм
Ширина 25.17 фут 7680 мм
Стандарты, регламентирующие уровень шума .ANSI/SAE J1166 МАЙ 1990 г. .ANSI/SAE J1166 МАЙ 1990 г.
Максимальная полезная нагрузка По заказу По заказу
Стандарты J-ISO 3450 JAN88, ISO 3450:1996 J-ISO 3450 JAN88, ISO 3450:1996
Соответствие конструкции ROPS стандартам: .ISO 3471:1994 .ISO 3471:1994

Совместимые технологии и услуги

Используйте подключенные данные и принципы безопасности Caterpillar, чтобы повысить эффективность, производительность и рентабельность вашего бизнеса.

  • Система Cat Command для транспортировки

    Система Cat® MineStar™ Command для транспортировки — это решение нового поколения, в котором используются самые передовые технологии для повышения безопасности, производительности и эксплуатационной готовности на оживленных участках горных разработок в труднодоступных и удаленных местах. Решение Command обеспечивает полностью интегрированное управление автономными системами горной разработки для более эффективной транспортировки практически без перерывов в работе, увеличения объемов перемещаемого материала и уменьшения количества людей на рабочей площадке. Автономные самосвалы безопасно работают бок о бок с другим оборудованием, легкими транспортными средствами и рабочими. Самосвалы с системой Command принимают указания по выемке материала, выезжают на место, перемещают груз в место разгрузки и даже предоставляют отчеты по техническому обслуживанию. И все это без оператора на борту.

1 - 8 из 9 Items Элементы
Предыдущ. Следующ.

Система Cat® MineStar™ Command для транспортировки — это решение нового поколения, в котором используются самые передовые технологии для повышения безопасности, производительности и эксплуатационной готовности на оживленных участках горных разработок в труднодоступных и удаленных местах. Решение Command обеспечивает полностью интегрированное управление автономными системами горной разработки для более эффективной транспортировки практически без перерывов в работе, увеличения объемов перемещаемого материала и уменьшения количества людей на рабочей площадке. Автономные самосвалы безопасно работают бок о бок с другим оборудованием, легкими транспортными средствами и рабочими. Самосвалы с системой Command принимают указания по выемке материала, выезжают на место, перемещают груз в место разгрузки и даже предоставляют отчеты по техническому обслуживанию. И все это без оператора на борту.

Ознакомиться с технологиями
  • Cat Fleet для наземных работ

    Cat® MineStar Fleet — это единый оптимальный источник информации для управления парком техники. Эту интегрированную систему контроля парка техники и управления им можно использовать с любой машиной или системой для измерения, управления и оптимизации каждого аспекта работ, независимо от их масштаба и типа. Система Fleet предоставляет в режиме реального времени данные о продолжительности цикла, полезной нагрузке и другие ключевые рабочие параметры. Она отслеживает местоположение машины и перемещение материала, а также предоставляет оповещения о неверных маршрутах, чтобы гарантировать перемещение в нужное место.

1 - 8 из 9 Items Элементы
Предыдущ. Следующ.

Cat® MineStar Fleet — это единый оптимальный источник информации для управления парком техники. Эту интегрированную систему контроля парка техники и управления им можно использовать с любой машиной или системой для измерения, управления и оптимизации каждого аспекта работ, независимо от их масштаба и типа. Система Fleet предоставляет в режиме реального времени данные о продолжительности цикла, полезной нагрузке и другие ключевые рабочие параметры. Она отслеживает местоположение машины и перемещение материала, а также предоставляет оповещения о неверных маршрутах, чтобы гарантировать перемещение в нужное место.

Ознакомиться с технологиями
  • Cat Health

    Благодаря регулярному мониторингу состояния оборудования горнодобывающие предприятия могут улучшить прогнозирование технического обслуживания и ремонта. При использовании такого подхода данные о состоянии оборудования играют ключевую роль. Полученные данные позволяют горнодобывающим предприятиям обнаружить потенциальные проблемы задолго до их проявления.

    Своевременный доступ к необходимым данным крайне важен при сборе сведений об эксплуатации оборудования и прогностическом анализе работы машин. Система Cat® MineStar™ Health, которая подключается к машинам и собирает важную информацию, предназначена именно для этого. В пакет MineStar Health входят средства подключения, которые собирают, преобразовывают и передают данные об оборудовании, а также приложения для визуализации, анализа и формирования отчетов о состоянии оборудования.

1 - 8 из 9 Items Элементы
Предыдущ. Следующ.

Благодаря регулярному мониторингу состояния оборудования горнодобывающие предприятия могут улучшить прогнозирование технического обслуживания и ремонта. При использовании такого подхода данные о состоянии оборудования играют ключевую роль. Полученные данные позволяют горнодобывающим предприятиям обнаружить потенциальные проблемы задолго до их проявления.

Своевременный доступ к необходимым данным крайне важен при сборе сведений об эксплуатации оборудования и прогностическом анализе работы машин. Система Cat® MineStar™ Health, которая подключается к машинам и собирает важную информацию, предназначена именно для этого. В пакет MineStar Health входят средства подключения, которые собирают, преобразовывают и передают данные об оборудовании, а также приложения для визуализации, анализа и формирования отчетов о состоянии оборудования.

Ознакомиться с технологиями

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Карьерные самосвалы 793D

Карьерные самосвалы 793D

Карьерные самосвалы 793D

Карьерные самосвалы 793D

Карьерные самосвалы 793D
Карьерные самосвалы 793D
Карьерные самосвалы 793D
Карьерные самосвалы 793D

360 View
360 View

Узнайте результаты сравнения 793D с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ