Пустому шасси для самосвала Cat 772 присвоен более высокий сертификационный рейтинг на конструкцию ROPS (для бульдозеров), необходимый для специальных машин, включая автоцистерны, буксировочные тягачи, смазочные машины и автозаправщики.

Пустые шасси для внедорожных самосвалов Пустое шасси 772

Найти дилера

Ключевые характеристики

Масса пустого шасси LRC без подъемника
58414 фунты
26496 кг
ROPS (для бульдозеров)
77430 фунты
35122 кг
Номинальная вместимость водяного бака
11000 галл. (США)
41500 л

Обзор

Заказное исполнение для определенных областей применения.

В сотрудничестве с дилерами Cat® и производителями оригинального оборудования (OEM) компания Caterpillar предлагает машины и системы в неполной комплектации для специальных областей применения. Самосвалы с пустым шасси можно заказать с подъемными цилиндрами или без них, при этом большинство предлагаемых продуктов идентичны моделям самосвалов. Варианты с пустым шасси позволяют приобретать комплексные решения у дилеров Cat с дополнительными услугами и поддержкой.

Этим моделям присвоены более высокие сертификационные рейтинги на конструкцию ROPS (для тягачей), необходимые для специальных машин, включая автоцистерны, буксировочные тягачи, смазочные машины/автозаправщики. Такие машины в неполной комплектации используются в строительстве, при сносе, при обработке отходов, на погрузочно-разгрузочных работах, а также в горнодобывающей промышленности. Варианты с пустым шасси позволяют приобретать комплексные решения у дилеров Cat с дополнительными услугами и поддержкой.

Характеристики продукции Пустое шасси 772

Масса пустого шасси LRC без подъемника 58414 фунты 26496 кг
Масса пустого шасси LRC с подъемником 59223 фунты 26863 кг
Полная масса машины LRC (целевая) с подъемником 180999 фунты 82100 кг
Полная масса машины LRC (целевая) без подъемника 180999 фунты 82100 кг
Масса пустого шасси HRC без подъемника 59567 фунты 27019 кг
Масса пустого шасси HRC с подъемником 60376 фунты 27386 кг
Полная масса машины HRC (целевая) с подъемником 180999 фунты 82100 кг
Полная масса машины HRC (целевая) без подъемника 180999 фунты 82100 кг
Примечание Модель LRC предлагается для стран с менее жестким регулированием. Модель HRC предлагается для стран с более жестким регулированием. U.S. EPA Tier 4 Final и EU Stage V доступны для соответствующих рынков. Модель LRC предлагается для стран с менее жестким регулированием. Модель HRC предлагается для стран с более жестким регулированием. U.S. EPA Tier 4 Final и EU Stage V доступны для соответствующих рынков.
ROPS (для бульдозеров) 77430 фунты 35122 кг
Номинальная вместимость водяного бака 11000 галл. (США) 41500 л
Модель двигателя Cat® C18 Cat® C18
Номинальная частота вращения двигателя 1700 об/мин 1700 об/мин
Полная мощность согласно SAE J1995 605 л. с. 451 кВт
Номинальная полезная мощность — SAE J1349 550 л. с. 410 кВт
Количество цилиндров 6 6
Диаметр цилиндра 5.7 дюймы 145 мм
Ход поршня 7.2 дюймы 183 мм
Рабочий объем 1105 дюймов³ 18.1 л
Примечание Указанная полезная мощность представляет собой мощность на маховике двигателя, оборудованного воздухозаборником, системой выпуска отработавших газов и генератором. Указанная полезная мощность представляет собой мощность на маховике двигателя, оборудованного воздухозаборником, системой выпуска отработавших газов и генератором.
1-я передача переднего хода 8 миля/ч 12.9 км/ч
2-я передача переднего хода 10.9 миля/ч 17.5 км/ч
3-я передача переднего хода 14.8 миля/ч 23.8 км/ч
4-я передача переднего хода 19.8 миля/ч 31.9 км/ч
5-я передача переднего хода 26.9 миля/ч 43.3 км/ч
6-я передача переднего хода 36.2 миля/ч 58.3 км/ч
7-я передача переднего хода 49.2 миля/ч 79.2 км/ч
Задний ход 10.4 миля/ч 16.7 км/ч
Примечание Максимальная скорость движения со стандартными шинами 21.00R33 (E4). Максимальная скорость движения со стандартными шинами 21.00R33 (E4).
Площадь поверхности тормозов — передние тормоза 216 дюйм² 1395 см²
Площадь поверхности тормозов — задние тормоза 7794 дюйм² 50281 см²
Объем топливного бака 140 галл. (США) 530 л
Система охлаждения 33 галл. (США) 125 л
Картер двигателя 17 галл. (США) 64 л
Гидробак подъемника кузова и тормозной системы 38 галл. (США) 145 л
Система тормозов и подъема кузова 60 галл. (США) 227 л
Дифференциал — конечные передачи 47 галл. (США) 180 л
Система рулевого управления, включая бак 60 галл. (США) 227 л
Маслосборник гидротрансформатора и коробки передач 17 галл. (США) 64 л
Соответствие системы рулевого управления стандартам ISO 5010:2007 ISO 5010:2007
Угол поворота 31 ° 31 °
Диаметр поворота 57.7 фут 17.6 м
Габаритный диаметр поворота 66.6 фут 20.3 м

Пустое шасси 772 Стандартное оборудование

Для получения более подробной информации о вариантах пустого шасси модели 772 обратитесь в компанию Caterpillar OEM Solutions по адресу oem_solutions@cat.com.

ПРИМЕЧАНИЕ

  • Перечни стандартного и дополнительного оборудования могут различаться. Подробнее можно узнать у дилера Cat.

СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА

  • Последовательный охладитель наддувного воздуха (ATAAC)
  • Воздухоочиститель с фильтром предварительной очистки (1)
  • Автоматическое включение холодного режима на холостом ходу
  • Электрический стартер
  • Выключение двигателя на холостом ходу
  • Система облегчения пуска двигателя с впрыском эфира
  • Глушитель выхлопной трубы
  • Внедорожный алюминиевый радиатор (для всех стран)
  • Тормозная система: ручной замедлитель (использует задние маслоохлаждаемые многодисковые тормоза); гидромотор выключения тормоза (для буксировки); сухие дисковые тормоза (передние); выключатель передних тормозов (передний); маслоохлаждаемые многодисковые тормоза (задние); индикатор износа тормозных колодок; стояночный тормоз; вспомогательный тормоз; рабочий тормоз
  • Трансмиссия: семиступенчатая автоматическая коробка передач с переключением под нагрузкой и электронной системой управления давлением в муфтах; стратегия электронного управления повышенной производительности (APECS); автоматическое переключение на нейтраль на холостом ходу; автоматическая остановка двигателя; запуск на второй передаче

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

  • Звуковой сигнал заднего хода
  • Генератор, 120 А
  • Дополнительная розетка для запуска двигателя от внешнего источника питания
  • Аккумуляторные батареи, необслуживаемые, 12 В, 1400 A тока холодного пуска, комбинированные
  • Электросистема, 25 А, преобразователь напряжения 24 В – 12 В
  • Система освещения: фонарь заднего хода (галогенный); указатели поворота и фонари аварийной сигнализации (передние и задние светодиодные); освещение моторного отсека; фары с переключателем дальнего/ближнего света; боковые фонари габаритного света; подсветка подножки для доступа в кабину; стоп-сигнал и задние фонари (светодиодные)
  • Разъем для запуска двигателя от внешней батареи
  • Выключатели электрические
  • Блокировочный переключатель
  • Разъемы систем ET и VIMS
  • Блокировочный переключатель обслуживания (питание без запуска двигателя)

РАБОЧЕЕ МЕСТО ОПЕРАТОРА

  • Система кондиционирования воздуха/обогреватель
  • Пепельница и прикуриватель
  • Автоматическая регулировка температуры
  • Крючок для одежды
  • Подстаканники (4)
  • Диагностический разъем, 24 В
  • Комплект для установки радиоприемника: конвертер, 5 А; динамики; антенна; жгут проводов
  • Панель приборов и индикаторов: индикатор засорения воздухоочистителя, электронный; датчик температуры масла в тормозной системе; датчик температуры охлаждающей жидкости; счетчик мото-часов; тахометр; индикатор заброса оборотов двигателя; указатель уровня топлива; спидометр с одометром; индикатор включенной передачи
  • Рычажок подъема кузова
  • Кнопка звукового сигнала
  • Потолочный фонарь
  • Фонарь — подножка
  • Система Messenger, дисплей
  • Зеркала (с подогревом)
  • Разъем электропитания, 24 В и 12 В
  • Герметизированная кабина с конструкцией ROPS и шумоизоляцией
  • Сиденье Cat Делюкс: полная пневматическая подвеска; с подогревом/вентилируемое; с четырехточечным ремнем безопасности, инерционной катушкой и плечевым ремнем
  • Сиденье для инструктора с поясным ремнем
  • Рулевая телескопическая колонка, регулируемая по наклону и высоте, рулевое колесо с оплеткой
  • Отсек для хранения
  • Противосолнечный козырек, тонированное стекло
  • Фиксатор дроссельной заслонки
  • Правое стекло — сдвижное (аварийный выход)
  • Левое стекло с электрическим стеклоподъемником
  • Стеклоочиститель (с прерывистым режимом работы) и омыватель ветрового стекла

ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

  • Защита: силовой передачи, картера двигателя, вентилятора
  • Индикатор опущенного кузова
  • Диски с центрированием для шин
  • Выключатель "массы" аккумуляторной батареи, доступный с уровня земли
  • Выключатель двигателя, доступный с уровня земли
  • Пресс-масленки, доступные с уровня земли
  • Ободья, 13 × 33
  • Вспомогательное рулевое управление (с электроприводом)
  • Крепежные проушины
  • Передние буксировочные крюки/палец заднего тягово-сцепного устройства
  • Замки для защиты от вандализма

ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ CAT

  • Комплект оборудования для установки системы Product Link
  • Режимы экономии топлива: стандартный и адаптивный
  • Система Payload
  • Система обработки основной информации (VIMS)
  • Система контроля шин (TKPH/TMPH)

ЖИДКОСТИ И ФИЛЬТРЫ

  • Охлаждающая жидкость с увеличенным сроком службы, -35°С (-30°F)
  • Собранные в одном месте фильтры, доступные с уровня земли

Пустое шасси 772 Дополнительное оборудование

ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

  • Система автоматической смазки
  • Камера заднего вида (WAVS)
  • Стопорные башмаки под колеса
  • Показания Payload
  • Индикатор полезной нагрузки Payload (дисплей)

ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ CAT

  • Система связи Product Link
  • Система регулирования тяги

Узнайте результаты сравнения Пустое шасси 772 с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Пустое шасси 772

Автоцистерна

Смазочная машина/автозаправщик

Пустое шасси 772
Автоцистерна
Смазочная машина/автозаправщик

Совместимые технологии и услуги

Используйте подключенные данные и принципы безопасности Caterpillar, чтобы повысить эффективность, производительность и рентабельность вашего бизнеса.

  • Cat Inspect

    Приложение Cat® Inspect для доступа к данным оборудования с мобильного устройства. Это удобное приложение фиксирует результаты проверок и интегрирует их в другие системы данных Cat, чтобы вы получали актуальную информацию о всем парке машин. Каждый год проводится более миллиона проверок, которые удобно повышают контролируемость рабочего процесса для владельцев оборудования.

  • VisionLink®

    VisionLink® — это облачное приложение, которое позволяет исключить предположения из процесса управления парком техники и предоставляет ключевую информацию для достижения максимальной производительности независимо от размера парка или производителя оборудования. Беспрепятственно получайте данные об оборудовании на ПК или мобильное устройство с помощью удобного централизованного решения для принятия обоснованных решений.

1 - 8 из 9 Items Элементы
Предыдущ. Следующ.

Приложение Cat® Inspect для доступа к данным оборудования с мобильного устройства. Это удобное приложение фиксирует результаты проверок и интегрирует их в другие системы данных Cat, чтобы вы получали актуальную информацию о всем парке машин. Каждый год проводится более миллиона проверок, которые удобно повышают контролируемость рабочего процесса для владельцев оборудования.

Ознакомиться с технологиями

VisionLink® — это облачное приложение, которое позволяет исключить предположения из процесса управления парком техники и предоставляет ключевую информацию для достижения максимальной производительности независимо от размера парка или производителя оборудования. Беспрепятственно получайте данные об оборудовании на ПК или мобильное устройство с помощью удобного централизованного решения для принятия обоснованных решений.

Ознакомиться с технологиями
  • Cat Payload с системой измерения производительности самосвала

    Cat® Payload с технологией Truck Production Management — это система взвешивания полезной нагрузки, позволяющая повысить производительность парка машин и снизить эксплуатационные расходы. Индикаторы полезной нагрузки и дисплей сигнализируют о достижении соответствующей загрузки.

1 - 8 из 9 Items Элементы
Предыдущ. Следующ.

Cat® Payload с технологией Truck Production Management — это система взвешивания полезной нагрузки, позволяющая повысить производительность парка машин и снизить эксплуатационные расходы. Индикаторы полезной нагрузки и дисплей сигнализируют о достижении соответствующей загрузки.

Ознакомиться с технологиями
  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity — это простая в использовании облачная платформа, которая собирает и обобщает телематические данные о машинах и данные о рабочих площадках со всего оборудования. Полезные данные о производительности передаются на веб-платформу. Доступ к ней возможен в любом месте и в любое время с помощью мобильного устройства, планшета или ПК как на рабочей площадке, так и за ее пределами.

1 - 8 из 9 Items Элементы
Предыдущ. Следующ.

VisionLink® Productivity — это простая в использовании облачная платформа, которая собирает и обобщает телематические данные о машинах и данные о рабочих площадках со всего оборудования. Полезные данные о производительности передаются на веб-платформу. Доступ к ней возможен в любом месте и в любое время с помощью мобильного устройства, планшета или ПК как на рабочей площадке, так и за ее пределами.

Ознакомиться с технологиями

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  Пустое шасси 772

Просмотреть дополнительные предложения