Карьерный самосвал 789D

Карьерные самосвалы 789D

Найти дилера

Ключевые характеристики

Номинальная полезная нагрузка
214 т (США)
194 т
Номинальная полная эксплуатационная масса машины
715000 фунты
324319 кг
Полная мощность согласно SAE J1995
2100 л. с.
1566 кВт

Обзор

Задает новый уровень в своем размерном классе

Карьерный самосвал® Cat 789D доказал свою эффективность в самых разных областях применения. Он обеспечивает самые низкие удельные затраты на тонну в своем размерном классе, что позволяет снизить общие эксплуатационные расходы, а также гарантирует надежность и снижение затрат, которые возникают при длительном сроке службы, начиная с двигателя и силовой передачи и заканчивая различными компонентами, тормозами и рамой. Он также отличается высокой скоростью на уклонах и высокой производительностью благодаря преимуществу в грузоподъемности по сравнению с конкурентными машинами. Универсальная модель 789D поставляется с двигателями, соответствующими нормативным стандартам или специфическим потребностям применения, таким как экстремальные температуры, большая высота над уровнем моря или зоны, требующие снижения уровня шума. В нем предусмотрены
такие улучшенные средства безопасности, как диагональные лестницы, широкие проходы и опциональный доступ с электроприводом для защиты вашего самого важного актива - ваших людей.

Преимущества

Преимущество: удельные затраты на тонну на 10–15% ниже по сравнению с конкурентами

Благодаря более высокой скорости на уклоне при определенных режимах работы для уменьшения продолжительности цикла и снижения затрат

Идеально подходит для карьеров любого типа

Варианты двигателей и шин плюс возможности для эксплуатации в специфических условиях: высокая температура окружающей среды, большая высота над уровнем моря, сверхтихий режим работы

Самый популярный самосвал в своем размерном классе

Заслужил доверие 80% отраслей промышленности благодаря результатам на протяжении десятилетий и простоте эксплуатации и обслуживания

Характеристики продукции 789D

Полная мощность согласно SAE J1995 2100 л. с. 1566 кВт
Модель двигателя Cat® 3516C HD Cat® 3516C HD
Номинальная полезная мощность по ISO 9249 1969 л. с. 1468 кВт
Диаметр цилиндра 6.7 дюймы 170 мм
Ход поршня 8.5 дюймы 215 мм
Рабочий объем 4766 дюймов³ 78.1 л
Полезная мощность 1969 л. с. 1468 кВт
Полная мощность 2100 л. с. 1566 кВт
Соответствие нормам по выбросам Оптимизация под топливо или эквивалент EPA Tier 2 Оптимизация под топливо или эквивалент EPA Tier 2
Номинальная частота вращения 1750 об/мин 1750 об/мин
Модель двигателя Cat® 3516B EUI Cat® 3516B EUI
Полная мощность 1900 л. с. 1417 кВт
Номинальная полезная мощность по ISO 9249 1791 л. с. 1335 кВт
Диаметр цилиндров 6.7 дюймы 170 мм
Ход поршня 7.5 дюймы 190 мм
Рабочий объем 4211 дюймов³ 69 л
Номинальная полезная нагрузка 214 т (США) 194 т
Номинальная полная эксплуатационная масса машины 715000 фунты 324319 кг
Масса шасси (шины 37R57) 226681 фунты 102821 кг
Масса шасси (шины 40R57) 233713 фунты 106010 кг
Масса шасси 218542 фунты 99129 кг
Диапазон массы кузова 23 920-45 547 кг (52 850-100 414 фунтов) 23 920-45 547 кг (52 850-100 414 фунтов)
Масса кузова 60331 фунты 27365 кг
Стандартный кузов MSD (SAE 2:1) 170 ярды³ 130 м³
Стандартный кузов X (SAE 2:1) 161 ярды³ 123 м³
Стандартный двускатный кузов (SAE 2:1) 141 ярды³ 108 м³
Стандартный комбинированный кузов (SAE 2:1) 200 ярды³ 153 м³
Стандартный угольный кузов без заднего борта (SAE 2:1) 250 ярды³ 191 м³
Стандартный кузов HP (SAE 2:1) 188 ярды³ 144 м³
1-я передача переднего хода 7.8 миля/ч 12.6 км/ч
2-я передача переднего хода 10.6 миля/ч 17.1 км/ч
3-я передача переднего хода 14.4 миля/ч 23.1 км/ч
4-я передача переднего хода 19.4 миля/ч 31.2 км/ч
5-я передача переднего хода 26.3 миля/ч 42.3 км/ч
6-я передача переднего хода 35.5 миля/ч 57.2 км/ч
Задний ход 7.3 миля/ч 11.8 км/ч
Максимальная скорость с грузом 35.5 миля/ч 57.2 км/ч
Передаточное отношение главной передачи 2.35:1 2.35:1
Передаточное отношение планетарной ступени 10.83:1 10.83:1
Общее передаточное отношение 25.46:1 25.46:1
Рабочий ход поршня цилиндра — передняя подвеска 4 дюймы 105 мм
Рабочий ход поршня цилиндра — задняя подвеска 3.5 дюймы 93 мм
Задний мост — качание ±5.6° ±5.6°
Площадь поверхности тормозов — передние тормоза 12662 дюйм² 81693 см²
Площадь поверхности тормозов — задние тормоза 20862 дюйм² 134590 см²
Стандарты SAE J1473 OCT90 ISO 3450:2011 SAE J1473 OCT90 ISO 3450:2011
Подача насоса — высокая частота вращения холостого хода 193 галлонов/мин 731 л/мин
Давление открытия предохранительного клапана — подъем 2500 фунтов на кв. дюйм 17238 кПа
Время подъема кузова — высокая частота вращения холостого хода 18.9 с 18.9 с
Время опускания кузова при высокой частоте вращения холостого хода — плавающее положение 15.6 с 15.6 с
Время опускания кузова при высокой частоте вращения холостого хода — режим повышенной мощности 15.6 с 15.6 с
Время подъема кузова, максимальные обороты двигателя на холостом ходу 17.3 с 17.3 с
Стандарты, регламентирующие уровень шума Стандарты Стандарты
Передний мост — без груза 50 % 50 %
Задний мост — без груза 50 % 50 %
Передний мост — с грузом 33 % 33 %
Задний мост — с грузом 67 % 67 %
Примечание Оптимальное сочетание распределения масс и кузова Cat. Оптимальное сочетание распределения масс и кузова Cat.
Стандартные шины 37.00-R57 37.00-R57
Дополнительные шины 40.00-R57 40.00-R57
Топливный бак — стандартный 550 галлонов (США) 2082 л
Опциональный топливный бак 1000 галлонов (США) 3785 л
Система охлаждения 192 галлонов (США) 725 л
Картер двигателя 77 галлонов (США) 291 л
Дифференциал — конечные передачи 154 галлонов (США) 583 л
Система рулевого управления 50 галлонов (США) 189 л
Система тормозов и подъема кузова 241 галлонов (США) 909 л
Бак коробки передач 20 галлонов (США) 76 л
Соответствие системы рулевого управления стандартам SAE J1511 OCT90 ISO 5010:1992 SAE J1511 OCT90 ISO 5010:1992
Угол поворота 36.07 ° 36.07 °
Диаметр поворота переднего колеса 90.32 фут 27.53 м
Габаритный диаметр — круговой поворот 99.18 фут 30.23 м
Диаметр поворота — по ISO 7457:1997 (на шинах 33.00R51) 90.32 фут 27.53 м
Масса кузова 66376 фунты 30107 кг
Высота до верха конструкции ROPS 18.25 фут 5550 мм
Габаритная длина 42.5 фут 12945 мм
Колесная база 1867 фут 5700 мм
Задний мост – задний край кузова 12.67 фут 3856 мм
Дорожный просвет 4.25 фут 1304 мм
Разгрузочный габарит 5.17 фут 1585 мм
Высота погрузки — без груза 20.17 фут 6147 мм
Габаритная высота при поднятом кузове 43.09 фут 13122 мм
Ширина по осевым линиям передних колес 17.75 фут 5410 мм
Просвет под защитным кожухом двигателя 4.25 фут 1290 мм
Ширина кузова с козырьком 25.5 фут 7769 мм
Внешняя ширина кузова по стенкам 24.17 фут 7377 мм
Внутренняя ширина кузова 21.92 фут 6691 мм
Высота по переднему козырьку 22.09 фут 6739 мм
Задний мост – Дорожный просвет 4.17 фут 1263 мм
Колея между центральными линиями задних пар колес 15.42 фут 4695 мм
Ширина по задним колесам 23.33 фут 7120 мм
Соответствие конструкции ROPS стандартам: Стандарты Стандарты

Совместимые технологии и услуги

Используйте подключенные данные и принципы безопасности Caterpillar, чтобы повысить эффективность, производительность и рентабельность вашего бизнеса.

  • Система Cat Command для транспортировки

    Система Cat® MineStar™ Command для транспортировки — это решение нового поколения, в котором используются самые передовые технологии для повышения безопасности, производительности и эксплуатационной готовности на оживленных участках горных разработок в труднодоступных и удаленных местах. Решение Command обеспечивает полностью интегрированное управление автономными системами горной разработки для более эффективной транспортировки практически без перерывов в работе, увеличения объемов перемещаемого материала и уменьшения количества людей на рабочей площадке. Автономные самосвалы безопасно работают бок о бок с другим оборудованием, легкими транспортными средствами и рабочими. Самосвалы с системой Command принимают указания по выемке материала, выезжают на место, перемещают груз в место разгрузки и даже предоставляют отчеты по техническому обслуживанию. И все это без оператора на борту.

1 - 8 из 9 Items Элементы
Предыдущ. Следующ.

Система Cat® MineStar™ Command для транспортировки — это решение нового поколения, в котором используются самые передовые технологии для повышения безопасности, производительности и эксплуатационной готовности на оживленных участках горных разработок в труднодоступных и удаленных местах. Решение Command обеспечивает полностью интегрированное управление автономными системами горной разработки для более эффективной транспортировки практически без перерывов в работе, увеличения объемов перемещаемого материала и уменьшения количества людей на рабочей площадке. Автономные самосвалы безопасно работают бок о бок с другим оборудованием, легкими транспортными средствами и рабочими. Самосвалы с системой Command принимают указания по выемке материала, выезжают на место, перемещают груз в место разгрузки и даже предоставляют отчеты по техническому обслуживанию. И все это без оператора на борту.

Ознакомиться с технологиями
  • Cat Fleet для наземных работ

    Cat® MineStar Fleet — это единый оптимальный источник информации для управления парком техники. Эту интегрированную систему контроля парка техники и управления им можно использовать с любой машиной или системой для измерения, управления и оптимизации каждого аспекта работ, независимо от их масштаба и типа. Система Fleet предоставляет в режиме реального времени данные о продолжительности цикла, полезной нагрузке и другие ключевые рабочие параметры. Она отслеживает местоположение машины и перемещение материала, а также предоставляет оповещения о неверных маршрутах, чтобы гарантировать перемещение в нужное место.

1 - 8 из 9 Items Элементы
Предыдущ. Следующ.

Cat® MineStar Fleet — это единый оптимальный источник информации для управления парком техники. Эту интегрированную систему контроля парка техники и управления им можно использовать с любой машиной или системой для измерения, управления и оптимизации каждого аспекта работ, независимо от их масштаба и типа. Система Fleet предоставляет в режиме реального времени данные о продолжительности цикла, полезной нагрузке и другие ключевые рабочие параметры. Она отслеживает местоположение машины и перемещение материала, а также предоставляет оповещения о неверных маршрутах, чтобы гарантировать перемещение в нужное место.

Ознакомиться с технологиями
  • Cat Health

    Благодаря регулярному мониторингу состояния оборудования горнодобывающие предприятия могут улучшить прогнозирование технического обслуживания и ремонта. При использовании такого подхода данные о состоянии оборудования играют ключевую роль. Полученные данные позволяют горнодобывающим предприятиям обнаружить потенциальные проблемы задолго до их проявления.

    Своевременный доступ к необходимым данным крайне важен при сборе сведений об эксплуатации оборудования и прогностическом анализе работы машин. Система Cat® MineStar™ Health, которая подключается к машинам и собирает важную информацию, предназначена именно для этого. В пакет MineStar Health входят средства подключения, которые собирают, преобразовывают и передают данные об оборудовании, а также приложения для визуализации, анализа и формирования отчетов о состоянии оборудования.

1 - 8 из 9 Items Элементы
Предыдущ. Следующ.

Благодаря регулярному мониторингу состояния оборудования горнодобывающие предприятия могут улучшить прогнозирование технического обслуживания и ремонта. При использовании такого подхода данные о состоянии оборудования играют ключевую роль. Полученные данные позволяют горнодобывающим предприятиям обнаружить потенциальные проблемы задолго до их проявления.

Своевременный доступ к необходимым данным крайне важен при сборе сведений об эксплуатации оборудования и прогностическом анализе работы машин. Система Cat® MineStar™ Health, которая подключается к машинам и собирает важную информацию, предназначена именно для этого. В пакет MineStar Health входят средства подключения, которые собирают, преобразовывают и передают данные об оборудовании, а также приложения для визуализации, анализа и формирования отчетов о состоянии оборудования.

Ознакомиться с технологиями

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

789D

789D

789D

789D

789D

789D

789D

789D

789D

789D
789D
789D
789D
789D
789D
789D
789D
789D

Карьерный самосвал 789D

Карьерный самосвал 789D

360 View
360 View

Узнайте результаты сравнения 789D с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ