Пустому шасси для самосвала Cat 789D присвоен более высокий сертификационный рейтинг на конструкцию ROPS (для бульдозеров), необходимый для специальных машин, включая автоцистерны, буксировочные бульдозеры, смазочные машины и автозаправщики.

Пустые шасси для внедорожных самосвалов Пустое шасси 789D

Найти дилера

Ключевые характеристики

Масса пустого шасси LRC без подъемника
222975 фунты
101140 кг
ROPS (для бульдозеров)
257940 фунты
117000 кг
Номинальная вместимость водяного бака
42288 галлонов (США)
160000 л

Обзор

Заказное исполнение для определенных областей применения.

В сотрудничестве с дилерами Cat® и производителями оригинального оборудования (OEM) компания Caterpillar предлагает машины и системы в неполной комплектации для специальных областей применения. Самосвалы с пустым шасси можно заказать с подъемными цилиндрами или без них, при этом большинство предлагаемых продуктов идентичны моделям самосвалов. Этим моделям присвоены более высокие сертификационные рейтинги на конструкцию ROPS (для тягачей), необходимые для специальных машин, включая автоцистерны, буксировочные тягачи, смазочные машины/автозаправщики. Такие машины в неполной комплектации используются в строительстве, разрушительных работах, обработке отходов, погрузочно-разгрузочных и карьерных работах, а также в горнодобывающей промышленности.

Система подачи воды Cat (WDS) доступна в качестве дополнительного оборудования для внедорожных самосвалов 789D WTR с пустым шасси. В нее входят установленные на заводе органы управления в кабине, гидравлический насос и двигатель, водяной насос и распылительные головки из нержавеющей стали. Система Cat WDS, предназначенная для контролируемого интеллектуального отвода воды на землю, одинаково хорошо борется с пылью и улучшает техническое обслуживание дорог. Простая в эксплуатации автоматизированная система позволяет сосредоточиться на более важных вопросах безопасности, касающихся дорожного движения, персонала и состояния дороги. Кроме того, система Cat WDS не только повышает безопасность, но и помогает снизить затраты на техническое обслуживание самосвала, уменьшает расход воды и обеспечивает значительную экономию топлива, что способствует увеличению прибыли.

Характеристики продукции Пустое шасси 789D

Модель двигателя Cat® 3516C HD Cat® 3516C HD
Номинальная частота вращения двигателя 1750 об/мин 1750 об/мин
Полная мощность согласно SAE J1995 2100 л. с. 1566 кВт
Номинальная полезная мощность — SAE J1349 1969 л. с. 1468 кВт
Диаметр цилиндра 6.7 дюймы 170 мм
Ход поршня 8.5 дюймы 215 мм
Рабочий объем 4766 дюймов³ 78.1 л
Примечание Указанная полезная мощность представляет собой мощность на маховике двигателя, оборудованного воздухозаборником, системой выпуска отработавших газов и генератором. Указанная полезная мощность представляет собой мощность на маховике двигателя, оборудованного воздухозаборником, системой выпуска отработавших газов и генератором.
Масса пустого шасси LRC без подъемника 222975 фунты 101140 кг
Масса пустого шасси LRC с подъемником 228619 фунты 103700 кг
Полная масса машины LRC (целевая) с подъемником 705478 фунты 320000 кг
Полная масса машины LRC (целевая) без подъемника 705478 фунты 320000 кг
Номинальная вместимость водяного бака 42288 галлонов (США) 160000 л
ROPS (для бульдозеров) 257940 фунты 117000 кг
1-я передача переднего хода 7.8 миля/ч 12.6 км/ч
2-я передача переднего хода 10.6 миля/ч 17.1 км/ч
3-я передача переднего хода 14.4 миля/ч 23.1 км/ч
4-я передача переднего хода 19.4 миля/ч 31.2 км/ч
5-я передача переднего хода 26.3 миля/ч 42.3 км/ч
6-я передача переднего хода 35.5 миля/ч 57.2 км/ч
Задний ход 7.3 миля/ч 11.8 км/ч
Примечание Максимальная скорость движения со стандартными шинами 37.00-R57 Максимальная скорость движения со стандартными шинами 37.00-R57
Площадь поверхности тормозов — передние тормоза 12662 дюйм² 81693 см²
Площадь поверхности тормозов — задние тормоза 20862 дюйм² 134590 см²
Объем топливного бака 550 галлонов (США) 2082 л
Система охлаждения 192 галлонов (США) 725 л
Картер двигателя 77 галлонов (США) 291 л
Дифференциал — конечные передачи 154 галлонов (США) 583 л
Система рулевого управления, включая бак 50 галлонов (США) 189 л
Система тормозов и подъема кузова 241 галлонов (США) 909 л
Соответствие системы рулевого управления стандартам ISO 5010:2019 ISO 5010:2019
Угол поворота 36 ° 36 °
Диаметр поворота 90.32 фут 27.53 м
Габаритный диаметр поворота 99.18 фут 30.23 м

Пустое шасси 789D Стандартное оборудование

Стандартная и дополнительная комплектация пустых шасси указана в разделе "Внедорожный самосвал 789D". Для получения более подробной информации о вариантах пустого шасси модели 789D обратитесь в компанию Caterpillar OEM Solutions по адресу oem_solutions@cat.com.

СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА

  • Дизельный двигатель Cat 3516C HD-EUI: выключатель двигателя, доступный с уровня земли; система облегчения пуска двигателя с впрыском эфира, автоматическая; охладитель наддувного воздуха (отдельный контур или воздухо-воздушный); функция повышения частоты вращения коленчатого вала двигателя на холостом ходу; автоматическая защита стартера; система измерения давления масла в нескольких точках
  • Тормозная система: гидромотор выключения тормоза (для буксировки); маслоохлаждаемые многодисковые (передние и задние); рабочее, стояночное и вспомогательное торможение и замедление; автоматическое управление замедлителем; защита от превышения максимально допустимой частоты вращения коленчатого вала двигателя; тормозные диски увеличенного срока службы
  • Коробка передач: 6-скоростная автоматическая коробка передач с переключением под нагрузкой и электронным управлением (ECPC); блокировка переключения передач при поднятом кузове; управляемое перемещение дроссельной заслонки; блокировка понижения передачи или блокировка включения передачи заднего хода; модуляция в отдельных муфтах; гидротрансформатор с муфтой блокировки; система, предотвращающая включение нейтральной передачи при движении накатом; выключатель заднего хода при поднятом кузове; программируемая максимальная скорость; гидротрансформатор с муфтой блокировки; радиатор Caterpillar с гибкой сердцевиной
  • Охлаждающая жидкость с увеличенным сроком службы, до –35 °C (–30 °F)

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

  • Аварийная сигнализация, резервная
  • Генератор, 105 А
  • Аккумуляторные батареи на 12 В (2 шт.), емкостью 93 А·ч
  • Трансформатор, 12 В, электрический
  • Электрическая система, 24 В, 15 А
  • Система освещения, светодиодная: фонари заднего хода и аварийной сигнализации; указатели поворота (передние и задние); передние фары и противотуманные фонари (с переключателем дальнего и ближнего света фар); освещение левой лестницы доступа и площадки для обслуживания; стоп-сигнал и задние фонари; освещение моторного отсека; синий индикатор системы VIMS
  • Payload, индикаторы

РАБОЧЕЕ МЕСТО ОПЕРАТОРА

  • Система кондиционирования воздуха
  • Вспомогательный разъем питания/прикуриватель
  • Соединительный разъем для подключения диагностического прибора
  • Потолочный фонарь с автоматическим включением лампы при открывании двери
  • Комплект для установки радиоприемника: конвертер, 5 А; динамики; антенна; жгут проводов
  • Датчики/индикаторы: индикатор засорения воздухоочистителя; приборная панель с четырьмя указателями: давление воздуха, температура масла в тормозной системе, температура охлаждающей жидкости двигателя, уровень топлива; индикатор неисправности электрической цепи управления двигателем; электрический счетчик моточасов/тахометр; спидометр; тахометр; индикатор включенной передачи; центр сообщений системы VIMS с универсальным указателем; клавиатура VIMS; отопитель/оттаиватель
  • Рычаг управления подъемом кузова (с электроприводом)
  • Кнопка звукового сигнала
  • Зеркала заднего вида, правое и левое (с обогревом)
  • Герметизированная кабина с конструкцией ROPS и шумоизоляцией
  • Ремень безопасности оператора, стояночный тормоз/ремень безопасности инструктора
  • Лестница и проход для доступа, 600 мм
  • Рулевая телескопическая колонка, регулируемая по наклону и высоте, рулевое колесо с оплеткой
  • Электрический стеклоподъемник, со стороны водителя
  • Стеклоочиститель (с прерывистым режимом работы) и омыватель ветрового стекла

ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

  • Масленка для консистентной смазки
  • Осушитель пневмосистемы
  • Автоматическая система смазки
  • Быстроразъемное соединение для принудительной разгрузки от внешнего управления
  • Устройство быстрого подключения вспомогательной системы рулевого управления (для буксировки)
  • Детали крепления кузова
  • Ободья, с центрированием для шин (6) (29×57) (используются для шин 37.00-R57)
  • Защита силовой передачи (полная)
  • Система быстрой заправки топливом
  • Разъем системы VIMS, доступный сземли
  • Выключатель "массы" аккумуляторной батареи, доступный с уровня земли
  • Камневыталкиватели
  • Вспомогательное рулевое управление (автоматическое)
  • Передние буксировочные крюки / палец заднего сцепного устройства
  • Система автоматического контроля сцепления
  • Система обработки основной информации (VIMS)
  • Крепление бака для воды без гидроцилиндра подъемника

ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ CAT

  • Система обнаружения объектов (камеры и радар)
  • Product Link Elite

Пустое шасси 789D Дополнительное оборудование

СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА

  • Предпусковая смазка двигателя
  • Система охлаждения масла, задний мост

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

  • Вспомогательные фонари рабочего освещения (1) справа, (1) слева
  • Выключатель блокировки коробки передач, доступный с уровня земли
  • Полезная нагрузка, цифровой дисплей

РАБОЧЕЕ МЕСТО ОПЕРАТОРА

  • Опора для ног водителя
  • Кабина Делюкс: оснащается сиденьем оператора с подогревом и подвеской, сиденьем сопровождающего с подвеской, выдвижным передним противосолнечным козырьком, пылесосом для очистки кабины

ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

  • Лестница с приводом
  • Средства для работы на высоте
  • Задний мост, охладитель
  • Комплектация для низких температур: рециркуляция тормозной жидкости; система для облегчения пуска двигателя при низких температурах
  • Центр технического обслуживания: техническое обслуживание, 3516C, стандартный объем / техническое обслуживание, 3516C, расширенный объем / техническое обслуживание, моторное масло, стандартный объем
  • Огнетушитель, ручной
  • Счетчик пробега на ступице, км
  • Стопорные башмаки под колеса
  • Индикатор, износ тормозных колодок
  • Охлаждающая жидкость, -50 °C (-58 °F)

ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ CAT

  • Система контроля и анализа дорожных условий (RAC)

СИСТЕМА ПОДАЧИ ВОДЫ CAT (WDS)

  • Монитор Water System Monitor: интегрирован в кабину, программируемые конфигурации распыления, автоматические диагностические сообщения
  • Привод гидронасоса с регулируемым расходом: 1200 галлонов в минуту при скорости от 3 до 25 миль в час с автоматическим отключением и плавным запуском
  • Независимая гидравлическая система охлаждения: минимизирует перегрев
  • Распылительные головки из нержавеющей стали: не требуют обслуживания, запатентованная конструкция устойчива к коррозии
  • Элементы управления: устанавливаются на заводе и интегрированы в кабину
  • Запасные части и техническое обслуживание приобретаются через глобальную дилерскую сеть компании Cat
  • Водомет: с гидравлическим управлением, встроенный джойстик с элементами управления из кабины, устанавливаемые по заказу форсунки

Узнайте результаты сравнения Пустое шасси 789D с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Внедорожный самосвал 789D с пустым шасси

Автоцистерна

Смазочная машина/автозаправщик

Эвакуатор/тягач

Внедорожный самосвал 789D с пустым шасси
Автоцистерна
Смазочная машина/автозаправщик
Эвакуатор/тягач