Пустому шасси для самосвала Cat 777 (05) присвоен более высокий сертификационный рейтинг на конструкцию ROPS (для бульдозеров), необходимый для специальных машин, включая автоцистерны, буксировочные бульдозеры, смазочные машины и автозаправщики.

Пустые шасси для внедорожных самосвалов Пустое шасси 777 (05)

Найти дилера

Ключевые характеристики

Масса пустого шасси LRC без подъемника
109673 фунты
49747 кг
ROPS (для бульдозеров)
121254 фунты
55000 кг
Номинальная вместимость водяного бака
20000 галл. (США)
75700 л

Обзор

Заказное исполнение для определенных областей применения.

В сотрудничестве с дилерами Cat® и производителями оригинального оборудования (OEM) компания Caterpillar предлагает машины и системы в неполной комплектации для специальных областей применения. Самосвалы с пустым шасси можно заказать с подъемными цилиндрами или без них, при этом большинство предлагаемых продуктов идентичны моделям самосвалов. Этим моделям присвоены более высокие сертификационные рейтинги на конструкцию ROPS (для тягачей), необходимые для специальных машин, включая автоцистерны, буксировочные тягачи, смазочные машины/автозаправщики. Такие машины в неполной комплектации используются в строительстве, разрушительных работах, обработке отходов, погрузочно-разгрузочных и карьерных работах, а также в горнодобывающей промышленности.

Система подачи воды Cat (WDS) доступна в качестве дополнительного оборудования для внедорожных самосвалов 777 с пустым шасси. В нее входят установленные на заводе органы управления в кабине, гидравлический насос и двигатель, водяной насос и распылительные головки из нержавеющей стали. Система Cat WDS, предназначенная для контролируемого интеллектуального отвода воды на землю, одинаково хорошо борется с пылью и улучшает техническое обслуживание дорог. Простая в эксплуатации автоматизированная система позволяет сосредоточиться на более важных вопросах безопасности, касающихся дорожного движения, персонала и состояния дороги. Кроме того, система Cat WDS не только повышает безопасность, но и помогает снизить затраты на техническое обслуживание самосвала, уменьшает расход воды и обеспечивает значительную экономию топлива, что способствует увеличению прибыли.

Характеристики продукции Пустое шасси 777 (05)

Модель двигателя Cat® C32 Cat® C32
Полная мощность согласно SAE J1995 1026 л. с. 765 кВт
Номинальная полезная мощность — SAE J1349 953 л. с. 711 кВт
Диаметр цилиндра 5.7 дюймы 145 мм
Ход поршня 6.4 дюймы 162 мм
Номинальная частота вращения двигателя 1800 об/мин 1800 об/мин
Количество цилиндров 12 12
Примечание Указанная полезная мощность представляет собой мощность на маховике двигателя, оборудованного воздухозаборником, системой выпуска отработавших газов и генератором. Указанная полезная мощность представляет собой мощность на маховике двигателя, оборудованного воздухозаборником, системой выпуска отработавших газов и генератором.
Масса пустого шасси LRC без подъемника 109673 фунты 49747 кг
Масса пустого шасси LRC с подъемником 113143 фунты 51321 кг
Полная масса машины LRC (целевая) без подъемника 360147 фунты 163360 кг
Полная масса машины LRC (целевая) с подъемником 360147 фунты 163360 кг
Номинальная вместимость водяного бака 20000 галл. (США) 75700 л
ROPS (для бульдозеров) 121254 фунты 55000 кг
1-я передача переднего хода 6.8 миля/ч 10.9 км/ч
2-я передача переднего хода 9.2 миля/ч 14.8 км/ч
3-я передача переднего хода 12.6 миля/ч 20.1 км/ч
4-я передача переднего хода 16.9 миля/ч 27.1 км/ч
5-я передача переднего хода 22.9 миля/ч 36.8 км/ч
6-я передача переднего хода 30.7 миля/ч 49.4 км/ч
7-я передача переднего хода 41.7 миля/ч 67.1 км/ч
Задний ход 7.5 миля/ч 12.1 км/ч
Примечание Максимальная скорость движения со стандартными шинами 27.00R49 (E4). Максимальная скорость движения со стандартными шинами 27.00R49 (E4).
Площадь поверхности тормозов — передние тормоза 432 дюйм² 2787 см²
Площадь поверхности тормозов — задние тормоза 15828 дюйм² 102116 см²
Объем топливного бака 300 галл. (США) 1140 л
Система охлаждения 56 галл. (США) 212 л
Картер двигателя 30 галл. (США) 115 л
Система рулевого управления, включая бак 16 галл. (США) 60 л
Дифференциал — конечные передачи 59 галл. (США) 222 л
Система тормозов и подъема кузова 110 галл. (США) 420 л
Маслосборник гидротрансформатора и коробки передач 33 галл. (США) 125 л
Соответствие системы рулевого управления стандартам ISO 5010:2019 ISO 5010:2019
Угол поворота 30.5 ° 30.5 °
Диаметр поворота 83 фут 25.3 м
Габаритный диаметр поворота 93.2 фут 28.4 м
Соответствие конструкции ROPS стандартам: Кабина с конструкцией защиты при опрокидывании (ROPS), предлагаемая Caterpillar, соответствует требованиям стандарта ISO 3471:2008 для оператора и ISO 13459:2012 для инструктора. Кабина с конструкцией защиты при опрокидывании (ROPS), предлагаемая Caterpillar, соответствует требованиям стандарта ISO 3471:2008 для оператора и ISO 13459:2012 для инструктора.
Стандарты FOPS Конструкция защиты при опрокидывании (FOPS) соответствует требованиям стандарта ISO 3449:2005 уровня II для оператора и ISO 13459:2012 уровня II FOPS для инструктора. Конструкция защиты при опрокидывании (FOPS) соответствует требованиям стандарта ISO 3449:2005 уровня II для оператора и ISO 13459:2012 уровня II FOPS для инструктора.
Примечание Воздействие сварки на систему ROPS или внесение изменений в ее конструкцию могут привести к аннулированию сертификата ROPS. Если необходимо выполнить сварочные работы на раме машины, обратитесь в компанию Caterpillar OEM Solutions. Воздействие сварки на систему ROPS или внесение изменений в ее конструкцию могут привести к аннулированию сертификата ROPS. Если необходимо выполнить сварочные работы на раме машины, обратитесь в компанию Caterpillar OEM Solutions.

Пустое шасси 777 (05) Стандартное оборудование

Стандартная и дополнительная комплектация пустых шасси указана в разделе "Внедорожный самосвал 777". Для получения более подробной информации о вариантах пустого шасси модели 777 обратитесь в компанию Caterpillar OEM Solutions по адресу oem_solutions@cat.com.

ПРИМЕЧАНИЕ

  • Перечни стандартного и дополнительного оборудования могут различаться. Подробнее можно узнать у дилера Cat.

СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА

  • Дизельный двигатель Cat C32B
  • Автоматический электрический топливоподкачивающий насос
  • Совместимость с дизельным биотопливом, B30
  • Гидромотор выключения тормоза (для буксировки)
  • Тормозная система: тормозная система с гидравлическим приводом, многодисковые тормоза с масляным охлаждением (задние) и дисковые тормоза с суппортом (передние) с гидравлическим включением и пружинным отключением
  • Трансмиссия Cat: коробка передач с переключением под нагрузкой (7 передач переднего хода/1 передача заднего хода), электронная система управления давлением в муфтах (ECPC), программное обеспечение APECS, программируемый выбор верхней передачи/скорости, блокировка переключения передач при поднятом кузове, управление переключения направления хода, нейтральный пусковой переключатель, предотвращение включения нейтральной передачи при движении накатом, блокировка включения передачи заднего хода, выключатель заднего хода при подъеме кузова, 2-я передача привода, управление моментом переключения передач и частичное перемещение дроссельной заслонки
  • Экономичный режим/адаптивный экономичный режим
  • Аварийный/стояночный тормоз, с пружинным включением и гидравлическим отключением
  • Защита от превышения максимально допустимой частоты вращения коленчатого вала двигателя
  • Управление замедлителем — ручное
  • Водоотделитель топливной системы
  • Фонари освещения лестницы, светодиодные
  • Генератор, 150 А
  • Дополнительная розетка для запуска двигателя от внешнего источника питания
  • Звуковой сигнал заднего хода
  • Фонарь заднего хода, светодиодный
  • Указатель поворота/фонарь аварийной сигнализации, светодиодные
  • Электросистема, 10 А, конвертер напряжения 24 В – 12 В

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

  • Четыре аккумуляторные батареи, 12 В, емкостью 190 А·ч
  • Выключатель массы аккумуляторной батареи, доступный с уровня земли
  • Выключатель двигателя, доступный с уровня земли
  • Фары с переключателем дальнего/ближнего света, светодиодные
  • Подсветка подножки кабины, светодиодная
  • Стоп-сигналы и задние фонари, светодиодные
  • Блокировочный переключатель двигателя
  • Блокировочный переключатель машины
  • Два стартера
  • Фонари рабочего освещения, светодиодные

РАБОЧЕЕ МЕСТО ОПЕРАТОРА

  • Система Advisor, дисплей с сенсорным экраном
  • Пепельница
  • Крючок для одежды
  • Комбинированный рычаг переключения передач/управления подъемником/стояночного тормоза
  • Подстаканник/держатель для бутылок
  • Соединительный разъем для подключения диагностического прибора
  • Электрический звуковой сигнал
  • Система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
  • Жидкокристаллический дисплей (ЖК-дисплей), приборная панель: температура масла тормозной системы, температура охлаждающей жидкости коробки передач, температура охлаждающей жидкости двигателя, счетчик моточасов, тахометр, датчик уровня топлива, спидометр
  • Левое стекло с электрическим стеклоподъемником
  • Правое и левое зеркала заднего вида
  • Комплект для подключения радиоприемника
  • Технологический люк справа
  • Кабина с конструкциями ROPS/FOPS
  • Сиденье с поясным ремнем для инструктора
  • Сиденье: оператор — полностью регулируемая, пневматическая подвеска, 4-точечный ремень безопасности с системой напоминания о необходимости пристегнуть ремень
  • Отсек для хранения
  • Солнцезащитный козырек
  • Переключатели: фиксатор дроссельной заслонки, стеклоочистители/стеклоомыватели, фонари аварийной сигнализации, фары, вспомогательное рулевое управление, регулировка подсветки, включение/выключение системы кондиционирования, резервный, экономичный режим, лампа освещения лестницы, отключение Product Link™
  • Телескопическая рулевая колонка с регулировкой наклона и высоты рулевого колеса

ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

  • Индикатор опущенного кузова
  • Детали крепления кузова
  • Фиксатор кузова
  • Защита силовой передачи
  • Защита картера двигателя
  • Система обогрева кузова выхлопными газами
  • Охлаждающая жидкость с увеличенным сроком службы с температурой замерзания –35 °C (–30 °F)
  • Пресс-масленки, доступные с уровня земли
  • Пневмогидравлическая подвеска
  • Счетчик загрузок
  • Камневыталкиватели
  • Крепежные проушины/буксировочные крюки
  • Замок для защиты от вандализма

ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ CAT

  • Система Product Link™

Пустое шасси 777 (05) Дополнительное оборудование

ПРИМЕЧАНИЕ

  • Перечни стандартного и дополнительного оборудования могут различаться. Подробнее можно узнать у дилера Cat.

СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА

  • Передний дисковый тормоз с масляным охлаждением
  • Система автоматического контроля сцепления
  • Управление замедлителем — автоматическое

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

  • Световой и звуковой сигнал заднего хода
  • Противотуманный фонарь
  • Система обработки основной информации (VIMS™)

РАБОЧЕЕ МЕСТО ОПЕРАТОРА

  • Зеркало с обогревом

ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

  • Система автоматической смазки (27 кг/40 кг)
  • Кластерная/сгруппированная система смазки
  • Комплект для низких температур
  • Глушитель выхлопной трубы
  • Стопорные башмаки под колеса
  • Система быстрой заправки жидкостей
  • Система быстрой заправки топливом
  • Огнетушитель
  • Система быстрой замены масла
  • Порт для гидравлической мощности

ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ CAT

  • Система Cat Detect
  • Система камер
  • Система измерения полезной нагрузки машины (TPMS)

СИСТЕМА ПОДАЧИ ВОДЫ CAT (WDS)

  • Элементы управления: устанавливаются на заводе и интегрированы в кабину
  • Монитор Water System Monitor: интегрирован в кабину, программируемые конфигурации распыления, автоматические диагностические сообщения
  • Привод гидронасоса с регулируемым расходов: 1200 галлонов в минуту при скорости от 3 до 25 миль в час с автоматическим отключением и плавным запуском
  • Распылительные головки из нержавеющей стали: не требуют обслуживания, запатентованная конструкция устойчива к коррозии
  • Независимая гидравлическая система охлаждения: минимизирует перегрев
  • Водомет: с гидравлическим управлением, встроенный джойстик с элементами управления из кабины, устанавливаемые по заказу форсунки
  • Запасные части и техническое обслуживание приобретаются через глобальную дилерскую сеть компании Cat

Узнайте результаты сравнения Пустое шасси 777 (05) с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Пустое шасси 777 (05)

Автоцистерна

Смазочная машина/автозаправщик

Пустое шасси 777 (05)
Автоцистерна
Смазочная машина/автозаправщик