824

Колесные бульдозеры 824

Найти дилера

Ключевые характеристики

Модель двигателя
Cat® C15
Cat® C15
Эксплуатационная масса — прямой отвал (Tier 4 Final/Stage V)
74966 фунты
34004 кг
Полезная мощность — SAE J1349:2011
405 л. с.
302 кВт

Обзор

МОБИЛЬНОСТЬ. МАНЕВРЕННОСТЬ. УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ.

В колесных бульдозерах Cat® мощность гусеничных моделей сочетается с маневренностью колесных машин, что помогает обеспечить высокую производительность при низких эксплуатационных расходах в различных областях применения, таких как наземные горные работы, расчистка, формирование угольного отвала, содержание дорог, планировка земли и т. д.

Преимущества

УЛУЧШЕННОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Доступные органы управления в кабине повышают удобство регулярного техобслуживания.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Размещенные на уровне земли централизованные органы управления двигателем и машиной обеспечивают безопасное и легкое ежедневное техническое обслуживание.

ПОВЫШЕННЫЙ КОМФОРТ ОПЕРАТОРА

Удобная кабина и органы управления с легким переключением и сниженным уровнем вибрации увеличивают производительность работы операторов на протяжении рабочей смены.

Характеристики продукции 824

Модель двигателя Cat® C15 Cat® C15
Полезная мощность — SAE J1349:2011 405 л. с. 302 кВт
Номинальная частота вращения 1800 об/мин 1800 об/мин
Полезная мощность— ISO 9249:2007 405 л. с. 302 кВт
Мощность двигателя (ISO 14396:2002) 426 л. с. 318 кВт
Полная мощность согласно SAE J1995:2014 434 л. с. 324 кВт
Полезный максимальный крутящий момент (1300 об/мин) 1479 фунт-сила-фут 2005 Н·м
Запас крутящего момента 33% 33%
Максимальная высота эксплуатации без снижения уровня мощности (Tier 4 Final Агентства по защите окружающей среды США/Stage V ЕС) 9298 фут 2834 м
Максимальная высота эксплуатации без снижения уровня мощности (Tier 3 Агентства по защите окружающей среды США/Stage IIIA ЕС) 9098 фут 2773 м
Диаметр цилиндра 5.4 дюймы 137.2 мм
Ход поршня 6.7 дюймы 171.4 мм
Рабочий объем 927.6 дюймов³ 15.2 л
Максимальная скорость оборотов двигателя на холостом ходу 2300 об/мин 2300 об/мин
Минимальная частота вращения коленчатого вала на холостом ходу 800 об/мин 800 об/мин
Примечание (1) Указанная полезная мощность представляет собой мощность на маховике двигателя, оборудованного вентилятором, воздухоочистителем, модулем очистки выхлопных газов от токсичных веществ и генератором. Указанная полезная мощность представляет собой мощность на маховике двигателя, оборудованного вентилятором, воздухоочистителем, модулем очистки выхлопных газов от токсичных веществ и генератором.
Примечание (2) Доступны два варианта токсичности отработавших газов двигателя. Первый соответствует требованиям стандартов на выбросы загрязняющих веществ Tier 4 Final Агентства по охране окружающей среды США, Stage V ЕС, Stage V Кореи и японского стандарта 2014 г. Второй соответствует требованиям бразильского стандарта MAR-1 на выбросы загрязняющих веществ, эквивалентного стандартам Tier3 Агентства по охране окружающей среды США и Stage IIIA ЕС. Доступны два варианта токсичности отработавших газов двигателя. Первый соответствует требованиям стандартов на выбросы загрязняющих веществ Tier 4 Final Агентства по охране окружающей среды США, Stage V ЕС, Stage V Кореи и японского стандарта 2014 г. Второй соответствует требованиям бразильского стандарта MAR-1 на выбросы загрязняющих веществ, эквивалентного стандартам Tier3 Агентства по охране окружающей среды США и Stage IIIA ЕС.
Эксплуатационная масса — прямой отвал (Tier 4 Final/Stage V) 74966 фунты 34004 кг
Тип коробки передач Планетарная коробка передач Cat — переключение под нагрузкой — ECPC Планетарная коробка передач Cat — переключение под нагрузкой — ECPC
1-я передача переднего хода 3.8 миля/ч 6.1 км/ч
2-я передача переднего хода 6.9 миля/ч 11.1 км/ч
3-я передача переднего хода 12.2 миля/ч 19.6 км/ч
4-я передача переднего хода 21.6 миля/ч 34.8 км/ч
1-я передача заднего хода 4.3 миля/ч 7 км/ч
2-я передача заднего хода 7.8 миля/ч 12.6 км/ч
3-я передача заднего хода 13.9 миля/ч 22.4 км/ч
4-я передача заднего хода 24.7 миля/ч 39.7 км/ч
Производительность насоса при 1950 об/мин 30.9 галлонов/мин 117 л/мин
Давление срабатывания главного предохранительного клапана 3771 фунтов на кв. дюйм 26000 кПа
Максимальное давление подачи 3495 фунтов на кв. дюйм 24100 кПа
Цилиндры двустороннего действия — подъем, диаметр цилиндра и ход поршня 120 × 1070 мм (4,7 × 42,1 дюйма) 120 × 1070 мм (4,7 × 42,1 дюйма)
Гидроцилиндр двустороннего действия: перекос и наклон, внутренний диаметр и ход цилиндра 140 × 230 мм (5,5 × 9,1 дюйма) 140 × 230 мм (5,5 × 9,1 дюйма)
Система рулевого управления — контур С сервоприводом, регулирование по нагрузке С сервоприводом, регулирование по нагрузке
Диаметр цилиндра 4.5 дюймы 114.3 мм
Ход поршня 22.7 дюймы 576 мм
Система рулевого управления — насос Поршневой насос переменной производительности Поршневой насос переменной производительности
Производительность насоса при 1800 об/мин 44.9 галлонов/мин 170 л/мин
Давление срабатывания предохранительного клапана — рулевое управление 3481 фунтов на кв. дюйм 24000 кПа
Угол поворота шарнирного сочленения машины 86° 86°
Система охлаждения 30.6 галл. (США) 116 л
Картер двигателя 9 галл. (США) 34 л
Коробка передач 17.4 галл. (США) 66 л
Топливный бак 206.6 галл. (США) 782 л
Бак жидкости для очистки дизельных выхлопных газов (только для стандартов Tier 4 Final/Stage V) 8.5 галл. (США) 32 л
Дифференциал — бортовые редукторы — передние 26.4 галл. (США) 100 л
Дифференциал — бортовые редукторы — задние 29.1 галл. (США) 110 л
Только гидробак 35.4 галл. (США) 134 л
Гидросистема — навесное оборудование и рулевое управление 56.5 галл. (США) 214 л
Примечание (1) Все дизельные двигатели внедорожных машин, соответствующие стандартам Tier 4 Final, Stage V ЕС и японскому стандарту 2014 г. (Tier 4 Final), должны работать только с использованием: – дизельного топлива со сверхнизким содержанием серы (ULSD): 15 частей на миллион (мг/кг) или меньше. – Двигатели Cat совместимы со следующими возобновляемыми, альтернативными и биодизельными* видами топлива, позволяющими уменьшить объем выбросов парниковых газов***: • Дизельное биотопливо до B20 (FAME)**. • Возобновляемое топливо HVO и GTL до 100%. – Необходимо использовать Cat DEO-ULS™ или масла, соответствующие требованиям Cat ECF-3, API CJ-4 и ACEA E9. – Реагент-восстановитель (DEF), соответствующий всем требованиям стандарта ISO 22241-1:2006. *Следуйте рекомендациям для успешной эксплуатации. Для получения подробной информации обратитесь к дилеру компании Cat или к разделу "Рекомендации по жидкостям для машин компании Caterpillar" (SEBU6250). **Двигатели с системой очистки выхлопных газов могут использовать смеси вплоть до B20. Двигатели без устройств доочистки могут использовать более концентрированные смеси, вплоть до B100. ***Выбросы парниковых газов из выхлопной трубы при использовании топлива со сниженной углеродоемкостью по сути аналогичны выбросам при использовании традиционных видов топлива. Все дизельные двигатели внедорожных машин, соответствующие стандартам Tier 4 Final, Stage V ЕС и японскому стандарту 2014 г. (Tier 4 Final), должны работать только с использованием: – дизельного топлива со сверхнизким содержанием серы (ULSD): 15 частей на миллион (мг/кг) или меньше. – Двигатели Cat совместимы со следующими возобновляемыми, альтернативными и биодизельными* видами топлива, позволяющими уменьшить объем выбросов парниковых газов***: • Дизельное биотопливо до B20 (FAME)**. • Возобновляемое топливо HVO и GTL до 100%. – Необходимо использовать Cat DEO-ULS™ или масла, соответствующие требованиям Cat ECF-3, API CJ-4 и ACEA E9. – Реагент-восстановитель (DEF), соответствующий всем требованиям стандарта ISO 22241-1:2006. *Следуйте рекомендациям для успешной эксплуатации. Для получения подробной информации обратитесь к дилеру компании Cat или к разделу "Рекомендации по жидкостям для машин компании Caterpillar" (SEBU6250). **Двигатели с системой очистки выхлопных газов могут использовать смеси вплоть до B20. Двигатели без устройств доочистки могут использовать более концентрированные смеси, вплоть до B100. ***Выбросы парниковых газов из выхлопной трубы при использовании топлива со сниженной углеродоемкостью по сути аналогичны выбросам при использовании традиционных видов топлива.
Кондиционирование воздуха Система кондиционирования воздуха этих машин содержит хладагент с фторированными парниковыми газами R134a или R1234yf. Тип газа указан на ярлыке и в инструкции по эксплуатации. В системе кондиционирования, заправленной хладагентом R134a (потенциал глобального потепления = 1430), содержится 2,0 кг хладагента. Эквивалентный выброс CO2 составляет 2,86 метр. тонны (3,15 тонны США). Система кондиционирования воздуха этих машин содержит хладагент с фторированными парниковыми газами R134a или R1234yf. Тип газа указан на ярлыке и в инструкции по эксплуатации. В системе кондиционирования, заправленной хладагентом R134a (потенциал глобального потепления = 1430), содержится 2,0 кг хладагента. Эквивалентный выброс CO2 составляет 2,86 метр. тонны (3,15 тонны США).
Прямая лопата Планетарная — фиксированная Планетарная — фиксированная
Задняя ось Планетарная — независимая Планетарная — независимая
Угол качания ±11° ±11°
Стояночный тормоз Валец и тормозная колодка с пружинным включением и гидравлическим отключением Валец и тормозная колодка с пружинным включением и гидравлическим отключением
Тормоза Многодисковые, маслопогруженные (закрытые), на 4 колесах Многодисковые, маслопогруженные (закрытые), на 4 колесах
Уровень шума, воздействующего на оператора, по стандарту ISO 6396:2008 73 дБ(А) 73 дБ(А)
Уровень шума машины (ISO 6395:2008) 113 дБ(А) 113 дБ(А)
Уровень звукового давления, действующего на оператора (ISO 6396:2008)*,*** 72 дБ(А) 72 дБ(А)
Уровень звуковой мощности, создаваемой машиной (ISO 6395:2008)** 110 дБ(А) 110 дБ(А)
Примечание (1) *Для машин, поставляемых в страны Европейского союза и в страны, которые руководствуются директивами ЕС и Великобритании. *Для машин, поставляемых в страны Европейского союза и в страны, которые руководствуются директивами ЕС и Великобритании.
Примечание (2) **Директива Европейского союза 2000/14/EC с поправками, внесенными в соответствии с 2005/88/ЕС, и закон Великобритании о шуме № 1701, 2001 г. **Директива Европейского союза 2000/14/EC с поправками, внесенными в соответствии с 2005/88/ЕС, и закон Великобритании о шуме № 1701, 2001 г.
Примечание (3) Уровень звуковой мощности, создаваемой машиной, измерялся в соответствии со стандартом ISO 6395:2008. Измерения проводились при значении 70% от максимальной частоты вращения вентилятора охлаждения двигателя. Уровень звуковой мощности, создаваемой машиной, измерялся в соответствии со стандартом ISO 6395:2008. Измерения проводились при значении 70% от максимальной частоты вращения вентилятора охлаждения двигателя.
Примечание (4) Уровень звукового давления, оказываемого на оператора, измерялся в соответствии со стандартом ISO 6396:2008. Измерения проводились при значении 70% от максимальной частоты вращения вентилятора охлаждения двигателя. Уровень звукового давления, оказываемого на оператора, измерялся в соответствии со стандартом ISO 6396:2008. Измерения проводились при значении 70% от максимальной частоты вращения вентилятора охлаждения двигателя.
Примечание (5) Средства защиты органов слуха могут потребоваться, если техническое обслуживание кабины не выполняется надлежащим образом, а также в случае продолжительной работы при открытых окнах или дверях кабины в условиях повышенного шума. Средства защиты органов слуха могут потребоваться, если техническое обслуживание кабины не выполняется надлежащим образом, а также в случае продолжительной работы при открытых окнах или дверях кабины в условиях повышенного шума.
Уровень шума, воздействующего на оператора, по стандарту ISO 6396:2008 73 дБ(А) 73 дБ(А)
Уровень шума машины (ISO 6395:2008) 113 дБ(А) 113 дБ(А)
Уровень звукового давления, действующего на оператора (ISO 6396:2008)*,*** 72 дБ(А) 72 дБ(А)
Уровень звуковой мощности, создаваемой машиной (ISO 6395:2008)** 110 дБ(А) 110 дБ(А)
Примечание (1) *Для машин, поставляемых в страны Европейского союза и в страны, которые руководствуются директивами ЕС и Великобритании. *Для машин, поставляемых в страны Европейского союза и в страны, которые руководствуются директивами ЕС и Великобритании.
Примечание (2) **Директива Европейского союза 2000/14/EC с поправками, внесенными в соответствии с 2005/88/ЕС, и закон Великобритании о шуме № 1701, 2001 г. **Директива Европейского союза 2000/14/EC с поправками, внесенными в соответствии с 2005/88/ЕС, и закон Великобритании о шуме № 1701, 2001 г.
Примечание (3) Уровень звуковой мощности, создаваемой машиной, измерялся в соответствии со стандартом ISO 6395:2008. Измерения проводились при значении 70% от максимальной частоты вращения вентилятора охлаждения двигателя. Уровень звуковой мощности, создаваемой машиной, измерялся в соответствии со стандартом ISO 6395:2008. Измерения проводились при значении 70% от максимальной частоты вращения вентилятора охлаждения двигателя.
Примечание (4) Уровень звукового давления, оказываемого на оператора, измерялся в соответствии со стандартом ISO 6396:2008. Измерения проводились при значении 70% от максимальной частоты вращения вентилятора охлаждения двигателя. Уровень звукового давления, оказываемого на оператора, измерялся в соответствии со стандартом ISO 6396:2008. Измерения проводились при значении 70% от максимальной частоты вращения вентилятора охлаждения двигателя.
Примечание (5) Средства защиты органов слуха могут потребоваться, если техническое обслуживание кабины не выполняется надлежащим образом, а также в случае продолжительной работы при открытых окнах или дверях кабины в условиях повышенного шума. Средства защиты органов слуха могут потребоваться, если техническое обслуживание кабины не выполняется надлежащим образом, а также в случае продолжительной работы при открытых окнах или дверях кабины в условиях повышенного шума.
Высота — до верха проблескового маячка 14.5 фут 4422 мм
Высота до верха выпускной трубы 14.2 фут 4332 мм
Высота до верха капота 10.5 фут 3204 мм
Дорожный просвет до бампера 2.8 фут 852 мм
Расстояние от средней линии переднего моста до сцепного устройства 6.1 фут 1850 мм
Колесная база 12.1 фут 3700 мм
Длина с опущенным на землю отвалом — прямой отвал 27.6 фут 8422 мм
Дорожный просвет до цапфы 1.45 фут 441.4 мм
Высота — до верха кабины 13.5 фут 4100 мм
Ширина с поручнями 10.94 фут 3336 мм
Дорожный просвет 1.8 фут 534.4 мм
Вместимость 6.6 ярды³ 5 м³
Ширина по боковым накладкам отвала 177.4 дюймы 4507 мм
Высота 48.4 дюймы 1230 мм
Глубина копания 17.6 дюймы 448 мм
Дорожный просвет 41.6 дюймы 1057 мм
Максимальный наклон 45.9 дюймы 1167 мм
Радиус поворота — по внешнему углу отвала 23.7 фут 7227 мм
Радиус поворота — по внутреннему углу отвала 10.15 фут 3093 мм
Вместимость 6.6 ярды³ 5 м³
Ширина по боковым накладкам отвала 177.4 дюймы 4507 мм
Высота 48.4 дюймы 1230 мм
Глубина копания 17.6 дюймы 448 мм
Дорожный просвет 41.6 дюймы 1057 мм
Максимальный наклон 45.9 дюймы 1167 мм
Радиус поворота — по внешнему углу отвала 23.2 фут 7099 мм
Радиус поворота — по внутреннему углу отвала 10.2 дюймов³ 3120 мм
Вместимость 10 ярды³ 7.7 м³
Ширина по боковым накладкам отвала 174.1 дюймы 4421 мм
Высота 61.1 дюймы 1551 мм
Глубина копания 18.8 дюймы 477 мм
Дорожный просвет 42 дюймы 1068 мм
Максимальный наклон 44.1 дюймы 1120 мм
Радиус поворота — по внешнему углу отвала 23.8 фут 7260 мм
Радиус поворота — по внутреннему углу отвала 10.8 фут 3313 мм
Вместимость 10 ярды³ 7.7 м³
Ширина по боковым накладкам отвала 171.3 дюймы 4352 мм
Высота 53.1 дюймы 1350 мм
Глубина копания 18.1 дюймы 461 мм
Дорожный просвет 41.4 дюймы 1051 мм
Максимальный наклон 44.6 дюймы 1132 мм
Радиус поворота — по внешнему углу отвала 23.9 фут 7299 мм
Радиус поворота — по внутреннему углу отвала 11.3 фут 3468 мм
Вместимость 21.2 ярды³ 16.2 м³
Ширина по боковым накладкам отвала 189 дюймы 4798 мм
Высота 68.7 дюймы 1745 мм
Глубина копания 18.6 дюймы 472 мм
Дорожный просвет 42.2 дюймы 1072 мм
Максимальный наклон 48.9 дюймы 1242 мм
Радиус поворота — по внешнему углу отвала 24.9 фут 7590 мм
Радиус поворота — по внутреннему углу отвала 11.4 фут 3496 мм
Вместимость 10.6 ярды³ 8.1 м³
Ширина по боковым накладкам отвала 171.6 дюймы 4357 мм
Высота 53.1 дюймы 1350 мм
Глубина копания 18.1 дюймы 461 мм
Дорожный просвет 41.4 дюймы 1051 мм
Максимальный наклон 44.6 дюймы 1132 мм
Радиус поворота — по внешнему углу отвала 23.9 фут 7296 мм
Радиус поворота — по внутреннему углу отвала 11.4 фут 3475 мм

824 Стандартное оборудование

ПРИМЕЧАНИЕ

  • Перечни стандартного и дополнительного оборудования могут различаться. Подробнее можно узнать у дилера Cat.

БЕЗОПАСНОСТЬ

  • Камера заднего обзора
  • Аварийная сигнализация, резервная
  • Лампы аварийной сигнализации, с выключателями (мигающий светодиод)
  • Освещение лестницы кабины
  • Система Cat Detect: обнаружение объектов (готовность к установке)
  • Внутреннее зеркало заднего вида (панорамное)
  • Зеркала заднего вида (наружные)
  • Устройство управления ремнем безопасности с инерционным механизмом, 76 мм (3 дюйма)
  • Комбинированная система рулевого управления и управления коробкой передач (STIC™) с блокировкой
  • Аварийный выход на платформу
  • Лестницы с правой и левой стороны машины для доступа к задней части
  • Ограждение

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

  • Автоматический вентилятор с гидроприводом

СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА

  • Последовательный воздухо-воздушный охладитель
  • Автоматическое переключение передач
  • Рабочие тормоза, с гидравлическим приводом, закрытые, многодисковые, мокрого типа
  • Модуль очистки выхлопных газов от токсичных веществ Cat (Tier 4 Final/Stage V)
  • Электрогидравлический стояночный тормоз
  • Электронная система управления давлением в муфтах (ECPC)
  • Двигатель Cat C15 соответствует стандартам на выбросы загрязняющих веществ Tier 4 Final EPA США/Stage IV ЕС или стандартам, эквивалентным Tier 3 EPA США/Stage IIIA ЕС
  • Топливоподкачивающий насос (электрический)
  • Промежуточный охладитель воздуха
  • Объединенная тормозная система
  • Глушитель (под капотом) (Tier 3/Stage IIIA)
  • Радиатор, модульный, алюминиевый (AMR)
  • Изолированная система охлаждения
  • Переключение передач, однодисковая муфта (SCSS)
  • Фиксатор дроссельной заслонки
  • Гидротрансформатор с муфтой блокировки (LUC)
  • Коробка передач, планетарная, с электронным управлением диапазонами скоростей 4 переднего / 4 заднего хода

НИЗКИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ

  • Автоматическое устройство облегчения пуска двигателя с впрыском эфира
  • Антифриз, готовая смесь с 50% содержанием антифриза с увеличенным сроком службы (температура замерзания -34 °C/-29 °F)

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

  • Генератор, 150 А
  • Аккумуляторные батареи, необслуживаемые (4 шт.), сила тока для холодного пуска двигателя 1000 А
  • Электрическая система, 24 В
  • Система освещения с галогенными фонарями (передние и задние)
  • Указатели поворота (задние)
  • Стартер электрический повышенной мощности

КАБИНА ОПЕРАТОРА

  • Комплект для подключения CB-радиостанции
  • Разъем 12 В для подключения мобильного телефона или ноутбука
  • Кондиционер воздуха
  • Шумоизолированная кабина с избыточным давлением, с внутренней 4-стоечной конструкцией защиты при опрокидывании / защиты от падающих предметов (ROPS/FOPS), с комплектом для подключения радиоприемника с антенной, динамиками и преобразователем (12 В, 10/15 А) с электрической розеткой
  • Дверь кабины с подвижным стеклом (с левой стороны)
  • Крючки для верхней одежды и каски
  • Электрогидравлические кнопочные органы управления наклоном
  • Система кнопочного управления
  • Откидной подлокотник
  • Нагреватель и оттаиватель
  • Электрический звуковой сигнал
  • Блокировка гидросистемы рабочего оборудования
  • Контрольно-измерительное оборудование, указатели: – уровень реагента-восстановителя (DEF) (только Tier 4 Final EPA США/Stage V ЕС); – температура охлаждающей жидкости двигателя; – уровень топлива; – температура гидравлического масла; – спидометр/тахометр; – температура в гидротрансформаторе.
  • Контрольно-измерительное оборудование, предупредительные индикаторы: — Система предупреждений, три категории — Давление масла в тормозной системе — Низкое напряжение в электрической системе — Предупреждение о неисправности двигателя и сигнальная лампа — Состояние стояночного тормоза
  • Фильтр предварительной очистки кабины, с механическим приводом
  • Потолочный фонарь кабины
  • Держатели для контейнера с обедом и напитков
  • Сиденье Premium Plus с принудительным воздушным обогревом и охлаждением, регулировкой опоры для бедер в двух направлениях, регулировкой поясничной опоры и спинки, регулировкой жесткости, динамической амортизацией в конце хода и кожаной обивкой
  • Передний противосолнечный козырек
  • Тонированные многослойные стекла на резиновых креплениях
  • Индикатор включенной передачи
  • Система обработки основной информации (VIMS™): – графический информационный дисплей; – внешний порт данных; – настраиваемые профили операторов.
  • Стеклоочистители со встроенными омывателями (передний и задний): — стеклоочистители с прерывистым режимом работы (передний и задний)

ПРОЧЕЕ

  • Защитное ограждение приводного вала
  • Щитки картера и силовой передачи
  • Выпускная труба, сложенная вниз для транспортировки
  • Топливный бак, 782 л (207 галл.)
  • Сцепное устройство с тяговым брусом и пальцем
  • Шланги, Cat XT™
  • Гидравлическая система, двигатель и маслоохладители коробки передач
  • Замки крышек для защиты от вандализма
  • Выхлопная труба типа Вентури

Техническое обслуживание

  • Выключатель двигателя, доступный с уровня земли
  • Главный выключатель электропитания с доступом с уровня земли
  • Вспомогательная розетка для пуска двигателя
  • Дверцы для доступа к точкам обслуживания (с замком)
  • Экологически безопасные сливные краны двигателя, радиатора, коробки передач, гидробака
  • Двигатель, картер, интервал замены моторного масла — 500 часов, масло CJ-4
  • Воздушный фильтр предварительной очистки двигателя
  • Возможность установки системы пожаротушения
  • Система быстрой замены масла
  • Клапаны для отбора проб масла
  • Система Product Link™
  • Освещение подкапотного пространства
  • Общая система фильтрации гидравлического масла

824 Дополнительное оборудование

ПРИМЕЧАНИЕ

  • Перечни стандартного и дополнительного оборудования могут различаться. Подробнее можно узнать у дилера Cat.

КАБИНА ОПЕРАТОРА

  • Радиоприемник, AM/FM/Aux/USB/Bluetooth®

ПРОЧЕЕ

  • Противовес, передний

Уровень шума

  • Шумоизоляция

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

  • Система освещения, светодиодная

Техническое обслуживание

  • Система контроля давления в шинах
  • Двухступенчатый фильтр предварительной очистки двигателя

НИЗКИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ

  • Нагреватель охлаждающей жидкости двигателя, 120 В
  • Нагреватель охлаждающей жидкости двигателя, 240 В
  • Антифриз, –50°C (–58°F)
  • Гидравлическое масло для эксплуатации в арктических условиях
  • Зеркала, с подогревом

СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА

  • Задний мост с самоблокирующимся дифференциалом

Совместимые технологии и услуги

Используйте подключенные данные и принципы безопасности Caterpillar, чтобы повысить эффективность, производительность и рентабельность вашего бизнеса.

  • Cat Inspect

    Приложение Cat® Inspect для доступа к данным оборудования с мобильного устройства. Это удобное приложение фиксирует результаты проверок и интегрирует их в другие системы данных Cat, чтобы вы получали актуальную информацию о всем парке машин. Каждый год проводится более миллиона проверок, которые удобно повышают контролируемость рабочего процесса для владельцев оборудования.

  • Cat Product Link

    Cat Product Link обеспечивает беспроводную связь с оборудованием и ценную аналитику о работе машины или парка техники. Веб-приложения в реальном времени предоставляют информацию о местоположении, часах работы, расходе топлива, производительности, времени простоя и диагностических кодах. Это позволяет принимать своевременные, основанные на фактах решения, которые повышают эффективность и производительность, а также снижают расходы на владение и эксплуатацию. Доступны варианты со спутниковой и сотовой связью.

  • Cat Remote Flash

    С помощью функции Remote Flash дилер компании Cat отправляет оповещение про необходимость обновления программного обеспечения машины. Чтобы сократить простои, обновления развертываются на рабочей площадке без необходимости вызова технического специалиста дилера. Remote Flash сокращает длительность техобслуживания и поддерживает максимальную эффективность работы актива.

  • VisionLink®

    VisionLink® — это облачное приложение, которое позволяет исключить предположения из процесса управления парком техники и предоставляет ключевую информацию для достижения максимальной производительности независимо от размера парка или производителя оборудования. Беспрепятственно получайте данные об оборудовании на ПК или мобильное устройство с помощью удобного централизованного решения для принятия обоснованных решений.

1 - 8 из 9 Items Элементы
Предыдущ. Следующ.

Приложение Cat® Inspect для доступа к данным оборудования с мобильного устройства. Это удобное приложение фиксирует результаты проверок и интегрирует их в другие системы данных Cat, чтобы вы получали актуальную информацию о всем парке машин. Каждый год проводится более миллиона проверок, которые удобно повышают контролируемость рабочего процесса для владельцев оборудования.

Ознакомиться с технологиями

Cat Product Link обеспечивает беспроводную связь с оборудованием и ценную аналитику о работе машины или парка техники. Веб-приложения в реальном времени предоставляют информацию о местоположении, часах работы, расходе топлива, производительности, времени простоя и диагностических кодах. Это позволяет принимать своевременные, основанные на фактах решения, которые повышают эффективность и производительность, а также снижают расходы на владение и эксплуатацию. Доступны варианты со спутниковой и сотовой связью.

Ознакомиться с технологиями

С помощью функции Remote Flash дилер компании Cat отправляет оповещение про необходимость обновления программного обеспечения машины. Чтобы сократить простои, обновления развертываются на рабочей площадке без необходимости вызова технического специалиста дилера. Remote Flash сокращает длительность техобслуживания и поддерживает максимальную эффективность работы актива.

Ознакомиться с технологиями

VisionLink® — это облачное приложение, которое позволяет исключить предположения из процесса управления парком техники и предоставляет ключевую информацию для достижения максимальной производительности независимо от размера парка или производителя оборудования. Беспрепятственно получайте данные об оборудовании на ПК или мобильное устройство с помощью удобного централизованного решения для принятия обоснованных решений.

Ознакомиться с технологиями

Узнайте результаты сравнения 824 с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Колесный бульдозер 824

Колесный бульдозер 824

Колесный бульдозер 824

Колесный бульдозер 824

Колесный бульдозер 824

Колесный бульдозер 824
Колесный бульдозер 824
Колесный бульдозер 824
Колесный бульдозер 824
Колесный бульдозер 824