D2

Бульдозеры малой мощности D2

Найти дилера

Ключевые характеристики

Модель двигателя
Cat® C3.6
Cat® C3.6
Мощность — полезная
92 л. с.
68.8 кВт
Эксплуатационная масса
18382 фунты
8338 кг

Обзор

Свежий взгляд на работу

Новый бульдозер Cat® D2 отличается исключительными эксплуатационными характеристиками и широким выбором технических решений, которые помогают добиться максимальной производительности. Подвижный и хорошо управляемый бульдозер развивает мощность, достаточную для выполнения различных работ, и обладает необходимой маневренностью для профилирования. Полностью гидростатическая коробка передач обеспечивает эффективное ускорение, помогая быстрее выполнить работу. Система регулирования по нагрузке автоматически оптимизирует скорость движения в зависимости от нагрузки, поддерживая высочайшую производительностью и топливную эффективность.

Преимущества

Простота эксплуатации

Система GRADE с функциями 3D и Slope Assist™ помогает достичь лучшего качества профилирования, а новые решения облегчают управление машиной и повышают ее эффективность.

До 10% Более низкая совокупная стоимость владения

благодаря повышенной топливной эффективности, увеличенному сроку эксплуатации ходовой части и удобству технического обслуживания.

До 15% Более высокая производительность

с возможностью настройки параметров оператором, улучшенными функциями контроля уклона и оптимальным балансом машины для быстрого, гладкого финишного профилирования.

Характеристики продукции D2

Модель двигателя Cat® C3.6 Cat® C3.6
Мощность — полезная 92 л. с. 68.8 кВт
Рабочий объем 220 дюймов³ 3.6 л
Полезная мощность — 2200 об/мин — SAE J1349 92 л. с. 68.8 кВт
Полезная мощность 2200 об/мин по стандарту ISO 9249/EEC 80/1269 92 л. с. 68.8 кВт
Примечание (1) Полезная мощность по результатам испытаний соответствует стандартам ISO 9249:2007 и SAE J1349:2011, заявленная полезная мощность — это мощность на маховике, когда двигатель оснащен вентилятором, воздухозаборником, системой выпуска отработавших газов и генератором. Полезная мощность по результатам испытаний соответствует стандартам ISO 9249:2007 и SAE J1349:2011, заявленная полезная мощность — это мощность на маховике, когда двигатель оснащен вентилятором, воздухозаборником, системой выпуска отработавших газов и генератором.
Силовая передача Гидростатический Гидростатический
Примечание (2) Двигатель сертифицирован по стандарту, эквивалентному стандарту Tier 3 на выбросы загрязняющих веществ. Двигатель сертифицирован по стандарту, эквивалентному стандарту Tier 3 на выбросы загрязняющих веществ.
Эксплуатационная масса 18382 фунты 8338 кг
Эксплуатационная масса — LGP 19066 фунты 8648 кг
Примечание (1) Технические характеристики приведены для машины с бульдозерным отвалом, кабиной с конструкцией EROPS, сигналом заднего хода, оператором, охлаждающей жидкостью, смазочными материалами и полным топливным баком. Технические характеристики приведены для машины с бульдозерным отвалом, кабиной с конструкцией EROPS, сигналом заднего хода, оператором, охлаждающей жидкостью, смазочными материалами и полным топливным баком.
Примечание (2) Для машины с рыхлителем следует добавить 554 кг (1222 фунта). Для машины с рыхлителем следует добавить 554 кг (1222 фунта).
Защита при опрокидывании (ROPS) ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
Защита оператора от падающих предметов (FOPS) ISO 3449:2005 уровень II ISO 3449:2005 уровень II
Приводные насосы 1 1
Максимальная скорость заднего хода 6.2 миля/ч 10 км/ч
Настройки предохранительного клапана 7033 фунтов на кв. дюйм 48500 кПа
Максимальная скорость переднего хода 5.6 миля/ч 9 км/ч
Гидромоторы 2 2
Количество катков с каждой стороны 7 7
Ширина башмака — LGP 25 дюймы 635 мм
Ширина стандартного башмака 18 дюймы 460 мм
Количество башмаков (с каждой стороны) — ходовая часть с герметизированными и смазанными гусеничными лентами (SALT, Sealed and Lubricated Track) 43 43
Ширина колеи — LGP 68 дюймы 1725 мм
Ширина колеи 61 дюймы 1550 мм
Давление на грунт — LGP 4.3 фунтов на кв. дюйм 29.7 кПа
Опорная длина гусеничной ленты — LGP 89 дюймы 2248 мм
Удельное давление на грунт 5.7 фунтов на кв. дюйм 39.5 кПа
Количество башмаков с каждой стороны — износостойкая ходовая часть 38 38
Длина участка контакта гусеничной ленты с грунтом 89 дюймы 2248 мм
Каждый бортовой редуктор — LGP 2.6 галл. (США) 10 л
Коробка передач — гидробак 23.8 галл. (США) 90 л
Картер — с фильтром 2.8 галл. (США) 10.5 л
Система охлаждения 5 галл. (США) 19 л
Топливный бак 51.5 галл. (США) 195 л
Бортовые редукторы — с каждой стороны 2.6 галл. (США) 10 л
Производительность насоса 17.2 галлонов/мин 65 л/мин
Настройки предохранительного клапана 2988 фунтов на кв. дюйм 20600 кПа
Тип Параллелограмм Параллелограмм
Количество стоек 3 3
Высота 6.5 дюймы 165 мм
Масса 1222 фунты 554 кг
Максимальный вылет на уровне земли 30.2 дюймы 766 мм
Максимальный дорожный просвет под наконечником стойки 17.6 дюймы 448 мм
Габаритная ширина 67.3 дюймы 1710 мм
Максимальная глубина выемки 13.3 дюймы 337.5 мм
Масса 1345 фунты 610 кг
Привод лебедки Гидростатический Гидростатический
Управление Гидравлика Гидравлика
Скорость Регулируемые Регулируемые
Максимальное тяговое усилие троса лебедки с заполненным барабаном 25000 фунты 11340 кг
Ширина вальца 10.8 дюймы 274 мм
Максимальная линейная скорость c заполненным барабаном 207 фут/мин 63 м/мин
Диаметр троса — рекомендуемый 0.63 дюймы 16 мм
Вместимость барабана — рекомендуемое сечение троса 371 фут 113 м
Габаритная ширина 29.2 дюймы 741 мм
Длина лебедки 27.76 дюймы 705 мм
Диаметр троса — по заказу 0.75 дюймы 19 мм
Диаметр вальца 10 дюймы 254 мм
Максимальная линейная скорость с пустым барабаном 131 фут/мин 40 м/мин
Вместимость барабана — дополнительный трос 256 фут 78 м
Зазор между верхней кромкой отвала и поворотным кругом 6.75 дюймы 171.5 мм
Максимальное тяговое усилие троса лебедки при пустом барабане 40000 фунты 18144 кг
Кондиционирование воздуха Система кондиционирования воздуха этих машин содержит хладагент с фторированными парниковыми газами R134a (потенциал глобального потепления= 1430). Система содержит 1,8 кг хладагента, что соответствует 2,574 метрической тонны CO2. Система кондиционирования воздуха этих машин содержит хладагент с фторированными парниковыми газами R134a (потенциал глобального потепления= 1430). Система содержит 1,8 кг хладагента, что соответствует 2,574 метрической тонны CO2.
ОТВАЛ: вместимость отвала (SAE) — LGP 2.42 ярды³ 1.85 м³
Ширина колеи — LGP 67.9 дюймы 1725 мм
Габаритная длина с отвалом — LGP 168.2 дюймы 4272 мм
ОТВАЛ: ширина отвала при максимальном угле поворота — LGP 113.1 дюймы 2874 мм
ОТВАЛ: высота отвала — средняя 33.9 дюймы 860 мм
ОТВАЛ: высота отвала — LGP 35.8 дюймы 910 мм
ОТВАЛ: максимальный наклон — LGP 17.2 дюймы 438 мм
ОТВАЛ: высота подъема отвала — LGP 27.9 дюймы 708 мм
Длина базового бульдозера, без отвала — LGP 129.5 дюймы 3290 мм
Ширина бульдозера со стандартными башмаками, без отвала — LGP 92.9 дюймы 2360 мм
ОТВАЛ: ширина отвала — LGP 124 дюймы 3149 мм
Максимальный угол (с любой стороны) — LGP 25° 25°
ОТВАЛ: ширина отвала — средняя 115 дюймы 2921 мм
ОТВАЛ: угол режущей кромки отвала, регулируемый — LGP 52°–58° 52°–58°
ОТВАЛ: максимальный наклон — средний 17.7 дюймы 448 мм
ОТВАЛ: глубина копания — средний 23.2 дюймы 590 мм
ОТВАЛ: максимальный угол (с любой стороны), средний 25° 25°
Высота бульдозера — LGP 108.9 дюймы 2765 мм
ОТВАЛ: вместимость отвала (SAE) — средняя 1.96 ярды³ 1.5 м³
ОТВАЛ: угол режущей кромки отвала, регулируемый, средний 52°–58° 52°–58°
ОТВАЛ: глубина копания — LGP 23.2 дюймы 589 мм
ОТВАЛ: ширина отвала при максимальном угле поворота — средняя 105.1 дюймы 2669 мм
ОТВАЛ: высота подъема отвала — средняя 29.3 дюймы 743 мм
Дорожный просвет — LGP 13 дюймы 332 мм
ОТВАЛ: угол режущей кромки отвала, регулируемый — стандартный 52°–58° 52°–58°
Ширина бульдозера со стандартными башмаками, без отвала — стандартная 79.1 дюймы 2010 мм
Дорожный просвет — стандартный 13 дюймы 332 мм
ОТВАЛ: максимальный угол (с любой стороны) — стандартный 25° 25°
ОТВАЛ: высота отвала — стандартная 39.8 дюймы 1010 мм
ОТВАЛ: максимальный наклон — стандартный 15.2 дюймы 387 мм
Габаритная длина с отвалом — стандартная 168.5 дюймы 4281 мм
ОТВАЛ: глубина копания — стандартная 23.3 дюймы 593 мм
ОТВАЛ: ширина отвала — стандартная 109.5 дюймы 2782 мм
Примечание Ходовая часть износостойкая Ходовая часть износостойкая
Высота бульдозера — стандартная 108.9 дюймы 2765 мм
ОТВАЛ: высота подъема отвала — стандартная 29.3 дюймы 743 мм
ОТВАЛ: ширина отвала при максимальном угле поворота — стандартная 100.1 дюймы 2542 мм
Длина базового бульдозера, без отвала — стандартная 129.5 дюймы 3290 мм
ОТВАЛ: вместимость отвала (SAE) — стандартная 2.59 ярды³ 1.98 м³
Ширина колеи — стандартная 61 дюймы 1550 мм
Длина базового бульдозера (без отвала) — стандартная 129.5 дюймы 3290 мм
Ширина бульдозера (со стандартными башмаками, без отвала) — стандартная 79.1 дюймы 2010 мм
Ширина бульдозера (со стандартными башмаками, без отвала) — LGP 92.9 дюймы 2360 мм
Длина базового бульдозера (без отвала) — LGP 129.5 дюймы 3290 мм

D2 Стандартное оборудование

СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА

  • Воздухоочиститель с фильтром предварительной очистки, автоматическим удалением пыли и воздухозаборником, расположенным под капотом
  • Система охлаждения с алюминиевыми ребрами (радиатор, силовая передача)
  • Система автоматического регулирования тяги
  • Дизельный двигатель Cat C3.6
  • Вспомогательный привод
  • Двухконтурная гидростатическая коробка передач замкнутого типа
  • Электрический топливный насос
  • Водоотделитель топливной системы
  • С турбонаддувом и промежуточным охлаждением наддувного воздуха

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

  • Аварийная сигнализация, резервная
  • Генератор, 150 А, для тяжелых условий эксплуатации
  • Необслуживаемые аккумуляторные батареи для тяжелых условий эксплуатации, сила тока для холодного запуска двигателя 1000 A
  • Диагностический разъем
  • Четыре встроенных передних галогенных фонаря, два задних галогенных фонаря
  • Электрический звуковой сигнал
  • Стартер, электрический, 12 В, для тяжелых условий эксплуатации

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

  • Ходовая часть SALT (43 секции)
  • Поддерживающие катки
  • Передние и задние направляющие щитки
  • Рама с семью опорными катками
  • Гидравлические натяжители гусеничной ленты
  • Опорные катки, смазанные на весь срок службы

ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

  • Гидравлический насос и масло
  • Единый рычаг для управления тремя функциями
  • Гидросистема с тремя гидрораспределителями

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

  • Жесткое сцепное устройство
  • Переднее сцепное устройство

КАБИНА ОПЕРАТОРА

  • Регулируемые подлокотники
  • Крючок для одежды
  • Установленные на сиденье органы управления, регулировка в продольном направлении
  • Подстаканники
  • Экономичный режим
  • Электронная система контроля со следующими датчиками:
    – индикатор наклона шасси;
    – температура охлаждающей жидкости двигателя;
    – уровень топлива;
    – температура гидравлического масла.
  • Электронная система защиты
  • Индикатор засорения воздухоочистителя двигателя
  • Дисплей с указанием оборотов двигателя и выбранной передачи
  • Коврик, резиновый, повышенной прочности
  • Подставка для ног, панель приборов
  • Счетчик моточасов, электронный
  • Независимая регулировка скорости переднего/заднего хода
  • Зеркало заднего вида, внутреннее
  • Розетка электропитания, 12 В
  • Открытая кабина с конструкциями ROPS/FOPS
  • Сиденье с пневматической подвеской, тканевая или виниловая обивка
  • Ремень безопасности, хорошо заметный, с инерционной катушкой, ширина 76 мм (3 дюйма)
  • Индикатор непристегнутого ремня безопасности или напоминание о нем
  • Единая педаль управления замедлением и торможением
  • Включение заданной скорости
  • Отсек для хранения
  • Поворотный переключатель дроссельной заслонки
  • Электронный ограничитель скорости хода

D2 Дополнительное оборудование

СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА

  • Воздухоочиститель с наружным фильтром предварительной очистки
  • Установка лебедки

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

  • Четыре встроенных передних светодиодных фонаря, два задних светодиодных фонаря

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

  • Ходовая часть износостойкая (38 секций)
  • Две гусеничные ленты
    – гусеничная лента, 460 мм (18 дюйм.);
    – гусеничная лента, 635 мм (25 дюйм.)

ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

  • 4 гидрораспределителя для работы с рыхлителем
  • Четыре гидрораспределителя для работы с лебедкой

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

  • Буксировочный тяговый брус
  • Противоугонная система машины
  • Крепление для лебедки
  • Параллелограммный рыхлитель с тремя стойками и зубьями
  • Лебедка, гидравлическая, высокая производительность
  • Лебедка, гидравлическая, буксировочная

КАБИНА ОПЕРАТОРА

  • Кабина с системой кондиционирования
  • Кабина с поликарбонатными стеклами и системой кондиционирования
  • Радиоприемник, AM/FM Bluetooth®
  • Варианты сиденья с тканевой обивкой и пневмоподвеской:
    — сиденье с подогревом и виниловой обивкой, обогрев органов управления;
    — сиденье с подогревом и тканевой обивкой, обогрев органов управления;
    — сиденье с подогревом, вентиляцией и тканевой обивкой, обогрев органов управления.
  • Шумоизоляция

ПРОЧЕЕ

  • Подогреватель охлаждающей жидкости двигателя, 120/240 В
  • Устройство облегчения пуска двигателя, эфир

Узнайте результаты сравнения D2 с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Бульдозер малой мощности D2

Бульдозер малой мощности D2

Бульдозер малой мощности D2

Бульдозер малой мощности D2

Бульдозер малой мощности D2

Бульдозер малой мощности D2

Бульдозер малой мощности D2

Бульдозер малой мощности D2

Бульдозер малой мощности D2

Бульдозер малой мощности D2

Бульдозер малой мощности D2

Бульдозер малой мощности D2
Бульдозер малой мощности D2
Бульдозер малой мощности D2
Бульдозер малой мощности D2
Бульдозер малой мощности D2
Бульдозер малой мощности D2
Бульдозер малой мощности D2
Бульдозер малой мощности D2
Бульдозер малой мощности D2
Бульдозер малой мощности D2
Бульдозер малой мощности D2

360 View
360 View

Совместимые технологии и услуги

Используйте подключенные данные и принципы безопасности Caterpillar, чтобы повысить эффективность, производительность и рентабельность вашего бизнеса.

  • VisionLink®

    VisionLink® — это облачное приложение, которое позволяет исключить предположения из процесса управления парком техники и предоставляет ключевую информацию для достижения максимальной производительности независимо от размера парка или производителя оборудования. Беспрепятственно получайте данные об оборудовании на ПК или мобильное устройство с помощью удобного централизованного решения для принятия обоснованных решений.

1 - 8 из 9 Items Элементы
Предыдущ. Следующ.

VisionLink® — это облачное приложение, которое позволяет исключить предположения из процесса управления парком техники и предоставляет ключевую информацию для достижения максимальной производительности независимо от размера парка или производителя оборудования. Беспрепятственно получайте данные об оборудовании на ПК или мобильное устройство с помощью удобного централизованного решения для принятия обоснованных решений.

Ознакомиться с технологиями