D6 GC

Бульдозеры средней мощности D6 GC

Найти дилера

Ключевые характеристики

Модель двигателя
Cat 3306B DIT
Cat 3306B DIT
Мощность — полезная
212 л. с.
158 кВт
Полезная мощность — номинальная — ISO 9249/SAE J1349
212 л. с.
158 кВт

Обзор

НАДЕЖНАЯ РАБОТА, ПРОСТОТА ВЛАДЕНИЯ

Простой и экономичный бульдозер Cat® D6 GC успешно совмещает производительность и надежность. Он подходит для множества тяжелых работ, интуитивно понятен в эксплуатации, прост в техническом обслуживании и ремонте.

Преимущества

Просто

Предсказуемая производительность бульдозерных работ в сочетании с комфортом и простотой эксплуатации. Удобство диагностики, обслуживания и ремонта даже в труднодоступных местах.

Повышение 10% Повышенная производительность

Уверенно работайте в тяжелых условиях благодаря повышенной массе, мощности и вместимости отвала, а также проверенным компонентам, разработанным компанией Caterpillar.

экономичное владение

Удобство технического обслуживания, экономичное владение и эксплуатация сочетаются с конкурентной производительностью и топливной эффективностью.

Характеристики продукции D6 GC

Модель двигателя Cat 3306B DIT Cat 3306B DIT
Мощность — полезная 212 л. с. 158 кВт
Полезная мощность — номинальная — ISO 9249/SAE J1349 212 л. с. 158 кВт
Полезная мощность — номинальная — ISO 9249/SAE J1349 (DIN) 215 л. с. (метр.) 215 л. с. (метр.)
Полезная мощность — 80/1269/EEC 212 л. с. 158 кВт
Заводской номер 01A 01A
Выбросы загрязняющих веществ Не сертифицирован Не сертифицирован
Примечание Полезная мощность при 2200 об/мин Заявленная полезная мощность представляет собой мощность на маховике двигателя, оборудованного вентилятором, работающим при максимальных оборотах, воздухоочистителем, глушителем и генератором. Объявленная мощность проверена в соответствии со стандартами, действующими на момент изготовления. Полезная мощность при 2200 об/мин Заявленная полезная мощность представляет собой мощность на маховике двигателя, оборудованного вентилятором, работающим при максимальных оборотах, воздухоочистителем, глушителем и генератором. Объявленная мощность проверена в соответствии со стандартами, действующими на момент изготовления.
Топливный бак 112 галл. (США) 424 л
Примечание (1) Дополнительную информацию по конфигурациям и параметрам см. в брошюре "Технические характеристики модели D6 GC", доступной на сайте cat.com или у своего дилера компании Cat. Конфигурации и функции могут зависеть от региона. Обратитесь к своему дилеру компании Cat, чтобы узнать о продуктах, доступных в вашем регионе. Дополнительную информацию по конфигурациям и параметрам см. в брошюре "Технические характеристики модели D6 GC", доступной на сайте cat.com или у своего дилера компании Cat. Конфигурации и функции могут зависеть от региона. Обратитесь к своему дилеру компании Cat, чтобы узнать о продуктах, доступных в вашем регионе.
Удельное давление на грунт 9.3 фунтов на кв. дюйм 64.4 кПа
Ширина стандартного башмака 22 дюймы 560 мм
Отвал Полусферический (SU) Полусферический (SU)
Вместимость отвала 8 ярды³ 6.1 м³
Эксплуатационная масса 50783 фунты 23035 кг
Удельное давление на грунт 5.5 фунтов на кв. дюйм 38 кПа
Ширина стандартного башмака 36 дюймы 915 мм
Отвал Прямой отвал Прямой отвал
Вместимость отвала 5 ярды³ 3.8 м³

D6 GC Стандартное оборудование

ПРИМЕЧАНИЕ

  • Перечни стандартного и дополнительного оборудования могут варьироваться. Подробнее можно узнать у дилера компании Cat.

Силовая передача

  • Двигатель Cat 3306B
  • 3-ступенчатая планетарная коробка передач Cat с переключением под нагрузкой
  • Двухрычажная рулевая система муфты и тормоза
  • Бортовые редукторы с приподнятым ведущим колесом
  • Вентилятор радиатора с ременным приводом

Кабина оператора

  • 4 галогенных фонаря

Ходовая часть

  • Ходовая часть с поддерживающим катком, опорными катками (7 шт.) и направляющими колесами общего назначения.
  • Герметизированные и смазанные звенья гусеницы для тяжелых условий эксплуатации
  • Башмаки гусеничных лент 560 мм (22 дюйма) для умеренных условий эксплуатации

Техническое обслуживание и ремонт

  • Модульные основные компоненты
  • Широкие дверцы и централизованные обслуживаемые узлы

Передовые технологии

  • Product Link, сотовая связь PL243

D6 GC Дополнительное оборудование

ПРИМЕЧАНИЕ

  • Перечни стандартного и дополнительного оборудования могут варьироваться. Подробнее можно узнать у дилера компании Cat.

Силовая передача

  • Реверсивный вентилятор радиатора с ручной настройкой для условий холодного климата

Кабина оператора

  • Закрытая кабина со встроенной конструкцией защиты при опрокидывании и защиты от падающих предметов (ROPS/FOPS)
  • Открытый навес со встроенной конструкцией защиты при опрокидывании и защиты от падающих предметов (ROPS/FOPS)
  • Сиденье с тканевой обивкой с втягиваемым ремнем безопасности
  • Сиденье с виниловой обивкой с втягиваемым ремнем безопасности
  • 6 галогенных фонарей
  • Система кондиционирования воздуха

Ходовая часть

  • Ходовая часть с поддерживающим катком, направляющим щитком центральной части гусеничной ленты, опорными катками (7 шт.) и направляющими колесами общего назначения.
  • Ходовая часть с низким давлением на грунт, поддерживающим катком, направляющим щитком центральной части гусеничной ленты, опорными катками (8 шт.) и направляющими колесами общего назначения.
  • Башмаки гусеничных лент 560 мм (22 дюйма) для тяжелых условий эксплуатации
  • Башмаки гусеничных лент 610 мм (24 дюйма) для умеренных условий эксплуатации
  • Башмаки гусеничных лент 915 мм (36 дюймов) для умеренных условий эксплуатации

Техническое обслуживание и ремонт

  • Экологически безопасные сливные краны
  • Запираемый кронштейн держателя лопаты

Передовые технологии

  • Product Link, спутниковая связь PL631
  • Product Link, спутниковая связь PL641

Отвалы

  • Полусферический отвал
  • Поворотный отвал
  • Прямой отвал
  • Полусферический отвал, расчистка территории
  • Поворотный отвал, расчистка территории

Навесное оборудование

  • Многостоечный рыхлитель с прямыми или изогнутыми стойками
  • Лебедка (устанавливается в полевых условиях)
  • Жесткое сцепное устройство
  • Щетки
  • Сетки на боках, задней части и/или дверях кабины или навеса
  • Лесное хозяйство / расчистка территории
  • Комплект для низких температур

Совместимые технологии и услуги

Используйте подключенные данные и принципы безопасности Caterpillar, чтобы повысить эффективность, производительность и рентабельность вашего бизнеса.

  • Cat Product Link

    Cat Product Link обеспечивает беспроводную связь с оборудованием и ценную аналитику о работе машины или парка техники. Веб-приложения в реальном времени предоставляют информацию о местоположении, часах работы, расходе топлива, производительности, времени простоя и диагностических кодах. Это позволяет принимать своевременные, основанные на фактах решения, которые повышают эффективность и производительность, а также снижают расходы на владение и эксплуатацию. Доступны варианты со спутниковой и сотовой связью.

  • VisionLink®

    VisionLink® — это облачное приложение, которое позволяет исключить предположения из процесса управления парком техники и предоставляет ключевую информацию для достижения максимальной производительности независимо от размера парка или производителя оборудования. Беспрепятственно получайте данные об оборудовании на ПК или мобильное устройство с помощью удобного централизованного решения для принятия обоснованных решений.

1 - 8 из 9 Items Элементы
Предыдущ. Следующ.

Cat Product Link обеспечивает беспроводную связь с оборудованием и ценную аналитику о работе машины или парка техники. Веб-приложения в реальном времени предоставляют информацию о местоположении, часах работы, расходе топлива, производительности, времени простоя и диагностических кодах. Это позволяет принимать своевременные, основанные на фактах решения, которые повышают эффективность и производительность, а также снижают расходы на владение и эксплуатацию. Доступны варианты со спутниковой и сотовой связью.

Ознакомиться с технологиями

VisionLink® — это облачное приложение, которое позволяет исключить предположения из процесса управления парком техники и предоставляет ключевую информацию для достижения максимальной производительности независимо от размера парка или производителя оборудования. Беспрепятственно получайте данные об оборудовании на ПК или мобильное устройство с помощью удобного централизованного решения для принятия обоснованных решений.

Ознакомиться с технологиями

Узнайте результаты сравнения D6 GC с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Бульдозер D6 GC

Бульдозер D6 GC

Бульдозер D6 GC

Бульдозер D6 GC

Бульдозер D6 GC

Бульдозер D6 GC

Бульдозер D6 GC

Бульдозер D6 GC

Бульдозер D6 GC

Бульдозер D6 GC
Бульдозер D6 GC
Бульдозер D6 GC
Бульдозер D6 GC
Бульдозер D6 GC
Бульдозер D6 GC
Бульдозер D6 GC
Бульдозер D6 GC
Бульдозер D6 GC

Бульдозер Cat D6 GC: высокая производительность, надежность, простота использования

Оцените бульдозер Cat D6 GC

Бульдозер Cat® D6 GC | Надежная работа, простота владения

Бульдозер Cat D6 GC: высокая производительность, надежность, простота использования
Оцените бульдозер Cat D6 GC
Бульдозер Cat® D6 GC | Надежная работа, простота владения

360 View
360 View
360 View
360 View

Пройдите интерактивный виртуальный тур по продукту, чтобы ознакомиться с потрясающими возможностями и преимуществами модели D6 GC.

Начать D6 GC просмотр
close