D4

Бульдозеры средней мощности D4

Tier 3

Найти дилера

Ключевые характеристики

Модель двигателя
Cat C7.1
Cat C7.1
Мощность — полезная
130 л. с.
97 кВт
Эксплуатационная масса
29800 фунты
13500 кг

Обзор

Максимальная производительность при выполнении планировочных работ

Лучшая в своем классе топливная эффективность бульдозера Cat® D4 сочетается с мощностью и точностью, обеспечивающими превосходное выполнение широкого спектра работ. Устойчивая конструкция в связке с доступными технологиями регулирования уклона Cat GRADE с функцией Slope Assist™ и Cat GRADE с 3D делают этот бульдозер идеальным для окончательной профилировки.

Преимущества

Увеличение производительности

Увеличьте производительность труда с помощью таких установленных на заводе решений, как система регулирования уклона Cat GRADE с системой контроля уклона Slope Assist и система Cat GRADE с 3D.

До 18% Повышенная топливная эффективность

Экономичные режимы оптимизируют частоту вращения коленчатого вала двигателя и скорость движения, что позволяет уменьшить расход топлива.

Сбалансированная ходовая часть

Ходовая часть разработана для обеспечения более плавного хода и оптимальной производительности при окончательной планировке.

Характеристики продукции D4

Модель двигателя Cat C7.1 Cat C7.1
Мощность — полезная 130 л. с. 97 кВт
Полезная мощность — 2200 об/мин — ISO 9249 130 л. с. 97 кВт
Полезная мощность — 2200 об/мин — SAE J1349 128 л. с. 95 кВт
Полезная мощность — 2200 об/мин — ISO 9249 (DIN) 132 л. с. (метр.) 132 л. с. (метр.)
Выбросы загрязняющих веществ Бразильский стандарт MAR-1 и китайский стандарт для внедорожной техники Stage III, эквивалентные стандарту Tier 3 Агентства по охране окружающей среды США/европейскому стандарту Stage IIIA Бразильский стандарт MAR-1 и китайский стандарт для внедорожной техники Stage III, эквивалентные стандарту Tier 3 Агентства по охране окружающей среды США/европейскому стандарту Stage IIIA
Заводской номер 15A 15A
Примечание Полезная мощность представляет собой мощность на маховике двигателя, оборудованного вентилятором, воздухоочистителем, глушителем и генератором, при частоте вращения 2200 об/мин. Объявленная мощность проверена в соответствии со стандартами, действующими на момент изготовления. Полезная мощность представляет собой мощность на маховике двигателя, оборудованного вентилятором, воздухоочистителем, глушителем и генератором, при частоте вращения 2200 об/мин. Объявленная мощность проверена в соответствии со стандартами, действующими на момент изготовления.
Эксплуатационная масса 29800 фунты 13500 кг
Примечание Масса с гусеничной лентой Cat Abrasion Масса с гусеничной лентой Cat Abrasion
Силовая передача Гидростатический Гидростатический
Топливный бак 69 галл. (США) 260 л
Эксплуатационная масса 29800 фунты 13500 кг
Удельное давление на грунт 6 фунтов на кв. дюйм 40 кПа
Вместимость отвала 4.3 ярды³ 3.3 м³
Эксплуатационная масса 31600 фунты 14350 кг
Удельное давление на грунт 4.5 фунтов на кв. дюйм 31 кПа
Вместимость отвала 4.9 ярды³ 3.8 м³
VPAT 10.5 фут 3196 мм
VPAT LGP 12 фут 3684 мм
Примечание *ISO 9246 *ISO 9246

D4 Стандартное оборудование

ПРИМЕЧАНИЕ

  • Перечни стандартного и дополнительного оборудования могут варьироваться. Подробнее можно узнать у дилера компании Cat.

Силовая передача

  • Двигатель Cat C7.1 с турбонаддувом соответствует требованиям стандарта на выбросы загрязняющих веществ Brazil MAR-1 и китайского стандарта для внедорожной техники Stage III, которые эквивалентны стандарту Tier 3 Агентства по защите окружающей среды США или Stage IIIA ЕС.
  • Последовательный воздухо-воздушный охладитель (ATAAC)
  • Вентилятор с частотно-регулируемым гидроприводом
  • Автоматическое управление частотой вращения коленчатого вала двигателя
  • Система охлаждения с алюминиевыми ребрами (радиатор, силовая передача, промежуточный охладитель наддувного воздуха)
  • Устройство облегчения пуска двигателя с помощью запальных свечей
  • Программируемое/настраиваемое переключение передач в обоих направлениях
  • Воздухоочиститель со встроенным фильтром предварительной очистки, эжектором пыли и воздухозаборником, расположенным под капотом
  • Двухконтурный гидростатический блок разделения потоков замкнутого типа с электронным управлением
  • Выключение двигателя на холостом ходу

Кабина оператора

  • Стандартная комплектация кабины
  • Сиденье с пневмоподвеской и тканевой обивкой
  • Ремень безопасности с инерционной катушкой, ширина 76 мм (3 дюйма)
  • Цветной графический дисплей 17,8 см (7 дюймов) со следующими указателями: для температуры охлаждающей жидкости двигателя, температуры гидравлического масла, уровня топлива
  • Электронный ограничитель скорости хода
  • Счетчик моточасов, электронный
  • электронный индикатор засорения воздухоочистителя двигателя;
  • Электронный индикатор наличия воды в топливе
  • Поворотный переключатель дроссельной заслонки
  • Экономичный режим
  • Установленные на сиденье органы управления, регулировка в продольном направлении
  • Регулируемые подлокотники
  • Единая педаль управления замедлением и торможением
  • Независимая регулировка скорости переднего/заднего хода
  • Разъем электропитания, 12 В
  • Стеклоочиститель с прерывистым режимом работы
  • Комплект для подключения радиоприемника 12 В ("подключи и работай")

Передовые технологии

  • Комплект оборудования для установки системы Product Link
  • Совместимость с радиостанциями и базовыми станциями от компаний Trimble, Topcon и Leica
  • Возможность установки 3D-систем регулирования уклона от компаний Trimble, Topcon и Leica

Ходовая часть

  • Ходовая часть, для тяжелых условий эксплуатации с 8 нижними катками / 2 поддерживающими катками
  • Ведущее колесо со сменными сегментами
  • Гидравлические натяжители гусеничной ленты

Электрооборудование

  • Электрический стартер, 24 В
  • Преобразователь, 12 В, 10 А
  • Сигнал заднего хода
  • Встроенные фонари (четыре передних, два задних)
  • Генератор 100 A (24 В)
  • Кнопка звукового сигнала
  • Диагностический разъем
  • Необслуживаемые аккумуляторные батареи для тяжелых условий эксплуатации, сила тока для холодного пуска двигателя 900 A

Гидравлическая система

  • Гидросистема с регулированием по нагрузке
  • Гидросистема с тремя гидрораспределителями

Техническое обслуживание

  • Охлаждающая жидкость с антифризом (-37 °C / -34,6 °F)
  • Охлаждающая жидкость с увеличенным сроком службы
  • Решетка радиатора с прорезями и шарнирным креплением
  • Откидной вентилятор радиатора
  • Экологически безопасные сливные краны (моторное масло, масло силовой передачи и навесного оборудования, охлаждающая жидкость двигателя)
  • Отверстия для планового взятия проб масла (SOS) (моторное масло, масло силовой передачи и навесного оборудования)

Прочее оборудование, входящее в стандартную комплектацию

  • Гидроцилиндры навесного оборудования с датчиками положения
  • C-образная рама с регулируемым наклоном, гидроцилиндр и трубопроводы
  • Корпуса двигателя
  • Переднее сцепное устройство
  • Жесткое сцепное устройство
  • Противовандальная защита
  • Усиленный щиток картера двигателя

D4 Дополнительное оборудование

ПРИМЕЧАНИЕ

  • Перечни стандартного и дополнительного оборудования могут варьироваться. Подробнее можно узнать у дилера компании Cat.

Силовая передача

  • Реверсивный наддувный вентилятор с гидроприводом
  • Фильтр предварительной очистки впускного воздуха турбины с экраном

Кабина оператора

  • Камера заднего вида
  • Комплектация кабины для тяжелых условий эксплуатации

Передовые технологии

  • Стандартная технология — подготовка для установки сторонних систем профилирования
  • ARO с функцией Assist содержит систему контроля уклона, регулирование тягового усилия, функцию управления отвалом, монитор загрузки отвала, функцию AutoCarry, подготовку для установки системы профилирования от стороннего разработчика.
  • Система Cat Grade с 3D — установленная на заводе интегрированная система регулирования уклона Grade с 3D, система AutoCarry plus ARO с вспомогательными функциями
  • Product Link (спутниковая связь)
  • Product Link, сотовая связь

Ходовая часть

  • Ходовая часть Cat Abrasion с 8 нижними катками / 2 поддерживающими катками
  • Гусеничные башмаки для работы в умеренных или экстремальных условиях
  • Направляющие щитки гусеничной ленты: центральные, передние и задние или на всю длину

Отвал

  • Отвал VPAT, 3196 мм (10,5 футов), ARO
  • Отвал VPAT, 3196 мм (10,5 футов), складной, ARO
  • Отвал VPAT, 3684 мм (12 футов), ARO LGP
  • Отвал VPAT, 3684 мм (12 футов), складной, ARO LGP

Техническое обслуживание

  • Кронштейн держателя ковша
  • Вращающийся проблесковый маячок

Заднее навесное оборудование

  • Рыхлитель
  • Прямые или изогнутые зубья рыхлителя
  • Лебедка
  • Сцепное устройство

Совместимые технологии и услуги

Используйте подключенные данные и принципы безопасности Caterpillar, чтобы повысить эффективность, производительность и рентабельность вашего бизнеса.

  • Функция Cat Slope Assist для бульдозеров

    Система Cat® Grade с функцией Slope Assist™ для бульдозеров позволяет ускорить и упростить проведение любых бульдозерных работ. Система контролирует поперечный и/или продольный наклон отвала, помогая даже менее опытным операторам получить более качественную поверхность.

1 - 8 из 9 Items Элементы
Предыдущ. Следующ.

Система Cat® Grade с функцией Slope Assist™ для бульдозеров позволяет ускорить и упростить проведение любых бульдозерных работ. Система контролирует поперечный и/или продольный наклон отвала, помогая даже менее опытным операторам получить более качественную поверхность.

Ознакомиться с технологиями
  • Cat Inspect

    Приложение Cat® Inspect для доступа к данным оборудования с мобильного устройства. Это удобное приложение фиксирует результаты проверок и интегрирует их в другие системы данных Cat, чтобы вы получали актуальную информацию о всем парке машин. Каждый год проводится более миллиона проверок, которые удобно повышают контролируемость рабочего процесса для владельцев оборудования.

  • Cat Product Link

    Cat Product Link обеспечивает беспроводную связь с оборудованием и ценную аналитику о работе машины или парка техники. Веб-приложения в реальном времени предоставляют информацию о местоположении, часах работы, расходе топлива, производительности, времени простоя и диагностических кодах. Это позволяет принимать своевременные, основанные на фактах решения, которые повышают эффективность и производительность, а также снижают расходы на владение и эксплуатацию. Доступны варианты со спутниковой и сотовой связью.

  • VisionLink®

    VisionLink® — это облачное приложение, которое позволяет исключить предположения из процесса управления парком техники и предоставляет ключевую информацию для достижения максимальной производительности независимо от размера парка или производителя оборудования. Беспрепятственно получайте данные об оборудовании на ПК или мобильное устройство с помощью удобного централизованного решения для принятия обоснованных решений.

1 - 8 из 9 Items Элементы
Предыдущ. Следующ.

Приложение Cat® Inspect для доступа к данным оборудования с мобильного устройства. Это удобное приложение фиксирует результаты проверок и интегрирует их в другие системы данных Cat, чтобы вы получали актуальную информацию о всем парке машин. Каждый год проводится более миллиона проверок, которые удобно повышают контролируемость рабочего процесса для владельцев оборудования.

Ознакомиться с технологиями

Cat Product Link обеспечивает беспроводную связь с оборудованием и ценную аналитику о работе машины или парка техники. Веб-приложения в реальном времени предоставляют информацию о местоположении, часах работы, расходе топлива, производительности, времени простоя и диагностических кодах. Это позволяет принимать своевременные, основанные на фактах решения, которые повышают эффективность и производительность, а также снижают расходы на владение и эксплуатацию. Доступны варианты со спутниковой и сотовой связью.

Ознакомиться с технологиями

VisionLink® — это облачное приложение, которое позволяет исключить предположения из процесса управления парком техники и предоставляет ключевую информацию для достижения максимальной производительности независимо от размера парка или производителя оборудования. Беспрепятственно получайте данные об оборудовании на ПК или мобильное устройство с помощью удобного централизованного решения для принятия обоснованных решений.

Ознакомиться с технологиями
  • Система Cat GRADE с 3D для бульдозеров

    Cat GRADE с 3D для бульдозеров — это устанавливаемая на заводе система регулирования уклона, позволяющая повысить точность, производительность и эффективность профилирования. Система автоматизирует движения отвала как при точном профилировании, так и при высокопроизводительных бульдозерных работах, сокращая ручное управление со стороны оператора на 80%.

1 - 8 из 9 Items Элементы
Предыдущ. Следующ.

Cat GRADE с 3D для бульдозеров — это устанавливаемая на заводе система регулирования уклона, позволяющая повысить точность, производительность и эффективность профилирования. Система автоматизирует движения отвала как при точном профилировании, так и при высокопроизводительных бульдозерных работах, сокращая ручное управление со стороны оператора на 80%.

Ознакомиться с технологиями

Узнайте результаты сравнения D4 с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Бульдозер D4

Бульдозер D4

Бульдозер D4

Бульдозер D4

Бульдозер D4

Бульдозер D4

Бульдозер D4

Бульдозер D4

Бульдозер D4

Бульдозер D4
Бульдозер D4
Бульдозер D4
Бульдозер D4
Бульдозер D4
Бульдозер D4
Бульдозер D4
Бульдозер D4
Бульдозер D4

360 View
360 View
Cat модельного ряд от бульдозера

Cat модельного ряд от бульдозера

Cat модельного ряд от бульдозера

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  D4

Просмотреть дополнительные предложения