854

Колесные бульдозеры 854

Найти дилера

Ключевые характеристики

Модель двигателя
Cat C32B
Cat C32B
Полная мощность
907 л. с.
676 кВт
Эксплуатационная масса
224647 фунты
101898 кг

Обзор

Идеальное сочетание

Спроектированный для тяжелых земляных работ, колесный бульдозер Cat® 854 является самым большим в линейке Cat и идеально подходит для масштабных работ на шахтах, электростанциях, подрядных работ общего характера и везде, где требуется мобильность, универсальность и компактность. Как и у всех колесных бульдозеров Cat, в конструкцию модели 854 изначально заложена прочность, обеспечивающая максимальную техническую готовность на протяжении нескольких сроков службы. Модель 854 отличается улучшенными эксплуатационными характеристиками, простотой технического обслуживания и позволяет повысить производительность и безопасность работ по перемещению материала при меньших удельных затратах на тонну.

Преимущества

Гибкость и универсальность

Сочетание скорости, мобильности и универсальности позволяет выполнять различные виды работ в различных областях применения мощных бульдозеров.

Малая продолжительность цикла

Благодаря высокой скорости заднего хода

Комфортабельная кабина, повышающая производительность оператора

Непревзойденный комфорт оператора и эргономика позволяют максимально эффективно использовать машину смена за сменой.

Характеристики продукции 854

Модель двигателя Cat C32B Cat C32B
Полная мощность 907 л. с. 676 кВт
Выбросы (EPA Tier 4 Final США): полная мощность — SAE J1995 900 л. с. 671 кВт
Выбросы (Tier 4 Final Агентства по охране окружающей среды США): номинальная мощность ISO 9249 814 л. с. 607 кВт
Выбросы (эквивалент Tier 2): полная мощность — SAE J1995 907 л. с. 676 кВт
Выбросы (эквивалент уровня 2): номинальная мощность ISO — 9249 823 л. с. 614 кВт
Номинальная частота вращения 1750 об/мин 1750 об/мин
Диаметр цилиндра 5.7 дюймы 145 мм
Ход поршня 6.4 дюймы 162 мм
Рабочий объем 1958 дюйм² 32.1 л
Максимальное значение крутящего момента – 1200 об/мин 3139 фунт/фут 4242 Н·м
Запас крутящего момента 30 % 30 %
Примечание (1) Указанная полезная мощность представляет собой мощность на маховике двигателя, оборудованного вентилятором, воздухоочистителем, глушителем и генератором. Указанная полезная мощность представляет собой мощность на маховике двигателя, оборудованного вентилятором, воздухоочистителем, глушителем и генератором.
Примечание (2) Увеличение полезного крутящего момента соответствует стандартам SAE J139. Увеличение полезного крутящего момента соответствует стандартам SAE J139.
Примечание (3) При работе на высоте до 3050м (10 000футов) над уровнем моря номинальная мощность двигателя не уменьшается. При работе на высоте до 3050м (10 000футов) над уровнем моря номинальная мощность двигателя не уменьшается.
Эксплуатационная масса 224647 фунты 101898 кг
Тип коробки передач Планетарная коробка передач Cat с переключением под нагрузкой Планетарная коробка передач Cat с переключением под нагрузкой
Привод конвертера — 1-я передача переднего хода 4.4 миля/ч 7.1 км/ч
Привод конвертера — 2-я передача переднего хода 7.7 миля/ч 12.4 км/ч
Привод конвертера — 3-я передача переднего хода 13.2 миля/ч 21.2 км/ч
Привод конвертера — 1-я передача заднего хода 4.8 миля/ч 7.7 км/ч
Привод конвертера — 2-я передача заднего хода 8.4 миля/ч 13.5 км/ч
Привод конвертера — 3-я передача заднего хода 14.6 миля/ч 23.5 км/ч
Прямой привод — 1-я передача переднего хода Блокировка отключена Блокировка отключена
Прямой привод — 2-я передача переднего хода 8.1 миля/ч 13 км/ч
Прямой привод — 3-я передача переднего хода 14.2 миля/ч 22.8 км/ч
Прямой привод — 1-я передача заднего хода 5 миля/ч 8 км/ч
Прямой привод — 2-я передача заднего хода 8.9 миля/ч 14.3 км/ч
Прямой привод — 3-я передача заднего хода 15.6 миля/ч 25.1 км/ч
Примечание Значения скорости хода указаны для кордовых шин 45/65-45 L-5 46. Значения скорости хода указаны для кордовых шин 45/65-45 L-5 46.
Подача при 1850об/мин и 6900 кПа (1000фунтов/кв. дюйм) 161 галлонов/мин 610 л/мин
Цилиндры двустороннего действия — подъем, диаметр цилиндра и ход поршня 177 × 1760 мм (0,58 × 5,8 футов) 177 × 1760 мм (0,58 × 5,8 футов)
Гидроцилиндр двустороннего действия: перекос и наклон, внутренний диаметр и ход цилиндра 267 × 286 мм (0,88 × 0,94 футов) 267 × 286 мм (0,88 × 0,94 футов)
Топливный бак — стандартный 413 галл. (США) 1562 л
Система охлаждения 53 галл. (США) 200 л
Картер двигателя 32 галл. (США) 120 л
Коробка передач 45 галл. (США) 169 л
Дифференциал — бортовые редукторы — передние 98 галл. (США) 369 л
Дифференциал — бортовые редукторы — задние 90 галл. (США) 342 л
Гидросистема — система рулевого управления и вентилятор охлаждения двигателя— только бак 77 галл. (США) 290 л
Примечание (1) - Все дизельные двигатели внедорожных машин, соответствующие требованиям стандарта Tier 4 Агентства по охране окружающей среды США (EPA), стандартов Stage IIIB и V Европейского союза и японского стандарта MLIT Step 4, должны работать только на дизельном топливе со сверхнизким содержанием серы (ULSD) 15 или менее частей на миллион (мг/кг). Можно использовать смеси топлива с дизельным биотопливом вплоть до B20 (20% объемной доли) при смешивании с ультранизкосернистым, 15 или менее промилле (мг/кг) серы, дизельным топливом (ULSD). Класс B20 должен соответствовать техническим условиям ASTM D7467 (биодизельное кормовое сырье должно соответствовать техническим условиям Cat на дизельное биотопливо, ASTM D6751 или EN 14214). Необходимо использовать Cat DEO-ULS или масла, соответствующие требованиям Cat ECF-3, API CJ-4 и ACEA E9. Другие технические характеристики жидкостей и указания приведены в документе http://parts.cat.com/cda/files/3244668/7/SEBU6250-19.pdf - Все дизельные двигатели внедорожных машин, соответствующие требованиям стандарта Tier 4 Агентства по охране окружающей среды США (EPA), стандартов Stage IIIB и V Европейского союза и японского стандарта MLIT Step 4, должны работать только на дизельном топливе со сверхнизким содержанием серы (ULSD) 15 или менее частей на миллион (мг/кг). Можно использовать смеси топлива с дизельным биотопливом вплоть до B20 (20% объемной доли) при смешивании с ультранизкосернистым, 15 или менее промилле (мг/кг) серы, дизельным топливом (ULSD). Класс B20 должен соответствовать техническим условиям ASTM D7467 (биодизельное кормовое сырье должно соответствовать техническим условиям Cat на дизельное биотопливо, ASTM D6751 или EN 14214). Необходимо использовать Cat DEO-ULS или масла, соответствующие требованиям Cat ECF-3, API CJ-4 и ACEA E9. Другие технические характеристики жидкостей и указания приведены в документе http://parts.cat.com/cda/files/3244668/7/SEBU6250-19.pdf
Прямая лопата Фиксированное Фиксированное
Задняя ось Цапфа Цапфа
Тормоза Соответствует стандартам ISO 3540:2011 Соответствует стандартам ISO 3540:2011
Вместимость отвала От 30,5 до 44,8 м3 (от 40 до 58,6 ярда3) От 30,5 до 44,8 м3 (от 40 до 58,6 ярда3)
Высота до верха конструкции ROPS 18.25 фут 5590 мм
Высота до верха выхлопной трубы 17.17 фут 5234 мм
Высота до верха капота 13 фут 3984 мм
Дорожный просвет 27 дюймы 691 мм
Расстояние от средней линии переднего моста до сцепного устройства 9.67 фут 2945 мм
Расстояние от средней линии заднего моста до края бампера 13.75 фут 4195 мм
Колесная база 19.25 фут 5890 мм
Длина с опущенным на землю отвалом 44 фут 13405 мм
Система рулевого управления — насос Поршневой, переменной производительности Поршневой, переменной производительности
Минимальный радиус поворота с учетом отвала 31 фут 9550 мм
Система рулевого управления — контур Контур управления, регулирование по нагрузке Контур управления, регулирование по нагрузке
Общий угол поворота полурам 86 градусов 86 градусов
Давление срабатывания предохранительного клапана 5004 фунтов на кв. дюйм 34500 кПа
Эксплуатационная масса 224647 фунты 101898 кг
Шумоизоляция • Уровень звуковой мощности, создаваемой машиной, измерялся в соответствии со стандартом ISO 6395:2008. Измерения проводились при значении 70% от максимальной частоты вращения вентилятора охлаждения двигателя. • Уровень звукового давления, оказываемого на оператора, измерялся в соответствии со стандартом ISO 6396:2008. Измерения проводились при значении 70% от максимальной частоты вращения вентилятора охлаждения двигателя. • Средства защиты органов слуха могут потребоваться, если техническое обслуживание кабины не выполняется надлежащим образом, а также в случае продолжительной работы при открытых окнах или дверях кабины в условиях повышенного шума. • Уровень звуковой мощности, создаваемой машиной, измерялся в соответствии со стандартом ISO 6395:2008. Измерения проводились при значении 70% от максимальной частоты вращения вентилятора охлаждения двигателя. • Уровень звукового давления, оказываемого на оператора, измерялся в соответствии со стандартом ISO 6396:2008. Измерения проводились при значении 70% от максимальной частоты вращения вентилятора охлаждения двигателя. • Средства защиты органов слуха могут потребоваться, если техническое обслуживание кабины не выполняется надлежащим образом, а также в случае продолжительной работы при открытых окнах или дверях кабины в условиях повышенного шума.
Кондиционирование воздуха Система кондиционирования воздуха этих машин содержит хладагент с фторированными парниковыми газами R134a (потенциал глобального потепления = 1430). Система содержит 1,8 кг хладагента, что соответствует 2,574 метрической тонны CO2. Система кондиционирования воздуха этих машин содержит хладагент с фторированными парниковыми газами R134a (потенциал глобального потепления = 1430). Система содержит 1,8 кг хладагента, что соответствует 2,574 метрической тонны CO2.
ROPS/FOPS Стандарты ISO 3471:2008 и ISO 3449:2005, уровень II Стандарты ISO 3471:2008 и ISO 3449:2005, уровень II

854 Стандартное оборудование

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ОСВЕЩЕНИЕ

  • Генератор, 150 А
  • Аккумуляторные батареи, необслуживаемые (4 шт.), сила тока для холодного пуска двигателя 1400 А
  • Выключатель "массы" аккумуляторной батареи и разъем для запуска двигателя от внешнего источника питания, на бампере
  • Разъемы Deutsch
  • Электрическая система, 24 В
  • Электронное управление коробкой передач
  • Система освещения, галогенные фонари (передние и задние), освещение лестницы кабины, моторного отсека
  • Переключатель блокировки стартера в бампере
  • Система пуска и зарядки, 24В
  • Выключатель блокировки коробки передач в бампере

СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА

  • Тормоза многодисковые, маслоохлаждаемые, рабочие/вспомогательные
  • Моторный тормоз
  • Двигатель, Cat C32B
  • Топливоподкачивающий насос (электрический)
  • Выключатель двигателя, доступный с уровня земли
  • Маслоохладители мостов (передний и задний)
  • Воздушный фильтр предварительной очистки двигателя (над капотом)
  • Радиатор, модульный, алюминиевый (AMR)
  • Автоматическое устройство облегчения пуска двигателя с впрыском эфира
  • Блокировка дроссельной заслонки, электронная
  • Гидротрансформатор, муфта насосного колеса с муфтой блокировки (ICTC) и система регулирования тягового усилия
  • Коробка передач, 534 мм (21 дюйм) планетарная, с переключением под нагрузкой, 3 передачи переднего и 3 передачи заднего хода, с электронным управлением

КАБИНА ОПЕРАТОРА

  • Дисплей системы Advisor отображает эксплуатационные данные в режиме реального времени, выполняет калибровки и запоминает личные настройки оператора
  • Система кондиционирования воздуха и отопитель с автоматическим климат-контролем
  • Воздушный фильтр предварительной очистки
  • Шумоизолированная кабина с избыточным давлением, с раздельными конструкциями защиты при опрокидывании / защиты от падающих предметов (ROPS/FOPS)
  • Прикуриватель и пепельница
  • Крючок для одежды
  • Конвертер (12 В, 10–15 А) и разъем электропитания
  • Цифровой дисплей на центральной панели управления: передача, скорость движения, моточасы
  • Органы электрогидравлического управления отвалом, джойстик
  • Нагреватель и оттаиватель
  • Электрический звуковой сигнал
  • Контрольно-измерительное оборудование, указатели: температура охлаждающей жидкости двигателя, уровень топлива, температура гидравлического масла, температура масла силовой передачи, тахометр
  • Контрольно-измерительное оборудование, предупредительные индикаторы: система предупреждений — три категории, состояние активации режима автоматического переключения передач, неисправность тормозной системы, состояние плавающего положения ковша, состояние отсроченного останова двигателя, состояние останова двигателя на холостых оборотах, неисправность двигателя, состояние активации режима топливной экономичности, блокировка гидросистемы, состояние активации муфты блокировки, низкий уровень топлива, состояние стояночного тормоза, состояние активации управления тяговым усилием, предупреждение о непристегнутом ремне безопасности, вспомогательное рулевое управление (при наличии), состояние блокировки дроссельной заслонки, включенная передача
  • Освещение кабины, потолочный фонарь
  • Держатель для контейнера с едой и подстаканник
  • Качественное сиденье с подогревом и активным охлаждением кожаной обивки, регулируемой поясничной опорой, пневморегулируемыми валиками и спинкой, регулировкой наклона и длины подушки сиденья.
  • Радио, AM/FM с Bluetooth®, порт USB, вспомогательный вход 3,5 мм (0,14 дюйма) (AUX)
  • Тонированное стекло
  • Стеклоочистители и вмонтированные в рычаги стеклоочистителей омыватели (передний, задний и угловой), стеклоочистители ветрового стекла с прерывистым режимом работы

БЕЗОПАСНОСТЬ

  • Аварийная сигнализация, резервная
  • Камера заднего обзора
  • Аварийный выход на платформу
  • Переключатель блокировки навесного оборудования
  • Предупреждающий светодиодный мигающий фонарь
  • Зеркала заднего вида (наружные)
  • Ремень безопасности с инерционной катушкой, ширина 76 мм (3 дюйма)
  • Раздельные конструкции защиты при опрокидывании / защиты от падающих предметов (ROPS/FOPS)
  • Лестницы с правой и левой стороны машины для доступа к задней части
  • Рычаг блокировки управления поворотом и коробки передач, кабина
  • Аварийное рулевое управление
  • Сиденье с поясным ремнем для инструктора
  • Шириной 76 мм (3 дюйма)
  • Ограждение

Техническое обслуживание

  • Автоматическая система смазки обеспечивает смазку подшипников сцепного устройства, системы рулевого управления и цапфы моста.
  • Экологичные сливные клапаны мостов
  • Выключатель "массы" аккумуляторной батареи и разъем для запуска двигателя от внешнего источника питания, на бампере
  • Фильтры на сливной линии картера
  • Муфта с торцевыми уплотнительными кольцами Cat
  • Интервал замены моторного масла — 500 часов, масло — CH4
  • Передний мосток вокруг кабины
  • Щитки картера и силовой передачи
  • Система быстрой заправки топливом с уровня земли
  • Центр обслуживания с уровня земли с портом Electronic Technician (ET), портами системы быстрой заправки жидкостей, экологически безопасными сливными кранами
  • Сгруппированные и обозначенные точки смазки
  • Сцепное устройство с тяговым брусом и пальцем
  • Шланги, Cat XT™
  • Клапаны для отбора проб масла
  • Выключатель блокировки стартера и блокировочный переключатель коробки передач в бампере
  • Смотровые указатели уровня масла в системе рулевого управления, контуре навесного оборудования и коробке передач
  • Система обработки основной информации (VIMS™) 3G с графическим информационным дисплеем: внешний порт данных, настраиваемые профили операторов

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

  • Стандартная система охлаждения (рекомендовано для работы на участках с температурой, которая не превышает 43°C [110°F])

НИЗКИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ

  • Сиденье с подогревом

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

  • Экономичный режим с функцией открывания дроссельной заслонки по необходимости
  • Система с регулированием положительного потока навесного оборудования
  • Гидротрансформатор с муфтой крыльчатки (ICTC) и муфтой блокировки
  • Система рулевого управления с регулированием по нагрузке
  • Органы управления с плавной фиксацией
  • Функции системы управления холостым ходом двигателя: автоматическое включение режима холостого хода, функция отсроченного останова двигателя, остановка двигателя на холостых оборотах

ОТКАТКА

  • Передние крылья

854 Дополнительное оборудование

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ОСВЕЩЕНИЕ

  • Фонари, ксеноновые
  • Фары, светодиодные
  • Product Link (мобильная связь)
  • Product Link (спутниковая связь)

СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА

  • Стояночный тормоз на приводном валу
  • Задний мост с самоблокирующимся дифференциалом
  • Фильтр предварительной очистки, поднят

КАБИНА ОПЕРАТОРА

  • Радио, Sirius XM/AM/FM с технологией Bluetooth, порт USB, вход AUX 3,5 мм (0,14 дюйма)
  • Стекла кабины на резиновых креплениях
  • Солнцезащитные жалюзи

БЕЗОПАСНОСТЬ

  • Задняя лестница с приводом
  • Компонент Object Detection (радар)
  • Стопорные башмаки под колеса

Техническое обслуживание

  • Сетчатые фильтры высокого давления для гидравлического масла
  • Система Product Link™
  • Контроль давления в шинах

ОТВАЛЫ

  • Полусферический, 30,5 м3 (40 ярдов3) Полусферический для тяжелых условий эксплуатации, 30,5 м3 (40 ярдов3) Угольный, 44,8 м3 (58,6 ярда3)
  • Краска, черная, задний отвал

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

  • Система охлаждения для работы в условиях высокой температуры окружающего воздуха (рекомендуется для температуры окружающей среды до 50 °C [122 °F] для машин, сертифицированных по выбросам вредных веществ по стандарту EPA Tier 4 Final, и 55 °C [131 °F] для машин, соответствующих требованиям EPA Tier 2)

НИЗКИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ

  • Антифриз, –50° C (–58° F)
  • Нагревательные элементы с напряжением 120 В или 240 В для охлаждающей жидкости (рекомендовано при температурах от –18°C до –30°C [от 0°F до –22°F])
  • Подогреватель топлива (подогрев за счет рециркуляции с использованием тепла двигателя и теплообменника) (рекомендуется при температурах от –18°C до –30°C [от 0°F до –22°F])
  • Гидравлическое масло –40 °C (–40 °F), арктическое
  • Зеркала с обогревом

УПРАВЛЕНИЕ И НАВИГАЦИЯ МАШИНЫ

  • Готовность к установке системы Cat Terrain

ШИНЫ И ОБОДЬЯ

  • Шины 45/65R45
  • Шины 45/65-45
  • Только ободья

ОТКАТКА

  • Удлинители крыльев, для движения по дорогам, передние и задние

СРЕДСТВА ШУМОПОДАВЛЕНИЯ

  • Система звукоизоляции

Узнайте результаты сравнения 854 с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Колесный бульдозер 854

Колесный бульдозер 854

Колесный бульдозер 854

Колесный бульдозер 854

Колесный бульдозер 854

Колесный бульдозер 854

Колесный бульдозер 854

Колесный бульдозер 854

Колесный бульдозер 854

Колесный бульдозер 854

Колесный бульдозер 854
Колесный бульдозер 854
Колесный бульдозер 854
Колесный бульдозер 854
Колесный бульдозер 854
Колесный бульдозер 854
Колесный бульдозер 854
Колесный бульдозер 854
Колесный бульдозер 854
Колесный бульдозер 854

Обзорное видео

Обзорное видео

360 View
360 View

Пройдите интерактивный виртуальный тур по продукту, чтобы ознакомиться с потрясающими возможностями и преимуществами модели 854.

Начать 854 просмотр
close