814

Колесные бульдозеры 814

Найти дилера

Ключевые характеристики

Модель двигателя
Cat® C7.1
Cat® C7.1
Эксплуатационная масса (Tier 4 Final/Stage V)
48526 фунты
22011 кг
Полезная мощность — SAE J1349:2011
249 л. с.
186 кВт

Обзор

МОБИЛЬНОСТЬ. МАНЕВРЕННОСТЬ. УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ.

Прочность является неотъемлемым качеством колесных бульдозеров Cat®, что гарантирует максимальную техническую готовность на протяжении нескольких сроков службы. Оптимальная производительность и упрощенное техническое обслуживание позволяет нашим машинам обеспечивать эффективность и безопасность на рабочей площадке при снижении эксплуатационных расходов и расходов на владение.
Впервые представленная в 1970-х гг. модель 814 занимает ведущие позиции на мировом рынке в своем классе на протяжении уже почти 50 лет. Мы активно стремимся помочь нашим клиентам в достижении успеха и поэтому продолжаем совершенствовать наши машины. Модель 814 обладает традиционными для нашей техники преимуществами: надежностью, производительностью, безопасностью, комфортом для оператора, удобством технического обслуживания и эффективностью.

Преимущества

ДОЛГОСРОЧНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Передовые инженерные методы обеспечивают более высокую эффективность машины и точность управления.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Модель оснащена стандартными средствами безопасности, улучшая обзор и обеспечивая более безопасную рабочую среду.

ПОВЫШЕНИЕ ДОЛГОВЕЧНОСТИ

Прочные конструкции могут работать в самых сложных условиях и обеспечивают техническую готовность на протяжении нескольких сроков службы.

Характеристики продукции 814

Модель двигателя Cat® C7.1 Cat® C7.1
Полезная мощность — SAE J1349:2011 249 л. с. 186 кВт
Полезная мощность— ISO 9249:2007 249 л. с. 186 кВт
Полная мощность согласно SAE J1995:2014 284 л. с. 212 кВт
Мощность двигателя (ISO 14396:2002) 275 л. с. 205 кВт
Номинальная частота вращения 2200 об/мин 2200 об/мин
Выбросы загрязняющих веществ Вариант 1 — Tier 4 Final EPA США/Stage V ЕС Вариант 1 — Tier 4 Final EPA США/Stage V ЕС
Максимальное значение крутящего момента (1400 об/мин) 902 фунт-сила-фут 1223 Н·м
Запас крутящего момента 52% 52%
Выбросы загрязняющих веществ Вариант 2 — соответствует бразильскому стандарту MAR-1 на выбросы загрязняющих веществ, эквивалентному стандарту Tier 3 EPA США или Stage IIIA ЕС. Вариант 2 — соответствует бразильскому стандарту MAR-1 на выбросы загрязняющих веществ, эквивалентному стандарту Tier 3 EPA США или Stage IIIA ЕС.
Номинальная частота вращения 2200 об/мин 2200 об/мин
Полезная мощность — SAE J1349:2011 249 л. с. 186 кВт
Полезная мощность— ISO 9249:2007 249 л. с. 186 кВт
Полная мощность согласно SAE J1995:2014 286 л. с. 213 кВт
Мощность двигателя (ISO 14396:2002) 275 л. с. 205 кВт
Максимальное значение крутящего момента (1400 об/мин) 749 фунт-сила-фут 1016 Н·м
Запас крутящего момента 26 % 26 %
Диаметр цилиндра 4.1 дюймы 105 мм
Ход поршня 5.3 дюймы 135 мм
Рабочий объем 427.8 дюймов³ 7.01 л
Максимальная скорость оборотов двигателя на холостом ходу 2270 об/мин 2270 об/мин
Минимальная частота вращения коленчатого вала на холостом ходу 800 об/мин 800 об/мин
Максимальная высота эксплуатации без снижения уровня мощности 9842.5 фут 3000 м
Примечание (1) Указанная полезная мощность представляет собой мощность на маховике двигателя, оборудованного вентилятором, воздухоочистителем, модулем очистки выхлопных газов от токсичных веществ и генератором. Указанная полезная мощность представляет собой мощность на маховике двигателя, оборудованного вентилятором, воздухоочистителем, модулем очистки выхлопных газов от токсичных веществ и генератором.
Эксплуатационная масса (Tier 4 Final/Stage V) 48526 фунты 22011 кг
Эксплуатационная масса (эквивалент стандарта Tier 3 / Stage IIIA) 47887 фунты 21721 кг
Тип коробки передач Планетарная коробка передач Cat с переключением под нагрузкой Планетарная коробка передач Cat с переключением под нагрузкой
1-я передача переднего хода 3.7 миля/ч 5.9 км/ч
2-я передача переднего хода 6.5 миля/ч 10.4 км/ч
3-я передача переднего хода 11.2 миля/ч 18.1 км/ч
4-я передача переднего хода 19.4 миля/ч 31.3 км/ч
1-я передача заднего хода 4.2 миля/ч 6.7 км/ч
2-я передача заднего хода 7.3 миля/ч 11.8 км/ч
3-я передача заднего хода 12.8 миля/ч 20.6 км/ч
4-я передача заднего хода 22.1 миля/ч 35.5 км/ч
Система подъема/наклона — контур Управляемый клапан регулирования по нагрузке с EH Управляемый клапан регулирования по нагрузке с EH
Система подъема/наклона Поршневой насос переменной производительности Поршневой насос переменной производительности
Максимальный расход при 2200 об/мин 23.5 галлонов/мин 89 л/мин
Настройка предохранительного клапана — подъем/наклон 3190 фунтов на кв. дюйм 22000 кПа
Цилиндры двустороннего действия — подъем, диаметр цилиндра и ход поршня 120 мм × 915 мм (4,7 × 36 дюймов) 120 мм × 915 мм (4,7 × 36 дюймов)
Цилиндры двустороннего действия: наклон влево и вправо, внутренний диаметр и ход цилиндра 101,6 x 234 мм (4,0 x 9,2 дюйма) 101,6 x 234 мм (4,0 x 9,2 дюйма)
Система управления С открытым центром, с постоянным рабочим объемом С открытым центром, с постоянным рабочим объемом
Настройка предохранительного клапана контура управления 3046 фунтов на кв. дюйм 21000 кПа
Система рулевого управления — контур Контур управления, регулирование по нагрузке Контур управления, регулирование по нагрузке
Система рулевого управления — насос Поршневой насос переменной производительности Поршневой насос переменной производительности
Максимальный расход при 2200 об/мин 38.8 галлонов/мин 147 л/мин
Давление срабатывания предохранительного клапана — рулевое управление 4003 фунтов на кв. дюйм 27600 кПа
Общий угол поворота полурам 72° 72°
Продолжительность цикла рулевого управления — максимальные обороты двигателя на холостом ходу 3 с 3 с
Продолжительность цикла рулевого управления — минимальная частота вращения на холостом ходу 8.2 с 8.2 с
Топливный бак 132.1 галл. (США) 500 л
Бак для жидкости, удерживающей вредные вещества, образованные от сгорания дизельного топлива 4.2 галл. (США) 16 л
Системы охлаждения — при соответствии стандартам Tier 4 Final/Stage V ЕС 21.4 галл. (США) 81 л
Система охлаждения — эквивалент стандарта Tier 3/Stage IIIA 19.3 галл. (США) 73 л
Картер двигателя 5.3 галл. (США) 20 л
Коробка передач 13.2 галл. (США) 50 л
Дифференциал — бортовые редукторы — передние 17.2 галл. (США) 65 л
Дифференциал — бортовые редукторы — задние 17.2 галл. (США) 65 л
Гидросистема — навесное оборудование и рулевое управление 34.1 галл. (США) 129 л
Только гидробак 19.8 галл. (США) 75 л
Примечание (1) Все дизельные двигатели внедорожных машин, соответствующие стандартам Tier 4 Final и Stage V ЕС, должны работать только с использованием: – Дизельного топлива со сверхнизким содержанием серы (ULSD): 15 частей на миллион (мг/кг) или меньше. – Двигатели Cat совместимы со следующими возобновляемыми, альтернативными и биодизельными* видами топлива, позволяющими уменьшить объем выбросов парниковых газов***: • Дизельное биотопливо до B20 (FAME)**. • Возобновляемое топливо HVO и GTL до 100%. – Необходимо использовать Cat DEO-ULS™ или масла, соответствующие требованиям Cat ECF-3, API CJ-4 и ACEA E9. – Реагент-восстановитель (DEF), соответствующий всем требованиям стандарта ISO 22241-1:2006. *Следуйте рекомендациям для успешной эксплуатации. Для получения подробной информации обратитесь к дилеру компании Cat или к разделу "Рекомендации по жидкостям для машин компании Caterpillar" (SEBU6250). **Двигатели с системой очистки выхлопных газов могут использовать смеси вплоть до B20. Двигатели без устройств доочистки могут использовать более концентрированные смеси, вплоть до B100. ***Выбросы парниковых газов из выхлопной трубы при использовании топлива со сниженной углеродоемкостью по сути аналогичны выбросам при использовании традиционных видов топлива. Все дизельные двигатели внедорожных машин, соответствующие стандартам Tier 4 Final и Stage V ЕС, должны работать только с использованием: – Дизельного топлива со сверхнизким содержанием серы (ULSD): 15 частей на миллион (мг/кг) или меньше. – Двигатели Cat совместимы со следующими возобновляемыми, альтернативными и биодизельными* видами топлива, позволяющими уменьшить объем выбросов парниковых газов***: • Дизельное биотопливо до B20 (FAME)**. • Возобновляемое топливо HVO и GTL до 100%. – Необходимо использовать Cat DEO-ULS™ или масла, соответствующие требованиям Cat ECF-3, API CJ-4 и ACEA E9. – Реагент-восстановитель (DEF), соответствующий всем требованиям стандарта ISO 22241-1:2006. *Следуйте рекомендациям для успешной эксплуатации. Для получения подробной информации обратитесь к дилеру компании Cat или к разделу "Рекомендации по жидкостям для машин компании Caterpillar" (SEBU6250). **Двигатели с системой очистки выхлопных газов могут использовать смеси вплоть до B20. Двигатели без устройств доочистки могут использовать более концентрированные смеси, вплоть до B100. ***Выбросы парниковых газов из выхлопной трубы при использовании топлива со сниженной углеродоемкостью по сути аналогичны выбросам при использовании традиционных видов топлива.
Кондиционирование воздуха Система кондиционирования воздуха этих машин содержит хладагент с фторированными парниковыми газами R134a или R1234yf. Тип газа указан на ярлыке и в инструкции по эксплуатации. – В системе кондиционирования, заправленной хладагентом R134a (потенциал глобального потепления = 1430), содержится 1,9 кг хладагента. Эквивалентный выброс CO2 составляет 2,717 метр. тонны. Система кондиционирования воздуха этих машин содержит хладагент с фторированными парниковыми газами R134a или R1234yf. Тип газа указан на ярлыке и в инструкции по эксплуатации. – В системе кондиционирования, заправленной хладагентом R134a (потенциал глобального потепления = 1430), содержится 1,9 кг хладагента. Эквивалентный выброс CO2 составляет 2,717 метр. тонны.
Прямая лопата Планетарная — фиксированная Планетарная — фиксированная
Задняя ось Планетарная — независимая Планетарная — независимая
Угол качания ±10° ±10°
Рабочие тормоза Однодисковые, маслопогруженные (закрытые), на 4 колесах Однодисковые, маслопогруженные (закрытые), на 4 колесах
Стояночный тормоз Валец и тормозная колодка с пружинным включением и гидравлическим отключением Валец и тормозная колодка с пружинным включением и гидравлическим отключением
Уровень шума, воздействующего на оператора, по стандарту ISO 6396:2008 72 дБ(А) 72 дБ(А)
Уровень шума машины (ISO 6395:2008) 111 дБ(А) 111 дБ(А)
Уровень звукового давления, действующего на оператора (ISO 6396:2008)*,*** 70 дБ(А) 70 дБ(А)
Уровень звуковой мощности, создаваемой машиной (ISO 6395:2008)* 109 дБ(А) 109 дБ(А)
Примечание (1) *Оборудована системой шумоподавления *Оборудована системой шумоподавления
Примечание (2) Уровень звуковой мощности, создаваемой машиной, измерялся в соответствии со стандартом ISO 6395:2008. Измерения проводились при максимальной частоте вращения вентилятора системы охлаждения двигателя. Уровень звуковой мощности, создаваемой машиной, измерялся в соответствии со стандартом ISO 6395:2008. Измерения проводились при максимальной частоте вращения вентилятора системы охлаждения двигателя.
Примечание (3) Уровень звуковой мощности, создаваемой машиной, измерялся в соответствии со стандартом ISO 6395:2008. Измерения проводились при максимальной частоте вращения вентилятора системы охлаждения двигателя. Уровень звуковой мощности, создаваемой машиной, измерялся в соответствии со стандартом ISO 6395:2008. Измерения проводились при максимальной частоте вращения вентилятора системы охлаждения двигателя.
Примечание (4) Средства защиты органов слуха могут потребоваться, если техническое обслуживание кабины не выполняется надлежащим образом, а также в случае продолжительной работы при открытых окнах или дверях кабины в условиях повышенного шума. Средства защиты органов слуха могут потребоваться, если техническое обслуживание кабины не выполняется надлежащим образом, а также в случае продолжительной работы при открытых окнах или дверях кабины в условиях повышенного шума.
Уровень шума, воздействующего на оператора, по стандарту ISO 6396:2008 72 дБ(А) 72 дБ(А)
Уровень шума машины (ISO 6395:2008) 112 дБ(А) 112 дБ(А)
Уровень звукового давления, действующего на оператора (ISO 6396:2008)*,*** 70 дБ(А) 70 дБ(А)
Уровень звуковой мощности, создаваемой машиной (ISO 6395:2008)* 110 дБ(А) 110 дБ(А)
Примечание (1) *Оборудована системой шумоподавления *Оборудована системой шумоподавления
Примечание (2) Уровень звуковой мощности, создаваемой машиной, измерялся в соответствии со стандартом ISO 6395:2008. Измерения проводились при максимальной частоте вращения вентилятора системы охлаждения двигателя. Уровень звуковой мощности, создаваемой машиной, измерялся в соответствии со стандартом ISO 6395:2008. Измерения проводились при максимальной частоте вращения вентилятора системы охлаждения двигателя.
Примечание (3) Уровень звукового давления, оказываемого на оператора, измерялся в соответствии со стандартом ISO 6396:2008. Измерения проводились при максимальной частоте вращения вентилятора системы охлаждения двигателя. Уровень звукового давления, оказываемого на оператора, измерялся в соответствии со стандартом ISO 6396:2008. Измерения проводились при максимальной частоте вращения вентилятора системы охлаждения двигателя.
Примечание (4) Средства защиты органов слуха могут потребоваться, если техническое обслуживание кабины не выполняется надлежащим образом, а также в случае продолжительной работы при открытых окнах или дверях кабины в условиях повышенного шума. Средства защиты органов слуха могут потребоваться, если техническое обслуживание кабины не выполняется надлежащим образом, а также в случае продолжительной работы при открытых окнах или дверях кабины в условиях повышенного шума.
Высота — до верха проблескового маячка 13.1 фут 3981 мм
Высота — до верха кабины 12.1 фут 3694 мм
Высота до верха выхлопной трубы 11.3 фут 3439 мм
Высота до верха капота 8.7 фут 2663 мм
Высота — до верха щитка радиатора 8 фут 2453 мм
Дорожный просвет до сцепного устройства 1.4 фут 413 мм
Дорожный просвет до защиты коробки передач 1.4 фут 422 мм
Дорожный просвет до нижней части бампера 2.3 фут 712 мм
Расстояние от средней линии заднего моста до бампера 6.5 фут 1990 мм
Расстояние от средней линии переднего моста до сцепного устройства 5.5 фут 1675 мм
Колесная база 11 фут 3350 мм
Ширина по платформам 10.3 фут 3145 мм
Габаритная длина до передней части шины 21 фут 6356 мм
Общая длина машины с прямым отвалом 23.6 фут 7190 мм
Общая длина машины с угольным отвалом 25.5 фут 7784 мм
Вместимость 3.72 ярды³ 2.84 м³
Габаритная ширина 12 фут 3656 мм
Высота 3.3 фут 1001 мм
Глубина копания 1.6 фут 493 мм
Дорожный просвет 3 фут 904 мм
Максимальный наклон 2.6 фут 802 мм
Радиус поворота — по внешнему углу отвала 23.5 фут 7166 мм
Радиус поворота — по внутреннему углу отвала 11.6 фут 3550 мм
Масса 3000 фунты 1396 кг
Полная эксплуатационная масса 48526 фунты 22011 кг
Вместимость 13.8 ярды³ 10.55 м³
Габаритная ширина 14.2 фут 4321 мм
Высота 4.8 фут 1470 мм
Глубина копания 1.6 фут 488 мм
Дорожный просвет 3.1 фут 932 мм
Максимальный наклон 3.1 фут 945 мм
Радиус поворота — по внешнему углу отвала 25.1 фут 7647 мм
Радиус поворота — по внутреннему углу отвала 11.2 фут 3420 мм
Масса 4429 фунты 2062 кг
Полная эксплуатационная масса 49996 фунты 22678 кг
Примечание (2) Средства защиты органов слуха могут потребоваться, если техническое обслуживание кабины не выполняется надлежащим образом, а также в случае продолжительной работы при открытых окнах или дверях кабины в условиях повышенного шума. Средства защиты органов слуха могут потребоваться, если техническое обслуживание кабины не выполняется надлежащим образом, а также в случае продолжительной работы при открытых окнах или дверях кабины в условиях повышенного шума.
Примечание (2) Средства защиты органов слуха могут потребоваться, если техническое обслуживание кабины не выполняется надлежащим образом, а также в случае продолжительной работы при открытых окнах или дверях кабины в условиях повышенного шума. Средства защиты органов слуха могут потребоваться, если техническое обслуживание кабины не выполняется надлежащим образом, а также в случае продолжительной работы при открытых окнах или дверях кабины в условиях повышенного шума.
Примечание (4) Погрешность уровня звукового давления, воздействующего на оператора, составляет ±2 дБ(A). Погрешность уровня звукового давления, воздействующего на оператора, составляет ±2 дБ(A).
Примечание (1) Уровень звукового давления, воздействующего на оператора, измерялся в соответствии с методикой испытания и условиями, указанными в стандарте ISO 6396:2008. Измерения проводились при максимальной частоте вращения вентилятора системы охлаждения двигателя. Уровень звукового давления, воздействующего на оператора, измерялся в соответствии с методикой испытания и условиями, указанными в стандарте ISO 6396:2008. Измерения проводились при максимальной частоте вращения вентилятора системы охлаждения двигателя.
Модель двигателя Cat C7.1 Cat C7.1
Примечание (3) Уровень звуковой мощности, создаваемой машиной, измерялся в соответствии с методикой испытания и условиями, указанными в стандарте ISO 6395:2008. Измерения проводились при максимальной частоте вращения вентилятора системы охлаждения двигателя. Уровень звуковой мощности, создаваемой машиной, измерялся в соответствии с методикой испытания и условиями, указанными в стандарте ISO 6395:2008. Измерения проводились при максимальной частоте вращения вентилятора системы охлаждения двигателя.
Примечание (3) Уровень звуковой мощности, создаваемой машиной, измерялся в соответствии с методикой испытания и условиями, указанными в стандарте ISO 6395:2008. Измерения проводились при максимальной частоте вращения вентилятора системы охлаждения двигателя. Уровень звуковой мощности, создаваемой машиной, измерялся в соответствии с методикой испытания и условиями, указанными в стандарте ISO 6395:2008. Измерения проводились при максимальной частоте вращения вентилятора системы охлаждения двигателя.
Примечание (1) Уровень звукового давления, воздействующего на оператора, измерялся в соответствии с методикой испытания и условиями, указанными в стандарте ISO 6396:2008. Измерения проводились при максимальной частоте вращения вентилятора системы охлаждения двигателя. Уровень звукового давления, воздействующего на оператора, измерялся в соответствии с методикой испытания и условиями, указанными в стандарте ISO 6396:2008. Измерения проводились при максимальной частоте вращения вентилятора системы охлаждения двигателя.
Примечание (1) Уровень звукового давления, воздействующего на оператора, измерялся в соответствии с методикой испытания и условиями, указанными в стандарте ISO 6396:2008. Измерения проводились при максимальной частоте вращения вентилятора системы охлаждения двигателя. Уровень звукового давления, воздействующего на оператора, измерялся в соответствии с методикой испытания и условиями, указанными в стандарте ISO 6396:2008. Измерения проводились при максимальной частоте вращения вентилятора системы охлаждения двигателя.
Модель двигателя Cat C7.1 Cat C7.1
Запас крутящего момента 52% 52%
Примечание (3) Уровень звуковой мощности, создаваемой машиной, измерялся в соответствии с методикой испытания и условиями, указанными в стандарте ISO 6395:2008. Измерения проводились при максимальной частоте вращения вентилятора системы охлаждения двигателя. Уровень звуковой мощности, создаваемой машиной, измерялся в соответствии с методикой испытания и условиями, указанными в стандарте ISO 6395:2008. Измерения проводились при максимальной частоте вращения вентилятора системы охлаждения двигателя.
Примечание (4) Погрешность уровня звукового давления, воздействующего на оператора, составляет ±2 дБ(A). Погрешность уровня звукового давления, воздействующего на оператора, составляет ±2 дБ(A).
Примечание (2) Средства защиты органов слуха могут потребоваться, если техническое обслуживание кабины не выполняется надлежащим образом, а также в случае продолжительной работы при открытых окнах или дверях кабины в условиях повышенного шума. Средства защиты органов слуха могут потребоваться, если техническое обслуживание кабины не выполняется надлежащим образом, а также в случае продолжительной работы при открытых окнах или дверях кабины в условиях повышенного шума.
Примечание (3) Уровень звуковой мощности, создаваемой машиной, измерялся в соответствии с методикой испытания и условиями, указанными в стандарте ISO 6395:2008. Измерения проводились при максимальной частоте вращения вентилятора системы охлаждения двигателя. Уровень звуковой мощности, создаваемой машиной, измерялся в соответствии с методикой испытания и условиями, указанными в стандарте ISO 6395:2008. Измерения проводились при максимальной частоте вращения вентилятора системы охлаждения двигателя.
Примечание (2) Средства защиты органов слуха могут потребоваться, если техническое обслуживание кабины не выполняется надлежащим образом, а также в случае продолжительной работы при открытых окнах или дверях кабины в условиях повышенного шума. Средства защиты органов слуха могут потребоваться, если техническое обслуживание кабины не выполняется надлежащим образом, а также в случае продолжительной работы при открытых окнах или дверях кабины в условиях повышенного шума.
Запас крутящего момента 26% 26%
Выбросы загрязняющих веществ Tier 4 Final Агентства по защите окружающей среды США / Stage V ЕС Tier 4 Final Агентства по защите окружающей среды США / Stage V ЕС
Примечание (1) Уровень звукового давления, воздействующего на оператора, измерялся в соответствии с методикой испытания и условиями, указанными в стандарте ISO 6396:2008. Измерения проводились при максимальной частоте вращения вентилятора системы охлаждения двигателя. Уровень звукового давления, воздействующего на оператора, измерялся в соответствии с методикой испытания и условиями, указанными в стандарте ISO 6396:2008. Измерения проводились при максимальной частоте вращения вентилятора системы охлаждения двигателя.
Примечание (4) Погрешность уровня звукового давления, воздействующего на оператора, составляет ±2 дБ(A). Погрешность уровня звукового давления, воздействующего на оператора, составляет ±2 дБ(A).
Выбросы загрязняющих веществ Бразильский стандарт MAR-1 и китайский стандарт для внедорожной техники Stage III, эквивалентные стандартам Tier 3/Stage IIIA ЕС Бразильский стандарт MAR-1 и китайский стандарт для внедорожной техники Stage III, эквивалентные стандартам Tier 3/Stage IIIA ЕС
Примечание (4) Погрешность уровня звукового давления, воздействующего на оператора, составляет ±2 дБ(A) Погрешность уровня звукового давления, воздействующего на оператора, составляет ±2 дБ(A)
Примечание Указанная полезная мощность представляет собой мощность на маховике двигателя, оборудованного вентилятором, воздухоочистителем, модулем очистки выхлопных газов от токсичных веществ и генератором. Указанная полезная мощность представляет собой мощность на маховике двигателя, оборудованного вентилятором, воздухоочистителем, модулем очистки выхлопных газов от токсичных веществ и генератором.

814 Стандартное оборудование

ПРИМЕЧАНИЕ

  • Перечни стандартного и дополнительного оборудования могут различаться. Подробнее можно узнать у дилера Cat.

СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА

  • Система электронного управления переключением передач повышенной производительности (APECS)
  • Последовательный воздухо-воздушный охладитель
  • Рабочие тормоза, с гидравлическим приводом, закрытые, многодисковые, мокрого типа
  • Модуль очистки выхлопных газов от токсичных веществ Cat (только для моделей, соответствующих требованиям стандартов Tier 4 Final/Stage V)
  • Электрогидравлический стояночный тормоз
  • Электронная система управления давлением в муфтах (ECPC)
  • Двигатель, Cat C7.1 с двумя конфигурациями по выбросам: Tier 4 Final/Stage V или эквивалент Tier 3 EPA США/Stage IIIA ЕС
  • Вентилятор охлаждения с приводом от двигателя — всасывающий
  • Топливоподкачивающий насос (электрический)
  • Промежуточный охладитель воздуха
  • Глушитель (под капотом) (эквивалент стандартов Tier 3/Stage IIIA)
  • Радиатор, сердцевина
  • Фиксатор дроссельной заслонки
  • Коробка передач, планетарная, с электронным управлением диапазонами скоростей 4 переднего/4 заднего хода

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

  • Генератор, 150 А
  • Необслуживаемые аккумуляторные батареи
  • Электрическая система, 24 В
  • Указатели поворота (задние)
  • Система освещения, (передняя и задняя)
  • Стартер, электрический

БЕЗОПАСНОСТЬ

  • Аварийная сигнализация, резервная
  • Лампы аварийной сигнализации, с выключателями (мигающий светодиод)
  • Камера заднего обзора
  • Система Cat Detect: обнаружение объектов (готовность к установке)
  • Внутреннее зеркало заднего вида (панорамное)
  • Зеркала заднего вида (наружные)
  • Устройство управления ремнем безопасности с инерционным механизмом, 76 мм (3 дюйма)
  • Комбинированная система рулевого управления и управления коробкой передач (STIC™) с блокировкой
  • Аварийный выход на платформу

КАБИНА ОПЕРАТОРА

  • Разъем 12 В для подключения мобильного телефона или ноутбука
  • Кондиционер воздуха
  • Кабина с избыточным давлением и шумоизоляцией
  • Дверь кабины с подвижным стеклом (с левой стороны)
  • Крючки для верхней одежды и каски
  • Система кнопочного управления
  • Откидной подлокотник
  • Нагреватель и оттаиватель
  • Электрический звуковой сигнал
  • Электрогидравлический привод наклона и органы управления подъемником (установленные на сиденье)
  • Блокировка гидросистемы рабочего оборудования
  • Контрольно-измерительное оборудование, указатели: – уровень реагента-восстановителя (DEF) (только Tier 4 Final EPA США/Stage V ЕС); – температура охлаждающей жидкости двигателя; – уровень топлива; – температура гидравлического масла; – спидометр/тахометр; – температура в гидротрансформаторе.
  • Контрольно-измерительное оборудование, предупредительные индикаторы: – система предупреждений, три категории; – давление масла в тормозной системе; – низкое напряжение в электрической системе; – предупреждение о неисправности двигателя и сигнальная лампа; – состояние стояночного тормоза.
  • Потолочный фонарь кабины
  • Держатель для контейнера с едой и подстаканник
  • Комплект для подключения радиоприемника– Антенна– Динамики– Конвертер (12 В, 10–15 А)
  • Сиденье Premium Plus с принудительным воздушным обогревом и охлаждением, регулировкой опоры для бедер в двух направлениях, регулировкой поясничной опоры и спинки, регулировкой жесткости, динамической амортизацией в конце хода и кожаной обивкой.
  • Передний противосолнечный козырек
  • Тонированные многослойные стекла кабины на резиновых креплениях
  • Индикатор включенной передачи
  • Система обработки основной информации (VIMS™): – графический информационный дисплей; – внешний порт данных; – настраиваемые профили операторов; – индикаторная лампа на задней решетке.
  • Стеклоочистители со встроенными омывателями (передний и задний): передний и задний стеклоочистители с прерывистым режимом работы
  • Внутренняя 4-стоечная конструкция защиты при опрокидывании / конструкция для защиты от падающих предметов (ROPS/FOPS)

НИЗКИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ

  • Устройство облегчения пуска двигателя (эфир)
  • Антифриз, готовая смесь с 50% содержанием антифриза с увеличенным сроком службы (температура замерзания -34 °C/-29 °F)

Техническое обслуживание

  • Выключатель двигателя, доступный с уровня земли
  • Доступный с уровня земли выключатель "массы" аккумуляторной батареи с блокировкой
  • Вспомогательная розетка для пуска двигателя
  • Дверцы для доступа к точкам обслуживания (с замком)
  • Экологически безопасные сливные краны двигателя, радиатора, коробки передач, гидробака
  • Двигатель, картер, интервал замены моторного масла — 500 часов, масло CJ-4
  • Возможность установки системы пожаротушения
  • Система быстрой замены масла
  • Клапаны для отбора проб масла
  • Общая система фильтрации гидравлического масла
  • Воздушный фильтр предварительной очистки двигателя

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

  • Гидротрансформатор
  • Система рулевого управления с регулированием по нагрузке

ПРОЧЕЕ

  • Щитки картера и силовой передачи
  • Защитное ограждение приводного вала
  • Топливный бак, 500 л (132,1 галл.)
  • Сцепное устройство с тяговым брусом и пальцем
  • Шланги, Cat XT™
  • Гидравлическая система, двигатель и маслоохладители коробки передач
  • Замки крышек для защиты от вандализма
  • Выхлопная труба типа Вентури

814 Дополнительное оборудование

ПРИМЕЧАНИЕ

  • Перечни стандартного и дополнительного оборудования могут различаться. Подробнее можно узнать у дилера Cat.

СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА

  • Нагреватель охлаждающей жидкости двигателя, 120 В
  • Нагреватель охлаждающей жидкости двигателя, 240 В
  • Задний мост с самоблокирующимся дифференциалом

КАБИНА ОПЕРАТОРА

  • Радиоприемник, AM/FM/Aux/USB/Bluetooth®

ПРОЧЕЕ

  • Противовес (передний)
  • Отвал (прямой)

НИЗКИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ

  • Зеркала, с подогревом
  • Антифриз, –50°C (–58°F)

Техническое обслуживание

  • Быстрая заправка топливом
  • Двойной фильтр предварительной очистки двигателя

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

  • Система освещения, светодиодная

Уровень шума

  • Система шумоизоляции (необходима для Бразилии)

Совместимые технологии и услуги

Используйте подключенные данные и принципы безопасности Caterpillar, чтобы повысить эффективность, производительность и рентабельность вашего бизнеса.

  • Cat Inspect

    Приложение Cat® Inspect для доступа к данным оборудования с мобильного устройства. Это удобное приложение фиксирует результаты проверок и интегрирует их в другие системы данных Cat, чтобы вы получали актуальную информацию о всем парке машин. Каждый год проводится более миллиона проверок, которые удобно повышают контролируемость рабочего процесса для владельцев оборудования.

  • Cat Product Link

    Cat Product Link обеспечивает беспроводную связь с оборудованием и ценную аналитику о работе машины или парка техники. Веб-приложения в реальном времени предоставляют информацию о местоположении, часах работы, расходе топлива, производительности, времени простоя и диагностических кодах. Это позволяет принимать своевременные, основанные на фактах решения, которые повышают эффективность и производительность, а также снижают расходы на владение и эксплуатацию. Доступны варианты со спутниковой и сотовой связью.

  • Cat Remote Flash

    С помощью функции Remote Flash дилер компании Cat отправляет оповещение про необходимость обновления программного обеспечения машины. Чтобы сократить простои, обновления развертываются на рабочей площадке без необходимости вызова технического специалиста дилера. Remote Flash сокращает длительность техобслуживания и поддерживает максимальную эффективность работы актива.

  • VisionLink®

    VisionLink® — это облачное приложение, которое позволяет исключить предположения из процесса управления парком техники и предоставляет ключевую информацию для достижения максимальной производительности независимо от размера парка или производителя оборудования. Беспрепятственно получайте данные об оборудовании на ПК или мобильное устройство с помощью удобного централизованного решения для принятия обоснованных решений.

1 - 8 из 9 Items Элементы
Предыдущ. Следующ.

Приложение Cat® Inspect для доступа к данным оборудования с мобильного устройства. Это удобное приложение фиксирует результаты проверок и интегрирует их в другие системы данных Cat, чтобы вы получали актуальную информацию о всем парке машин. Каждый год проводится более миллиона проверок, которые удобно повышают контролируемость рабочего процесса для владельцев оборудования.

Ознакомиться с технологиями

Cat Product Link обеспечивает беспроводную связь с оборудованием и ценную аналитику о работе машины или парка техники. Веб-приложения в реальном времени предоставляют информацию о местоположении, часах работы, расходе топлива, производительности, времени простоя и диагностических кодах. Это позволяет принимать своевременные, основанные на фактах решения, которые повышают эффективность и производительность, а также снижают расходы на владение и эксплуатацию. Доступны варианты со спутниковой и сотовой связью.

Ознакомиться с технологиями

С помощью функции Remote Flash дилер компании Cat отправляет оповещение про необходимость обновления программного обеспечения машины. Чтобы сократить простои, обновления развертываются на рабочей площадке без необходимости вызова технического специалиста дилера. Remote Flash сокращает длительность техобслуживания и поддерживает максимальную эффективность работы актива.

Ознакомиться с технологиями

VisionLink® — это облачное приложение, которое позволяет исключить предположения из процесса управления парком техники и предоставляет ключевую информацию для достижения максимальной производительности независимо от размера парка или производителя оборудования. Беспрепятственно получайте данные об оборудовании на ПК или мобильное устройство с помощью удобного централизованного решения для принятия обоснованных решений.

Ознакомиться с технологиями

Узнайте результаты сравнения 814 с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Колесный бульдозер 814

Колесный бульдозер 814

Колесный бульдозер 814

Колесный бульдозер 814

Колесный бульдозер 814
Колесный бульдозер 814
Колесный бульдозер 814
Колесный бульдозер 814

360 View
360 View

Пройдите интерактивный виртуальный тур по продукту, чтобы ознакомиться с потрясающими возможностями и преимуществами модели 814.

Начать 814 просмотр
close