Студийный снимок

Прямые снежные отвалы 4,87 м (16 футов)

Нажмите, чтобы узнать цену.

Ключевые характеристики

Рабочая ширина
192 дюймы
4877 мм
Масса
3249.6 фунты
1474 кг
Длина
62 дюймы
1574 мм

Обзор

Уникальная конструкция обеспечивает эффективную уборку снега за минимальное количество проходов, а также уменьшает риск образования скоплений соли.

Характеристики продукции 4,87 м (16 футов)

Рабочая ширина 192 дюймы 4877 мм
Масса 3249.6 фунты 1474 кг
Длина 62 дюймы 1574 мм
Высота отвала 34.6 дюймы 878 мм
Габаритная высота 44.4 дюймы 1128 мм
Тип сопряжения Устройство смены навесного оборудования Fusion™ Устройство смены навесного оборудования Fusion™
Тип подвижных кромок Резиновые подвижные кромки Резиновые подвижные кромки
Высота подвижной кромки 7.6 дюймы 193.5 мм
Количество подвижных кромок 2 2
Габаритная ширина 198.7 дюймы 5048 мм

Узнайте результаты сравнения 4,87 м (16 футов) с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Студийный снимок

Вид спереди

Вид сверху

Вид слева

Вид сзади

Вид снизу

Вид справа

Гусеничный мини-погрузчик Cat® 289D и снежный отвал в действии в Колорадо.

Снежный отвал Cat® выполняет работу.

Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа
Гусеничный мини-погрузчик Cat® 289D и снежный отвал в действии в Колорадо.
Снежный отвал Cat® выполняет работу.