S3090

Гидроножницы S3090

Найти дилера

Ключевые характеристики

Масса, крепление на стреле
19889 фунты
9020 кг
Масса, крепление на рукояти
19316 фунты
8760 кг
Длина
211 дюймы
5370 мм

Обзор

Эти поворотные гидроножницы являются надежным оборудованием для сноса зданий и работы с металлоломом, предназначенным для вашего 49-90-тонного-экскаватора. Гидроножницы S3090 всегда готовы выполнить требуемую работу, а вращение на 360° в обоих направлениях гарантирует полный контроль. Гидроножницы гарантируют более быстрое и эффективное выполнение операций, что позволяет повысить прибыльность.

Характеристики продукции S3090

Масса, крепление на стреле 19889 фунты 9020 кг
Масса, крепление на рукояти 19316 фунты 8760 кг
Длина 211 дюймы 5370 мм
Высота 71 дюймы 1810 мм
Ширина 51 дюймы 1300 мм
Ширина неподвижной челюсти 24 дюймы 602 мм
Ширина челюсти (подвижной) 7 дюймы 168 мм
Раскрытие челюстей 35.8 дюймы 910 мм
Глубина челюстей 35 дюймы 900 мм
Усилие у основания челюстей 1320 тонна-сила 11746 кН
Усилие в верхней точке 534 тонна-сила 4754 кН
Усилие на наконечнике 282 тонна-сила 2513 кН
Контур резания — максимальное давление сброса 5075 фунтов на кв. дюйм 35000 кПа
Контур резания — максимальный расход 185 галлонов/мин 700 л/мин
Контур поворота — максимальное давление сброса 2030 фунтов на кв. дюйм 14000 кПа
Контур поворота — максимальный расход 21.1 галлонов/мин 80 л/мин

Узнайте результаты сравнения S3090 с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

S3090

Фотографии

Фотографии

Фотографии

S3090
Фотографии
Фотографии
Фотографии

Навесные гидроножницы Cat для резки отходов и разрушения

Навесные гидроножницы Cat для резки отходов и разрушения

360 View