S2090

Гидроножницы S2090

Найти дилера

Ключевые характеристики

Масса, крепление на стреле
16493 фунты
7480 кг
Длина
170 дюймы
4325 мм
Высота
74 дюймы
1890 мм

Обзор

Эти прямые гидроножницы являются надежным оборудованием для сноса зданий и работы с металлоломом, предназначенным для вашего 36-52-тонного экскаватора. Гидроножницы гарантируют более быстрое и эффективное выполнение операций, что позволяет повысить прибыльность.

Характеристики продукции S2090

Масса, крепление на стреле 16493 фунты 7480 кг
Длина 170 дюймы 4325 мм
Высота 74 дюймы 1890 мм
Ширина 30 дюймы 760 мм
Ширина неподвижной челюсти 24 дюймы 602 мм
Ширина челюсти (подвижной) 7 дюймы 168 мм
Раскрытие челюстей 35.8 дюймы 910 мм
Глубина челюстей 35 дюймы 900 мм
Усилие у основания челюстей 1320 тонна-сила 11746 кН
Усилие в верхней точке 534 тонна-сила 4754 кН
Усилие на наконечнике 282 тонна-сила 2513 кН
Контур резания — максимальное давление сброса 5075 фунтов на кв. дюйм 35000 кПа
Контур резания — максимальный расход 185 галлонов/мин 700 л/мин

Узнайте результаты сравнения S2090 с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

S2090

Фотографии

Фотографии

Фотографии

S2090
Фотографии
Фотографии
Фотографии

Навесные гидроножницы Cat для резки отходов и разрушения

Навесные гидроножницы Cat для резки отходов и разрушения

360 View