S2050

Гидроножницы S2050

Найти дилера

Ключевые характеристики

Масса, крепление на стреле
9206 фунты
4175 кг
Длина
140 дюймы
3555 мм
Высота
60 дюймы
1520 мм

Обзор

Превратите ваш экскаватор 324-340 в надежную машину для сноса зданий и работы с металлоломом. Прямые гидроножницы гарантируют более быстрое и эффективное выполнение операций, что позволяет повысить прибыльность.

Характеристики продукции S2050

Масса, крепление на стреле 9206 фунты 4175 кг
Длина 140 дюймы 3555 мм
Высота 60 дюймы 1520 мм
Ширина 25 дюймы 635 мм
Ширина неподвижной челюсти 19 дюймы 476 мм
Ширина челюсти (подвижной) 5 дюймы 135 мм
Раскрытие челюстей 26.8 дюймы 681 мм
Глубина челюстей 25 дюймы 635 мм
Усилие у основания челюстей 741 тонна-сила 6592 кН
Усилие в верхней точке 340 тонна-сила 3029 кН
Усилие на наконечнике 187 тонна-сила 1667 кН
Контур резания — максимальное давление сброса 5075 фунтов на кв. дюйм 35000 кПа
Контур резания — максимальный расход 92 галлонов/мин 350 л/мин

Узнайте результаты сравнения S2050 с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

S2050

Фотографии

Фотографии

Фотографии

S2050
Фотографии
Фотографии
Фотографии

Навесные гидроножницы Cat для резки отходов и разрушения

Навесные гидроножницы Cat для резки отходов и разрушения

360 View