S3050

Гидроножницы S3050

Найти дилера

Ключевые характеристики

Масса, крепление на стреле
11201 фунты
5080 кг
Масса, крепление на рукояти
10650 фунты
4830 кг
Длина
176 дюймы
4475 мм

Обзор

Надежное оборудование для сноса зданий и работы с металлоломом разработано для вашего 324-340-тонного экскаватора. Поворотные гидроножницы S3050 всегда готовы выполнить требуемую работу, а вращение на 360° в обоих направлениях гарантирует полный контроль. Гидроножницы гарантируют более быстрое и эффективное выполнение операций, что позволяет повысить прибыльность.

Характеристики продукции S3050

Масса, крепление на стреле 11201 фунты 5080 кг
Масса, крепление на рукояти 10650 фунты 4830 кг
Длина 176 дюймы 4475 мм
Высота 58 дюймы 1480 мм
Ширина 42 дюймы 1060 мм
Ширина неподвижной челюсти 19 дюймы 476 мм
Ширина челюсти (подвижной) 5 дюймы 135 мм
Раскрытие челюстей 26.8 дюймы 681 мм
Глубина челюстей 25 дюймы 635 мм
Усилие у основания челюстей 741 тонна-сила 6592 кН
Усилие в верхней точке 340 тонна-сила 3029 кН
Усилие на наконечнике 187 тонна-сила 1667 кН
Контур резания — максимальное давление сброса 5075 фунтов на кв. дюйм 35000 кПа
Контур резания — максимальный расход 92 галлонов/мин 350 л/мин
Контур поворота — максимальное давление сброса 2030 фунтов на кв. дюйм 14000 кПа
Контур поворота — максимальный расход 10.6 галлонов/мин 40 л/мин

Узнайте результаты сравнения S3050 с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

S3050

Фотографии

Фотографии

Фотографии

S3050
Фотографии
Фотографии
Фотографии

Навесные гидроножницы Cat для резки отходов и разрушения

Навесные гидроножницы Cat для резки отходов и разрушения

360 View