S2070

Гидроножницы S2070

Найти дилера

Ключевые характеристики

Масса, крепление на стреле
12822 фунты
5815 кг
Длина
153 дюймы
3875 мм
Высота
70 дюймы
1770 мм

Обзор

Прямые гидроножницы S2070, установленные на ваш 28-40-тонный-экскаватор, представляют собой надежное оборудование для сноса зданий и работы с металлоломом. Гидроножницы гарантируют более быстрое и эффективное выполнение операций, что позволяет повысить прибыльность.

Характеристики продукции S2070

Масса, крепление на стреле 12822 фунты 5815 кг
Длина 153 дюймы 3875 мм
Высота 70 дюймы 1770 мм
Ширина 28 дюймы 720 мм
Ширина неподвижной челюсти 21 дюймы 546 мм
Ширина челюсти (подвижной) 6 дюймы 158 мм
Раскрытие челюстей 32.2 дюймы 819 мм
Глубина челюстей 30 дюймы 755 мм
Усилие у основания челюстей 1016 тонна-сила 9037 кН
Усилие в верхней точке 436 тонна-сила 3880 кН
Усилие на наконечнике 237 тонна-сила 2110 кН
Контур резания — максимальное давление сброса 5075 фунтов на кв. дюйм 35000 кПа
Контур резания — максимальный расход 140 галлонов/мин 530 л/мин

Узнайте результаты сравнения S2070 с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

S2070

Фотографии

Фотографии

Фотографии

S2070
Фотографии
Фотографии
Фотографии

Навесные гидроножницы Cat для резки отходов и разрушения

Навесные гидроножницы Cat для резки отходов и разрушения

360 View