S3070

Гидроножницы S3070

Найти дилера

Ключевые характеристики

Масса, крепление на стреле
15578 фунты
7065 кг
Масса, крепление на рукояти
15259 фунты
6920 кг
Длина
193 дюймы
4890 мм

Обзор

Надежное оборудование для сноса зданий и работы с металлоломом разработано для вашего 29-90-тонного экскаватора. Поворотные гидроножницы S3070 всегда готовы выполнить требуемую работу, а вращение на 360° в обоих направлениях гарантирует полный контроль. Гидроножницы гарантируют более быстрое и эффективное выполнение операций, что позволяет повысить прибыльность.

Характеристики продукции S3070

Масса, крепление на стреле 15578 фунты 7065 кг
Масса, крепление на рукояти 15259 фунты 6920 кг
Длина 193 дюймы 4890 мм
Высота 66 дюймы 1685 мм
Ширина 46 дюймы 1160 мм
Ширина неподвижной челюсти 21 дюймы 546 мм
Ширина челюсти (подвижной) 6 дюймы 158 мм
Раскрытие челюстей 32.2 дюймы 819 мм
Глубина челюстей 30 дюймы 755 мм
Усилие у основания челюстей 1016 тонна-сила 9037 кН
Усилие в верхней точке 436 тонна-сила 3880 кН
Усилие на наконечнике 237 тонна-сила 2110 кН
Контур резания — максимальное давление сброса 5075 фунтов на кв. дюйм 35000 кПа
Контур резания — максимальный расход 140 галлонов/мин 530 л/мин
Контур поворота — максимальное давление сброса 2030 фунтов на кв. дюйм 14000 кПа
Контур поворота — максимальный расход 21.1 галлонов/мин 80 л/мин

Узнайте результаты сравнения S3070 с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

S3070

Фотографии

Фотографии

Фотографии

S3070
Фотографии
Фотографии
Фотографии

Навесные гидроножницы Cat для резки отходов и разрушения

Навесные гидроножницы Cat для резки отходов и разрушения

360 View