Студийный снимок

Приводные блоки A11, привод шнековых буров

Нажмите, чтобы узнать цену.

Ключевые характеристики

Крутящий момент на валу привода при максимальном давлении
815 фунт/фут
1105 Н·м
Тип привода
Героторный гидромотор — прямой привод
Героторный гидромотор — прямой привод
Требуемая гидросистема
Стандартный расход
Стандартный расход

Обзор

Приводные блоки шнековых буров Cat® применяются для замены или модернизации уже имеющихся у заказчиков кронштейнов шнековых буров.

Характеристики продукции A11, привод шнековых буров

Крутящий момент на валу привода при максимальном давлении 815 фунт/фут 1105 Н·м
Тип привода Героторный гидромотор — прямой привод Героторный гидромотор — прямой привод
Требуемая гидросистема Стандартный расход Стандартный расход
Оптимальный расход гидравлического масла 75–90 л/мин (20–24 галл./мин) 75–90 л/мин (20–24 галл./мин)
Оптимальное давление в гидросистеме 105–150 бар (1523–2176 фунтов/кв. дюйм) 105–150 бар (1523–2176 фунтов/кв. дюйм)
Габаритная ширина 11 дюймы 280 мм
Габаритная длина 11.1 дюймы 282 мм
Габаритная высота 27.8 дюймы 707 мм
Диаметр корпуса 11 дюймы 280 мм
Масса 152.6 фунты 69.2 кг
Рабочий объем гидромотора 24 дюймов³ 393 см³
Скорость резцов при максимальном потоке 191 об/мин 191 об/мин
Размер шестигранного выходного вала 2 дюймы 51 мм

Узнайте результаты сравнения A11, привод шнековых буров с популярной продукцией.