22,9 m3 (29,9 yds3) para AD45

Báscula Ejetora 22,9 m3 (29,9 yds3) para AD45

22.9m3 (29.9yds3) for AD45

Consulte o Preço Clique para Ver o Preço

Especificações-chave

Modelo da Máquina
AD45
AD45
Capacidade de Carga Útil
88185 lb
40000 kg
Capacidade da Báscula
29.9 yd³
22.9 m³

Visão Geral

Desempenho robusto e confiabilidade em aplicações severas de mineração subterrânea

A seleção da báscula correta depende do material, da estrada de transporte e das condições de despejo. Quanto melhor a compatibilidade da caçamba com a aplicação, maior será a eficiência. As básculas ejetoras Cat®são projetadas para proporcionar resistência, capacidade e durabilidade ideais. Elas são projetadas para descarregar a carga total sem ter que levantar a báscula, sendo, assim, ideais para operações em áreas com espaço livre limitado.

Vantagens

Integração Caçamba/Chassi

As básculas de caminhões Cat são projetadas e combinadas com o sistema de chassi integrado para proporcionar confiabilidade estrutural, durabilidade e vida útil longa ideais.

 

Versatilidade

Agora é possível remover com facilidade a báscula ejetora e instalar uma báscula adaptada
para aumentar a versatilidade da máquina.

TPMS (Truck Payload Management System, Sistema de Gerenciamento de Carga Útil do Caminhão)

O sistema opcional TPMS calcula a carga útil que o caminhão está transportando e determina os tempos de ciclo do caminhão.
 

Especificações de Produto para 22,9 m3 (29,9 yds3) para AD45

Modelo da Máquina AD45 AD45
Capacidade de Carga Útil 88185 lb 40000 kg
Capacidade da Báscula 29.9 yd³ 22.9 m³
Largura da Báscula Básica 126 pol 3200 mm
Altura do Caminhão – Topo da Báscula Vazia 136.4 pol 3464 mm
Altura do Caminhão – Carregamento da Báscula 125.1 pol 3177 mm
Altura do Caminhão – Folga de Despejo* 37.8 pol 961 mm
Comprimento do Caminhão – Báscula Abaixada 445.9 pol 11325 mm
Largura do Caminhão – Máquina com Báscula 126 pol 3200 mm
Largura do Caminhão – Máquina sem Báscula 118.9 pol 3020 mm
Opções de Revestimento Revestimentos da báscula, impacto e/ou desgaste; Chapa de Desgaste da Báscula, externa Revestimentos da báscula, impacto e/ou desgaste; Chapa de Desgaste da Báscula, externa
Observação *Medida tirada com porta traseira abaixada para báscula ejetora. *Medida tirada com porta traseira abaixada para báscula ejetora.

Veja como 22,9 m3 (29,9 yds3) para AD45 se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Báscula Ejetora

Báscula Ejetora

Confira as Ofertas Atuais para  22,9 m3 (29,9 yds3) para AD45

Exibir Mais Ofertas