5,3 m3 (6,9 yds3) para R1600H

Caçamba Aparafusada 5,3 m3 (6,9 yds3) para R1600H

5.3m3 (6.9 yds3) for R1600H

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Número de Peça do Grupo da Caçamba
598-8733
598-8733
Modelo da Máquina
R1600H
R1600H
Sistema de Ferramenta de Penetração no Solo (GET)
Soldada Modular (MWO, Modular Weld-On), Meia Seta Aparafusada (BOHA, Bolt-On Half Arrow)
Soldada Modular (MWO, Modular Weld-On), Meia Seta Aparafusada (BOHA, Bolt-On Half Arrow)

Visão Geral

Conveniência de Aparafusamento para Minas com Poços

Projetada especificamente para reduzir o tempo e os custos associados aos procedimentos de transporte, montagem e retrabalho para mineração subterrânea, a caçamba aparafusada Cat® é a solução para reduzir custos de reparo, diminuir o tempo de inatividade da máquina e aumentar a produtividade.

Vantagens

Segurança Operacional

A caçamba aparafusada Cat não requer operadores de manutenção qualificados para soldagem subterrânea, resultando em riscos de segurança reduzidos e tempos de reparo mais rápidos.

Durabilidade Mais Alta

Os materiais, o design e a fabricação da caçamba são feitos especialmente para o exigente ambiente subterrâneo e para os materiais abrasivos a serem movimentados.

Benefícios da Modularidade

As caçambas têm design modular e podem ser montadas mais rapidamente.

Especificações de Produto para 5,3 m3 (6,9 yds3) para R1600H

Número de Peça do Grupo da Caçamba 598-8733 598-8733
Modelo da Máquina R1600H R1600H
Sistema de Ferramenta de Penetração no Solo (GET) Soldada Modular (MWO, Modular Weld-On), Meia Seta Aparafusada (BOHA, Bolt-On Half Arrow) Soldada Modular (MWO, Modular Weld-On), Meia Seta Aparafusada (BOHA, Bolt-On Half Arrow)
Capacidade da Caçamba 6.9 yd³ 5.3 m³
Peso – Caçamba Básica 7474 lb 3390 kg
Largura – Caçamba Básica 121.9 pol 3095 mm
Altura – Caçamba Básica 50.4 pol 1280 mm
Profundidade – Caçamba Básica 68.1 pol 1730 mm
Peso – Caçamba com GET MWO 11696 lb 5305 kg
Largura – Caçamba com GET MWO 121.9 pol 3095 mm
Altura – Caçamba com GET MWO 71.89 pol 1826 mm
Profundidade – Caçamba com GET MWO 92.4 pol 2347 mm
Peso – Caçamba com GET BOHA 11718 lb 5315 kg
Largura – Caçamba com GET BOHA 121.9 pol 3095 mm
Altura – Caçamba com GET BOHA 71.2 pol 1808 mm
Profundidade – Caçamba com GET BOHA 90.9 pol 2308 mm

Veja como 5,3 m3 (6,9 yds3) para R1600H se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Galeria de Mídia

BTB com MRG BOHA

Foto BTB

Caçamba Básica BTB MRG

Caçamba BTB com MWO

BTB com MRG BOHA
Foto BTB
Caçamba Básica BTB MRG
Caçamba BTB com MWO