AP300

Pavimentadoras de Asfalto de Rodas AP300

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Faixa Padrão de Pavimentação
1,75 - 3,42 m (5,6 pés - 11,1 pés)
1,75 - 3,42 m (5,6 pés - 11,1 pés)
Peso Operacional - Com SE34 VT
18078 lb
8200 kg
Máxima Capacidade Produtiva
447 ton(US)/h
406 tons/hr

Visão Geral

Simples e Tranquilo

A AP300 é uma pavimentadora de pequeno a médio porte com um intervalo de pavimentação de 1,75 m a 4 m (5,6 - 11,1 pés), o que a torna ideal para ruas urbanas, trajetos e passadiços, ressaltos, bem como outros locais de trabalho pequenos e médios. Uma opção de redução diminui a largura de pavimentação para 700 mm (27 pol) para valas e outras aplicações estreitas. Recursos tecnologicamente avançados, como modo econômico, enchimento automático, ativação do alimentador de toque único e modo de percurso automatizado, tornam essa combinação de pavimentadora e mesa extremamente produtiva e versátil para empreiteiros de pequeno e grande porte.

Vantagens

Tecnologia Avançada

O modo Econômico avançado economiza combustível enquanto as funções de fornecimento de material com um único toque aumentam a eficiência.

Operação Simples

A boa visibilidade de toda a área proporciona conforto e as telas interativas oferecem maior desempenho aos operadores.

Faixa de Pavimentação Flexível

A ampla faixa de pavimentação e o pacote de redução estreita fornecem versatilidade excepcional para ruas urbanas e trabalhos em valas.

Especificações de Produto para AP300

Faixa Padrão de Pavimentação 1,75 - 3,42 m (5,6 pés - 11,1 pés) 1,75 - 3,42 m (5,6 pés - 11,1 pés)
Máxima Capacidade Produtiva 447 ton(US)/h 406 tons/hr
Velocidade Máxima de Percurso 10 milha/h 16 km/h
Velocidade Máxima de Pavimentação 200 pé/min 61 m/min
Largura Máxima de Pavimentação 13.1 pé 4 m
Largura Mínima de Pavimentação 27.5 pol 700 mm
Modelo do Motor (1) Cat C3.3B Cat C3.3B
Potência do Motor (1) 73.8 HP 55 kW
Peso Operacional - Com SE34 VT 18078 lb 8200 kg
Peso Operacional - Com SE34 V 17637 lb 8000 kg
Peso de Transporte - Somente pavimentadora 14550 lb 6600 kg
Distância entre Eixos 6.45 pé 1950 mm
Comprimento Operacional 16.5 pé 5047 mm
Largura Operacional 10.4 pé 3180 mm
Altura de Operação - Com Capota 11.2 pé 3415 mm
Altura de Transporte 8.6 pé 2645 mm
Largura de Transporte 6.3 pé 1938 mm
Comprimento de Transporte 16.4 pé 5029 mm
Tanque de Combustível 29 gal (EUA) 110 l
Sistema de Arrefecimento (1) 2.4 gal (EUA) 9 l
Óleo do Motor (1) 3.5 gal (EUA) 13.2 l
Reservatório de Spray para Lavagem a Jato D'Água 6.2 gal (EUA) 28 l

AP300 Equipamento Padrão

Ambiente de Operação

  • Console deslizante único
  • Guia de direção

Tecnologia

  • Product Link™ Elite 6412 (celular)

Trem de Força

  • Cat® C3.3B, quatro cilindros
  • Ventilador de arrefecimento de velocidade variável
  • Pneus radiais

Sistema Elétrico

  • Bateria de 750 CCA livre de manutenção
  • Alternador de 85 amp
  • Sistema de carga de 12 V
  • Sistema de fusíveis do tipo automotivo
  • Técnico Eletrônico Cat® (ET Cat)

Descarga de Material

  • Sensores de alimentação de material, contato
  • Rolete de empuxo ajustável

Serviço e Manutenção

  • Fluido hidráulico, Cat HYDO™ Advanced
  • Drenos com acesso remoto
  • Kits de reparos de serviço
  • Aberturas de amostra para Coleta Programada de Amostra de Óleo
  • Visores de Nível, líquido arrefecedor do motor, fluido hidráulico

Segurança

  • Alarme, marcha à ré
  • Buzina de advertência (dianteira e traseira)
  • Luzes LED de Trabalho
  • Conjunto de espelhos

AP300 Equipamento Opcional

Ambiente de Operação

  • Capota
  • Pedal de desaceleração
  • Guarda-chuva
  • Sistema de ventilação

Tecnologia

  • Controle de Nivelamento Básico
  • Satélite Product Link™ 631

Trem de Força

  • Lastro, pesos dianteiros
  • Assistência da roda dianteira

Descarga de Material

  • Sensores de alimentação de material, sônico
  • Bomba de lavagem e carretel

Serviço e Manutenção

  • Óleo bio-hidráulico

Veja como AP300 se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

AP300 (06A)

AP300 (06A)

AP300 (06A)

AP300 (06A)

AP300 (06A)
AP300 (06A)
AP300 (06A)
AP300 (06A)

Tecnologia e Serviços Compatíveis

Aproveite os dados conectados e os princípios de segurança da Caterpillar para melhorar a eficiência, aumentar a produtividade e tornar o negócio mais lucrativo.

  • Cat Inspect

    O Cat® Inspect permite acessar os dados do equipamento no dispositivo móvel. Esse app fácil de usar permite registrar dados de inspeção e se integra a outros sistemas de dados Cat para você poder prestar atenção na frota. Mais de um milhão de inspeções é realizada anualmente, proporcionando comodidade e responsabilidade a proprietários de equipamentos.

  • VisionLink®

    VisionLink® é um software aplicativo baseado em nuvem que elimina as suposições do gerenciamento de frota com percepções importantes para maximizar o desempenho – independentemente do tamanho da frota ou do fabricante do equipamento. Receba dados do equipamento continuamente em seu computador ou dispositivo móvel a partir de uma solução centralizada e conveniente para tomar decisões conscientes a cada passo.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

O Cat® Inspect permite acessar os dados do equipamento no dispositivo móvel. Esse app fácil de usar permite registrar dados de inspeção e se integra a outros sistemas de dados Cat para você poder prestar atenção na frota. Mais de um milhão de inspeções é realizada anualmente, proporcionando comodidade e responsabilidade a proprietários de equipamentos.

Explore a Tecnologia

VisionLink® é um software aplicativo baseado em nuvem que elimina as suposições do gerenciamento de frota com percepções importantes para maximizar o desempenho – independentemente do tamanho da frota ou do fabricante do equipamento. Receba dados do equipamento continuamente em seu computador ou dispositivo móvel a partir de uma solução centralizada e conveniente para tomar decisões conscientes a cada passo.

Explore a Tecnologia
  • Cat Grade com Grade and Slope para Pavimentadoras

    O sistema Cat® Grade and Slope foi projetado para remover irregularidades da superfície pavimentada. O sistema consiste em sensores para controlar a elevação e a inclinação. Esses sensores podem funcionar individualmente ou juntos para fazer ajustes automáticos na elevação ou na inclinação transversal e manter os valores desejados. As vigas médias equipadas com vários sensores proporcionam uma área média maior para ajudar a remover irregularidades tendo em vista transições mais tranquilas.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

O sistema Cat® Grade and Slope foi projetado para remover irregularidades da superfície pavimentada. O sistema consiste em sensores para controlar a elevação e a inclinação. Esses sensores podem funcionar individualmente ou juntos para fazer ajustes automáticos na elevação ou na inclinação transversal e manter os valores desejados. As vigas médias equipadas com vários sensores proporcionam uma área média maior para ajudar a remover irregularidades tendo em vista transições mais tranquilas.

Explore a Tecnologia