Pesos
Peso Padrão | 7264 lb 3295 kg |
Se você já tem uma conta em outro aplicativo Cat, poderá usar a mesma conta para fazer login aqui.
Uma conta. Para todo Cat.
Sua conta da Caterpillar é a conta única que você pode usar para fazer login em serviços e aplicativos que oferecemos. Compre peças e máquinas online, gerencie sua frota, use dispositivos móveis e muito mais.
Informações Sobre a Conta
Configurações do Site
Segurança
Especificações-chave
A mesa Cat® SE50 VT utiliza barras tamper e extensores montados na parte traseira para proporcionar um fluxo de material regular e maior densidade de manta. A estabilidade, a facilidade de configuração e uma faixa de pavimentação versátil faz dela a combinação perfeita para aeroportos, estradas interestaduais, rodovias e muitas outras aplicações de pavimentação de porte médio.
Várias opções de idiomas, controle do extensor de duas velocidades e regulagem da relação para simplificar a operação de brocas e esteiras
Os perfis de placa do defletor e a barra tamper aprimorados fornecem um fluxo regular para as placas da mesa e proporcionam excelentes resultados de pavimentação.
O Assistente de Partida da Pavimentação salva os perfis de configuração para uso repetido em locais de trabalho futuros; para isso, basta ativar o perfil para uma configuração rápida para uma única pessoa
Peso Padrão | 7264 lb 3295 kg |
Faixa Padrão de Pavimentação | 2,55 a 5 m (8 pés 4 pol a 16 pés 4 pol) 2,55 a 5 m (8 pés 4 pol a 16 pés 4 pol) |
Faixa Máxima de Pavimentação | 26.3 pé 8 m |
Faixa de Velocidade do Tamper | 700 a 1.800 rpm 700 a 1.800 rpm |
Faixa de Velocidade do Vibrador | 0 a 3.000 rpm 0 a 3.000 rpm |
Profundidade Máxima de Pavimentação | 12 pol 305 m |
Intervalo da Coroa | -2% a +5% -2% a +5% |
Faixa de Altura do Extensor | -20 a +50 mm -20 a +50 mm |
Tempo de Aquecimento - Largura Máxima | 25 minutos 25 minutos |
Tempo de Aquecimento - Largura Padrão | 15 minutos 15 minutos |
Faixa de Inclinação do Extensor | -3% a +2% -3% a +2% |
Largura de Transporte - Comportas da Extremidade Dobradas | 8.33 pé 2.55 m |
Comprimento de Transporte - Trator e Mesa | 21.85 pé 6666 mm |
Largura da Placa da Mesa - Parte Frontal à Traseira | 12.75 pol 324 mm |
Comprimento - Parte Frontal para Traseira, Parafusos Sem Fim Presos | 92 pol 2345 mm |
Comprimento - Parte Frontal para Traseira, Parafusos Sem Fim Removidos | 68 pol 1731 mm |
Folhetos de produtos da Caterpillar e outros documentos informativos estão disponíveis para seus negócios em expansão.
Mesa SE50 VT
Mesa SE50 VT
Mesa SE50 VT
Mesa SE50 VT
Mesa SE50 VT
Pavimentadoras e Mesas Série F