AP500

Pavimentadoras de Asfalto de Rodas AP500

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Faixa de Pavimentação com SE47 VT
2,4 m a 6 m (7 pés 10 pol - 19 pés 8 pol)
2,4 m a 6 m (7 pés 10 pol - 19 pés 8 pol)
Peso operacional com SE47 VT
33843 lb
15351 kg
Máxima Capacidade Produtiva
1100 ton(US)/h
1000 tons/hr

Visão Geral

O Tamanho Certo

A Pavimentadora de Asfalto Cat® AP500 foi projetada para ruas urbanas, estacionamentos, estradas rurais e muitas outras aplicações de pequeno a médio portes. Esta pavimentadora oferece alta produtividade, bem como versatilidade de aplicação, fácil configuração e uma ampla faixa de pavimentação.

Vantagens

Maior Desempenho

Maior potência e capacidade do sistema de alimentação ajudam a produzir mais desempenho.

Operação Simples

O console deslizante único, o visor de fácil visualização e a visibilidade desobstruída do funil se combinam para simplificar a operação.

Mais Flexibilidade

Ampla capacidade de pavimentação, componentes passíveis de manutenção e excelente tração fornecida pela assistência nas rodas dianteiras e opções de tração em todas as rodas fornecem aos empreiteiros excelente flexibilidade.

Especificações de Produto para AP500

Faixa de Pavimentação com SE47 VT 2,4 m a 6 m (7 pés 10 pol - 19 pés 8 pol) 2,4 m a 6 m (7 pés 10 pol - 19 pés 8 pol)
Faixa de Pavimentação com SE50 VT 2,55 m a 6,77 m (8 pés 4 pol - 22 pés 3 pol) 2,55 m a 6,77 m (8 pés 4 pol - 22 pés 3 pol)
Altura da Entrada do Caminhão 21 pol 537 mm
Comprimento Operacional 19.5 pé 5.9 m
Largura Operacional 10.75 pé 3.3 m
Altura Total 12.75 pé 3.9 m
Comprimento de Transporte 18.75 pé 5.7 m
Largura de Transporte 8.3 pé 2.5 m
Altura de Transporte 9.9 pé 2.9 m
Modelo do Motor (1) Cat C4.4 (Tier 4 Final dos EUA, Estágio V da UE) Cat C4.4 (Tier 4 Final dos EUA, Estágio V da UE)
Potência do Motor (1) 148 HP 110 kW
Modelo do Motor (2) Cat C4.4 (Estágio IIIA da UN ECE R96, equivalente ao Tier 3 da EPA dos EUA e Estágio IIIA da UE) Cat C4.4 (Estágio IIIA da UN ECE R96, equivalente ao Tier 3 da EPA dos EUA e Estágio IIIA da UE)
Potência do Motor (2) 142 HP 106 kW
Máxima Capacidade Produtiva 1100 ton(US)/h 1000 tons/hr
Velocidade Máxima de Percurso 10 milha/h 16 km/h
Velocidade Máxima de Pavimentação - Com Mesa com Barra Tamper 82 pé/min 25 m/min
Peso operacional com SE47 VT 33843 lb 15351 kg
Peso operacional com SE50 VT 34017 lb 15430 kg
Peso de Transporte - Somente pavimentadora 26513 lb 12026 kg
Tanque de Combustível 53 gal (EUA) 200 l
Tanque de DEF 5 gal (EUA) 19 l
Sistema de Arrefecimento – Total 6.3 gal (EUA) 24 l
Reservatório de Fluido Hidráulico 32 gal (EUA) 121 l
Reservatório de Spray para Lavagem a Jato D'Água 8.5 gal (EUA) 32 l

AP500 Equipamento Padrão

Ambiente de Operação

  • Console deslizante único
  • Guia de direção

Tecnologia

  • Product Link™ Elite 643 (celular)

Trem de Força

  • Cat® C4.4, quatro cilindros
  • Ventilador de arrefecimento de velocidade variável
  • Pneus radiais

Sistema Elétrico

  • Bateria de 1.400 CCA livre de manutenção
  • Alternador de 150 amp
  • Sistema de carga de 12 V
  • Sistema de fusíveis do tipo automotivo
  • Disjunto de redefinição automática para sensores de material
  • Técnico Eletrônico Cat® (ET Cat)

Descarga de Material

  • Extensões para brocas, 0,15 m (6 pol)
  • Sensores de alimentação de material, contato
  • Rolete de empuxo ajustável

Serviço e Manutenção

  • Fluido hidráulico, Cat HYDO™ Advanced
  • Drenos com acesso remoto
  • Atualização remota
  • Kits de reparos de serviço
  • Aberturas de amostra para Coleta Programada de Amostra de Óleo
  • Visores de Nível, líquido arrefecedor do motor, fluido hidráulico

Segurança

  • Alarme, marcha à ré
  • Buzina de advertência (dianteira e traseira)
  • Luzes LED de Trabalho
  • Conjunto de espelhos

AP500 Equipamento Opcional

Ambiente de Operação

  • Capota, levantamento manual hidráulico
  • Capota, potência de levantamento hidráulica
  • Pedal de desaceleração
  • Consoles de operação duplos
  • Assento aquecido
  • Protetores Laterais Oculares
  • Guarda-chuva
  • Sistema de ventilação
  • Para-brisa

Tecnologia

  • Controle de Nivelamento Cat®
  • Controle de Nivelamento Básico
  • Product Link™ Elite 683 Celular/Satélite

Trem de Força

  • Tração em todas as rodas
  • Lastro - pesos dianteiros
  • Assistência da roda dianteira

Descarga de Material

  • Extensões para brocas, 0,46 m (1,5 pé)
  • Extensões do chassi principal, elétrico
  • Extensões do chassi principal, manual
  • Sensores de alimentação de material, sônico
  • Sistema de Barra Tamper
  • Bomba de lavagem e carretel
  • Sistema de Barra Tamper

Segurança

  • Luzes de LED Rodoviárias
  • Farol de advertência, LED

Veja como AP500 se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Pavimentadora AP500

Pavimentadora AP500

Pavimentadora AP500

Pavimentadora AP500

Pavimentadora AP500

Pavimentadora AP500
Pavimentadora AP500
Pavimentadora AP500
Pavimentadora AP500
Pavimentadora AP500

Tecnologia e Serviços Compatíveis

Aproveite os dados conectados e os princípios de segurança da Caterpillar para melhorar a eficiência, aumentar a produtividade e tornar o negócio mais lucrativo.

  • Cat Inspect

    O Cat® Inspect permite acessar os dados do equipamento no dispositivo móvel. Esse app fácil de usar permite registrar dados de inspeção e se integra a outros sistemas de dados Cat para você poder prestar atenção na frota. Mais de um milhão de inspeções é realizada anualmente, proporcionando comodidade e responsabilidade a proprietários de equipamentos.

  • Cat Remote Flash

    O Remote Flash envia um alerta do revendedor Cat, solicitando a atualização do software na máquina. Para minimizar o tempo de inatividade, as atualizações podem ser implantadas ainda no local de trabalho sem que seja necessário aguardar a chegada do técnico de um revendedor. O Remote Flash diminui o tempo de manutenção e mantém o ativo em execução com eficiência máxima.

  • Cat Remote Troubleshoot

    O Remote Troubleshoot permite ao revendedor Cat executar testes enquanto a máquina está em operação. Assim que o problema for identificado, um técnico poderá corrigi-lo com as peças e as ferramentas corretas já na primeira vez, economizando tempo e dinheiro. O Remote Troubleshoot diminui o tempo de manutenção e mantém a máquina em execução com eficiência máxima.

  • VisionLink®

    VisionLink® é um software aplicativo baseado em nuvem que elimina as suposições do gerenciamento de frota com percepções importantes para maximizar o desempenho – independentemente do tamanho da frota ou do fabricante do equipamento. Receba dados do equipamento continuamente em seu computador ou dispositivo móvel a partir de uma solução centralizada e conveniente para tomar decisões conscientes a cada passo.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

O Cat® Inspect permite acessar os dados do equipamento no dispositivo móvel. Esse app fácil de usar permite registrar dados de inspeção e se integra a outros sistemas de dados Cat para você poder prestar atenção na frota. Mais de um milhão de inspeções é realizada anualmente, proporcionando comodidade e responsabilidade a proprietários de equipamentos.

Explore a Tecnologia

O Remote Flash envia um alerta do revendedor Cat, solicitando a atualização do software na máquina. Para minimizar o tempo de inatividade, as atualizações podem ser implantadas ainda no local de trabalho sem que seja necessário aguardar a chegada do técnico de um revendedor. O Remote Flash diminui o tempo de manutenção e mantém o ativo em execução com eficiência máxima.

Explore a Tecnologia

O Remote Troubleshoot permite ao revendedor Cat executar testes enquanto a máquina está em operação. Assim que o problema for identificado, um técnico poderá corrigi-lo com as peças e as ferramentas corretas já na primeira vez, economizando tempo e dinheiro. O Remote Troubleshoot diminui o tempo de manutenção e mantém a máquina em execução com eficiência máxima.

Explore a Tecnologia

VisionLink® é um software aplicativo baseado em nuvem que elimina as suposições do gerenciamento de frota com percepções importantes para maximizar o desempenho – independentemente do tamanho da frota ou do fabricante do equipamento. Receba dados do equipamento continuamente em seu computador ou dispositivo móvel a partir de uma solução centralizada e conveniente para tomar decisões conscientes a cada passo.

Explore a Tecnologia
  • Cat Grade com Grade and Slope para Pavimentadoras

    O sistema Cat® Grade and Slope foi projetado para remover irregularidades da superfície pavimentada. O sistema consiste em sensores para controlar a elevação e a inclinação. Esses sensores podem funcionar individualmente ou juntos para fazer ajustes automáticos na elevação ou na inclinação transversal e manter os valores desejados. As vigas médias equipadas com vários sensores proporcionam uma área média maior para ajudar a remover irregularidades tendo em vista transições mais tranquilas.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

O sistema Cat® Grade and Slope foi projetado para remover irregularidades da superfície pavimentada. O sistema consiste em sensores para controlar a elevação e a inclinação. Esses sensores podem funcionar individualmente ou juntos para fazer ajustes automáticos na elevação ou na inclinação transversal e manter os valores desejados. As vigas médias equipadas com vários sensores proporcionam uma área média maior para ajudar a remover irregularidades tendo em vista transições mais tranquilas.

Explore a Tecnologia