Pesos
Peso Padrão | 7239 lb 3284 kg |
Se você já tem uma conta em outro aplicativo Cat, poderá usar a mesma conta para fazer login aqui.
Uma conta. Para todo Cat.
Sua conta da Caterpillar é a conta única que você pode usar para fazer login em serviços e aplicativos que oferecemos. Compre peças e máquinas online, gerencie sua frota, use dispositivos móveis e muito mais.
Informações Sobre a Conta
Configurações do Site
Segurança
Especificações-chave
A mesa vibratória SE50 V é equipada com extensores montados na parte traseira e placas de mesa vibratória. Ela oferece uma faixa de pavimentação de 2,55 a 6,5 m (8 pés 4 pol a 21 pés 4 pol) e se destaca em rodovias, estacionamentos, ruas urbanas e outras aplicações de pavimentação de largura variável.
Peso Padrão | 7239 lb 3284 kg |
Faixa Padrão de Pavimentação | 2,55 a 5 m (8 pés 4 pol a 16 pés 4 pol) 2,55 a 5 m (8 pés 4 pol a 16 pés 4 pol) |
Largura Máxima de Pavimentação | 21.3 pé 6.5 m |
Faixa de Velocidade de Vibração | 0 a 3.000 vpm 0 a 3.000 vpm |
Intervalo da Coroa | -4% a +10% -4% a +10% |
Profundidade Máxima de Pavimentação | 12 pol 305 mm |
Tempo de Aquecimento - Largura Padrão | 15 minutos 15 minutos |
Tempo de Aquecimento - Largura Máxima | 25 minutos 25 minutos |
Faixa de Altura do Extensor | -20 a +50 mm -20 a +50 mm |
Faixa de Inclinação do Extensor | -3% a +10% -3% a +10% |
Largura de Transporte - Comportas da Extremidade Dobradas | 8.3 pé 2.55 m |
Largura da Placa da Mesa - Parte Frontal à Traseira | 16 pol 407 mm |
Comprimento - Parte Frontal para Traseira, Parafusos Sem Fim Removidos | 68 pol 1731 mm |
Comprimento - Parte Frontal para Traseira, Parafusos Sem Fim Presos | 92 pol 2345 mm |
Comprimento de Transporte - Trator e Mesa | 22.1 pé 6720 mm |
Folhetos de produtos da Caterpillar e outros documentos informativos estão disponíveis para seus negócios em expansão.