Pesos
Peso Padrão | 9898 lb 4490 kg |
Se você já tem uma conta em outro aplicativo Cat, poderá usar a mesma conta para fazer login aqui.
Uma conta. Para todo Cat.
Sua conta da Caterpillar é a conta única que você pode usar para fazer login em serviços e aplicativos que oferecemos. Compre peças e máquinas online, gerencie sua frota, use dispositivos móveis e muito mais.
Informações Sobre a Conta
Configurações do Site
Segurança
Especificações-chave
A SE60 VT XW oferece texturas de mantas extremamente apertadas, com altas densidades. Ela utiliza extensores montados na parte traseira, barras tamper, placas da mesa vibratória e tem uma faixa de pavimentação de 3 a 10 m (9 pés 10 pol a 33 pés). Ela se destaca em rodovias interestaduais, estradas, pistas de aeroportos e outras aplicações de largura ampla.
Peso Padrão | 9898 lb 4490 kg |
Faixa Padrão de Pavimentação | 3 a 6 m (10 pés a 19 pés 6 pol) 3 a 6 m (10 pés a 19 pés 6 pol) |
Largura Máxima de Pavimentação | 33 pé 10 m |
Profundidade Máxima de Pavimentação | 12 pol 305 mm |
Faixa de Inclinação do Extensor | -3% a +5% -3% a +5% |
Faixa de Velocidade do Tamper | 700 a 1.800 rpm 700 a 1.800 rpm |
Faixa de Velocidade do Vibrador | 0 – 3.000 vpm 0 – 3.000 vpm |
Intervalo da Coroa | -2% a +5% por lado -2% a +5% por lado |
Tempo de Aquecimento - Largura Padrão | 15 minutos 15 minutos |
Tempo de Aquecimento - Largura Máxima | 25 minutos 25 minutos |
Largura da Placa da Mesa - Parte Frontal à Traseira | 16 pol 407 mm |
Comprimento de Transporte - Trator e Mesa | 22.6 pé 6910 mm |
Largura de Transporte - Comportas da Extremidade Dobradas | 9.85 pé 3 m |
Comprimento - Parte Frontal para Traseira, Parafusos Sem Fim Presos | 98 pol 2505 mm |
Comprimento - Parte Frontal para Traseira, Parafusos Sem Fim Removidos | 76 pol 1940 mm |
Folhetos de produtos da Caterpillar e outros documentos informativos estão disponíveis para seus negócios em expansão.