Esteira de Aço AP455

Pavimentadoras de Asfalto com Esteira Esteira de Aço AP455

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Faixa de Pavimentação com SE47 VT
2,4 m a 6 m (7 pés 10 pol - 19 pés 8 pol)
2,4 m a 6 m (7 pés 10 pol - 19 pés 8 pol)
Peso operacional com SE47 VT
34341 lb
15577 kg
Máxima Capacidade Produtiva
853 ton(US)/h
774 tons/hr

Visão Geral

Mais Flexibilidade

A Esteira de Aço Cat® AP455 oferece excelente tração e mobilidade, instalação fácil e uma ampla faixa de pavimentação, tornando-a a combinação perfeita para ruas urbanas, estacionamentos, estradas rurais e muitas outras aplicações de pequeno a médio portes.

Vantagens

Projeto Compacto

A pegada pequena simplifica a capacidade de manobra em espaços apertados, enquanto o peso mais leve e a largura ideal facilitam o transporte.

Operação Simples

O console deslizante único, o visor de fácil visualização e a visibilidade desobstruída do funil se combinam para simplificar a operação.

Mais Flexibilidade

O material rodante da esteira de aço oferece excelente tração e estabilidade, enquanto os componentes passíveis de manutenção fornecem excelente flexibilidade aos empreiteiros.

Especificações de Produto para Esteira de Aço AP455

Faixa de Pavimentação com SE47 VT 2,4 m a 6 m (7 pés 10 pol - 19 pés 8 pol) 2,4 m a 6 m (7 pés 10 pol - 19 pés 8 pol)
Altura da Entrada do Caminhão 22 pol 567 mm
Comprimento Operacional 19.1 pé 5.8 m
Largura Operacional 10.75 pé 3.3 m
Altura Total 12.5 pé 3.8 m
Comprimento de Transporte 18.3 pé 5.6 m
Largura de Transporte 8.3 pé 2.55 m
Altura de Transporte 9.6 pé 2.9 m
Modelo do Motor (1) Cat® C3.6 (Tier 4 Final dos EUA, Estágio V da UE) Cat® C3.6 (Tier 4 Final dos EUA, Estágio V da UE)
Potência do Motor (1) 120 HP 90 kW
Modelo do Motor (2) Cat C3.6 (MAR-1 do Brasil, Estágio IIIA da UN ECE R96, equivalente ao Tier 3 da EPA dos EUA e Estágio IIIA da UE) Cat C3.6 (MAR-1 do Brasil, Estágio IIIA da UN ECE R96, equivalente ao Tier 3 da EPA dos EUA e Estágio IIIA da UE)
Potência do Motor (2) 120 HP 90 kW
Máxima Capacidade Produtiva 853 ton(US)/h 774 tons/hr
Velocidade Máxima de Pavimentação - Com Mesa com Barra Tamper 25 m/min 82 pé/min
Velocidade Máxima de Percurso 3.7 milha/h 6 km/h
Peso operacional com SE47 VT 34341 lb 15577 kg
Peso de Transporte - Somente pavimentadora 27011 lb 12252 kg
Tanque de Combustível 53 gal (EUA) 200 l
Tanque de DEF 5 gal (EUA) 19 l
Sistema de Arrefecimento – Total 6.3 gal (EUA) 24 l
Reservatório de Fluido Hidráulico 32 gal (EUA) 121 l
Reservatório de Spray para Lavagem a Jato D'Água 8.5 gal (EUA) 32 l

Esteira de Aço AP455 Equipamento Padrão

Ambiente de Operação

  • Console deslizante único
  • Guia de direção

Tecnologia

  • Product Link Elite 643 (celular)

Trem de Força

  • Cat C3.6, quatro cilindros
  • Ventilador de arrefecimento de velocidade variável

Sistema Elétrico

  • Bateria de 1.400 CCA livre de manutenção
  • Alternador de 150 amp
  • Sistema de carga de 12 V
  • Sistema de fusíveis do tipo automotivo
  • Disjunto de redefinição automática para sensores de material
  • Técnico Eletrônico Cat (Cat ET)

Descarga de Material

  • Extensões para brocas, 0,15 m (6 pol)
  • Sensores de alimentação de material, contato
  • Rolete de empuxo ajustável
  • Sistema de barra tamper

Serviço e Manutenção

  • Fluido hidráulico, Cat HYDO™ Advanced
  • Drenos com acesso remoto
  • Atualização remota
  • Kits de reparos de serviço
  • Aberturas de amostra para Coleta Programada de Amostra de Óleo
  • Visores de Nível, líquido arrefecedor do motor, fluido hidráulico

Segurança

  • Alarme, marcha à ré
  • Buzina de advertência (dianteira e traseira)
  • Luzes LED de Trabalho
  • Conjunto de espelhos

Esteira de Aço AP455 Equipamento Opcional

Ambiente de Operação

  • Capota, levantamento manual hidráulico
  • Capota, levantamento de potência hidráulica
  • Pedal de desaceleração
  • Assento aquecido
  • Guarda-chuva
  • Sistema de ventilação
  • Protetor lateral ocular
  • Para-brisa

Tecnologia

  • Controle de Nivelamento Cat®
  • Controle de Nivelamento Básico
  • Product Link™ Elite 683 Celular/Satélite

Trem de Força

  • Lastro - pesos dianteiros

Descarga de Material

  • Extensões para brocas, 0,46 m (1,5 pé)
  • Extensões do chassi principal, elétrico
  • Extensões do chassi principal, manual
  • Sensores de alimentação de material, sônico
  • Bomba de lavagem e carretel

Segurança

  • Luzes de LED Rodoviárias
  • Farol de advertência, LED

Veja como Esteira de Aço AP455 se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Esteira de Aço AP455

Esteira de Aço AP455

Esteira de Aço AP455

Esteira de Aço AP455

Esteira de Aço AP455

Esteira de Aço AP455
Esteira de Aço AP455
Esteira de Aço AP455
Esteira de Aço AP455
Esteira de Aço AP455

Tecnologia e Serviços Compatíveis

Aproveite os dados conectados e os princípios de segurança da Caterpillar para melhorar a eficiência, aumentar a produtividade e tornar o negócio mais lucrativo.

  • Cat Inspect

    O Cat® Inspect permite acessar os dados do equipamento no dispositivo móvel. Esse app fácil de usar permite registrar dados de inspeção e se integra a outros sistemas de dados Cat para você poder prestar atenção na frota. Mais de um milhão de inspeções é realizada anualmente, proporcionando comodidade e responsabilidade a proprietários de equipamentos.

  • Cat Remote Flash

    O Remote Flash envia um alerta do revendedor Cat, solicitando a atualização do software na máquina. Para minimizar o tempo de inatividade, as atualizações podem ser implantadas ainda no local de trabalho sem que seja necessário aguardar a chegada do técnico de um revendedor. O Remote Flash diminui o tempo de manutenção e mantém o ativo em execução com eficiência máxima.

  • Cat Remote Troubleshoot

    O Remote Troubleshoot permite ao revendedor Cat executar testes enquanto a máquina está em operação. Assim que o problema for identificado, um técnico poderá corrigi-lo com as peças e as ferramentas corretas já na primeira vez, economizando tempo e dinheiro. O Remote Troubleshoot diminui o tempo de manutenção e mantém a máquina em execução com eficiência máxima.

  • VisionLink®

    VisionLink® é um software aplicativo baseado em nuvem que elimina as suposições do gerenciamento de frota com percepções importantes para maximizar o desempenho – independentemente do tamanho da frota ou do fabricante do equipamento. Receba dados do equipamento continuamente em seu computador ou dispositivo móvel a partir de uma solução centralizada e conveniente para tomar decisões conscientes a cada passo.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

O Cat® Inspect permite acessar os dados do equipamento no dispositivo móvel. Esse app fácil de usar permite registrar dados de inspeção e se integra a outros sistemas de dados Cat para você poder prestar atenção na frota. Mais de um milhão de inspeções é realizada anualmente, proporcionando comodidade e responsabilidade a proprietários de equipamentos.

Explore a Tecnologia

O Remote Flash envia um alerta do revendedor Cat, solicitando a atualização do software na máquina. Para minimizar o tempo de inatividade, as atualizações podem ser implantadas ainda no local de trabalho sem que seja necessário aguardar a chegada do técnico de um revendedor. O Remote Flash diminui o tempo de manutenção e mantém o ativo em execução com eficiência máxima.

Explore a Tecnologia

O Remote Troubleshoot permite ao revendedor Cat executar testes enquanto a máquina está em operação. Assim que o problema for identificado, um técnico poderá corrigi-lo com as peças e as ferramentas corretas já na primeira vez, economizando tempo e dinheiro. O Remote Troubleshoot diminui o tempo de manutenção e mantém a máquina em execução com eficiência máxima.

Explore a Tecnologia

VisionLink® é um software aplicativo baseado em nuvem que elimina as suposições do gerenciamento de frota com percepções importantes para maximizar o desempenho – independentemente do tamanho da frota ou do fabricante do equipamento. Receba dados do equipamento continuamente em seu computador ou dispositivo móvel a partir de uma solução centralizada e conveniente para tomar decisões conscientes a cada passo.

Explore a Tecnologia
  • Cat Grade com Grade and Slope para Pavimentadoras

    O sistema Cat® Grade and Slope foi projetado para remover irregularidades da superfície pavimentada. O sistema consiste em sensores para controlar a elevação e a inclinação. Esses sensores podem funcionar individualmente ou juntos para fazer ajustes automáticos na elevação ou na inclinação transversal e manter os valores desejados. As vigas médias equipadas com vários sensores proporcionam uma área média maior para ajudar a remover irregularidades tendo em vista transições mais tranquilas.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

O sistema Cat® Grade and Slope foi projetado para remover irregularidades da superfície pavimentada. O sistema consiste em sensores para controlar a elevação e a inclinação. Esses sensores podem funcionar individualmente ou juntos para fazer ajustes automáticos na elevação ou na inclinação transversal e manter os valores desejados. As vigas médias equipadas com vários sensores proporcionam uma área média maior para ajudar a remover irregularidades tendo em vista transições mais tranquilas.

Explore a Tecnologia