Engine
Modelo do Motor | Cat® C13 Cat® C13 |
Diâmetro Interno | 5.1 pol 130 mm |
Curso | 6.2 pol 157 mm |
Deslocamento | 736 pol³ 12.5 l |
Se você já tem uma conta em outro aplicativo Cat, poderá usar a mesma conta para fazer login aqui.
Uma conta. Para todo Cat.
Sua conta da Caterpillar é a conta única que você pode usar para fazer login em serviços e aplicativos que oferecemos. Compre peças e máquinas online, gerencie sua frota, use dispositivos móveis e muito mais.
Informações Sobre a Conta
Configurações do Site
Segurança
Especificações-chave
O Cat® 735 tem um projeto de cabine de nível mundial, reprojetada usando o feedback global do operador para maior conforto e facilidade de operação. Os aprimoramentos incluem novos controles, recursos de proteção da transmissão, sistema de assistência de guincho, sistema de controle de tração automático avançado, sistema de advertência de capotamento da máquina com assistência de estabilidade e um modo ECONÔMICO para economia de combustível.
Uma exclusiva alavanca combinada de elevação e transmissão permite uma operação fácil, adequada a uma ampla gama de experiência do operador
Cabine mais silenciosa e mais espaçosa, com visibilidade aprimorada, ajuda os operadores a trabalharem de forma mais produtiva ao longo do dia
Entregue mais produtividade usando menos combustível em qualquer tamanho de aplicação
Modelo do Motor | Cat® C13 Cat® C13 |
Diâmetro Interno | 5.1 pol 130 mm |
Curso | 6.2 pol 157 mm |
Deslocamento | 736 pol³ 12.5 l |
Potência Líquida – ISO 14396 | 404 HP 301 kW |
Torque Máximo Bruto do Motor (SAE J1995) | 1617 pé·lbf 2192 N·m |
Potência Líquida - SAE J1349 | 400 HP 298 kW |
Não Há Redução de Potência do Motor Abaixo | 12500 pé 3810 m |
Potência Bruta - SAE J1995 | 410 HP 306 kW |
Velocidade em Torque Máximo | 1200 r/min 1200 r/min |
Observação (3) | A potência líquida com o ventilador operando à velocidade máxima é de 254 kW (341 HP) segundo as condições de referência SAE. A potência líquida com o ventilador operando à velocidade máxima é de 254 kW (341 HP) segundo as condições de referência SAE. |
Observação (1) | As classificações de potência aplicam-se à velocidade nominal de 1.800 rpm quando testadas nas condições estabelecidas pelo padrão especificado. As classificações de potência aplicam-se à velocidade nominal de 1.800 rpm quando testadas nas condições estabelecidas pelo padrão especificado. |
Emissões | O 735 atende aos padrões de emissões do Tier 2/Estágio II ou do Tier 3/Estágio IIIA. O 735 atende aos padrões de emissões do Tier 2/Estágio II ou do Tier 3/Estágio IIIA. |
Observação (2) | A potência líquida divulgada é a potência disponível no volante do motor quando o motor está equipado com alternador, filtro de ar, silenciador e ventilador à velocidade mínima. A potência líquida divulgada é a potência disponível no volante do motor quando o motor está equipado com alternador, filtro de ar, silenciador e ventilador à velocidade mínima. |
Modelo do Motor – Equivalente ao Tier 2 do EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental) dos EUA/Estágio II da UE ou ao Tier 3 do EPA dos EUA/Estágio IIIA da UE | Cat C13 Cat C13 |
Torque Máximo Líquido do Motor (SAE J1349/ISO 9249) | 1589 pé·lbf 2155 N·m |
Carga Útil Nominal | 35.3 ton (US) 32 t |
Coroada (SAE 2:1) | 26.2 yd³ 20 m³ |
Rasa | 20.3 yd³ 15.5 m³ |
Porta Traseira Coroada SAE 2:1 | 27.9 yd³ 21.3 m³ |
Porta Traseira Rasa | 21.3 yd³ 16.3 m³ |
Avanço – 1 | 5 milha/h 8 km/h |
Avanço – 2 | 9 milha/h 15 km/h |
Avanço – 3 | 14 milha/h 23 km/h |
Avanço – 4 | 22 milha/h 35 km/h |
Avanço – 5 | 30 milha/h 48 km/h |
Avanço - 6 | 35 milha/h 57 km/h |
Ré – 1 | 6 milha/h 9 km/h |
Parte Interna da Cabine | 72 dB(A) 72 dB(A) |
Observação (2) | Ao operar com o compartimento do operador e a cabine abertos (caso não sejam mantidos adequadamente ou estejam com as portas/janelas abertas) por períodos prolongados ou em ambientes ruidosos, talvez seja necessário usar protetores auriculares. Ao operar com o compartimento do operador e a cabine abertos (caso não sejam mantidos adequadamente ou estejam com as portas/janelas abertas) por períodos prolongados ou em ambientes ruidosos, talvez seja necessário usar protetores auriculares. |
Observação (1) | O Leq (nível de pressão sonora equivalente) de exposição do operador a ruídos medido de acordo com os procedimentos de ciclo de trabalho especificados na norma ANSI/SAE J1166 OCT98 é de 72 dB(A), para a cabine oferecida pela Caterpillar, quando adequadamente instalada, mantida e testada com as portas e os vidros fechados. O Leq (nível de pressão sonora equivalente) de exposição do operador a ruídos medido de acordo com os procedimentos de ciclo de trabalho especificados na norma ANSI/SAE J1166 OCT98 é de 72 dB(A), para a cabine oferecida pela Caterpillar, quando adequadamente instalada, mantida e testada com as portas e os vidros fechados. |
Eixo Traseiro - Carregado | 41447 lb 18800 kg |
Eixo Traseiro – Carga Nominal | 30754 lb 13950 kg |
Eixo Traseiro - Vazio | 10692 lb 4850 kg |
Eixo Dianteiro – Carga Nominal | 9039 lb 4100 kg |
Eixo Central - Vazio | 11177 lb 5070 kg |
Total - Vazio | 54851 lb 24880 kg |
Eixo Frontal - Carregado | 42020 lb 19060 kg |
Eixo Central - Carregado | 41932 lb 19020 kg |
Total - Carregado | 125399 lb 56880 kg |
Eixo Central – Carga Nominal | 30754 lb 13950 kg |
Total – Carga Nominal | 70548 lb 32000 kg |
Eixo Frontal - Vazio | 32981 lb 14960 kg |
Tanque de Combustível | 108.8 gal (US) 412 l |
Sistema Hidráulico | 29.1 gal (US) 110 l |
Cárter do Motor | 10 gal (US) 38 l |
Transmissão | 12.3 gal (US) 56 l |
Comandos Finais/Diferencial | 33 gal (US) 125 l |
Caixa de Engrenagem de Transferência de Saída | 5.5 gal (US) 25 l |
Sistema de Arrefecimento | 21.9 gal (US) 83 l |
Tempo de Levantamento | 12 s 12 s |
Tempo de Abaixamento | 11 s 11 s |
De uma posição travada à outra | 4,75 segundos @ 60 rpm 4,75 segundos @ 60 rpm |
Freios | ISO 3450 - 2011 ISO 3450 - 2011 |
Cabine - FOPS | ISO 3449 Level II - 2005 ISO 3449 Level II - 2005 |
Cabine - ROPS | ISO 3471 - 2008 ISO 3471 - 2008 |
Direção | ISO 5010 - 2007 ISO 5010 - 2007 |
Tipo | Aço resistente a desgaste Brinell HB450 de alta durabilidade Aço resistente a desgaste Brinell HB450 de alta durabilidade |
Dimensões de Curva - Raio de Curva SAE | 294 pol 7470 mm |
Dimensões de Curva - Largura do Corredor | 212 pol 5393 mm |
Dimensões de Curva - Raio de Folga | 318 pol 8075 mm |
Dimensões de Curva - Ângulo de Direção - Esquerda/Direita | 45° 45° |
Dimensões de Curva - Raio Interno | 149 pol 3793 mm |
Observação | Dimensões para máquinas equipadas com pneus 750/65 R25. Dimensões para máquinas equipadas com pneus 750/65 R25. |
Armação Frontal | 0.28 pol 7 mm |
Chapa Base | 0.51 pol 13 mm |
Chapas Laterais | 0.43 pol 11 mm |
Observação | Uma compatibilidade excelente do sistema, que dá a você uma importante vantagem em relação à produtividade. O 735 é uma excelente combinação para as Escavadeiras Hidráulicas Cat 349F e 336F; e para as Carregadeiras Cat 972M, 966M, 962M e 950M. O resultado desta combinação das ferramentas de carregamento e transporte é o aumento da produção e a redução de custos do sistema por unidade de volume movimentada. Uma compatibilidade excelente do sistema, que dá a você uma importante vantagem em relação à produtividade. O 735 é uma excelente combinação para as Escavadeiras Hidráulicas Cat 349F e 336F; e para as Carregadeiras Cat 972M, 966M, 962M e 950M. O resultado desta combinação das ferramentas de carregamento e transporte é o aumento da produção e a redução de custos do sistema por unidade de volume movimentada. |
Carregadeiras: 972M/972M XE – Passadas | 3–4 3–4 |
Escavadeiras Hidráulicas: 349F/349F XE – Passadas | 4–5 4–5 |
Carregadeira: 950M – Passadas | 5 5 |
Carregadeiras: 966M/966M XE – Passadas | 4 4 |
Carregadeira: 962M – Passadas | 4–5 4–5 |
Escavadeiras Hidráulicas: 336F/336F XE – Passadas | 5–6 5–6 |
Aproveite os dados conectados e os princípios de segurança da Caterpillar para melhorar a eficiência, aumentar a produtividade e tornar o negócio mais lucrativo.
O Cat Detect com Assistência para Estabilidade aumenta o nível de percepção da estabilidade da máquina durante a operação, alertando o operador se a máquina estiver se aproximando de um ângulo não seguro, resultando em última análise em segurança e tempo de atividade da máquina.
O Cat Detect com Assistência para Estabilidade aumenta o nível de percepção da estabilidade da máquina durante a operação, alertando o operador se a máquina estiver se aproximando de um ângulo não seguro, resultando em última análise em segurança e tempo de atividade da máquina.
O Cat® Inspect permite acessar os dados do equipamento no dispositivo móvel. Esse app fácil de usar permite registrar dados de inspeção e se integra a outros sistemas de dados Cat para você poder prestar atenção na frota. Mais de um milhão de inspeções é realizada anualmente, proporcionando comodidade e responsabilidade a proprietários de equipamentos.
O Cat® Product Link™ conecta você ao equipamento sem usar fios, o que proporciona informações importantes sobre o desempenho da máquina ou da frota. Informações como localização, horas, consumo de combustível, produtividade, tempo ocioso e códigos de diagnóstico são disponibilizadas por meio de aplicativos da web on-line, de maneira que você possa tomar decisões em tempo hábil, baseadas em fatos, para maximizar a eficiência, aumentar a produtividade e diminuir o custo de propriedade e operação da frota. Disponível com conectividade via satélite ou celular.
O Remote Flash envia um alerta do revendedor Cat, solicitando a atualização do software na máquina. Para minimizar o tempo de inatividade, as atualizações podem ser implantadas ainda no local de trabalho sem que seja necessário aguardar a chegada do técnico de um revendedor. O Remote Flash diminui o tempo de manutenção e mantém o ativo em execução com eficiência máxima.
VisionLink® é um software aplicativo baseado em nuvem que elimina as suposições do gerenciamento de frota com percepções importantes para maximizar o desempenho – independentemente do tamanho da frota ou do fabricante do equipamento. Receba dados do equipamento continuamente em seu computador ou dispositivo móvel a partir de uma solução centralizada e conveniente para tomar decisões conscientes a cada passo.
O Cat® Inspect permite acessar os dados do equipamento no dispositivo móvel. Esse app fácil de usar permite registrar dados de inspeção e se integra a outros sistemas de dados Cat para você poder prestar atenção na frota. Mais de um milhão de inspeções é realizada anualmente, proporcionando comodidade e responsabilidade a proprietários de equipamentos.
O Cat® Product Link™ conecta você ao equipamento sem usar fios, o que proporciona informações importantes sobre o desempenho da máquina ou da frota. Informações como localização, horas, consumo de combustível, produtividade, tempo ocioso e códigos de diagnóstico são disponibilizadas por meio de aplicativos da web on-line, de maneira que você possa tomar decisões em tempo hábil, baseadas em fatos, para maximizar a eficiência, aumentar a produtividade e diminuir o custo de propriedade e operação da frota. Disponível com conectividade via satélite ou celular.
O Remote Flash envia um alerta do revendedor Cat, solicitando a atualização do software na máquina. Para minimizar o tempo de inatividade, as atualizações podem ser implantadas ainda no local de trabalho sem que seja necessário aguardar a chegada do técnico de um revendedor. O Remote Flash diminui o tempo de manutenção e mantém o ativo em execução com eficiência máxima.
VisionLink® é um software aplicativo baseado em nuvem que elimina as suposições do gerenciamento de frota com percepções importantes para maximizar o desempenho – independentemente do tamanho da frota ou do fabricante do equipamento. Receba dados do equipamento continuamente em seu computador ou dispositivo móvel a partir de uma solução centralizada e conveniente para tomar decisões conscientes a cada passo.
A Cat® Production Measurement oferece pesagem de carga útil em tempo real para ajudar os operadores a otimizar o potencial de transporte e a maximizar a produtividade. O rastreamento automatizado ajuda os gerentes de locais a monitorar a movimentação de material e as métricas de eficiência para gerenciar a produção, melhorar a eficiência do local de trabalho e reduzir custos.
A Cat® Production Measurement oferece pesagem de carga útil em tempo real para ajudar os operadores a otimizar o potencial de transporte e a maximizar a produtividade. O rastreamento automatizado ajuda os gerentes de locais a monitorar a movimentação de material e as métricas de eficiência para gerenciar a produção, melhorar a eficiência do local de trabalho e reduzir custos.
VisionLink® Productivity é uma plataforma em nuvem fácil de usar que coleta e resume os dados do local de trabalho e de telemática da máquina de todos os seus equipamentos. Os dados de desempenho acionáveis são transmitidos para a plataforma da Web para que os usuários acessem em qualquer lugar, a qualquer momento usando um dispositivo móvel, tablet ou computador, dentro ou fora do local de trabalho.
VisionLink® Productivity é uma plataforma em nuvem fácil de usar que coleta e resume os dados do local de trabalho e de telemática da máquina de todos os seus equipamentos. Os dados de desempenho acionáveis são transmitidos para a plataforma da Web para que os usuários acessem em qualquer lugar, a qualquer momento usando um dispositivo móvel, tablet ou computador, dentro ou fora do local de trabalho.
Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.
COMPARAR TODOS OS MODELOSFolhetos de produtos da Caterpillar e outros documentos informativos estão disponíveis para seus negócios em expansão.
Caminhão Articulado de Três Eixos 735
Caminhão Articulado de Três Eixos 735
Caminhão Articulado de Três Eixos 735
Caminhão Articulado de Três Eixos 735
Caminhão Articulado de Três Eixos 735