Motor
Modelo do Motor | Cat® C18 Cat® C18 |
Diâmetro Interno | 5.7 pol 145 mm |
Curso | 7.2 pol 183 mm |
Deslocamento | 1106 pol³ 18.1 l |
Potência Bruta - SAE J1995:2014 | 511 HP 381 kW |
Potência Líquida - SAE J1349:2011 | 496 HP 370 kW |
Torque Máximo Líquido do Motor (SAE J1349) | 1887 lb/pé 2558 N·m |
Torque Máximo Bruto do Motor (SAE J1995) | 1931 lb/pé 2618 N·m |
Potência Líquida – ISO 14396 | 447 HP 333 kW |
Velocidade em Torque Máximo | 1200 r/min 1200 r/min |
Não Há Redução de Potência do Motor Requerida Abaixo | 10000 pé 3050 m |
Modelo do Motor - Tier 4 Final da EPA dos EUA/Estágio IV da UE/Japão 2014 (Tier 4 Final)/Tier 4 Final da Coreia do Sul | Cat® C18 Cat® C18 |