Motor
Modelo do Motor | Cat® C13 Cat® C13 |
Potência Bruta - SAE J1995:2014 | 375 HP 280 kW |
Potência Líquida - SAE J1349:2011 | 367 HP 274 kW |
Diâmetro Interno | 5.1 pol 130 mm |
Curso | 6.2 pol 157 mm |
Deslocamento | 762.8 pol³ 12.5 l |
Potência Líquida – ISO 14396 | 370 HP 276 kW |
Velocidade em Torque Máximo | 1200 r/min 1200 r/min |
Torque Máximo Bruto do Motor (SAE J1995) | 1579 lb/pé 2141 N·m |
Torque Máximo Líquido do Motor (SAE J1349) | 1554 pé·lbf 2107 N·m |
Não Há Redução de Potência do Motor Requerida Abaixo | 12500 pé 3810 m |
Modelo do Motor - Tier 4 Final da EPA dos EUA/Estágio IV da UE | Cat® C13 Cat® C13 |