Personalize o chassi simples de caminhão articulado Cat 735 para a aplicação.

Chassi Exposto do Caminhão Articulado Chassi Simples do 735

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Distância Padrão Entre Eixos
156.7 pol
3979 mm
Carga Útil Nominal
43.1 ton (US)
39.1 t
Modelo do Motor
Cat® C13
Cat® C13

Visão Geral

Personalização para Funcionar para Sua Aplicação.

O Chassi Simples 735 OEM Cat® está disponível nas distâncias entre eixos padrão e longa. Com uma capacidade de até 38,4 toneladas métricas (42,3 toneladas), o chassi simples 735 oferece comprovadamente confiabilidade, durabilidade, alta produtividade, conforto absoluto para o operador e custos de operação mais baixos. A configuração da distância entre eixos longa acomoda básculas OEM especiais mais longas, ao mesmo tempo em que mantém características de direção, frenagem e absorção de impactos de alta qualidade.

Os chassis Cat são a escolha certa para básculas de caminhão especiais (carvão, lixo), caminhões de água, combustível e lubrificante, veículos de serviço, suportes para contêiner, levantamentos de gancho e outras máquinas derivadas. Essas máquinas especiais se provaram em projetos de construção, industriais, resíduos, movimentação de materiais, pedreiras e mineração em todo o mundo.

Vantagens

ATÉ 50% MENOS ENTRADA DO OPERADOR

Uma exclusiva alavanca combinada de elevação e transmissão permite uma operação fácil, adequada a uma ampla gama de experiência do operador.

MAIOR CONFORTO PARA O OPERADOR

Cabine mais silenciosa e mais espaçosa, com visibilidade aprimorada, ajuda os operadores a trabalharem de forma mais produtiva ao longo do dia.

22% DE REDUÇÃO DE PESO SEM CARGA

Proporcione mais produtividade usando menos combustível em qualquer tamanho de aplicação.

Especificações de Produto para Chassi Simples do 735

Modelo do Motor Cat® C13 Cat® C13
Diâmetro Interno 5.1 pol 130 mm
Curso 6.2 pol 157 mm
Deslocamento 736 pol³ 12.5 l
Potência Bruta - SAE J1995:2014 434 HP 324 kW
Potência Líquida - SAE J1349:2011 424 HP 316 kW
Torque Máximo Bruto do Motor (SAE J1995) 1614 lb/pé 2188 N·m
Velocidade em Torque Máximo 1200 r/min 1200 r/min
Torque Máximo Líquido do Motor (SAE J1349) 1597 lb/pé 2165 N·m
Potência Líquida – ISO 14396 447 HP 333 kW
Não Há Redução de Potência do Motor Requerida Abaixo 12500 pé 3810 m
Modelo do Motor - Tier 4 Final da EPA dos EUA/Estágio IV da UE/Japão 2014 (Tier 4 Final)/Tier 4 Final da Coreia do Sul Cat® C13 Cat® C13
Distância Padrão Entre Eixos 156.7 pol 3979 mm
Longa Distância entre Eixos 215.2 pol 5465 mm
Carga Útil Nominal 43.1 ton (US) 39.1 t
Avanço – 1 5 milha/h 8 km/h
Avanço – 2 9 milha/h 15 km/h
Avanço – 3 14 milha/h 23 km/h
Avanço – 4 22 milha/h 35 km/h
Avanço – 5 30 milha/h 48 km/h
Avanço - 6 35 milha/h 57 km/h
Ré – 1 6 milha/h 9 km/h
Tanque de Combustível 108.8 gal (EUA) 412 l
Sistema de Arrefecimento 21.9 gal (EUA) 83 l
Sistema Hidráulico 29.1 gal (EUA) 110 l
Cárter do Motor 10 gal (EUA) 38 l
Transmissão 12.3 gal (EUA) 56 l
Comandos Finais/Diferencial 33 gal (EUA) 125 l
Caixa de Engrenagem de Transferência de Saída 5.5 gal (EUA) 25 l
Tanque de DEF 5.3 gal (EUA) 20 l
Parte Interna da Cabine 72 dB(A) 72 dB(A)
Freios ISO 3450:2011 ISO 3450:2011
Cabine - FOPS ISO 3449:2005 Level II ISO 3449:2005 Level II
Cabine - ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
Direção ISO 5010:2019 ISO 5010:2019
De uma posição travada à outra 4,75 segundos a 60 rpm 4,75 segundos a 60 rpm
Dimensões de Curva - Raio de Curva SAE 294 pol 7470 mm
Dimensões de Curva - Raio Interno 149 pol 3793 mm
Dimensões de Curva - Largura do Corredor 212 pol 5393 mm
Dimensões de Curva - Raio de Folga 318 pol 8075 mm
Dimensões de Curva - Ângulo de Direção - Esquerda/Direita 45° 45°
Observação Dimensões para máquinas equipadas com pneus 750/65 R25. Dimensões para máquinas equipadas com pneus 750/65 R25.

Chassi Simples do 735 Equipamento Padrão

Para obter informações sobre opções de Chassi Simples do 735, entre em contato com a Caterpillar OEM Solutions pelo e-mail oem_solutions@cat.com.

OBSERVAÇÃO

  • Os equipamentos padrão e opcional podem variar. Consulte o revendedor Cat para obter detalhes.

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

  • Direção secundária - eletro-hidráulica
  • Assentos:
    – Operador: totalmente ajustável, suspensão a ar
    – Treinador: acolchoado com cinto abdominal
  • Janelas de vidro:
    – Frontais com vidro laminado e matizado
    – Laterais e traseira com vidro reforçado e matizado
  • Quebra-sol
  • Respiros de ar ajustáveis
  • Cinto retrátil: Assento do operador e segundo assento
  • Janelas com abertura nos dois lados, vidros matizados
  • Limpador e lavador de para-brisas, duas velocidades, intermitentes (frontais)
  • Limpador e lavador de para-brisas, duas velocidades (traseiros)
  • Monitor com tela sensível ao toque incorporando a entrada de vídeo da câmera retrovisora
  • Monitor de Cristal Líquido (LCD):
    – Indicador de alerta
    – Marcha e direção selecionadas
    – Velocidade ou mudança automática
    – Revisão do Manual de Operação e Manutenção (OMM, Operation and Maintenance Manual)
    – Advertência de falha na direção primária
    – Advertência do cinto de segurança
    – Advertência de falha na direção secundária
    – Filtro de regeneração do Filtro para Particulados de Diesel (DPF, Diesel Particulate Filter)
    – Preparado para Sistema de Segurança da Máquina (MSS, Machine Security System)
    – Fonte de energia da direção secundária engatada
    – Horômetro
    – Retardador ativo
  • Armazenamento:
    – Porta-copos
    – Porta-garrafas
    – Espaço de armazenamento embaixo do assento
    – Porta-documentos na porta
    – Espaço de armazenamento atrás do assento do operador
    – Gancho para casaco
  • Aquecedor e desembaçador com ventilador de quatro velocidades
  • Volante de direção inclinável e telescópico
  • Espelhos: arranjo extensivo para melhorar a visibilidade
  • Seleção de marcha e alavanca de controle da báscula combinadas
  • O sistema de monitoramento de operações da máquina inclui:
    – Luz indicadora de ação
    – Pressão do óleo do motor
    – Sistema de direção primário
    – Sinal de seta à esquerda e à direita
    – Farol alto
    – Temperatura do líquido arrefecedor
    – Tacômetro
    – Freio de estacionamento
    – Nível de combustível
    – Temperatura do óleo da transmissão
    – Sistema de freio
    – Retenção da transmissão
    – Controle da báscula
    – Sistema hidráulico
    – Sistema de carga
    – Retardador
    – Falha da transmissão
    – Sistema de controle de tração
    – Luz de inspeção do motor
  • Ar-condicionado com refrigerante R134A

TECNOLOGIAS CAT

  • Product Link
  • Cat Detect com Assistência para Estabilidade

ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO

  • Buzina
  • Sistema elétrico: 24 V, 5 A, conversor de 24 para 12 V
  • Sistemas de iluminação:
    – Interior da cabine
    – Dois faróis
    – Dois marcadores de largura
    – Duas luzes de ré
    – Luz de trabalho/luz de acesso da cabine
    – Duas luzes de freio/lanterna traseira
    – Indicadores de direção frontal e traseira
  • Chave geral principal
  • Duas baterias livres de manutenção
  • Tomada de partida remota (cabos não incluídos)

TREM DE FORÇA

  • Retardador: freio de compressão do motor
  • Motor Cat C13
  • Transmissão automática de seis velocidades de avanço e uma transmissão em marcha à ré
  • Módulo de Emissões Limpas (CEM, Clean Emission Module) Cat e pacote de pós-tratamento do escape
  • Diferenciais: padrão com travas automáticas do diferencial do eixo transversal e entre eixos
  • Freios fechados, imersos em óleo e de circuito duplo - todas as rodas
  • Três eixos, tração nas seis rodas

SEGURANÇA

  • Alarme de ré
  • Câmera de visão traseira
  • Cabine com ROPS/FOPS

PROTETORES

  • Eixo
  • Cárter
  • Vidro traseiro
  • Radiador

OUTROS EQUIPAMENTOS PADRÃO

  • Proteção contra vandalismo: tampas com trinco
  • Isolamento acústico (de fábrica apenas na Europa)
  • Pneus, seis 750/65 R25
  • Válvulas de amostragem S·O·S

Chassi Simples do 735 Equipamento Opcional

OBSERVAÇÃO

  • Os equipamentos padrão e opcional podem variar. Consulte o revendedor Cat para obter detalhes.

EQUIPAMENTO OPCIONAL

  • Luzes de trabalho de Descarga de Alta Intensidade (HID, High Intensity Discharge) montadas no teto
  • Líquido arrefecedor para temperaturas baixas (-51 °C/-60 °F)
  • Sistema de Segurança da Máquina (MSS)
  • Carroceria adaptada ao calor do escape
  • Farol intermitente de LED
  • Assento aquecido/arrefecido
  • Product Link Elite: PLE641 (celular). O Product Link é opcional.
  • Abastecimento rápido de combustível
  • Sistema estéreo de rádio Bluetooth
  • Cortinas
  • Kit de partida em baixas temperaturas
  • Sistema de monitoramento da carga útil Cat Production Measurement
  • Aquecedor do bloco de motor
  • Instalação da lubrificação automática para lubrificação automática dos rolamentos
  • Cinto de segurança de quatro pontos
  • Retrovisor aquecido com espelhos motorizados
  • Isolamento acústico (de fábrica apenas na Europa)
  • Escoras das rodas
  • Vidro infravermelho - cabine com temperatura ambiente elevada
  • Aditivo de combustível - antiparafina
  • Partida a éter
  • Distância padrão entre eixos do chassi simples (sem báscula)

Veja como Chassi Simples do 735 se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Galeria de Mídia

Chassi Simples do 735

Caminhão de Água

Caminhão de Serviço

Aplicações Especiais

Aplicações Florestais

Chassi Simples do 735
Caminhão de Água
Caminhão de Serviço
Aplicações Especiais
Aplicações Florestais