730

Caminhões Articulados de Três Eixos 730

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Modelo do Motor
Cat® C13
Cat® C13
Carga Útil Nominal
31 ton (US)
28 t
Coroada (SAE 2:1)
23 yd³
17.5 m³

Visão Geral

Produtividade Eficiente

O Cat® 730 tem um projeto de cabine de nível mundial, reprojetada usando o feedback global do operador para maior conforto e facilidade de operação. Os aprimoramentos incluem novos controles, recursos de proteção da transmissão, sistema de assistência de guincho, sistema de controle de tração automático avançado, sistema de advertência de capotamento da máquina com assistência de estabilidade e um modo ECONÔMICO para economia de combustível.

Vantagens

ATÉ 50% MENOS INTERAÇÃO DO OPERADOR

Uma exclusiva alavanca combinada de elevação e transmissão permite uma operação fácil, adequada a uma ampla gama de experiência do operador

MAIOR CONFORTO PARA O OPERADOR

Cabine mais silenciosa e mais espaçosa, com visibilidade aprimorada, ajuda os operadores a trabalharem de forma mais produtiva ao longo do dia

SEGURANÇA INCOMPARÁVEL

Os recursos de segurança ajudam a aumentar a confiança do operador, fornecendo uma operação mais segura - prevenção de capotagem da cabine e da báscula e entrada mais segura da cabine

Especificações de Produto para 730

Modelo do Motor Cat® C13 Cat® C13
Diâmetro Interno 5.1 pol 130 mm
Curso 6.2 pol 157 mm
Deslocamento 762.8 pol³ 12.5 l
Velocidade em Torque Máximo 1200 r/min 1200 r/min
Não Há Redução de Potência do Motor Abaixo 12500 pé 3810 m
Torque Máximo Bruto do Motor (SAE J1995) 1579 pé·lbf 2141 N·m
Torque Máximo Líquido do Motor (SAE J1349) 1564 pé·lbf 2120 N·m
Potência Líquida – ISO 14396 370 HP 276 kW
Potência Bruta - SAE J1995 375 HP 280 kW
Potência Líquida - SAE J1349 367 HP 274 kW
Observação (1) As classificações de potência aplicam-se à velocidade nominal de 1.800 rpm quando testadas nas condições estabelecidas pelo padrão especificado. As classificações de potência aplicam-se à velocidade nominal de 1.800 rpm quando testadas nas condições estabelecidas pelo padrão especificado.
Observação (2) A potência líquida divulgada é a potência disponível no volante do motor quando o motor está equipado com alternador, filtro de ar, silenciador e ventilador à velocidade mínima. A potência líquida divulgada é a potência disponível no volante do motor quando o motor está equipado com alternador, filtro de ar, silenciador e ventilador à velocidade mínima.
Emissões O 730 atende aos padrões de emissões do Tier 2/Estágio II ou do Tier 3/Estágio IIIA. O 730 atende aos padrões de emissões do Tier 2/Estágio II ou do Tier 3/Estágio IIIA.
Observação (3) A potência líquida com o ventilador operando à velocidade máxima é de 254 kW (341 HP) segundo as condições de referência SAE. A potência líquida com o ventilador operando à velocidade máxima é de 254 kW (341 HP) segundo as condições de referência SAE.
Modelo do Motor – Equivalente ao Tier 2 do EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental) dos EUA/Estágio II da UE ou ao Tier 3 do EPA dos EUA/Estágio IIIA da UE Cat C13 Cat C13
Carga Útil Nominal 31 ton (US) 28 t
Coroada (SAE 2:1) 23 yd³ 17.5 m³
Rasa 17.4 yd³ 13.3 m³
Porta Traseira Coroada SAE 2:1 24.6 yd³ 18.8 m³
Porta Traseira Rasa 18.2 yd³ 13.9 m³
Avanço – 1 5 milha/h 8 km/h
Avanço – 2 9 milha/h 15 km/h
Avanço – 3 14 milha/h 22 km/h
Avanço – 4 21 milha/h 34 km/h
Avanço – 5 29 milha/h 47 km/h
Avanço - 6 34 milha/h 55 km/h
Ré – 1 6 milha/h 9 km/h
Parte Interna da Cabine 72 dB(A) 72 dB(A)
Observação (1) O Leq (nível de pressão sonora equivalente) de exposição do operador a ruídos medido de acordo com os procedimentos de ciclo de trabalho especificados na norma ANSI/SAE J1166 OCT98 é de 72 dB(A), para a cabine oferecida pela Caterpillar, quando adequadamente instalada, mantida e testada com as portas e os vidros fechados. O Leq (nível de pressão sonora equivalente) de exposição do operador a ruídos medido de acordo com os procedimentos de ciclo de trabalho especificados na norma ANSI/SAE J1166 OCT98 é de 72 dB(A), para a cabine oferecida pela Caterpillar, quando adequadamente instalada, mantida e testada com as portas e os vidros fechados.
Observação (2) Ao operar com o compartimento do operador e a cabine abertos (caso não sejam mantidos adequadamente ou estejam com as portas/janelas abertas) por períodos prolongados ou em ambientes ruidosos, talvez seja necessário usar protetores auriculares. Ao operar com o compartimento do operador e a cabine abertos (caso não sejam mantidos adequadamente ou estejam com as portas/janelas abertas) por períodos prolongados ou em ambientes ruidosos, talvez seja necessário usar protetores auriculares.
Eixo Traseiro – Carga Nominal 27249 lb 12360 kg
Eixo Traseiro - Vazio 9744 lb 4420 kg
Total – Carga Nominal 61729 lb 28000 kg
Eixo Traseiro - Carregado 36994 lb 16780 kg
Eixo Central - Carregado 37479 lb 17000 kg
Total - Carregado 113538 lb 51500 kg
Eixo Central – Carga Nominal 27249 lb 12360 kg
Eixo Frontal - Carregado 39066 lb 17720 kg
Eixo Frontal - Vazio 31835 lb 14400 kg
Total - Vazio 51809 lb 23500 kg
Eixo Central - Vazio 10229 lb 4640 kg
Eixo Dianteiro – Carga Nominal 7231 lb 3280 kg
Tanque de Combustível 108.8 gal (EUA) 412 l
Sistema Hidráulico 29.1 gal (EUA) 110 l
Cárter do Motor 10 gal (EUA) 38 l
Transmissão 12.4 gal (EUA) 47 l
Comandos Finais/Diferencial 33 gal (EUA) 125 l
Caixa de Engrenagem de Transferência de Saída 6.3 gal (EUA) 24 l
Sistema de Arrefecimento 21.9 gal (EUA) 83 l
Tempo de Levantamento 12 s 12 s
Tempo de Abaixamento 8 s 8 s
De uma posição travada à outra 4,75 segundos @ 60 rpm 4,75 segundos @ 60 rpm
Freios ISO 3450 - 2011 ISO 3450 - 2011
Cabine - FOPS ISO 3449 Level II - 2005 ISO 3449 Level II - 2005
Cabine - ROPS ISO 3471 - 2008 ISO 3471 - 2008
Direção ISO 5010 - 2007 ISO 5010 - 2007
Tipo Aço resistente a desgaste Brinell HB450 de alta durabilidade Aço resistente a desgaste Brinell HB450 de alta durabilidade
Dimensões de Curva - Raio de Folga 318 pol 8075 mm
Dimensões de Curva - Raio Interno 153 pol 3879 mm
Dimensões de Curva - Raio de Curva SAE 294 pol 7470 mm
Dimensões de Curva - Ângulo de Direção - Esquerda/Direita 45° 45°
Dimensões de Curva - Largura do Corredor 210 pol 5332 mm
Observação Dimensões para máquinas equipadas com pneus 23.5R25. Dimensões para máquinas equipadas com pneus 23.5R25.
Chapas Laterais 0.43 pol 11 mm
Chapa Base 0.51 pol 13 mm
Armação Frontal 0.28 pol 7 mm
Carregadeiras: 972M/972M XE – Passadas 3–4 3–4
Observação Uma compatibilidade excelente do sistema, que dá a você uma importante vantagem em relação à produtividade. O 730 é uma excelente combinação para as Escavadeiras Hidráulicas Cat 349F e 336F; e para as Carregadeiras Cat 972M, 966M, 962M e 950M. O resultado desta combinação das ferramentas de carregamento e transporte é o aumento da produção e a redução de custos do sistema por unidade de volume movimentada. Uma compatibilidade excelente do sistema, que dá a você uma importante vantagem em relação à produtividade. O 730 é uma excelente combinação para as Escavadeiras Hidráulicas Cat 349F e 336F; e para as Carregadeiras Cat 972M, 966M, 962M e 950M. O resultado desta combinação das ferramentas de carregamento e transporte é o aumento da produção e a redução de custos do sistema por unidade de volume movimentada.
Carregadeiras: 966M/966M XE – Passadas 4 4
Carregadeira: 962M – Passadas 4–5 4–5
Escavadeiras Hidráulicas: 349F/349F XE – Passadas 4–5 4–5
Escavadeiras Hidráulicas: 336F/336F XE – Passadas 5–6 5–6
Carregadeira: 950M – Passadas 5 5

730 Equipamento Padrão

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

  • Aquecedor e desembaçador com ventilador de quatro velocidades
  • Assentos:
    – Operador: suspensão a ar, totalmente ajustável
    – Instrutor: acolchoado com cinto de segurança abdominal
  • Seleção de marcha e alavanca de controle da báscula combinadas
  • Espelhos: arranjo extensivo para melhorar a visibilidade
  • Armazenamento:
    – Porta-copos
    – Porta-garrafas
    – Espaço de armazenamento embaixo do assento
    – Porta-documentos na porta
    – Espaço de armazenamento atrás do assento do operador
    – Gancho para casaco
  • O sistema de monitoramento de operações da máquina inclui:
    – Luz indicadora de ação
    – Pressão do óleo do motor
    – Sistema de direção primário
    – Sinal de seta à esquerda e à direita
    – Farol alto
    – Temperatura do líquido arrefecedor
    – Tacômetro
    – Freio de estacionamento
    – Nível de combustível
    – Temperatura do óleo da transmissão
    – Sistema de freio
    – Retenção da transmissão
    – Controle da báscula
    – Sistema hidráulico
    – Sistema de carga
    – Retardador
    – Falha da transmissão
    – Sistema de controle de tração
    – Luz de inspeção do motor
  • Monitor de Cristal Líquido (LCD, Liquid Crystal Display):
    – Indicador de alerta
    – Velocidade e direção selecionadas
    – Velocidade ou mudança automática
    – Revisão do Manual de Operação e Manutenção (OMM, Operation and Maintenance Manual)
    – Advertência de falha da direção primária
    – Advertência do cinto de segurança
    – Advertência de falha da direção secundária
    – Sistema de Segurança da Máquina (MSS, Machine Security System)
    – Fonte de energia da direção secundária engatada
    – Horômetro
    – Retardador ativo
  • Limpador e lavador de para-brisas, duas velocidades, intermitentes (frontais)
  • Volante de direção inclinável e telescópico
  • Monitor com tela sensível ao toque incorporando a entrada de vídeo da câmera retrovisora
  • Direção secundária - eletro-hidráulica
  • Quebra-sol
  • Janelas com abertura nos dois lados, vidros matizados
  • Cinto de segurança retrátil: Assento do operador e segundo assento
  • Respiros de ar ajustáveis
  • Limpador e lavador de para-brisas, duas velocidades (traseiros)
  • Ar-condicionado com refrigerante R134A
  • Janelas de vidro:
    – Frontais com vidro laminado e matizado
    – Laterais e traseira com vidro reforçado e matizado

TECNOLOGIAS CAT

  • Cat Detect com Assistência para Estabilidade
  • Product Link

ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO

  • Duas baterias livres de manutenção
  • Buzina
  • Sistemas de iluminação:
    – Interior da cabine
    – Dois faróis
    – Dois marcadores de largura
    – Duas luzes de ré
    – Luz de trabalho
    – Duas luzes de freio/lanterna traseira
    – Indicadores de direção frontal e traseira
  • Sistema elétrico: 24 Volts, conversor de 24 a 12 Volts – 10 A
  • Tomada de partida remota (cabos não incluídos)
  • Chave geral principal

TREM DE FORÇA

  • Motor Cat C13
  • Três eixos, tração nas seis rodas
  • Retardador: freio de compressão do motor
  • Diferenciais: padrão com travas automáticas do diferencial do eixo transversal e entre eixos
  • Transmissão com mudança automática de seis velocidades de avanço e uma de ré
  • Freios fechados, imersos em óleo e de circuito duplo - todas as rodas

SEGURANÇA

  • Alarme de ré
  • Câmera retrovisora
  • Cabine com ROPS/FOPS

PROTETORES

  • Radiador
  • Cárter
  • Vidro traseiro
  • Eixo
  • Proteção contra derramamentos na báscula frontal, parte integrante da carroceria fabricada

OUTROS EQUIPAMENTOS PADRÃO

  • Para-lamas: montados no arco da roda e no chassi, com dispositivos de fixação para transporte
  • Pneus, seis 23.5R25, radiais
  • Proteção contra vandalismo: tampas com trinco
  • Válvulas de amostragem S·O·S
  • Isolamento acústico (de fábrica apenas na Europa)

730 Equipamento Opcional

EQUIPAMENTO OPCIONAL

  • Aditivo de combustível - antiparafina
  • Sistema estéreo de rádio Bluetooth
  • Escoras das rodas
  • Pneus, seis 750/65R25, radiais
  • Abastecimento rápido de combustível
  • Carroceria adaptada ao calor do escape
  • Porta traseira tipo tesoura
  • Farol intermitente de LED
  • Luzes de trabalho de Descarga de Alta Intensidade (HID, High Intensity Discharge) montadas no teto
  • Product Link Elite: PLE631 (satélite), PLE641 (celular). O Product Link é opcional.
  • Sistema de monitoramento da carga útil Cat Production Measurement
  • Distância longa entre eixos do chassi simples (sem báscula)
  • Vidro infravermelho - cabine com temperatura ambiente elevada
  • Retrovisor aquecido com espelhos motorizados
  • Partida a éter
  • Distância padrão entre eixos do chassi simples (sem báscula)
  • Instalação da lubrificação automática para lubrificação automática dos rolamentos
  • Cinto de segurança de quatro pontos
  • Revestimentos de carroceria
  • Aquecedor do bloco de motor
  • Kit de partida em baixas temperaturas
  • Cortinas
  • Líquido arrefecedor para temperaturas baixas (-51 °C/-60 °F)
  • Assento aquecido/arrefecido
  • Isolamento acústico (de fábrica apenas na Europa)
  • Sistema de Segurança da Máquina (MSS)

Tecnologia e Serviços Compatíveis

Aproveite os dados conectados e os princípios de segurança da Caterpillar para melhorar a eficiência, aumentar a produtividade e tornar o negócio mais lucrativo.

  • Cat Detect com Assistência para Estabilidade

    O Cat Detect com Assistência para Estabilidade aumenta o nível de percepção da estabilidade da máquina durante a operação, alertando o operador se a máquina estiver se aproximando de um ângulo não seguro, resultando em última análise em segurança e tempo de atividade da máquina.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

O Cat Detect com Assistência para Estabilidade aumenta o nível de percepção da estabilidade da máquina durante a operação, alertando o operador se a máquina estiver se aproximando de um ângulo não seguro, resultando em última análise em segurança e tempo de atividade da máquina.

Explore a Tecnologia
  • Cat Inspect

    O Cat® Inspect permite acessar os dados do equipamento no dispositivo móvel. Esse app fácil de usar permite registrar dados de inspeção e se integra a outros sistemas de dados Cat para você poder prestar atenção na frota. Mais de um milhão de inspeções é realizada anualmente, proporcionando comodidade e responsabilidade a proprietários de equipamentos.

  • Cat Product Link

    O Cat® Product Link™ conecta você ao equipamento sem usar fios, o que proporciona informações importantes sobre o desempenho da máquina ou da frota. Informações como localização, horas, consumo de combustível, produtividade, tempo ocioso e códigos de diagnóstico são disponibilizadas por meio de aplicativos da web on-line, de maneira que você possa tomar decisões em tempo hábil, baseadas em fatos, para maximizar a eficiência, aumentar a produtividade e diminuir o custo de propriedade e operação da frota. Disponível com conectividade via satélite ou celular.

  • Cat Remote Flash

    O Remote Flash envia um alerta do revendedor Cat, solicitando a atualização do software na máquina. Para minimizar o tempo de inatividade, as atualizações podem ser implantadas ainda no local de trabalho sem que seja necessário aguardar a chegada do técnico de um revendedor. O Remote Flash diminui o tempo de manutenção e mantém o ativo em execução com eficiência máxima.

  • VisionLink®

    VisionLink® é um software aplicativo baseado em nuvem que elimina as suposições do gerenciamento de frota com percepções importantes para maximizar o desempenho – independentemente do tamanho da frota ou do fabricante do equipamento. Receba dados do equipamento continuamente em seu computador ou dispositivo móvel a partir de uma solução centralizada e conveniente para tomar decisões conscientes a cada passo.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

O Cat® Inspect permite acessar os dados do equipamento no dispositivo móvel. Esse app fácil de usar permite registrar dados de inspeção e se integra a outros sistemas de dados Cat para você poder prestar atenção na frota. Mais de um milhão de inspeções é realizada anualmente, proporcionando comodidade e responsabilidade a proprietários de equipamentos.

Explore a Tecnologia

O Cat® Product Link™ conecta você ao equipamento sem usar fios, o que proporciona informações importantes sobre o desempenho da máquina ou da frota. Informações como localização, horas, consumo de combustível, produtividade, tempo ocioso e códigos de diagnóstico são disponibilizadas por meio de aplicativos da web on-line, de maneira que você possa tomar decisões em tempo hábil, baseadas em fatos, para maximizar a eficiência, aumentar a produtividade e diminuir o custo de propriedade e operação da frota. Disponível com conectividade via satélite ou celular.

Explore a Tecnologia

O Remote Flash envia um alerta do revendedor Cat, solicitando a atualização do software na máquina. Para minimizar o tempo de inatividade, as atualizações podem ser implantadas ainda no local de trabalho sem que seja necessário aguardar a chegada do técnico de um revendedor. O Remote Flash diminui o tempo de manutenção e mantém o ativo em execução com eficiência máxima.

Explore a Tecnologia

VisionLink® é um software aplicativo baseado em nuvem que elimina as suposições do gerenciamento de frota com percepções importantes para maximizar o desempenho – independentemente do tamanho da frota ou do fabricante do equipamento. Receba dados do equipamento continuamente em seu computador ou dispositivo móvel a partir de uma solução centralizada e conveniente para tomar decisões conscientes a cada passo.

Explore a Tecnologia
  • Caminhões Articulados Cat

    A Cat® Production Measurement oferece pesagem de carga útil em tempo real para ajudar os operadores a otimizar o potencial de transporte e a maximizar a produtividade. O rastreamento automatizado ajuda os gerentes de locais a monitorar a movimentação de material e as métricas de eficiência para gerenciar a produção, melhorar a eficiência do local de trabalho e reduzir custos.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

A Cat® Production Measurement oferece pesagem de carga útil em tempo real para ajudar os operadores a otimizar o potencial de transporte e a maximizar a produtividade. O rastreamento automatizado ajuda os gerentes de locais a monitorar a movimentação de material e as métricas de eficiência para gerenciar a produção, melhorar a eficiência do local de trabalho e reduzir custos.

Explore a Tecnologia
  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity é uma plataforma em nuvem fácil de usar que coleta e resume os dados do local de trabalho e de telemática da máquina de todos os seus equipamentos. Os dados de desempenho acionáveis são transmitidos para a plataforma da Web para que os usuários acessem em qualquer lugar, a qualquer momento usando um dispositivo móvel, tablet ou computador, dentro ou fora do local de trabalho.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

VisionLink® Productivity é uma plataforma em nuvem fácil de usar que coleta e resume os dados do local de trabalho e de telemática da máquina de todos os seus equipamentos. Os dados de desempenho acionáveis são transmitidos para a plataforma da Web para que os usuários acessem em qualquer lugar, a qualquer momento usando um dispositivo móvel, tablet ou computador, dentro ou fora do local de trabalho.

Explore a Tecnologia

Veja como 730 se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Caminhão Articulado 730

Caminhão Articulado 730

Caminhão Articulado 730

Caminhão Articulado 730

Caminhão Articulado 730

Caminhão Articulado 730
Caminhão Articulado 730
Caminhão Articulado 730
Caminhão Articulado 730
Caminhão Articulado 730

360 View
360 View

Faça um tour virtual interativo do produto para explorar os excelentes recursos e benefícios do 730.

Iniciar tour pelo 730
close