730 EJ

Caminhões Articulados de Três Eixos 730 EJ

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Modelo do Motor
Cat® C13
Cat® C13
Carga Útil Nominal
30 ton (US)
27.1 t
Coroada (SAE 2:1)
22.1 yd³
16.9 m³

Visão Geral

Equipado para atender às suas necessidades de transporte exclusivas

O Cat® 730 EJ tem um projeto de cabine de nível mundial, reprojetada usando o feedback global do operador para maior conforto e facilidade de operação. Os aprimoramentos incluem novos controles, recursos de proteção da transmissão, sistema de assistência de guincho, sistema de controle de tração automático avançado, sistema de advertência de capotamento da máquina com assistência de estabilidade e um modo ECONÔMICO para economia de combustível.

Especificações de Produto para 730 EJ

Modelo do Motor Cat® C13 Cat® C13
Diâmetro Interno 5.1 pol 130 mm
Curso 6.2 pol 157 mm
Deslocamento 763 pol³ 12.5 l
Potência Líquida – ISO 14396 370 HP 276 kW
Potência Líquida - SAE J1349 367 HP 274 kW
Torque Máximo Bruto do Motor (SAE J1995) 1350 pé·lbf 1830 N·m
Potência Bruta - SAE J1995 375 HP 280 kW
Não Há Redução de Potência do Motor Abaixo 13100 pé 3990 m
Velocidade em Torque Máximo 1200 r/min 1200 r/min
Observação (1) As classificações de potência aplicam-se à velocidade nominal de 1.800 rpm quando testadas nas condições estabelecidas pelo padrão especificado. As classificações de potência aplicam-se à velocidade nominal de 1.800 rpm quando testadas nas condições estabelecidas pelo padrão especificado.
Emissões O 730 EJ atende aos padrões de emissões do Tier 2/Estágio II ou do Tier 3/Estágio IIIA. O 730 EJ atende aos padrões de emissões do Tier 2/Estágio II ou do Tier 3/Estágio IIIA.
Observação (3) A potência líquida com o ventilador operando à velocidade máxima é de 274 kW (367 HP) segundo as condições de referência SAE. A potência líquida com o ventilador operando à velocidade máxima é de 274 kW (367 HP) segundo as condições de referência SAE.
Observação (2) A potência líquida divulgada é a potência disponível no volante do motor quando o motor está equipado com alternador, filtro de ar, silenciador e ventilador à velocidade mínima. A potência líquida divulgada é a potência disponível no volante do motor quando o motor está equipado com alternador, filtro de ar, silenciador e ventilador à velocidade mínima.
Modelo do Motor – Equivalente ao Tier 2 do EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental) dos EUA/Estágio II da UE ou ao Tier 3 do EPA dos EUA/Estágio IIIA da UE Cat C13 Cat C13
Torque Máximo Líquido do Motor (ISO 14396) 1335 pé·lbf 1810 N·m
Carga Útil Nominal 30 ton (US) 27.1 t
Coroada (SAE 2:1) 22.1 yd³ 16.9 m³
Rasa 17.7 yd³ 13.5 m³
Avanço – 1 5 milha/h 8 km/h
Avanço – 2 9 milha/h 15 km/h
Avanço – 3 14 milha/h 22 km/h
Avanço – 4 21 milha/h 34 km/h
Avanço – 5 29 milha/h 47 km/h
Avanço - 6 34 milha/h 55 km/h
Ré – 1 6 milha/h 9 km/h
Parte Interna da Cabine 72 dB(A) 72 dB(A)
Observação (1) O Leq (nível de pressão sonora equivalente) de exposição do operador a ruídos medido de acordo com os procedimentos de ciclo de trabalho especificados na norma ANSI/SAE J1166 OCT98 é de 72 dB(A), para a cabine oferecida pela Caterpillar, quando adequadamente instalada, mantida e testada com as portas e os vidros fechados. O Leq (nível de pressão sonora equivalente) de exposição do operador a ruídos medido de acordo com os procedimentos de ciclo de trabalho especificados na norma ANSI/SAE J1166 OCT98 é de 72 dB(A), para a cabine oferecida pela Caterpillar, quando adequadamente instalada, mantida e testada com as portas e os vidros fechados.
Observação (2) Ao operar com o compartimento do operador e a cabine abertos (caso não sejam mantidos adequadamente ou estejam com as portas/janelas abertas) por períodos prolongados ou em ambientes ruidosos, talvez seja necessário usar protetores auriculares. Ao operar com o compartimento do operador e a cabine abertos (caso não sejam mantidos adequadamente ou estejam com as portas/janelas abertas) por períodos prolongados ou em ambientes ruidosos, talvez seja necessário usar protetores auriculares.
Total - Carregado 117528 lb 53310 kg
Eixo Central - Carregado 41502 lb 18825 kg
Eixo Traseiro - Vazio 11861 lb 5380 kg
Eixo Dianteiro – Carga Nominal 1433 lb 650 kg
Total - Vazio 57783 lb 26210 kg
Eixo Frontal - Carregado 35009 lb 15880 kg
Eixo Traseiro - Carregado 41017 lb 18605 kg
Total – Carga Nominal 59745 lb 27100 kg
Eixo Frontal - Vazio 33576 lb 15230 kg
Eixo Central – Carga Nominal 29156 lb 13225 kg
Eixo Central - Vazio 12346 lb 5600 kg
Eixo Traseiro – Carga Nominal 29156 lb 13225 kg
Tanque de Combustível 108.8 gal (US) 412 l
Sistema Hidráulico 29.1 gal (US) 110 l
Cárter do Motor 10 gal (US) 38 l
Transmissão 12.4 gal (US) 47 l
Comandos Finais/Diferencial 33 gal (US) 125 l
Caixa de Engrenagem de Transferência de Saída 6.3 gal (US) 24 l
Sistema de Arrefecimento 21.9 gal (US) 83 l
De uma posição travada à outra 4,75 segundos @ 60 rpm 4,75 segundos @ 60 rpm
Freios ISO 3450 - 2011 ISO 3450 - 2011
Cabine - FOPS ISO 3449 Level II - 2005 ISO 3449 Level II - 2005
Cabine - ROPS ISO 3471 - 2008 ISO 3471 - 2008
Direção ISO 5010 - 2007 ISO 5010 - 2007
Tipo Aço resistente a desgaste Brinell HB450 de alta durabilidade Aço resistente a desgaste Brinell HB450 de alta durabilidade
Dimensões de Curva - Ângulo de Direção - Esquerda/Direita 45° 45°
Dimensões de Curva - Largura do Corredor 214 pol 5424 mm
Dimensões de Curva - Raio de Curva SAE 294 pol 7470 mm
Dimensões de Curva - Raio Interno 152 pol 3849 mm
Observação Dimensões para máquinas equipadas com pneus 750/65 R25. Dimensões para máquinas equipadas com pneus 750/65 R25.
Dimensões de Curva - Raio de Folga 318 pol 8075 mm
Tempo de Ejeção 12 s 12 s
Tempo de Retração 15 s 15 s
Carregadeiras: 966M/966M XE – Passadas 4 4
Carregadeira: 962M – Passadas 4–5 4–5
Observação Uma compatibilidade excelente do sistema, que dá a você uma importante vantagem em relação à produtividade. O 730 EJ é uma excelente combinação para as Escavadeiras Hidráulicas Cat 349F e 336F; e para as Carregadeiras Cat 972M, 966M, 962M e 950M. O resultado desta combinação das ferramentas de carregamento e transporte é o aumento da produção e a redução de custos do sistema por unidade de volume movimentada. Uma compatibilidade excelente do sistema, que dá a você uma importante vantagem em relação à produtividade. O 730 EJ é uma excelente combinação para as Escavadeiras Hidráulicas Cat 349F e 336F; e para as Carregadeiras Cat 972M, 966M, 962M e 950M. O resultado desta combinação das ferramentas de carregamento e transporte é o aumento da produção e a redução de custos do sistema por unidade de volume movimentada.
Escavadeiras Hidráulicas: 349F/349F XE – Passadas 4–5 4–5
Carregadeira: 950M – Passadas 5 5
Carregadeiras: 972M/972M XE – Passadas 3–4 3–4
Escavadeiras Hidráulicas: 336F/336F XE – Passadas 5–6 5–6

730 EJ Equipamento Padrão

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

  • Respiros de ar ajustáveis
  • Ar-condicionado com refrigerante R134A
  • Seleção de marcha e alavanca de controle de ejeção combinadas
  • Janelas de vidro:
    – Frontais com vidro laminado e matizado
    – Laterais e traseira com vidro reforçado e matizado
  • Aquecedor e desembaçador com ventilador de quatro velocidades
  • Espelhos: arranjo extensivo para melhorar a visibilidade
  • O sistema de monitoramento de operações da máquina inclui:
    – Luz indicadora de ação
    – Pressão do óleo do motor
    – Sistema de direção primário
    – Sinal de seta à esquerda e à direita
    – Farol alto
    – Temperatura do líquido arrefecedor
    – Tacômetro
    – Freio de estacionamento
    – Nível de combustível
    – Temperatura do óleo da transmissão
    – Sistema de freio
    – Retenção da transmissão
    – Controle de ejeção
    – Sistema hidráulico
    – Sistema de carga
    – Retardador
    – Falha da transmissão
    – Sistema de controle de tração
    – Luz de inspeção do motor
  • Monitor de Cristal Líquido (LCD, Liquid Crystal Display):
    – Indicador de alerta
    – Velocidade e direção selecionadas
    – Velocidade ou mudança automática
    – Revisão do Manual de Operação e Manutenção (OMM, Operation and Maintenance Manual)
    – Advertência de falha da direção primária
    – Advertência do cinto de segurança
    – Advertência de falha da direção secundária
    – Pronto para Sistema de Segurança da Máquina (MSS, Machine Security System)
    – Fonte de energia da direção secundária engatada
    – Horômetro
    – Retardador ativo
  • Assentos:
    – Operador: suspensão a ar, totalmente ajustável
    – Instrutor: acolchoado com cinto de segurança abdominal
  • Direção secundária - eletro-hidráulica
  • Armazenamento:
    – Porta-copos
    – Porta-garrafas
    – Espaço de armazenamento embaixo do assento
    – Porta-documentos na porta
    – Espaço de armazenamento atrás do assento do operador
    – Gancho para casaco
  • Quebra-sol
  • Volante de direção inclinável e telescópico
  • Monitor com tela sensível ao toque incorporando a entrada de vídeo da câmera retrovisora
  • Cinto de segurança retrátil: Assento do operador e segundo assento
  • Janelas com abertura nos dois lados, vidros matizados
  • Limpador e lavador de para-brisas, duas velocidades, intermitentes (frontais)
  • Limpador e lavador de para-brisas, duas velocidades (traseiros)

TECNOLOGIAS CAT

  • Product Link: PLE631 ou PLE641, depende da localização e do contrato de licenciamento
  • Cat Detect com Assistência para Estabilidade

ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO

  • Duas baterias livres de manutenção
  • Sistema elétrico: 24 Volts, conversor de 24 a 12 Volts – 10 A
  • Buzina
  • Sistemas de iluminação:
    – Interior da cabine
    – Dois faróis
    – Dois marcadores de largura
    – Duas luzes de ré
    – Luz de trabalho/luz de acesso da cabine
    – Duas luzes de freio/lanterna traseira
    – Indicadores de direção frontal e traseira
  • Chave geral principal
  • Tomada de partida remota (cabos não incluídos)

TREM DE FORÇA

  • Transmissão com mudança automática de seis velocidades de avanço e uma de ré
  • Motor Cat C13
  • Módulo de Emissões Limpas (CEM, Clean Emission Module) Cat e pacote de pós-tratamento do escape
  • Diferenciais: padrão com travas automáticas do diferencial do eixo transversal e entre eixos
  • Freios fechados, imersos em óleo e de circuito duplo - todas as rodas
  • Retardador: freio de compressão do motor
  • Três eixos, tração nas seis rodas

SEGURANÇA

  • Alarme de ré
  • Câmera retrovisora
  • Cabine com ROPS/FOPS

PROTETORES

  • Vidro traseiro
  • Radiador
  • Cárter
  • Eixo
  • Proteção contra derramamentos na báscula frontal

OUTROS EQUIPAMENTOS PADRÃO

  • Para-lamas: montados no arco da roda e no chassi, com dispositivos de fixação para transporte
  • Válvulas de amostragem S·O·S
  • Pneus, seis 750/65 R25 radiais
  • Proteção contra vandalismo: tampas com trinco
  • Isolamento acústico (de fábrica apenas na Europa)
  • Acionamento da Porta Traseira

730 EJ Equipamento Opcional

EQUIPAMENTO OPCIONAL

  • Farol intermitente de LED
  • Sistema estéreo de rádio Bluetooth
  • Abastecimento rápido de combustível
  • Sistema de monitoramento da carga útil Cat Production Measurement
  • Partida a éter
  • Carroceria adaptada ao calor do escape
  • Líquido arrefecedor para temperaturas baixas (-51 °C/-60 °F)
  • Aquecedor do bloco de motor
  • Kit de partida em baixas temperaturas
  • Instalação da lubrificação automática para lubrificação automática dos rolamentos
  • Cinto de segurança de quatro pontos
  • Aditivo de combustível - antiparafina
  • Retrovisor aquecido com espelhos motorizados
  • Sistema de Segurança da Máquina (MSS)
  • Product Link Elite: PLE631 (satélite), PLE641 (celular)
  • Luzes de trabalho de Descarga de Alta Intensidade (HID, High Intensity Discharge) montadas no teto
  • Isolamento acústico (de fábrica apenas na Europa)
  • Assento aquecido/arrefecido
  • Vidro infravermelho - cabine com temperatura ambiente elevada
  • Cortinas
  • Escoras das rodas

Tecnologia e Serviços Compatíveis

Aproveite os dados conectados e os princípios de segurança da Caterpillar para melhorar a eficiência, aumentar a produtividade e tornar o negócio mais lucrativo.

  • Cat Detect com Assistência para Estabilidade

    O Cat Detect com Assistência para Estabilidade aumenta o nível de percepção da estabilidade da máquina durante a operação, alertando o operador se a máquina estiver se aproximando de um ângulo não seguro, resultando em última análise em segurança e tempo de atividade da máquina.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

O Cat Detect com Assistência para Estabilidade aumenta o nível de percepção da estabilidade da máquina durante a operação, alertando o operador se a máquina estiver se aproximando de um ângulo não seguro, resultando em última análise em segurança e tempo de atividade da máquina.

Explore a Tecnologia
  • Cat Inspect

    O Cat® Inspect permite acessar os dados do equipamento no dispositivo móvel. Esse app fácil de usar permite registrar dados de inspeção e se integra a outros sistemas de dados Cat para você poder prestar atenção na frota. Mais de um milhão de inspeções é realizada anualmente, proporcionando comodidade e responsabilidade a proprietários de equipamentos.

  • Cat Product Link

    O Cat® Product Link™ conecta você ao equipamento sem usar fios, o que proporciona informações importantes sobre o desempenho da máquina ou da frota. Informações como localização, horas, consumo de combustível, produtividade, tempo ocioso e códigos de diagnóstico são disponibilizadas por meio de aplicativos da web on-line, de maneira que você possa tomar decisões em tempo hábil, baseadas em fatos, para maximizar a eficiência, aumentar a produtividade e diminuir o custo de propriedade e operação da frota. Disponível com conectividade via satélite ou celular.

  • Cat Remote Flash

    O Remote Flash envia um alerta do revendedor Cat, solicitando a atualização do software na máquina. Para minimizar o tempo de inatividade, as atualizações podem ser implantadas ainda no local de trabalho sem que seja necessário aguardar a chegada do técnico de um revendedor. O Remote Flash diminui o tempo de manutenção e mantém o ativo em execução com eficiência máxima.

  • VisionLink®

    VisionLink® é um software aplicativo baseado em nuvem que elimina as suposições do gerenciamento de frota com percepções importantes para maximizar o desempenho – independentemente do tamanho da frota ou do fabricante do equipamento. Receba dados do equipamento continuamente em seu computador ou dispositivo móvel a partir de uma solução centralizada e conveniente para tomar decisões conscientes a cada passo.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

O Cat® Inspect permite acessar os dados do equipamento no dispositivo móvel. Esse app fácil de usar permite registrar dados de inspeção e se integra a outros sistemas de dados Cat para você poder prestar atenção na frota. Mais de um milhão de inspeções é realizada anualmente, proporcionando comodidade e responsabilidade a proprietários de equipamentos.

Explore a Tecnologia

O Cat® Product Link™ conecta você ao equipamento sem usar fios, o que proporciona informações importantes sobre o desempenho da máquina ou da frota. Informações como localização, horas, consumo de combustível, produtividade, tempo ocioso e códigos de diagnóstico são disponibilizadas por meio de aplicativos da web on-line, de maneira que você possa tomar decisões em tempo hábil, baseadas em fatos, para maximizar a eficiência, aumentar a produtividade e diminuir o custo de propriedade e operação da frota. Disponível com conectividade via satélite ou celular.

Explore a Tecnologia

O Remote Flash envia um alerta do revendedor Cat, solicitando a atualização do software na máquina. Para minimizar o tempo de inatividade, as atualizações podem ser implantadas ainda no local de trabalho sem que seja necessário aguardar a chegada do técnico de um revendedor. O Remote Flash diminui o tempo de manutenção e mantém o ativo em execução com eficiência máxima.

Explore a Tecnologia

VisionLink® é um software aplicativo baseado em nuvem que elimina as suposições do gerenciamento de frota com percepções importantes para maximizar o desempenho – independentemente do tamanho da frota ou do fabricante do equipamento. Receba dados do equipamento continuamente em seu computador ou dispositivo móvel a partir de uma solução centralizada e conveniente para tomar decisões conscientes a cada passo.

Explore a Tecnologia
  • Caminhões Articulados Cat

    A Cat® Production Measurement oferece pesagem de carga útil em tempo real para ajudar os operadores a otimizar o potencial de transporte e a maximizar a produtividade. O rastreamento automatizado ajuda os gerentes de locais a monitorar a movimentação de material e as métricas de eficiência para gerenciar a produção, melhorar a eficiência do local de trabalho e reduzir custos.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

A Cat® Production Measurement oferece pesagem de carga útil em tempo real para ajudar os operadores a otimizar o potencial de transporte e a maximizar a produtividade. O rastreamento automatizado ajuda os gerentes de locais a monitorar a movimentação de material e as métricas de eficiência para gerenciar a produção, melhorar a eficiência do local de trabalho e reduzir custos.

Explore a Tecnologia
  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity é uma plataforma em nuvem fácil de usar que coleta e resume os dados do local de trabalho e de telemática da máquina de todos os seus equipamentos. Os dados de desempenho acionáveis são transmitidos para a plataforma da Web para que os usuários acessem em qualquer lugar, a qualquer momento usando um dispositivo móvel, tablet ou computador, dentro ou fora do local de trabalho.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

VisionLink® Productivity é uma plataforma em nuvem fácil de usar que coleta e resume os dados do local de trabalho e de telemática da máquina de todos os seus equipamentos. Os dados de desempenho acionáveis são transmitidos para a plataforma da Web para que os usuários acessem em qualquer lugar, a qualquer momento usando um dispositivo móvel, tablet ou computador, dentro ou fora do local de trabalho.

Explore a Tecnologia

Veja como 730 EJ se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Caminhão Articulado de Três Eixos 730 EJ

Caminhão Articulado de Três Eixos 730 EJ

Caminhão Articulado de Três Eixos 730 EJ

Caminhão Articulado de Três Eixos 730 EJ

Caminhão Articulado de Três Eixos 730 EJ

Caminhão Articulado de Três Eixos 730 EJ
Caminhão Articulado de Três Eixos 730 EJ
Caminhão Articulado de Três Eixos 730 EJ
Caminhão Articulado de Três Eixos 730 EJ
Caminhão Articulado de Três Eixos 730 EJ

360 View
360 View

Faça um tour virtual interativo do produto para explorar os excelentes recursos e benefícios do 730 EJ.

Iniciar tour pelo 730 EJ
close