Foto em Estúdio

Valetadeiras Deslocamento Lateral Manual T112

Consulte o Preço Clique para Ver o Preço

Especificações-chave

Comprimento da Lança Padrão
48 pol
1219 mm
Largura de Corte
6 pol
152 mm
Tipo de Corrente
Padrão
Padrão

Visão Geral

Projetadas para cortar valetas estreitas em linha reta no solo antes do assentamento de linhas de cabos, telefone e eletricidade, ou de tubos de água e gás.

Especificações de Produto para Deslocamento Lateral Manual T112

Comprimento da Lança Padrão 48 pol 1219 mm
Largura de Corte 6 pol 152 mm
Tipo de Corrente Padrão Padrão
Hidráulica Necessária Fluxo Padrão Fluxo Padrão
Overall Width 74.8 pol 1901 mm
Comprimento Total 106.5 pol 2705 mm
Weight 1076.1 lb 488.1 kg
Overall Height 30.9 pol 786 mm
Fluxo Hidráulico Ideal 42-86 l/min (11-23 gpm) 42-86 l/min (11-23 gpm)
Pressão Hidráulica Ideal 145-235 bar (2.100-3.400 lb/pol²) 145-235 bar (2.100-3.400 lb/pol²)
Velocidade do Eixo de Comando em Fluxo Máximo 203 rpm 203 rpm
Percurso de Deslocamento Lateral 22 pol 559 mm
Folga Máxima da Broca 21 pol 534 mm
Diâmetro da Broca de Escavação 18 pol 457 mm
Larguras de Corte Opcionais 203, 254, 305 mm (8, 10, 12 pol) 203, 254, 305 mm (8, 10, 12 pol)

Veja como Deslocamento Lateral Manual T112 se compara com produtos comparados frequentemente.
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
Escavação de uma Vala com a Pá-carregadeira de Esteira Compacta Cat® 259D e Acessório da Valetadeira T9B
Valetadeira Cat® T9B na Aplicação de Paisagismo
Valetadeira Cat® na Aplicação de Trabalho